MEC500

Carregador de Equipamentos Móveis MEC500

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Tensão Nominal (Entrada CA)
500 kW
500 kW
Faixa de Tensão (Entrada CA)
400-660 VCA
400-660 VCA
Faixa de Frequência
50 ou 60 Hz
50 ou 60 Hz

Recursos em um Instante

Carregamento de Bateria Ultrarrápido

Carregamento de Bateria Ultrarrápido

  • Saída com capacidade de 300 a 1.000 Volts.
  • Saída de Corrente com capacidade de 0 a 700 A.
  • Potência de até 500 kW.
  • Regeneração de energia à utilidade.
  • Capacidade de melhorar a tensão para acomodar tensões de entrada variáveis.
  • Corrente de saída ajustável para tipos/tecnologias variáveis de bateria.
  • Pode ser ligado em paralelo com unidades adicionais para melhorar a capacidade de energia.
  • CA Trifásica: extremidade frontal de CC ativa para controle de energia de entrada de quatro quadrantes.
  • CC trifásico intercalado: saída do conversor CC para rígido controle de tensão e corrente de ondulação mínima.
Cat

Confiabilidade Integrada

  • Capaz de ser arrastado em sua base de arraste - ou levantado em uma caçamba ou por garfos. A unidade pode ser abaixada em um eixo de mina usando olhais de levantamento de nível militar.
  • Preparada para alta vibração, carga sísmica e de impacto - a unidade é montada com isolamento na base do arrasto e os Módulos de Controle Eletrônico (ECMs, Electronic Control Modules) também são montados com isolamento.
  • Classificado para IP66 segundo o padrão IEC 60529, o MEC500 protege os componentes essenciais da poeira e água, incluindo seções de compartimentos nas quais as conexões elétricas de entrada e saída são feitas.
  • Integrados: ar-condicionado selado, desumidificação, um radiador Cat integrado e dois ventiladores para resfriamento.
  • Projetado para suportar o impacto de quedas de rochas pequenas atendendo aos padrões da ISO 2867.
  • O cabo de carregamento patenteado da Cat (disponíveis em comprimentos de 10 ou 15 m/33 ou 49 pés) é revestido de metal para proteção adicional mecânica e elétrica.
  • Recursos de altitude entre 3.600 m (11.800 pés) acima do nível do solo e 4.500 m (14.700 pés) abaixo do nível do solo.
Cat

Simples e Seguro de Usar

  • O carregador realiza uma verificação de resistência de isolamento e curto-circuito no cabo antes de energizar a saída.
  • Se estiver carregando o Cat R1700 LHD - todas as funções de carregamento podem ser gerenciadas a partir do teclado da máquina R1700. O início automático pode ser configurado para iniciar o carregamento assim que a conexão for feita na máquina.
  • Se estiver carregando equipamentos alternativos - um teclado de seis funções simples inicia e para o carregador.
  • Se um conector for desconectado sem apertar o botão de parada, o carregador passará por um procedimento de desligamento de emergência.
  • Uma tela integrada no MEC500 simplifica o diagnóstico de falhas. A porta de carregamento R1700 está medindo constantemente a temperatura, tensão e corrente para detectar falhas. As falhas são comunicadas ao operador por meio da tela e por avisos sonoros.
  • O sistema de gerenciamento de veículos acionados por bateria dita para o MEC500 exatamente o que é necessário. Se as baterias da máquina precisarem de uma carga de 600 A - o MEC500 enviará 600 A. A título de conveniência, o operador da máquina pode monitorar o ciclo de carga do interior da cabine ou da tela localizada no MEC500.
  • O carregador tem monitores de isolamento de tubulações integrados na entrada CA e saída CC. Quando ligados em paralelo com diversos carregadores, os monitores de isolamento de tubulações coordenarão automaticamente uns com os outros para fornecer proteção de aterramento ininterrupta e abrangente.
  • Um transformador de isolação é exigido e deve ser instalado perto do carregador.

Especificações de Produto para MEC500

Tensão Nominal (Entrada CA) 500 kW 500 kW
Faixa de Tensão (Entrada CA) 400-660 VCA 400-660 VCA
Faixa de Frequência 50 ou 60 Hz 50 ou 60 Hz
Fornecimento de Entrada (Entrada CA) Terra Isolado (IT, Insulated Terra) Trifásico Terra Isolado (IT, Insulated Terra) Trifásico
Saída de Tensão 300 a 1.000 VCC 300 a 1.000 VCC
Corrente Nominal (Saída CC) 700 A 700 A
Saída do Cabo - Conector Patenteado da Cat 700 A 700 A
Saída de Cabo - Conector CCS (Opcional) 200 A (com líquido opcional arrefecido a 500 A em desenvolvimento) 200 A (com líquido opcional arrefecido a 500 A em desenvolvimento)
Intervalo de Temperatura Ambiente de Operação -25° a +50 °C (13° a 122 °F) -25° a +50 °C (13° a 122 °F)
Armazenamento -40° a +80 °C (-40° a +176 °F) -40° a +80 °C (-40° a +176 °F)
Interface de Controle CAN CAN
Tipo de Controle IEC 61.851 - 23/24 (com CAN) IEC 61.851 - 23/24 (com CAN)
Conformidade e Segurança CSA M421; UL2202 (em desenvolvimento) CSA M421; UL2202 (em desenvolvimento)
MEC500 3650 lb 1656 kg
MEC500 com Arrasto Opcional 4490 lb 2037 kg

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como MEC500 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Carregador de Equipamentos Móveis MEC500

Carregador de Equipamentos Móveis MEC500

Carregador de Equipamentos Móveis MEC500

Carregador de Equipamentos Móveis MEC500

Carregador de Equipamentos Móveis MEC500

Carregador de Equipamentos Móveis MEC500

Carregador de Equipamentos Móveis MEC500
Carregador de Equipamentos Móveis MEC500
Carregador de Equipamentos Móveis MEC500
Carregador de Equipamentos Móveis MEC500
Carregador de Equipamentos Móveis MEC500
Carregador de Equipamentos Móveis MEC500

Solução de Carregamento Rápido para Equipamentos Acionados por Bateria

Solução de Carregamento Rápido para Equipamentos Acionados por Bateria

360 View

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia

Confira as Ofertas Atuais para  MEC500

Exibir Mais Ofertas