Gerador Diesel DE400S GC 350-450 kVA

Grupos Geradores a Diesel DE400S GC (60 Hz)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
400 ekW
400 ekW
Classificação Mínima
400 ekW
400 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível
Baixo Combustível, R96/EUIIIa
Baixo Combustível, R96/EUIIIa

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel de 400 ekW

Os grupos geradores diesel DE400S GC foram desenvolvidos para atender às suas aplicações de standby. Produzindo energia confiável de 400 ekW a 60 Hz, o grupo gerador DE400S GC com motor a diesel C9.3 foi desenvolvido para atender aos requisitos de resposta transiente da norma ISO 8528-5

Vantagens

Integrado Cat® Product Link™ Sistema de Controle

  • Acompanhar Integridade do Grupo Gerador e Parâmetros de Operação
  • Acompanhamento da Utilização e do Desempenho do Grupo Gerador

Conectividade Remota 24/7/365 Monitoramento

A opção Cat Connect garante que o grupo gerador esteja sempre pronto para iniciar e ter um desempenho como o esperado

Otimizado Combustível Consumo

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

Cat

Pacote do Grupo Gerador Cat

  • Os pacotes de grupo gerador Cat tiveram o protótipo totalmente testado
  • Aceita 100% de carga de bloco em uma única etapa e satisfaz os requisitos de carregamento da norma NFPA 110
  • Em conformidade com os requisitos de estado estável e resposta transiente da norma ISO 8528-5
Cat

Motor Diesel Cat

  • Projeto confiável, robusto e durável
  • Testado em milhares de aplicações no mundo todo
  • O motor diesel de quatro tempos combina o desempenho consistente e a economia excelente de combustível com o peso mínimo
Cat

Alternador do Chassi em A

  • A capacidade superior de partida do motor minimiza a necessidade de um alternador muito grande
  • Projetado para combinar desempenho e características de saída dos motores diesel Cat
  • Isolamento Classe H robusto
Painel de Controle GCCP 1.1

Painel de Controle GCCP 1.1

  • Interface e navegação de fácil utilização
  • Sistema escalável para satisfazer uma grande variedade de requisitos de instalação
  • Módulos de expansão e programação específica do local para requisitos específicos do cliente
Sistema de Arrefecimento

Sistema de Arrefecimento

  • Desenvolvido para funcionar em temperaturas ambiente padrão de até 55 °C (131 °F)
  • Entre em contato com o revendedor Cat para obter as capacidades de altitude e ambiente específicas
Certificações

Certificações

Especificações de Produto para DE400S GC (60 Hz)

Classificação Máxima 400 ekW 400 ekW
Classificação Mínima 400 ekW 400 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível Baixo Combustível, R96/EUIIIa Baixo Combustível, R96/EUIIIa
Tensão 220 a 480 V 220 a 480 V
Frequência 60 Hz 60 Hz
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby Standby
Modelo do motor C9.3B ATAAC (Air-to-Air Aftercooler, Pós-resfriador Ar-Ar), I-6, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos C9.3B ATAAC (Air-to-Air Aftercooler, Pós-resfriador Ar-Ar), I-6, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos
Diâmetro interno 4.53 pol 115 mm
Curso 5.87 pol 149 mm
Cilindrada 567.5 pol³ 9.3 l
Taxa de Compressão 16.5:1 16.5:1
Aspiração Pós-arrefecido ar-ar Pós-arrefecido ar-ar
Sistema de combustível Injeção Direta Injeção Direta
Tipo de Governador Adem™A4 Adem™A4
Comprimento - Máximo 186.7 pol 4743 mm
Largura - Máxima 79.3 pol 2014 mm
Altura - Máxima 84 pol 2133 mm

DE400S GC (60 Hz) Equipamento Padrão

Motor

  • C9.3B, 6 Cilindros em linha, diesel de 4 cursos

Controle do Grupo Gerador

  • GCCP 1.1

Governador

  • ADEM A4

Alternador

  • Alternador padrão em Chassi em A

Armazenamento de Combustível

  • Tanque de combustível de 8 horas de parede dupla

Ar, Resfriamento e Escape

  • Filtro de ar padrão

Geral

  • Pré-pintura do motor e alternador, Caterpillar Yellow

DE400S GC (60 Hz) Equipamento Opcional

Certificados Europeus

  • Austrália, CIS, Certificação do Golfo
  • Certificação de Conformidade da UE (CE)

Tensão de Alimentação Auxiliar

  • 240 V

Requisitos do Alternador

  • Aquecedor de enrolamento
  • IP Padrão @ 21 FUW Chassi A

Armazenamento de Combustível

  • Alarme de alto nível de combustível
  • Tanque de combustível para 8 horas de parede dupla
  • Tanque de combustível único com contenção 01
  • Emissor de nível de combustível
  • Desligamento por baixo nível de combustível
  • Alarme de baixo nível de combustível

Compartimento

  • Compartimento Cat GC

Controle do Grupo Gerador

  • Potenciômetro de regulagem de velocidade
  • Carregador de bateria
  • Pacote de Standby (Aquecedor de Camisa de Água do motor inteligente, Carregador de bateria)
  • Potenciômetro de ajuste de tensão
  • PLG Celular 4G E
  • Alarme de baixa temperatura do líquido arrefecedor
  • Bateria
  • Monitores de temperatura do óleo
  • PLG Celular 4G U
  • Aquecedor do líquido arrefecedor
  • PLG Ethernet

Disjuntor

  • Sobrecarga com interruptor de alarme no disjuntor
  • Disjuntor de 3 Polos de 1.250 A
  • Ligação neutro-terra
  • Disjuntor de 4 Polos de 630 A
  • Disjuntor de 4 Polos de 1.250 A
  • Disjuntor de 4 Polos de 800 A
  • Cadeado de disjuntor
  • Contatos auxiliares
  • Disjuntor de 3 Polos de 800 A
  • Disparo em Derivação
  • Disjuntor de 3 Polos de 630 A

Ar, Resfriamento e Escape

  • Kit de Cotovelo de 6"
  • Kit de Cotovelo de 6"
  • Kit de cotovelo de 5"
  • Adaptador de escape de 5-6"
  • Silenciador da capota
  • Silenciador de 6" - Atenuação de 25 dBA
  • Filtro de ar de elemento duplo
  • Filtro de ar de estágio único
  • Sem silenciador
  • Silenciador de 5" - Atenuação de 10 dBA

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como DE400S GC (60 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

DE400S GC

DE400S GC

DE400S GC

DE400S GC

Compartimento do DE400S GC

Compartimento do DE400S GC

Compartimento do DE400S GC

Compartimento do DE400S GC

DE400S GC
DE400S GC
DE400S GC
DE400S GC
Compartimento do DE400S GC
Compartimento do DE400S GC
Compartimento do DE400S GC
Compartimento do DE400S GC

360 View
360 View
360 View
360 View