C27 (60 Hz) | Gerador Diesel de 680 a 800 kW

Grupos Geradores a Diesel C27 (60 Hz)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
800 ekW
800 ekW
Classificação Mínima
635 ekW
635 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível
Baixo Combustível, Equivalente ao Tier 2 do EPA Fora-de-Estrada
Baixo Combustível, Equivalente ao Tier 2 do EPA Fora-de-Estrada

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel 680 - 800 ekW

Os grupos geradores diesel C27 foram desenvolvidos para atender às suas aplicações de missão crítica, contínuas, de standby e principais. Produzindo energia confiável de 635 a 800 ekW a 60 Hz, cada grupo gerador foi projetado para atender aos requisitos de resposta transiente da ISO 8528-5 e aceita 100% da carga de bloco. O C27 é certificado como um sistema de baixo consumo de combustível, além de ter um certificado de Emergência Estacionária do EPA (Tier 2).

Vantagens

População de campo 250,000 em serviço

Desempenho comprovado em aplicações de serviço pesado

Integrado Cat Sistema de controle

Projetado para combinar o desempenho do motor e do alternador

Capacidade de aceitação da carga Classe G3 e Aceita 100% bloco de carga

Pode lidar com grandes cargas sem afetar as operações

Especificações de Produto para C27 (60 Hz)

Classificação Máxima 800 ekW 800 ekW
Classificação Mínima 635 ekW 635 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível Baixo Combustível, Equivalente ao Tier 2 do EPA Fora-de-Estrada Baixo Combustível, Equivalente ao Tier 2 do EPA Fora-de-Estrada
Tensão 208 a 600 V 208 a 600 V
Frequência 60 Hz 60 Hz
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby, Prime Standby, Prime
Modelo do motor C27 ATAAC, V-12, Diesel arrefecido a água de quatro tempos C27 ATAAC, V-12, Diesel arrefecido a água de quatro tempos
Diâmetro interno 5.4 pol 137.2 mm
Curso 6 pol 152.4 mm
Cilindrada 1649.47 pol³ 27.03 l
Taxa de Compressão 16.1:1 16.1:1
Aspiração TA TA
Sistema de Combustível MEUI MEUI
Tipo de Governador Adem™A4 Adem™A4
Comprimento - Máximo 184 pol 4674 mm
Largura - Máxima 67.8 pol 1723 mm
Altura - Máxima 85.1 pol 2162 mm

C27 (60 Hz) Equipamento Padrão

Admissão de Ar

  • Filtro de ar; tipo de canister de elemento único com indicador de manutenção

Painel de Controle

  • GCCP 1.2
  • Indicadores Digitais
  • Indicadores de Advertência/Desligamento
  • Funções de transmissão protetoras programáveis
  • Comunicações
  • Os recursos incluem:

Sistema de Arrefecimento

  • Sensor de nível do líquido arrefecedor
  • Linha de drenagem de líquido arrefecedor com válvula; terminado na extremidade da base
  • ATAAC
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Caterpillar
  • Radiador dimensionado para 50 °C
  • Ventilador e acionador de protetores da correia

Sistema de Escape

  • Saída flangeada redonda de 203 mm (8 pol) de D. I.
  • Coletor de escape - seco

Sistema de Combustível

  • Filtro primário do combustível com separador de água integrado
  • Bomba de escorva elétrica do combustível
  • Arrefecedor de combustível
  • Tubulações de combustível flexíveis - instaladas
  • Filtros de combustível secundários

Geradores e Acessórios

  • O regulador de tensão integrado (IVR, Integrated Voltage Regulator) inclui
  • Para configurações de Emergência Estacionária do EPA (Emissões Nível 2 do EPA):
  • Conexões da barra condutora:
  • Excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation) (PM) SR5
  • Para configurações BSFC baixas:

Sistema de Lubrificação

  • Reservatório do óleo de volume padrão - 68 litros
  • Óleo lubrificante
  • Tubulações e válvula de dreno do óleo
  • Bomba de óleo lubrificante do tipo engrenagem
  • Filtro de óleo, filtro e vareta de nível
  • Descarte de vapores - ventilação aberta do cárter direcionada para a frente do pacote
  • Arrefecedor de Óleo de lubrificação integral

Sistema de Montagem

  • Suportes antivibração de borracha - enviados soltos
  • Trilhos - Instalação do motor/gerador/radiador.

Sistema de Carregamento e Partida

  • Motor de partida elétrica de 24 V
  • Bateria, rack e cabos - enviados soltos
  • Interruptor de desconexão da bateria
  • Alternador de carga 45A

Geral

  • Pintura - Caterpillar Yellow com trilhos e radiador pretos de alto brilho
  • Rotação padrão SAE
  • Manutenção lado direito
  • Volante do motor e caixa do volante - SAE Nº 0 e SAE Nº 18

C27 (60 Hz) Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtros de ar padrão
  • Filtros de ar para serviço pesado
  • Filtros de ar de elemento duplo

Sistema de Partida/Carga

  • Carregadores de Bateria do compartimento de 20 A
  • Carregadores de Bateria de 10 A
  • Conjunto de bateria de 24 Volts - Seco
  • Motor de partida a ar com controle e silencioso
  • Aquecedor de enrolamento
  • Motores de partida elétrica de 24 V - Reforçados
  • Aquecedores da camisa de água do motor

Disjuntores

  • 400, 800, 1.200, 1.600, 2.000, 2.500, 3.000 A, 3 Polos, disjuntores nominais UL-100%
  • 2.000 A, 3 polos, disjuntores nominais IEC
  • 800 A, 4 polos, disjuntores nominais IEC

Painéis de Controle

  • Revestimento do cabo - Montado na parte inferior
  • Revestimento do cabo - Montado na parte superior
  • Cat ECS 200
  • Caixa de extensão lateral
  • Módulo do anunciador remoto
  • Opções de caixa auxiliares
  • Kit de montagem da fiação elétrica do painel montado remotamente
  • Terminais do disjuntor montado remotamente
  • Pacotes locais do monitor modbus
  • Módulo DIO remoto
  • Telemática Cat Connect
  • Módulo de compartilhamento da carga
  • Porta do painel antivandalismo
  • Módulo DIO instalado
  • Fiação elétrica de montagem remota
  • Módulos anunciadores

Sistema de Arrefecimento

  • Flange do duto do radiador
  • Radiador de alta temperatura ambiente
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada
  • Radiador certificado
  • Radiador padrão

Compartimentos

  • Aberturas do compartimento
  • Compartimento com base de levantamento ou tanque de combustível
  • Suporte do painel
  • Painel de distribuição CA, luzes e saída
  • Iluminação do compartimento
  • Cores do compartimento
  • Compartimento de isolamento Acústico especial
  • Opções de compartimento do tanque de combustível
  • Conjunto para baixas temperaturas

Sistema de Escape

  • Silenciadores
  • Cotovelos
  • Flanges
  • Kit de instalação do escape na parede
  • Acessórios flexíveis
  • Sistema de proteção e blindagem

Gerador e Acessórios

  • Geradores padrão de 60 Hz
  • Geradores de alto desempenho de 60 Hz

Sistema de Lubrificação

  • Bombas de pré-lubrificação
  • Regulador do nível de óleo

Sistema de Montagem

  • Tipo de base de montagem
  • Isolantes de vibração IBC
  • Isolantes de baixa eficiência no formato de discos
  • Isolantes de vibração tipo mola

Conectores de Alimentação

  • Barras condutoras das colunas centrais
  • Entrada do cabo - direita/esquerda/traseira
  • Conexão à terra neutra
  • Conexões de alimentação - Direitas/Esquerdas/Traseiras

Testes/Relatórios Especiais

  • Relatório de Análise de Vibração Torcional
  • Relatório de teste do gerador
  • Certificações sísmicas IBC
  • Certificações sísmicas OSHPD
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 0,8
  • Certificação de teste CSA especial
  • Teste do motor padrão

Geral

  • Inspeção diversa
  • Emblema da US AID
  • Pintura especial
  • Inspeção SGS

Veja como C27 (60 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

C27 (60 Hz)

C27 (60 Hz)

C27 (60 Hz)

C27

Compartimento C27

C27 (60 Hz)
C27 (60 Hz)
C27 (60 Hz)
C27
Compartimento C27

Confira as Ofertas Atuais para  C27 (60 Hz)

Exibir Mais Ofertas