XGC1900 1.900 kW (2.375 kVA)

XGC1900 60Hz 250 mg/Nm3 Grupos Geradores Móveis

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação
Contínuo de 1.900 ekW (2.375 kVA)
Contínuo de 1.900 ekW (2.375 kVA)
Frequência
60 Hz
60 Hz
Tensão
480 V
480 V

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 11

Cat

Pronto Para Locação

Grande variedade de recursos prontos para locação a fim de atender a necessidades e aplicações.
Cat

Estratégia de Combustível/Emissões

Atende à maioria das exigências de emissões em todo o mundo abaixo do nível de NOx de 250 mg/Nm3 sem pós-tratamento.
Cat

Motor a Gás Ambiente e de Alta Altitude Cat® G3516H

O motor a gás G3516H compacto, de ciclo de quatro cursos, oferece confiabilidade excepcional, economia de combustível e densidade de potência tendo em vista um custo total de propriedade reduzido. As ferragens para alta altitude e ambiente aumentam a confiabilidade do motor para lidar com carga e descarga elétrica, bem como confiabilidade ambiente e em altitude. Ferragens tolerantes a muito combustível aumentam a tolerância à umidade e permitem o uso de menos combustível MN Funcionam com tubulação de gás natural seca de 24,10 a 93,95 MJ/Nm3 (de 615 a 2.386 btu/ft3) Recurso do modo ilha aumenta a confiabilidade do motor ao lidar com carga e descarga elétrica
Cat

Painel de Controle Cat EMCP

Painel de controle EMCP 4.3 oferece monitoramento e proteção do motor e do gerador Totalmente equipado com medidor de potência, retransmissão protetora, controle do motor/gerador e monitoramento Controles de Ligação em Paralelo Automática na Embalagem AGC-4 oferecem ligação em paralelo, compartilhamento de carga, controle VFD e proteção adicional para o gerador
Cat

Gerador Cat

Gerador Cat SR5 projetado para combinar o desempenho e as características de saída do motor a gás Cat. Isolamento Classe H funcionando com aumento de temperatura Classe F tendo em vista uma vida útil prolongada. Proteção de isolamento Sistema 4 e aquecedores de enrolamento anticondensação. A Regulação de Tensão Automática Integrada (Cat IVR, Integrated Automatic Voltage Regulation) oferece um monitoramento avançado do sistema.
Cat

Sistema de Arrefecimento

Oferece uma capacidade ambiente de 40 °C (104 °F) com NOx de 250 mg/Nm3 (1g/hp-h) a uma classificação nominal contínua de 100% antes da perda de potência a 500 m. Os controles do ventilador de comando de frequência variável melhora o consumo de combustível de carga parcial. Ventilador de comando elétrico econômico.

Especificações de Produto para XGC1900 60Hz 250 mg/Nm3

Classificação Contínuo de 1.900 ekW (2.375 kVA) Contínuo de 1.900 ekW (2.375 kVA)
Frequência 60 Hz 60 Hz
Tensão 480 V 480 V
Motor Cat G3516H Cat G3516H
Combustível Gás Natural Gás Natural
Largura - Sem Chassi 96 pol 2438 mm
Altura - Sem Chassi 114 pol 2896 mm
Comprimento - Sem Chassi 480 pol 12192 mm
Peso - Sem Chassi, Com Óleo Lubrificante e Líquido Arrefecedor 77780 lb 35280 kg

XGC1900 60Hz 250 mg/Nm3 Equipamento Padrão

Motor

  • Motor a gás G3516H, V16, de ciclo de 4 cursos. Opera em tubulação de gás natural seca de 24,10 a 93,95 MJ/Nm3 (de 615 a 2.386 btu/ft3). Circuito Separado Pós-arrefecido Turbo

Gerador

  • Chassi SR5 1866 de rolamento duplo, sem escova, de forma enrolada, projeto de 12 condutores, excitado por imã permanente, trifásico, com Cat IVR, isolamento de Classe H funcionando em temperatura de Classe F. Monitoramento de temperatura do Estator e do Rolamento, além dos aquecedores de enrolamento anticondensação

Módulo em Contêineres

  • Contêiner de alta cubagem ISO de 40', certificado pela CSC de empilhamento em 9 itens. Isolamento Acústico de 75 dB(A) a 7 m (23 pés) Difusores da entrada de ar com isolamento acústico e portas de pessoal traváveis com portas de serviço de motor LH e RH com abertura antipânico integradas às paredes laterais do contêiner para conexão de combustível do cliente com flange ANSI de 3''

Arrefecimento

  • O arrefecimento padrão oferece uma capacidade ambiente de 40 ⁰C (104 ⁰F) com NOx de 250 mg/Nm3 a uma classificação nominal ContÍnua de 100% antes da perda de potência a 500 m

Controles e Proteção do Gerador

  • No Pacote EMCP 4.3, o Sistema do Painel de Controle oferece monitoramento e proteção do motor e do gerador, regulação da tensão com Cat IVR, além de melhorar o desempenho da resposta transiente. Os controles oferecem uma ligação em paralelo automática do controlador AGC-4, compartilhamento da carga, controle VFD (Variable Frequency Drive, Comando de Frequência Variável) e proteção primária do gerador, tendo em vista mais versatilidade, utilização de pacotes e monitoramento.

Modos de Operação

  • Fornece à operação independente de unidade única, modo ilha com ligação em paralelo e compartilhamento de carga com outros módulos de energia, e ligação em paralelo do modo unidade para utilidade único para controle de carga de base (com transição aberta entre os modos de ligação em paralelo)

Sistema de Compensação de Óleo Lubrificante

  • Regulador do nível de óleo montado no cárter e tanque de óleo de 114 L (30 gal) Anúncio de nível baixo

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como XGC1900 60Hz 250 mg/Nm3 se compara com produtos comparados frequentemente.

Galeria de Mídia

XGC1900

XGC1900

XGC1900

XGC1900

XGC1900
XGC1900
XGC1900
XGC1900

Confira as Ofertas Atuais para  XGC1900 60Hz 250 mg/Nm3

Exibir Mais Ofertas