Gerador Diesel DE400 GC 350-450 kVA

Grupos Geradores a Diesel DE400 GC (50 Hz)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
400 kVA
400 kVA
Classificação Mínima
400 kVA
400 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível
Emissões Não Certificadas
Emissões Não Certificadas

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

Cat

Pacote do Grupo Gerador Cat

  • Os pacotes de grupo gerador Cat tiveram o protótipo totalmente testado
  • Aceita 100% de carga de bloco em uma única etapa e satisfaz os requisitos de carregamento da norma NFPA 110
  • Em conformidade com os requisitos de estado estável e resposta transiente da norma ISO 8528-5
Cat

Motor Diesel Cat

  • Projeto confiável, robusto e durável
  • Testado em milhares de aplicações no mundo todo
  • O motor diesel de quatro tempos combina o desempenho consistente e a economia excelente de combustível com o peso mínimo
Cat

Alternador do Chassi em A

  • A capacidade superior de partida do motor minimiza a necessidade de um alternador muito grande
  • Projetado para combinar desempenho e características de saída dos motores diesel Cat
  • Isolamento Classe H robusto
Cat

Painel de Controle GCCP 1.1

  • Interface e navegação de fácil utilização
  • Sistema escalável para satisfazer uma grande variedade de requisitos de instalação
  • Módulos de expansão e programação específica do local para requisitos específicos do cliente
Cat

Sistema de Arrefecimento

  • Desenvolvido para funcionar em temperaturas ambiente padrão de até 55 °C (131 °F)
  • Entre em contato com o revendedor Cat para obter as capacidades de altitude e ambiente específicas
Cat

Certificações

  • Certificação CE Disponível
  • Certificação CIS Disponível

Especificações de Produto para DE400 GC (50 Hz)

Classificação Máxima 400 kVA 400 kVA
Classificação Mínima 400 kVA 400 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível Emissões Não Certificadas Emissões Não Certificadas
Tensão 380 a 415 V 380 a 415 V
Frequência 50 Hz 50 Hz
Velocidade 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de Operação Standby Standby
Modelo do motor C9.3B, I-6, diesel de 4 ciclos C9.3B, I-6, diesel de 4 ciclos
Diâmetro interno 4.53 pol 115 mm
Curso 5.87 pol 149 mm
Cilindrada 567.5 pol³ 9.3 l
Taxa de Compressão 16.5:1 16.5:1
Aspiração Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar
Sistema de combustível Common Rail Common Rail
Tipo de Governador ADEM™A6 ADEM™A6
Comprimento - Máximo 104.8 pol 2662 mm
Largura - Máxima 44 pol 1120 mm
Altura - Máxima 69.5 pol 1766 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 5070.6 lb 2300 kg

DE400 GC (50 Hz) Equipamento Padrão

Motor

  • C9.3B, 6 Cilindros em linha, diesel de 4 cursos

Ar, Resfriamento e Escape

  • Filtro de ar padrão

Controle do Grupo Gerador

  • GCCP 1.1

Governador

  • ADEM A4

Alternador

  • Alternador padrão em Chassi em A

Armazenamento de Combustível

  • Tanque de combustível de 8 horas de parede dupla

Geral

  • Pré-pintura do motor e alternador, Caterpillar Yellow

DE400 GC (50 Hz) Equipamento Opcional

Ar, Resfriamento e Escape

  • Kit de Cotovelo de 6"
  • Filtro de ar de elemento duplo
  • Adaptador de escape de 5-6"
  • Silenciador da capota
  • Kit de cotovelo de 5"
  • Kit de Cotovelo de 6"
  • Silenciador de 6" - Atenuação de 25 dBA
  • Silenciador de 5" - Atenuação de 10 dBA
  • Filtro de ar de estágio único
  • Sem silenciador

Requisitos do Alternador

  • IP Padrão @ 21 FUW Chassi A
  • Aquecedor de enrolamento

Tensão de Alimentação Auxiliar

  • 240 V

Certificação

  • Austrália, CIS, Certificação do Golfo
  • Certificado de Conformidade

Disjuntor

  • Disjuntor de 3 Polos de 800 A
  • Cadeado de disjuntor
  • Disjuntor de 4 Polos de 630 A
  • Disjuntor de 4 Polos de 1.250 A
  • Disjuntor de 3 Polos de 630 A
  • Disjuntor de 4 Polos de 800 A
  • Sobrecarga com interruptor de alarme no disjuntor
  • Ligação neutro-terra
  • Disjuntor de 3 Polos de 1.250 A
  • Contatos auxiliares
  • Disparo em Derivação

Compartimento

  • Compartimento Cat GC

Armazenamento de Combustível

  • Desligamento por baixo nível de combustível
  • Alarmes do nível de combustível
  • Alarme de baixo nível de combustível
  • Tanque de combustível único com contenção 01
  • Alarme de alto nível de combustível
  • Tanque de combustível para 8 horas de parede dupla

Controle do Grupo Gerador

  • PLG Celular 4G E
  • Monitores de temperatura do óleo
  • Aquecedor do líquido arrefecedor
  • Carregador de bateria
  • Pacote de Standby (Aquecedor de Camisa de Água do motor inteligente, Carregador de bateria)
  • PLG Celular 4G U
  • Potenciômetro de ajuste de tensão
  • Alarme de baixa temperatura do líquido arrefecedor
  • Potenciômetro de regulagem de velocidade
  • PLG Ethernet
  • Bateria

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como DE400 GC (50 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Gerador Diesel DE400 GC, Direito Traseiro

Gerador Diesel DE400 GC, Esquerdo Traseiro

Gerador Diesel DE400 GC, Direito Frontal

Gerador Diesel DE400 GC, Esquerdo Frontal

Compartimento DE400 GC, Esquerdo Dianteiro

Compartimento DE400 GC, Direito Dianteiro

Compartimento DE400 GC, Esquerdo Traseiro

Compartimento DE400 GC, Esquerdo Traseiro

Gerador Diesel DE400 GC, Direito Traseiro
Gerador Diesel DE400 GC, Esquerdo Traseiro
Gerador Diesel DE400 GC, Direito Frontal
Gerador Diesel DE400 GC, Esquerdo Frontal
Compartimento DE400 GC, Esquerdo Dianteiro
Compartimento DE400 GC, Direito Dianteiro
Compartimento DE400 GC, Esquerdo Traseiro
Compartimento DE400 GC, Esquerdo Traseiro

360 View

Faça um tour virtual interativo do produto para explorar os excelentes recursos e benefícios do DE400 GC (50 Hz).

Iniciar tour pelo DE400 GC (50 Hz)
close

Confira as Ofertas Atuais para  DE400 GC (50 Hz)

Exibir Mais Ofertas