Gerador a Diesel 3516E (60 HZ) | 2.500-30.00 kW

Grupos Geradores a Diesel 3516E (60 Hz)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação de Standby
3.000 ekW
3.000 ekW
Classificação de Potência Primária
2725 kWe
2725 kWe
Estratégia de Emissões/Combustível
Tier 2
Tier 2

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel de 2.725 - 3.000 ekW

Os grupos geradores diesel 3516E foram desenvolvidos para atender às aplicações de standby e de alto desempenho, e correspondem aos padrões de energia. Produzindo energia confiável de 2.725 a 3.000 ekW a 60 Hz, cada grupo gerador foi projetado para atender aos requisitos de resposta transiente da ISO 8528-5 e aceitar 100% da carga nominal em uma única etapa. O grupo gerador é certificado pela EPA dos EUA Apenas para Uso Estacionário de Emergência (Tier 2).

Vantagens

Economiza até 11% espaço instalado

Requer menos espaço para instalação

Pesa até 31% Menos

Menor quantidade de suporte estrutural necessária

Potência Máxima de até 55 °C Ambiente

Fornece energia total, mesmo nos dias mais quentes do ano

Especificações de Produto para 3516E (60 Hz)

Classificação de Standby 3.000 ekW 3.000 ekW
Classificação de Potência Primária 2725 kWe 2725 kWe
Estratégia de Emissões/Combustível Tier 2 Tier 2
Tensão 416 a 13.800 V 416 a 13.800 V
Frequência 60 Hz 60 Hz
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby, Missão Crítica, Alto Desempenho Standby, Missão Crítica, Alto Desempenho
Classificação Máxima 3.000 ekW 3.000 ekW
Classificação Mínima 2725 kWe 2725 kWe
Modelo do motor 3516E, V-16, Diesel Arrefecido a Água de 4 Tempos 3516E, V-16, Diesel Arrefecido a Água de 4 Tempos
Diâmetro interno 6.69 pol 170 mm
Curso 8.47 pol 215 mm
Cilindrada 4765 pol³ 78.1 l
Taxa de Compressão 13.9:1 / 14.3:1 13.9:1 / 14.3:1
Aspiração ATAAC ATAAC
Sistema de combustível MEUI MEUI
Tipo de Governador Adem™ (Advanced Diesel Engine Management, Controle Avançado do Motor Diesel) A5 Adem™ (Advanced Diesel Engine Management, Controle Avançado do Motor Diesel) A5
Comprimento - Máximo 304 pol 7703 mm
Largura - Máxima 113 pol 2874 mm
Altura - Máxima 143 pol 3639 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 44930 lb 20380 kg

3516E (60 Hz) Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Tipo de canister de elemento único com indicador de manutenção
  • Filtro de ar

Arrefecimento

  • Radiador instalado no conjunto

Obstrução no

  • Saída do flange de escape

Combustível

  • Filtro primário do combustível com separador de água integrado
  • Bomba de escorva do combustível

Gerador

  • Proteção IP23
  • Compatível com as características de desempenho e saída dos motores Cat

Terminação de Energia

  • Barra condutora

Partida/Carga

  • Sistema de partida para serviço pesado
  • Alternador de carga

Painel de Controle

  • Subtensão/sobretensão (27/59)
  • Botão de parada de emergência
  • Ajuste de velocidade
  • Link de dados do módulo de acessório
  • Sequência de fase do gerador
  • Luzes do Painel
  • Confirmação de alarme
  • Montado no gerador - voltado para trás
  • kW (por fase, média e porcentagem)
  • Cronômetro de resfriamento do motor
  • Comunicações:
  • Alta temperatura do líquido arrefecedor
  • Alarme/desligamento com indicação de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) comum de desligamentos para:
  • Sobrecorrente (50/51)
  • Ampères (por fase e média)
  • Pressão do óleo (lb/pol², kPa ou bar)
  • Link de dados do módulo de anunciador serial
  • Operação de 24 VCC
  • O controlador Cat ECS inclui:
  • VCC
  • Força reativa invertida (kVAr) (32RV)
  • 6 entradas digitais programáveis
  • 2 Saídas de relé programáveis (Formulário C)
  • Frequência (Hz)
  • Link de dados do cliente (Modbus RTU)
  • Fator de potência (por fase e média)
  • kW/h (total)
  • Cat ECS 100
  • Teste de lâmpada
  • kVA (por fase, média e porcentagem)
  • kVAr/h (total)
  • Temperatura do líquido arrefecedor
  • Alarme de texto/descrições de evento
  • Subfrequência/sobrefrequência (81 o/u)
  • kVAr (por fase, média e porcentagem)
  • 4 Saídas de relé programáveis (Formulário A)
  • Nível baixo do líquido arrefecedor
  • Medição CC RMS real, trifásica, +/-2% de precisão
  • Falha ao dar partida (sobrepartida)
  • Horas de operação
  • Baixa temperatura do líquido arrefecedor
  • 2 saídas digitais programáveis
  • Baixa pressão do óleo
  • Controles:
  • Indicação digital para:
  • Face frontal com fechamento ambiental
  • Sobrevelocidade
  • Volts (L-L e L-N)
  • Potência invertida (kW) (32)
  • Acionamento do ciclo do motor
  • Funções de transmissão protetoras programáveis:

Sistema de Arrefecimento

  • Ventilador e protetores da correia
  • JWAC
  • Ventilador do radiador e comando do ventilador
  • Sensores de nível do líquido arrefecedor
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Caterpillar
  • Tubulação de dreno do líquido arrefecedor com válvula

Sistema de Escape

  • Saídas de face flangeada
  • Coletor de escape seco

Sistema de Combustível

  • Arrefecedor de combustível; não incluído com os pacotes sem radiador
  • Bomba de escorva do combustível
  • Filtros de combustível secundários
  • Tubulações de combustível flexíveis - enviadas soltas

Geradores e Acessórios

  • Isolamento Classe H, Aumento de temperatura Classe F a 40 °C ambiente (105 °C principal/130 °C standby)
  • Furo de padrão NEMA
  • Aquecedor de enrolamento anticondensação
  • Excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)
  • Enrolamento de forma
  • Trifásico, sem escova, Polo saliente
  • 6 Condutores
  • Detectores de temperatura de enrolamento
  • Caixa de terminais de extensão do lado direito, conexões da barra condutora, montada na parte superior, entrada de cabos inferior

Sistema Governador

  • ADEM III

Material de Leitura

  • Catálogo de peças

Sistema de Lubrificação

  • Bomba de óleo lubrificante do tipo engrenagem
  • Arrefecedor de Óleo de lubrificação integral
  • Descarte de vapores
  • Tubulações e válvula de dreno do óleo
  • Filtro de óleo, filtro e vareta de nível
  • Óleo lubrificante

Sistema de Montagem

  • Suportes antivibração de borracha - enviados soltos
  • Trilhos - instalação do motor/gerador/radiador

Sistema de Partida/Carga

  • Alternador de Carga de 45 A
  • Bateria e suporte da bateria com cabos
  • Interruptor de desconexão da bateria
  • Motor de partida elétrica de 24 Volts

Geral

  • Manutenção lado direito
  • Pintura - Caterpillar Yellow com trilhos e radiador pretos de alto brilho
  • Rotação padrão SAE
  • Volante do motor e caixa do volante - SAE Nº 00

3516E (60 Hz) Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Proteção na entrada de ar
  • Adaptadores remotos da entrada de ar
  • Filtros de ar para serviço pesado
  • Filtros de ar de elemento duplo

Disjuntores

  • 2.000, 2.500, 3.200, 4.000 A, 4 Polos, Disjuntores com classificação IEC
  • Fiações elétricas do disjuntor
  • Conexões do disjuntor Masterpact
  • Conexões do freio do chassi P
  • 2.000, 2.500, 3.200, 4.000, 5.000 A, 3 Polos, Disjuntores com classificação IEC
  • Conexões da barra condutora
  • Conexões do freio do chassi R
  • Opções de entrada do cabo
  • 1.600, 2.000, 2.500, 3.000, 4.000, 5.000 A, 3 Polos, Disjuntores com classificação UL-100%
  • Conexões de alimentação da barra condutora opcionais

Terminação de Energia

  • Disjuntores, em conformidade com o IEC

Painel de Controle

  • Interruptor de aumento/redução de tensão
  • Monitoramento de PC (Remoto e local)
  • Monitoramento da temperatura do gerador
  • Ajuste de velocidade remoto
  • Módulos anunciadores
  • EMCP 4.4
  • Porta do painel anti-vandalismo
  • Caixa auxiliar
  • Opções de interface com o cliente
  • Pressão
  • Opções de idioma
  • Opções do módulo de compartilhamento de carga
  • Grupo de montagem - Grampos da caixa externa

Sistema de Arrefecimento

  • Radiadores tipo Serpentina opcionais
  • Radiadores ATAAC Opcionais
  • Medidores do interruptor do nível de água
  • Tanques de compensação

Sistema de Escape

  • Acessórios flexíveis
  • Adaptadores em Y
  • Cotovelos
  • Silenciadores
  • Flanges
  • Acessórios do flange e do escape

Sistema de Combustível

  • Filtros de combustível duplos
  • Filtros primários do combustível

Geradores e acessórios

  • Transformadores de corrente diferencial - Classe 8,7 e 15 kV
  • Filtros de ar do alternador

Instrumentação

  • Pirômetro e termopares

Sistema de Lubrificação

  • Bomba de pré-lubrificação manual
  • Bombas de pré-lubrificação elétrica
  • Regulador do nível de óleo
  • Óleo lubrificante no reservatório padrão

Sistema de Montagem

  • Isolantes de vibração tipo mola
  • Isolantes NORAD de vibração sísmica IBC
  • Isolantes de baixa eficiência no formato de disco

Conectores de Alimentação

  • Conexões à terra neutras
  • Chassi 2700 e 3000
  • Grupos de aterramento

Testes/Relatórios Especiais

  • Teste de consumo de combustível
  • Análise de vibração torcional
  • Carga de teste de motor padrão
  • Certificações IBC
  • Teste de consumo do grupo gerador
  • Relatório de teste do grupo gerador
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 0,8

Sistema de Partida/Carga

  • Grupo de ajuste do motor
  • Carregadores de Bateria de 10, 20, 35 e 50 A
  • Tampa do motor de partida
  • Aquecedores da camisa de água do motor
  • Conjunto de bateria de 24 Volts - Seco
  • Motores de partida elétrica
  • Motores de partida a ar
  • Regulador de pressão do ar

Geral

  • Emblema da US AID
  • Cores de tinta especiais

Veja como 3516E (60 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

3516E 3.000 ekW

3516E 3.000 ekW

3516E 3.000 ekW

3516E 3.000 ekW

3516E 3.000 ekW
3516E 3.000 ekW
3516E 3.000 ekW
3516E 3.000 ekW

3516E 60 Hz 3.000 ekW

3516E 60 Hz 3.000 ekW

360 View

Confira as Ofertas Atuais para  3516E (60 Hz)

Exibir Mais Ofertas