G3412 500 kW

Grupos Geradores a Gás G3412

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Contínua
423 ekW a 0,8 fp
423 ekW a 0,8 fp
Tipo de Combustível
Gás Natural, Biogás, Gás de Campo, Propano
Gás Natural, Biogás, Gás de Campo, Propano
Eficiência Elétrica Máxima
37.30%
37.30%

Visão Geral

Grupo Gerador a Gás 423 ekW

A Caterpillar possui uma ampla gama de soluções confiáveis de energia a gás que incluem sistemas de calor e energia combinados (CHP) alimentados a gás natural, energia de emergência para unidades, energia renovável de biogás para sustentar a rede elétrica local ou eletricidade gerada a partir de gases da mina de carvão.

Vantagens

Sobre 30 anos Liderança do Mercado

Sobre 1,6 Bilhão horas de Experiência de Operação

Comprovado em Dezenas de Milhares de aplicações de instalação que vão de Geração Simultânea a Compressão

Especificações de Produto para G3412

Classificação Contínua 423 ekW a 0,8 fp 423 ekW a 0,8 fp
Tipo de Combustível Gás Natural, Biogás, Gás de Campo, Propano Gás Natural, Biogás, Gás de Campo, Propano
Eficiência Elétrica Máxima 37.30% 37.30%
Classificação Máxima de Standby 500 ekW a 0,8 fp 500 ekW a 0,8 fp
Frequência 50 ou 60 Hz 50 ou 60 Hz
RPM 1.500 ou 1.800 rpm 1.500 ou 1.800 rpm
Modelo do motor G3412 G3412
Cilindrada 1649 pol³ 27 l
Aspiração NA NA
Diâmetro interno 5.4 pol 137 mm
Curso 6 pol 152 mm
Comprimento 179 pol 4542 mm
Largura 88 pol 2238 mm
Altura 86 pol 2189 mm
Peso Seco - Grupo Gerador 9664 lb 4384 kg

Veja como G3412 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

G3412 Vista Direita Traseira

Lado Esquerdo do G3412

G3412 Vista Direita

G3412 Vista Direita Frontal

G3412 Vista Direita Traseira
Lado Esquerdo do G3412
G3412 Vista Direita
G3412 Vista Direita Frontal

Confira as Ofertas Atuais para  G3412

Exibir Mais Ofertas