Gerador Diesel C280-6 (60 HZ) | 1650-2000kW(2MW)

C280-6 Grupos Geradores a Diesel

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
1.820 ekW (60 Hz), 2.425 kVA (50 Hz)
1.820 ekW (60 Hz), 2.425 kVA (50 Hz)
Classificação Mínima
1.650 ekW (60 Hz), 2.200 kVA (50 Hz)
1.650 ekW (60 Hz), 2.200 kVA (50 Hz)
Estratégia de Emissões/Combustível
Tier 2, IMO
Tier 2, IMO

Especificações de Produto para C280-6

Classificação Máxima 1.820 ekW (60 Hz), 2.425 kVA (50 Hz) 1.820 ekW (60 Hz), 2.425 kVA (50 Hz)
Classificação Mínima 1.650 ekW (60 Hz), 2.200 kVA (50 Hz) 1.650 ekW (60 Hz), 2.200 kVA (50 Hz)
Estratégia de Emissões/Combustível Tier 2, IMO Tier 2, IMO
Frequência 50/60 Hz 50/60 Hz
Velocidade 900/1.000 rpm 900/1.000 rpm
Ciclo de Operação Principal, Contínuo Principal, Contínuo
Modelo do motor C280-6, I-6, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos C280-6, I-6, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos
Diâmetro interno 11 pol 280 mm
Curso 11.8 pol 300 mm
Cilindrada 111 pol³ 6762 l
Taxa de Compressão 13:01 13:01
Aspiração TA TA
Sistema de combustível Unidade de injeção direta Unidade de injeção direta
Tipo de Governador Sistema de Monitoramento do Grupo Gerador (GMS) Sistema de Monitoramento do Grupo Gerador (GMS)
Comprimento - Máximo 404 pol 10261.7 mm
Largura - Máxima 99.62 pol 2530.3 mm
Altura - Máxima 156.6 pol 3977.7 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 74970 lb 34070 kg

C280-6 Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Corte de entrada de ar
  • Pós-arrefecedor, água doce, com revestimento resistente à corrosão (lado do ar)
  • Turbocompressor, arrefecido a água (720 rpm e HFO (Heavy Fuel Oil, Óleo Combustível Pesado)), lubrificado com óleo do motor
  • Respiro, cárter, montado na parte superior

Sistema de Arrefecimento

  • Termostato
  • Drenos de água do líquido arrefecedor do motor
  • Termostatos da camisa de água do motor

Sistema de Escape

  • Inclui adaptador, acessório flexível de escape
  • Seco, estanque a gás, coletor de escape
  • Padrão de parafuso Cat de 457 mm (18 pol)

Sistema de Combustível

  • Simples ou duplo

Sistema de Gerador

  • Personalizar o gerador segundo a folha de dados do gerador preenchida pelo revendedor

Sistema do Governador

  • Atuador UG

Sistema de Lubrificação

  • Reservatório de óleo úmido. Inclui bombas de óleo e de lubrificação principais acionadas pelo motor, tubulações de óleo e reservatório do óleo
  • Filtros de óleo centrífugos com fechamento simples
  • Motor do lado de serviço montado nas tampas de inspeção do bloco do motor
  • Válvulas de alívio de explosão do cárter
  • Bocal de enchimento de óleo e vareta de nível
  • Válvula de regulagem de pressão do óleo

Sistema de Montagem

  • Amortecedor, vibração de torção
  • Montagem do motor e do gerador

Sistema de Partida/Carga

  • Motor de partida a ar do tipo palheta
  • Grupo de linha para conexão personalizada de ponto único
  • Silencioso de ar
  • Um motor, montado no motor na parte traseira, no lado esquerdo

Geral:

  • Bombas acionadas por engrenagens: Combustível/óleo/camisa de água do motor/pós-arrefecedor/água do arrefecedor de óleo
  • Pintura, Caterpillar Yellow

C280-6 Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Adaptador de entrada de ar
  • Filtro de fuligem
  • Filtro de ar reforçado
  • Válvula de controle de reforço
  • Montagem do difusor do filtro de ar
  • Filtro de ar
  • Suporte de apoio vertical

Sistema de Arrefecimento

  • Bomba de água auxiliar
  • Auxílios do sistema de arrefecimento
  • Auxílios de aquecimento
  • Tanque de compensação

Sistema de Escape

  • Flange de solda e aparelhagem relacionada
  • Acessórios de escape flexíveis

Sistema de Combustível

  • Conexões do sistema de combustível
  • Bomba de escorva do combustível
  • Tela filtrante principal dupla de combustível

Sistema de Gerador

  • Isolamento de Classe F
  • Trifásico, Seis Condutores, Formato de Y
  • Conexões da barra condutora
  • Detectores de temperatura de enrolamento
  • Aquecedores de enrolamento anticondensação

Sistema do Governador

  • 723 Plus
  • Programadores digitais
  • Eletrônico/atuadores
  • Reserva da bateria/fonte de alimentação
  • Compartilhamento de carga de 2.301 A
  • Atuador EGB

Sistema de Lubrificação

  • Válvula de dreno do reservatório do óleo
  • Adaptador ANSI de Lubrificação (Conexão de emergência)

Sistema de Montagem

  • Isolante
  • Isolantes de vibração tipo mola
  • Preso não verticalmente
  • Preso verticalmente

Sistema de Partida/Carga

  • Válvula redutora de pressão
  • Mangueira flexível de ar comprimido

Geral:

  • Cores de tinta personalizadas

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como C280-6 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Grupo Gerador Diesel C280-6

Grupo Gerador Diesel C280-6

Confira as Ofertas Atuais para  C280-6

Exibir Mais Ofertas