D150 GC C7.1 (60 HZ) | Gerador Diesel de 150 kW

D150 GC Grupos Geradores a Diesel

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
150 ekW
150 ekW
Classificação Mínima
150 ekW
150 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível
Certificação do EPA dos EUA, Tier 3
Certificação do EPA dos EUA, Tier 3

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

Pacote do Grupo Gerador Cat

Pacote do Grupo Gerador Cat

  • Os pacotes de grupo gerador Cat tiveram o protótipo totalmente testado
  • Aceita 100% de carga de bloco em uma única etapa e satisfaz os requisitos de carregamento da norma NFPA 110
  • Em conformidade com os requisitos de estado estável e resposta transiente da norma ISO 8528-5
Motor Diesel Cat

Motor Diesel Cat

  • Projeto confiável, robusto e durável
  • Testado em milhares de aplicações no mundo todo
  • O motor diesel de quatro tempos combina o desempenho consistente e a economia excelente de combustível com o peso mínimo
Alternador do Chassi em M

Alternador do Chassi em M

  • A capacidade superior de partida do motor minimiza a necessidade de um alternador muito grande
  • Projetado para combinar desempenho e características de saída dos motores diesel Cat
  • Isolamento Classe H robusto
Painel de Controle GCCP 1.2

Painel de Controle GCCP 1.2

  • Interface e navegação de fácil utilização
  • Sistema escalável para satisfazer uma grande variedade de requisitos de instalação
  • Módulos de expansão e programação específica do local para requisitos específicos do cliente
Sistema de Arrefecimento

Sistema de Arrefecimento

  • Desenvolvido para funcionar em temperaturas ambiente padrão de até 55 °C (131 °F)
  • Entre em contato com o revendedor Cat para obter as capacidades de altitude e ambiente específicas
Certificações

Certificações

  • Listado na UL 2200
  • Certificação ULC Disponível

Especificações de Produto para D150 GC

Classificação Máxima 150 ekW 150 ekW
Classificação Mínima 150 ekW 150 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível Certificação do EPA dos EUA, Tier 3 Certificação do EPA dos EUA, Tier 3
Tensão 208 a 600 V 208 a 600 V
Frequência 60 Hz 60 Hz
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby Standby
Modelo do motor C7.1 I-6, diesel de 4 ciclos C7.1 I-6, diesel de 4 ciclos
Diâmetro interno 4.1 pol 105 mm
Curso 5.31 pol 135 mm
Cilindrada 428 pol³ 7.01 l
Taxa de Compressão 16.7:1 16.7:1
Aspiração Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar
Sistema de combustível Eletrônico, Common Rail Eletrônico, Common Rail
Tipo de Governador ADEM™A4 ADEM™A4
Comprimento - Máximo 103.7 pol 2634 mm
Largura - Máxima 51.2 pol 1300 mm
Altura - Máxima 52.2 pol 1402 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 3443 lb 1562 kg

D150 GC Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar, para serviços leves com elemento descartável

Painéis de Controle

  • Painel de controle GCCP 1.2

Sistema de Arrefecimento

  • Comando do ventilador, comando do alternador de carregamento da bateria
  • Radiador e ventilador de arrefecimento com protetores
  • Tubulação de dreno do líquido arrefecedor com válvulas
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Caterpillar

Gerador e Acessórios do Gerador

  • 12 Condutores
  • Painel de fiação de baixa tensão segregado (CA/CC)
  • Proteção IP23
  • Painel da torre, IP22, entrada inferior do cabo
  • Regulador de tensão (detecção monofásica)
  • Disjuntor, IEC, 3 polos, instalado no painel da torre

Sistema de Escape

  • Tubo curto, juntas, capa de chuva e flange de escape SAE para uso do cliente - enviados soltos

Sistema de Combustível

  • Tanque de combustível padrão aberto/com a base
  • Aço de base formado com tanque de combustível de 24 horas integrado de parede simples

Sistema de Lubrificação

  • Óleo lubrificante
  • Tubulação de dreno do óleo com válvula

Sistema de Montagem

  • Pontos de terminação para tubulações de líquido arrefecedor e de dreno do óleo lubrificante
  • Isolantes de vibração lineares cativos entre a base e o gerador do motor
  • Inclui dispositivo de levantamento e pontos de arrasto

Sistema de Partida/Carga

  • Bateria de 24 V com rack e cabos

Sistema Governador

  • Sistema governador mecânico e elétrico - dependente do modelo

Geral

  • Pré-pintura do motor e alternador, Caterpillar Yellow

D150 GC Equipamento Opcional

Sistema do Alternador

  • Enrolamento auxiliar do Chassi Direito: alt aux 07, alt aux 08 e alt aux 10 R2273L4 SE
  • Aquecedor anticondensação
  • Detecção trifásica
  • Queda de velocidade mestra Quatrature
  • Remoção do alternador
  • Excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)

Disjuntores

  • Dispositivo do disjuntor com cadeado
  • Disjuntores de 4 Polos de 250 A, 400 A e 630 A

Opções do Painel de Controle

  • Carregador de bateria
  • Alarme sonoro instalado no painel
  • Parada de emergência com chave
  • Potenciômetro de regulagem de velocidade
  • Aquecedor do painel de controle
  • Vazamento para a terra (somente 2 fios)
  • Falha no aterramento (somente 2 fios)
  • Contatos de ajuste da velocidade
  • Desligamento por sobrecarga via disjuntor
  • Contatos de Volt livre

Sistema de Controle

  • Contatos de Volt livre para alarme comum
  • Carregador de bateria estático
  • Contatos de Volt livre para funcionamento do grupo gerador

Sistema de Arrefecimento

  • Aquecedor do líquido arrefecedor
  • Desligamento por nível baixo do líquido arrefecedor
  • Baixa temperatura do líquido arrefecedor

Compartimentos

  • Compartimento com isolamento acústico de nível 2

Opções de Fixação

  • Governador eletrônico
  • Silencioso residencial
  • Remoção do silencioso industrial
  • Kit de instalação do silencioso
  • Remoção da bateria

Sistemas de Combustível

  • Alarme de alto nível de combustível
  • Base deslizante para grupos de compartimentos CALG
  • Base deslizante compacta para grupos abertos
  • Depósito da base estreita do grupo aberto
  • Alarme de baixo nível de combustível
  • Tanque de combustível calafetado de acordo com o DEFRA
  • Desligamento por baixo nível de combustível

Relatórios de teste

  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 0,8

Geral

  • Antigravilhas/flange de transição do radiador

Terminação de Energia

  • Disjuntor de 4 polos em conformidade com o IEC

Acessórios / Diversos

  • Caixa de embalagem - conjunto de capota
  • Caixa de embalagem - conjunto compacto

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como D150 GC se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Grupo Aberto D150 GC

Grupo Aberto D150 GC

Grupo Aberto D150 GC

Grupo Aberto D150 GC

Compartimento

Compartimento

Grupo Aberto D150 GC
Grupo Aberto D150 GC
Grupo Aberto D150 GC
Grupo Aberto D150 GC
Compartimento
Compartimento

360 View
360 View