C2.2 (60 Hz) | Gerador Diesel de 15,5 a 20 kW

C2.2 (60 Hz) Grupos Geradores a Diesel

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Estratégia de Emissões/Combustível
Equivalente a R96/EUIIIa
Equivalente a R96/EUIIIa
Tensão
110 a 415 V
110 a 415 V
Frequência
60 Hz
60 Hz

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

Cat

Pacote do Grupo Gerador Cat

  • Os pacotes de grupo gerador Cat tiveram o protótipo totalmente testado
  • Aceita 100% de carga de bloco em uma única etapa e satisfaz os requisitos de carregamento da norma NFPA 110
  • Em conformidade com os requisitos de estado estável e resposta transiente da norma ISO 8528-5
Cat

Motor Diesel Cat

  • Projeto confiável, robusto e durável
  • Testado em milhares de aplicações no mundo todo
  • O motor diesel de quatro tempos combina o desempenho consistente e a economia excelente de combustível com o peso mínimo
Cat

Alternador do Chassi em M

  • A capacidade superior de partida do motor minimiza a necessidade de um alternador muito grande
  • Projetado para combinar desempenho e características de saída dos motores diesel Cat
  • Isolamento Classe H robusto
Cat

Painel de Controle GCCP 1.3

  • Interface e navegação de fácil utilização
  • Sistema escalável para satisfazer uma grande variedade de requisitos de instalação
  • Módulos de expansão e programação específica do local para requisitos específicos do cliente
  • A imagem talvez não represente o produto real
Cat

Sistema de Arrefecimento

  • Desenvolvido para funcionar em temperaturas ambiente padrão de até 55 °C (131 °F)
  • Entre em contato com o revendedor Cat para obter as capacidades de altitude e ambiente específicas
Cat

Certificações

Os Revendedores Cat oferecem suporte extensivo pós-venda, incluindo contratos de manutenção e reparo. Os revendedores Cat contam com mais de 1.800 filiais que operam em 200 países. O programa Cat® SOSSM com excelente custo-benefício detecta a condição dos componentes internos do motor, até mesmo a presença de fluidos indesejados e subprodutos de combustão.

Especificações de Produto para C2.2 (60 Hz)

Estratégia de Emissões/Combustível Equivalente a R96/EUIIIa Equivalente a R96/EUIIIa
Tensão 110 a 415 V 110 a 415 V
Frequência 60 Hz 60 Hz
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby, Prime Standby, Prime
Classificação Máxima 20 ekW 20 ekW
Classificação Mínima 15,5 ekW 15,5 ekW
Modelo do motor Cat® C2.2, Em linha 4, diesel de 4 ciclos Cat® C2.2, Em linha 4, diesel de 4 ciclos
Diâmetro interno 3.3 pol 84 mm
Curso 3.9 pol 100 mm
Cilindrada 135.2 pol³ 2.2 l
Taxa de Compressão 22.5:1 22.5:1
Aspiração de Aspiração Natural de Aspiração Natural
Sistema de combustível Injeção Indireta Injeção Indireta
Tipo de Governador Mecânico Mecânico
Comprimento - Máximo 59.1 pol 1500 mm
Largura - Máxima 24.4 pol 620 mm
Altura - Máxima 43.9 pol 1115 mm

C2.2 (60 Hz) Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar, para serviços leves com elemento descartável

Painel de Controle

  • GCCP 1.3

Sistema de Arrefecimento

  • Radiador e ventilador de arrefecimento com protetores
  • Comando do ventilador, comando do alternador de carregamento da bateria
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Caterpillar
  • Tubulação de dreno do líquido arrefecedor com válvula

Sistema de Escape

  • Tubo curto, juntas, capa de chuva e flange de escape SAE para uso do cliente – enviados soltos

Sistema de Combustível

  • Tanque de combustível padrão aberto/com a base
  • Aço de base formado com tanque de combustível de 8 horas integrado de parede simples

Geradores e Acessórios para Geradores

  • Proteção IP23
  • Disjuntor, IEC, 3 polos, instalado no painel da torre
  • 12 Condutores
  • Painel de fiação de baixa tensão segregado (CA/CC)
  • Regulador de tensão (detecção monofásica)
  • Painel da torre, IP22, entrada inferior do cabo

Sistema Governador

  • Sistema governador mecânico

Sistema de Lubrificação

  • Tubulação de dreno do óleo com válvula
  • Óleo lubrificante

Sistema de Montagem

  • Isolantes de vibração lineares cativos entre a base e o gerador do motor
  • Inclui dispositivos de levantamento e pontos de terminação para tubulações de líquido arrefecedor

Sistema de Partida/Carga

  • Bateria de 12 V com rack e cabos

Geral

  • Pré-pintura do motor e alternador, Caterpillar Yellow

C2.2 (60 Hz) Equipamento Opcional

Opções do Alternador

  • Proteção de isolamento costeira

Certificados

  • Certificação global para CIS
  • Atualização europeia para conjunto PADRÃO para certificação CE

Disjuntores

  • Disjuntor de 4 Polos
  • Dispositivo do disjuntor com cadeado

Opções do Painel de Controle

  • Contatos de Volt livre para alarme comum
  • Carregador de bateria
  • Contatos de Volt livre para funcionamento do grupo gerador
  • Parada de emergência com chave
  • GCCP 1.3

Sistema de Arrefecimento

  • Aquecedor do líquido arrefecedor

Sistema de Combustível

  • Base deslizante para compartimentos
  • Base deslizante para grupos abertos
  • Tanque de combustível calafetado de acordo com o DEFRA
  • Controle de transferência de combustível
  • Alarme de baixo nível de combustível
  • Intervalo de serviço estendido de 1.000 h
  • Pés de base

Compartimentos

  • Levantamento de ponto único para compartimento
  • Compartimento com isolamento acústico (GALV)

Opções de Fixação

  • Remoção do silencioso industrial
  • Remoção da bateria
  • Kit de instalação do silencioso

Instrução e Teste Especiais

  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1

Geral

  • Antigravilha do radiador
  • Caixa de embalagem - conjunto compacto
  • Caixa de embalagem - conjunto de capota

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como C2.2 (60 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Galeria de Mídia

Grupo Gerador C2.2 Direita Traseira

Grupo Gerador C2.2 Esquerda Traseira

Grupo Gerador C2.2 Direita Esquerda

Grupo Gerador C2.2 Esquerda Dianteira

Compartimento

Compartimento

Grupo Gerador C2.2 Direita Traseira
Grupo Gerador C2.2 Esquerda Traseira
Grupo Gerador C2.2 Direita Esquerda
Grupo Gerador C2.2 Esquerda Dianteira
Compartimento
Compartimento

360 View
360 View