3412C (50 Hz) | Gerador Diesel de 680 a 900 kVA

3412C | 750 kVA Grupos Geradores a Diesel

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Estratégia de Emissões/Combustível
Baixo Consumo de Combustível
Baixo Consumo de Combustível
Tensão
380 a 415 V
380 a 415 V
Frequência
50 Hz
50 Hz

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

Cat

Pacote do Grupo Gerador Cat

  • Os pacotes de grupo gerador Cat tiveram o protótipo totalmente testado
  • Aceita 100% de carga de bloco em uma única etapa e satisfaz os requisitos de carregamento da norma NFPA 110
  • Em conformidade com os requisitos de estado estável e resposta transiente da norma ISO 8528-5
Cat

Motor Diesel Cat

  • Projeto confiável, robusto e durável
  • Testado em milhares de aplicações no mundo todo
  • O motor diesel de quatro tempos combina o desempenho consistente e a economia excelente de combustível com o peso mínimo
Cat

Alternador SR500

  • A capacidade superior de partida do motor minimiza a necessidade de um alternador muito grande
  • Projetado para combinar desempenho e características de saída dos motores diesel Cat
  • Isolamento Classe H robusto
Cat

Painel de Controle EMCP 4

  • Interface e navegação de fácil utilização
  • Sistema escalável para satisfazer uma grande variedade de requisitos de instalação
  • Módulos de expansão e programação específica do local para requisitos específicos do cliente
Cat

Sistema de Arrefecimento

  • Desenvolvido para funcionar em temperaturas ambiente padrão de até 50 °C (122 °F)
  • Entre em contato com o revendedor Cat para obter as capacidades de altitude e ambiente específicas
Cat

Certificações

  • Declaração de Conformidade da UE
  • Declaração de Incorporação da UE
  • Conformidade Euroasiática (EAC)

Especificações de Produto para 3412C | 750 kVA

Estratégia de Emissões/Combustível Baixo Consumo de Combustível Baixo Consumo de Combustível
Tensão 380 a 415 V 380 a 415 V
Frequência 50 Hz 50 Hz
Velocidade 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de Operação Standby, Prime Standby, Prime
Classificação Máxima 680 kVA 680 kVA
Classificação Mínima 680 kVA 680 kVA
Modelo do motor 3412C TA, V-12, Diesel arrefecido a água de quatro tempos 3412C TA, V-12, Diesel arrefecido a água de quatro tempos
Diâmetro interno 5.4 pol 137.2 mm
Curso 6 pol 152.4 mm
Cilindrada 1648.86 pol³ 27.02 l
Taxa de Compressão 13:01 13:01
Aspiração Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar
Sistema de combustível Bomba e Tubulações Bomba e Tubulações
Tipo de Governador ADEM™ (Advanced Diesel Engine Management, Controle Avançado do Motor Diesel) A5 ADEM™ (Advanced Diesel Engine Management, Controle Avançado do Motor Diesel) A5
Comprimento - Máximo 162.4 pol 4125 mm
Largura - Mínima 75 pol 1906 mm
Largura - Máxima 78.3 pol 1989 mm
Altura - Máxima 75 pol 1906 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (mínimo) 12039 lb 5461 kg
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 13030 lb 5910 kg

3412C | 750 kVA Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar; tipo de canister de elemento único com indicador de manutenção

Painel de Controle

  • Painel de Controle GCCP
  • Subtensão/Sobretensão (27/59)
  • Face frontal com fechamento ambiental
  • Sequência de fase do gerador
  • Comunicações
  • Módulo de E/S digital
  • Os recursos incluem:
  • 2 Saídas de relé programáveis (Formulário C)
  • Compatível com os seguintes módulos opcionais:
  • Link de dados do cliente (Modbus RTU)
  • 4 saídas de relé programáveis (Formulário A)
  • Ampères (por fase e média)
  • kVA (por fase, média e porcentagem)
  • Alarme de texto/descrições de evento
  • Nível baixo do líquido arrefecedor
  • Módulo de monitoramento da temperatura do gerador
  • Controle de funcionamento/automático/parada
  • Sobrevelocidade
  • Link de dados do módulo de anunciador serial
  • Botão de parada de emergência
  • Frequência (Hz)
  • RPM
  • 6 entradas digitais programáveis
  • Pressão do óleo (lb/pol², kPa ou bar)
  • Acionamento do ciclo do motor
  • Horas de operação
  • Anunciador local
  • temperatura do líquido arrefecedor
  • kW/h (total)
  • Funções de transmissão protetoras programáveis:
  • kW (por fase, média e porcentagem)
  • Baixa pressão do óleo
  • Potência invertida (kW) (32)
  • Anunciador serial remoto
  • VCC
  • Fator de potência (por fase e média)
  • Anunciador CAN remoto
  • Operação de 24 VCC
  • Link de dados do módulo de acessório
  • Falha ao dar partida (sobrepartida)
  • Subfrequência/sobrefrequência (81 o/u)
  • kVAr (por fase, média e porcentagem)
  • Alarme/desligamento com indicação de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) comum de desligamentos para:
  • Baixa temperatura do líquido arrefecedor
  • 2 saídas digitais programáveis
  • Força reativa invertida (kVAr) (32RV)
  • Parada de emergência
  • Indicação digital para:
  • Alta temperatura do líquido arrefecedor
  • Ajuste de velocidade
  • Ajuste de tensão
  • Volts (L-L e L-N)
  • Sobrecorrente (50 / 51)

Sistema de Arrefecimento

  • Ventilador e protetores da correia
  • Tubulação do dreno de líquido arrefecedor com válvula; canalizada para a extremidade da base
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Caterpillar
  • Desligamento do nível do líquido arrefecedor
  • Radiador com protetor (Dimensionado para 50 °C)

Sistema de Escape

  • Escape flexível de aço inoxidável com flange de saída estilo ANSI, junta, parafusos e flange de solda conjugado, enviado solto

Sistema de Combustível

  • Tubulações de combustível flexíveis terminadas na base
  • Bomba de escorva do combustível
  • Filtros de combustível Primário e Secundário
  • Separador de água

Gerador e Acessórios

  • Detecção trifásica
  • SR4B autoexcitado
  • Isolamento Classe H
  • 2:1 Volts/Hz
  • Queda de velocidade reativa
  • Regulador de tensão VR6
  • Terminação da barra condutora
  • Aumento de temperatura classe F
  • 12 Condutores

Sistema Governador

  • Governador eletrônico Cat

Sistema de Lubrificação

  • Tubulação do dreno de óleo com válvula; canalizada para a extremidade da base
  • Óleo lubrificante
  • Filtro de óleo
  • Descarte de vapores; canalizados para a frente do radiador

Sistema de Montagem

  • Aço de base formado com isolantes de vibração lineares entre a base e o motor-gerador

Sistema de Partida/Carga

  • Bateria com rack e cabos
  • Alternador de Carga de 45 A
  • Motor de partida de 24 V
  • Solenoide de corte do combustível

3412C | 750 kVA Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtros de ar de elemento aberto
  • Filtros de ar para serviço pesado
  • Filtros de ar de elemento duplo

Disjuntores

  • 1.600 A, 3 polos, Não UL, 100% nominal, disparo em derivação de 24 VCC
  • 1.250, 1.600 A, 3 polos, IEC, 100% nominal, disparo em derivação de 24 VCC

Painel de Controle

  • Primeiros anunciadores locais
  • Pacote de E/S discreta de localidade
  • Pacote de monitoramento da temperatura do gerador
  • Relé de falha de aterramento
  • Anunciador remoto personalizado
  • Painel de Controle GCCP
  • Gerador executando VFC
  • Painel de Controle GCCP
  • Porta do painel anti-vandalismo
  • Alarme comum/relé de desligamento

Sistema de Arrefecimento

  • Aquecedores da camisa de água do motor
  • Flange do duto do radiador

Certificações europeias

  • Marca de conformidade euroasiática (EAC)

Sistema de Escape

  • Kit de cotovelo
  • Protetores do coletor e do turbocompressor
  • Kit de instalação na parede
  • Silenciadores

Gerador e Acessórios

  • Regulador digital de tensão
  • Geradores avançados e acima do tamanho
  • Aquecedor de enrolamento
  • Excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)

Sistema de Lubrificação

  • Bomba do reservatório manual

Sistema de Montagem

  • Base do tanque de combustível (1.200 l)

Testes/Relatórios Especiais

  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 0,8

Partida/Carga

  • Sistema de partida para serviço pesado
  • Carregadores de bateria
  • Interruptor de desconexão da bateria
  • Baterias acima do tamanho

Sistema Governador

  • Compartilhamento de carga eletrônico

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como 3412C | 750 kVA se compara com produtos comparados frequentemente.

Galeria de Mídia

3412C Esquerdo Frontal

3412C Direito Frontal

3412C Direito Traseiro

3412C Esquerdo Traseiro

3412C Esquerdo Frontal
3412C Direito Frontal
3412C Direito Traseiro
3412C Esquerdo Traseiro