Visão Geral
Grupo Gerador Diesel de 350 ekW
Os grupos geradores diesel D350 GC foram desenvolvidos para atender às suas aplicações de standby. Produzindo energia confiável de 350 ekW a 60 Hz, cada grupo gerador foi projetado para atender aos requisitos de resposta transiente da ISO 8528-5 e aceita 100% da carga nominal em uma única etapa. Todos os grupos geradores D350 GC foram feitos para os padrões de emissões de Emergência Estacionária (Tier 3) da EPA dos EUA.