3516B (50 Hz) | Gerador Diesel de 1.750 a 2.250 kVA

3516B (50 Hz) Grupos Geradores a Diesel

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação de Standby
2.250 kVA
2.250 kVA
Classificação de Potência Primária
2.000 kVA
2.000 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível
Baixo Consumo de Combustível, Baixas Emissões
Baixo Consumo de Combustível, Baixas Emissões

Especificações de Produto para 3516B (50 Hz)

Classificação de Standby 2.250 kVA 2.250 kVA
Classificação de Potência Primária 2.000 kVA 2.000 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível Baixo Consumo de Combustível, Baixas Emissões Baixo Consumo de Combustível, Baixas Emissões
Tensão 380 a 11000 V 380 a 11000 V
Frequência 50 Hz 50 Hz
Velocidade 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de Operação Standby, Missão Crítica, Principal, Contínuo Standby, Missão Crítica, Principal, Contínuo
Classificação Máxima 2.250 kVA 2.250 kVA
Classificação Mínima 1.750 kVA 1.750 kVA
Modelo do motor 3516B TA, V-16, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos 3516B TA, V-16, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos
Diâmetro interno 6.69 pol 170 mm
Curso 7.48 pol 190 mm
Cilindrada 69 pol 4210.64 l
Taxa de Compressão 14.0:1 14.0:1
Aspiração TA TA
Sistema de combustível Unidade de injeção eletrônica Unidade de injeção eletrônica
Tipo de Governador ADEM™3 ADEM™3
Comprimento - Mínimo 233.4 pol 5928 mm
Comprimento - Máximo 6377 pol 251.7 mm
Largura - Máxima 90 pol 2286 mm
Altura - Máxima 93.2 pol 2367 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (mínimo) 31900 lb 14470 kg
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 40320 lb 18290 kg

Veja como 3516B (50 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Grupos Geradores Diesel 3516B, Traseiros Direitos

Grupos Geradores Diesel 3516B, Frontais Esquerdos

Grupos Geradores Diesel 3516B, Frontais Direitos

Grupos Geradores Diesel 3516B, Traseiros Esquerdos

Grupos Geradores Diesel 3516B, Traseiros Direitos
Grupos Geradores Diesel 3516B, Frontais Esquerdos
Grupos Geradores Diesel 3516B, Frontais Direitos
Grupos Geradores Diesel 3516B, Traseiros Esquerdos

360 View