Grupo Gerador
| Classificação Principal | 27 ekW (35 kVA) 27 ekW (35 kVA) |
| Frequência | 60 Hz 60 Hz |
| Tensão | 120 - 600 V 120 - 600 V |
| Classificação Standby | 30 ekW (38 kVA) 30 ekW (38 kVA) |
Especificações-chave
Com uma construção resistente e pronta para locação, o XQ35 foi projetado para ser facilmente transportado ao redor de locais de projeto com segurança e eficiência. Uma pegada menor economiza espaço e fornece versatilidade à instalação em locais de trabalho, ao passo que um compartimento galvanizado é flexível a ambientes potencialmente adversos.
Minimiza a possibilidade de danos ambientes no local
Ventiladores de arrefecimento elétricos de duas velocidades para menor consumo de combustível e redução de ruído
Elimina a necessidade de reconexão para atender aos requisitos no local
| Classificação Principal | 27 ekW (35 kVA) 27 ekW (35 kVA) |
| Frequência | 60 Hz 60 Hz |
| Tensão | 120 - 600 V 120 - 600 V |
| Classificação Standby | 30 ekW (38 kVA) 30 ekW (38 kVA) |
| Motor | Cat C2.2 Cat C2.2 |
| Combustível | Diesel Diesel |
| Altura - Sem Reboque | 63.7 pol 1617 mm |
| Comprimento - Sem Reboque | 91.3 pol 2318 mm |
| Largura - Sem Reboque | 41.4 pol 1050 mm |
| Peso com Óleo Lubrificante e Líquido Arrefecedor, sem Reboque | 2215 lb 1003 kg |
| 100% de Carga a 60 Hz | 2.3 gal/hr 8.8 l/hr |
| 75% de Carga a 60 Hz | 1.8 gal/hr 6.7 l/hr |
| 50% de Carga a 60 Hz | 1.2 gal/hr 4.4 l/hr |
| 100% de Carga a 60 Hz | 2.6 gal/hr 9.8 l/hr |
| 75% de Carga a 60 Hz | 2 gal/hr 7.4 l/hr |
| 50% de Carga a 60 Hz | 1.3 gal/hr 4.9 l/hr |
| Potência Sonora a 7 metros (23 pés) a Todas as Classificações | 63 dB(A) 63 dB(A) |
Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.
COMPARAR TODOS OS MODELOSFinal do Tier 4 do XQ35
Final do Tier 4 do XQ35
Final do Tier 4 do XQ35
Final do Tier 4 do XQ35
Treinamento de Partida/Parada do Gerador Móvel Cat XQ35 e XQ60
Parada de Emergência para o Gerador Móvel Cat