C1.1 (50 Hz) | Gerador Diesel de 6,8 a 9,5 kVA

Grupos Geradores a Diesel C1.1 (50 Hz)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
9,5 kVA
9,5 kVA
Classificação Mínima
6,8 kVA
6,8 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível
Equivalente a R96/EUIIIa
Equivalente a R96/EUIIIa

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel de 6,8 a 9,5 kVA

Produzindo energia confiável de 6,8 a 9,5 kVA a 50 Hz, nossos grupos geradores diesel C1.1 foram desenvolvidos para atender aos requisitos de resposta transiente da norma ISO 8528-5. Todos os grupos geradores C1.1 estão em conformidade com os padrões de emissões equivalentes a R96/EUIIIa.

Vantagens

Sobre 1.000 Horas Tempo de Execução Contínua

Conectividade Remota 24/7/365 Monitoramento

A opção de Cat Connect garante que o grupo gerador esteja sempre pronto para iniciar e ter um desempenho como o esperado

Adequado para Ambiente e ambientes de teste

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

Cat

Pacote do Grupo Gerador Cat

  • Os pacotes de grupo gerador Cat tiveram o protótipo totalmente testado
  • Aceita 100% de carga de bloco em uma única etapa e satisfaz os requisitos de carregamento da norma NFPA 110
  • Em conformidade com os requisitos de estado estável e resposta transiente da norma ISO 8528-5
Cat

Motor Diesel Cat

  • Projeto confiável, robusto e durável
  • Testado em milhares de aplicações no mundo todo
  • O motor diesel de quatro tempos combina o desempenho consistente e a economia excelente de combustível com o peso mínimo
Cat

Alternador do Chassi em M

  • A capacidade superior de partida do motor minimiza a necessidade de um alternador muito grande
  • Projetado para combinar desempenho e características de saída dos motores diesel Cat
  • Isolamento Classe H robusto
Cat

Painel de Controle GCCP 1.3

  • Interface e navegação de fácil utilização
  • Sistema escalável para satisfazer uma grande variedade de requisitos de instalação
  • Módulos de expansão e programação específica do local para requisitos específicos do cliente
  • A imagem talvez não represente o produto real
Cat

Sistema de arrefecimento

  • Desenvolvido para funcionar em temperaturas ambiente padrão de até 55 °C (131 °F)
  • Entre em contato com o revendedor Cat para obter as capacidades de altitude e ambiente específicas
Cat

Certificações

Os Revendedores Cat oferecem suporte extensivo pós-venda, incluindo contratos de manutenção e reparo. Os revendedores Cat contam com mais de 1.800 filiais que operam em 200 países. O programa Cat® SOSSM com excelente custo-benefício detecta a condição dos componentes internos do motor, até mesmo a presença de fluidos indesejados e subprodutos de combustão.

Especificações de Produto para C1.1 (50 Hz)

Classificação Máxima 9,5 kVA 9,5 kVA
Classificação Mínima 6,8 kVA 6,8 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível Equivalente a R96/EUIIIa Equivalente a R96/EUIIIa
Tensão 110 a 415 V 110 a 415 V
Frequência 50 Hz 50 Hz
Velocidade 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de Operação Standby, Prime Standby, Prime
Modelo do motor C1.1, Em linha 4, diesel de 4 ciclos C1.1, Em linha 4, diesel de 4 ciclos
Diâmetro interno 3 pol 77 mm
Curso 3.2 pol 81 mm
Cilindrada 69 pol³ 1.1 l
Taxa de Compressão 23.0:1 23.0:1
Aspiração de Aspiração Natural de Aspiração Natural
Sistema de combustível Injeção Indireta Injeção Indireta
Tipo de Governador Mecânico Mecânico
Comprimento - Máximo 55.1 pol 1400 mm
Largura - Máxima 24.4 pol 620 mm
Altura - Máxima 39.2 pol 996 mm

C1.1 (50 Hz) Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar, para serviços leves com elemento descartável

Painel de Controle

  • Painel de Controle GCCP1.3

Sistema de arrefecimento

  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Caterpillar
  • Tubulação de dreno do líquido arrefecedor com válvula
  • Comando do ventilador, comando do alternador de carregamento da bateria
  • Radiador e ventilador de arrefecimento com protetores

Sistema de Escape

  • Tubo curto, juntas, capa de chuva e flange de escape SAE para uso do cliente – enviados soltos

Sistema de combustível

  • Aço de base formado com tanque de combustível de 8 horas integrado de parede simples
  • Tanque de combustível padrão aberto/com a base

Geral

  • Pré-pintura do motor e alternador, Caterpillar Yellow

Geradores e Acessórios para Geradores

  • 12 Condutores
  • Disjuntor, IEC, 3 polos, instalado no painel da torre
  • Proteção IP23
  • Painel de fiação de baixa tensão segregado (CA/CC)
  • Painel da torre, IP22, entrada inferior do cabo
  • Regulador de tensão (detecção monofásica)

Sistema Governador

  • Sistema governador mecânico

Sistema de Lubrificação

  • Óleo lubrificante
  • Tubulação de dreno do óleo com válvula

Sistema de Montagem

  • Suportes antivibração
  • Isolantes de vibração lineares cativos entre a base e o gerador do motor
  • Inclui dispositivos de levantamento e pontos de terminação para tubulações de líquido arrefecedor
  • Base deslizante como padrão

Sistema de Partida/Carga

  • Bateria de 12 V com rack e cabos

C1.1 (50 Hz) Equipamento Opcional

Opções do Alternador

  • Proteção de isolamento costeira

Certificados

  • Atualização europeia para conjunto PADRÃO para certificação CE
  • Certificação global para CIS

Disjuntores

  • Disjuntor de 4 Polos
  • Dispositivo do disjuntor com cadeado

Painel de Controle

  • Carregador de bateria
  • Parada de emergência com chave

Sistema de arrefecimento

  • Aquecedor do líquido arrefecedor

Compartimentos

  • Levantamento de ponto único para compartimento
  • Compartimento com isolamento acústico (GALV)

Sistema de combustível

  • Alarme de baixo nível de combustível

Geral

  • Caixa de embalagem - conjunto de capota
  • Caixa de embalagem - conjunto compacto
  • Antigravilha do radiador

Opções de Fixação

  • Remoção da bateria
  • Remoção do silencioso industrial
  • Kit de instalação do silencioso

Instrução e Teste Especiais

  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1

Veja como C1.1 (50 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Galeria de Mídia

Compartimento

Grupo Gerador C1.1 Esquerda Traseira

Grupo Gerador C1.1 Direito Traseiro

Grupo Gerador C1.1 Direita Dianteira

Grupo Gerador C1.1 Esquerda Traseira

Compartimento

Compartimento
Grupo Gerador C1.1 Esquerda Traseira
Grupo Gerador C1.1 Direito Traseiro
Grupo Gerador C1.1 Direita Dianteira
Grupo Gerador C1.1 Esquerda Traseira
Compartimento

360 View
360 View