Visão Geral
Os painéis de comutação e controles personalizados foram projetados para fornecer um sistema de geração, automação e distribuição de energia específico para as necessidades elétricas.
Especificações-chave
Os painéis de comutação e controles personalizados foram projetados para fornecer um sistema de geração, automação e distribuição de energia específico para as necessidades elétricas.
Várias utilidades, ligações, respostas complexas a falhas para uma necessidade específica do local
Acesso remoto de fábrica disponível em tempo integral ou sob demanda para reparos e diagnóstico de falhas
Energia térmica combinada, pós-tratamento a diesel e outros componentes de energia se comunicam com o painel de comutação Cat
| Configuração | Painel de comutação específico da aplicação com lógica de controle projetada para cumprir a sequência de operações de qualquer cliente. Exemplos são mais de 3 utilidades, aplicativos de CHP (Combined Heat and Power, Calor e Energia Combinados), esquemas complexos de escoamento de carga, etc. Painel de comutação específico da aplicação com lógica de controle projetada para cumprir a sequência de operações de qualquer cliente. Exemplos são mais de 3 utilidades, aplicativos de CHP (Combined Heat and Power, Calor e Energia Combinados), esquemas complexos de escoamento de carga, etc. |
| Modos de Operação | Todos os modos de grupos geradores paralelos entre si e com outras fontes (utilidade, combustíveis alternativos, energia eólica, etc.) podem ser compatíveis. Os especialistas em geração e controle da Caterpillar podem projetar e programar os esquemas de energia mais complexos de modo a atender às suas necessidades críticas de energia Todos os modos de grupos geradores paralelos entre si e com outras fontes (utilidade, combustíveis alternativos, energia eólica, etc.) podem ser compatíveis. Os especialistas em geração e controle da Caterpillar podem projetar e programar os esquemas de energia mais complexos de modo a atender às suas necessidades críticas de energia |
| Aplicação | LV and MV (208 V - 38 kV) 50/60 Hz LV and MV (208 V - 38 kV) 50/60 Hz |
| Dispositivos de Proteção ANSI | Por especificação do cliente Por especificação do cliente |
| Dispositivos de Proteção ANSI | Por especificação do cliente Por especificação do cliente |
| Certificações | Por especificação do cliente Por especificação do cliente |
| Compartimento do Painel de Controle | Por especificação do cliente Por especificação do cliente |
| Temperatura de Operação | Por especificação do cliente Por especificação do cliente |
| Temperatura de Armazenamento | Por especificação do cliente Por especificação do cliente |
| Padrões de Baixa Tensão | Por especificação do cliente Por especificação do cliente |
| Padrões de Tensão Média | Por especificação do cliente Por especificação do cliente |
Exibir Mais Ofertas