3612 (50 Hz) | Gerador Diesel de 4.700 a 7.520 kVA

Grupos Geradores a Diesel 3616 (50 Hz)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
7.520 kVA
7.520 kVA
Classificação Mínima
4700 kVA
4700 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível
Baixo Consumo de Combustível
Baixo Consumo de Combustível

Visão Geral

3616 (50 Hz)

Produzindo energia confiável de 5.875 a 7.150 kVA a 50 Hz, nossos grupos geradores diesel 3616 foram projetados para atender às aplicações de missão crítica, contínuas, de standby e principais. Todos foram projetados para atender às exigências de respostas transientes da ISO 8528-5 e para aceitar 100% de carga nominal em uma única etapa. O grupo gerador é certificado para baixo consumo de combustível.

Vantagens

Sobre 200,000,000 Horas de operação

em locais Globais

Até 10% Melhor Economia de Combustível

Economias demonstradas

Sobre 20% Redução no tempo de serviço

Duas aberturas de inspeção por cilindro, eixo-comando segmentado e cabeçotes individuais facilitam o serviço

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Motor Diesel Cat

Motor Diesel Cat

Motor Diesel Cat

  • Projeto confiável, robusto e durável
  • Testado em milhares de aplicações no mundo todo
  • O motor diesel de quatro tempos combina o desempenho consistente e a economia excelente de combustível com o peso mínimo
Gerador

Gerador

Gerador

  • Compatível com as características de desempenho e saída dos motores Cat
  • Projeto mecânico e elétrico líder no setor
  • Recursos de partida do motor líderes do setor
  • Alta Eficiência
Suporte ao Produto em Todo o Mundo

Suporte ao Produto em Todo o Mundo

Suporte ao Produto em Todo o Mundo

  • Os revendedores Cat oferecem suporte extensivo pós-venda, incluindo contratos de manutenção e reparo.
  • Os revendedores Cat contam com mais de 1.800 filiais que operam em 200 países. O programa Caterpillar S��?�O��?�S��?��?��? com excelente custo-benefício detecta a condição dos componentes internos do motor, até mesmo a presença de fluidos indesejados e subprodutos de combustão
Linha Completa de Acessórios

Linha Completa de Acessórios

Linha Completa de Acessórios

  • Ampla linha de acessórios aparafusáveis de expansão do sistema, projetados e testados de fábrica Opções de embalagem flexíveis para fácil instalação e com bom custo-benefício

Especificações de Produto para 3616 (50 Hz)

Classificação Máxima 7.520 kVA 7.520 kVA
Classificação Mínima 4700 kVA 4700 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível Baixo Consumo de Combustível Baixo Consumo de Combustível
Frequência 50 Hz 50 Hz
Velocidade 720 e 1000 rpm 720 e 1000 rpm
Ciclo de Operação Standby, Principal, Contínuo Standby, Principal, Contínuo
Modelo do motor 3616 V-16, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos 3616 V-16, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos
Diâmetro interno 11 pol 280 mm
Curso 11.8 pol 300 mm
Cilindrada 18032 pol³ 296 l
Taxa de Compressão 13:01 13:01
Aspiração TA TA
Sistema de combustível Unidade de injeção direta Unidade de injeção direta
Tipo de Governador Sistema de Monitoramento do Grupo Gerador (GMS) Sistema de Monitoramento do Grupo Gerador (GMS)
Comprimento - Máximo 404 pol 10261.7 mm
Largura - Máxima 99.62 pol 2530.3 mm
Altura - Máxima 156.6 pol 3977.7 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 141840 lb 64470 kg

3616 (50 Hz) Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Turbocompressor, arrefecido a água, lubrificado com óleo do motor
  • Corte de entrada de ar
  • Pós-arrefecedor, água doce, com revestimento resistente à corrosão (lado do ar)
  • Filtro de ar
  • Respiro, cárter, montado na parte superior

Sistema de arrefecimento

  • Turbos montados na parte frontal
  • Arrefecedor de óleo de três feixes
  • Drenos de água do líquido arrefecedor do motor
  • Termostato
  • Termostatos da camisa de água do motor

Sistema de Escape

  • Padrão de parafuso Cat de 457 mm (18 pol)
  • Seco, estanque a gás, coletor de escape
  • Inclui adaptador, acessório flexível de escape

Sistema de combustível

  • Simples ou duplo

Sistema de Gerador

  • Personalizar o gerador segundo a folha de dados do gerador preenchida pelo Revendedor

Sistema do Governador

  • Atuador UG

Sistema de Lubrificação

  • Válvula de regulagem de pressão do óleo
  • Reservatório de óleo úmido. Inclui bombas de óleo e de lubrificação principais acionadas pelo motor, tubulações de óleo e reservatório do óleo
  • Válvulas de alívio de explosão do cárter
  • Bocal de enchimento de óleo e vareta de nível
  • Motor do lado de serviço montado nas tampas de inspeção do bloco do motor
  • Filtros de óleo centrífugos com fechamento simples

Sistema de Montagem

  • Montagem do motor e do gerador
  • Amortecedor, vibração de torção

Sistema de Partida/Carga

  • Grupo de linha para conexão personalizada de ponto único
  • Dois motores, motor montado na parte traseira, no lado esquerdo
  • Motor de partida a ar do tipo palheta
  • Silencioso de ar

Geral:

  • Bombas acionadas por engrenagens: Combustível/óleo/camisa de água do motor/pós-arrefecedor/água do arrefecedor de óleo
  • Pintura, Caterpillar Yellow

3616 (50 Hz) Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de fuligem
  • Adaptador de entrada de ar
  • Filtro de ar reforçado
  • Suporte de apoio vertical
  • Montagem do difusor do filtro de ar
  • Válvula de controle de reforço

Sistema de arrefecimento

  • Tanque de compensação
  • Bomba de água auxiliar
  • Auxílios de aquecimento
  • Auxílios do sistema de arrefecimento
  • Trocador de calor para circuito único

Sistema de Escape

  • Flange de solda e aparelhagem relacionada
  • Acessórios de escape flexíveis

Sistema de combustível

  • Tela filtrante principal dupla de combustível
  • Bomba de escorva do combustível
  • Conexões do sistema de combustível

Sistema de Gerador

  • Conexões da barra condutora
  • Aquecedores de enrolamento anticondensação
  • Isolamento de Classe F
  • Trifásico, Seis Condutores, Formato de Y
  • Detectores de temperatura de enrolamento

Sistema do Governador

  • 230 UA
  • Reserva da bateria/fonte de alimentação
  • Programadores digitais
  • Atuador EGB
  • Eletrônico/atuadores
  • 723 Plus

Sistema de Lubrificação

  • Adaptador ANSI de Lubrificação (Conexão de emergência)
  • Válvula de dreno do reservatório do óleo

Sistema de Montagem

  • Isolantes de vibração tipo mola
  • Preso não verticalmente
  • Preso verticalmente
  • Isolante

Sistema de Partida/Carga

  • Motores de partida a ar tipo turbina
  • Motores de partida a ar redundantes
  • Válvula redutora de pressão
  • Mangueira flexível de ar comprimido

Geral:

  • Cores de tinta personalizadas

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como 3616 (50 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

3616

3616