Visão Geral
Grupo Gerador Diesel de 660 kVA
Produzindo energia confiável de 660 kVA a 50 Hz, o grupo gerador DE660 GC alimentado pelo motor diesel C15 foi desenvolvido para atender aos requisitos de resposta transiente da norma ISO 8528-5.
Especificações-chave
Produzindo energia confiável de 660 kVA a 50 Hz, o grupo gerador DE660 GC alimentado pelo motor diesel C15 foi desenvolvido para atender aos requisitos de resposta transiente da norma ISO 8528-5.
A opção Cat Connect garante que o grupo gerador esteja sempre pronto para iniciar e ter um desempenho como o esperado
Períodos de funcionamento mais longos entre os abastecimentos de combustível; custos de operação reduzidos
Exibição 1-6 de 7
| Frequência | 50 Hz 50 Hz |
| Estratégia de Emissões/Combustível | Não Regulamentado Não Regulamentado |
| Tensão | 380 a 415 V 380 a 415 V |
| Velocidade | 1.500 rpm 1.500 rpm |
| Ciclo de Operação | Standby Standby |
| Classificação Mínima | 660 kVA 660 kVA |
| Classificação Máxima | 660 kVA 660 kVA |
| Modelo do motor | C15 6 em Linha, diesel de 4 ciclos C15 6 em Linha, diesel de 4 ciclos |
| Diâmetro interno | 5.4 pol 137 mm |
| Curso | 6.8 pol 171 mm |
| Cilindrada | 928 pol³ 15.2 l |
| Taxa de Compressão | 16.1:1 16.1:1 |
| Aspiração | Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar |
| Sistema de combustível | EUI EUI |
| Tipo de Governador | Adem™A4 Adem™A4 |
| Comprimento - Máximo | 131 pol 3328 mm |
| Largura - Máxima | 60.6 pol 1540 mm |
| Altura - Máxima | 86.1 pol 2187 mm |
| Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) | 8364 lb 3794 kg |
Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.
COMPARAR TODOS OS MODELOSDE660 GC
DE660 GC
DE660 GC
DE660 GC
Compartimento do DE660 GC
Compartimento do DE660 GC