Visão Geral
O Painel de Controle Principal do EMCP 4.4 é um sistema instalado na parede que monitora e controla até oito geradores de motor para operação em paralelo com ou sem uma única fonte de utilidade.
Especificações-chave
O Painel de Controle Principal do EMCP 4.4 é um sistema instalado na parede que monitora e controla até oito geradores de motor para operação em paralelo com ou sem uma única fonte de utilidade.
Visão geral do sistema completo na interface gráfica colorida de 15 pol
Conexão de rede com todos os Geradores e o Sistema de Gerenciamento do Edifício
Configurações opcionais permitem a ligação em paralelo de até 8 geradores com a utilidade
| Configuração | Monitoramento e controle remotos de até 8 grupos geradores por meio de uma rede de alta velocidade. Permite fazer a ligação em paralelo de um conjunto de grupos geradores equipados com EMCP 4.4 a uma única fonte de utilidade. Monitoramento e controle remotos de até 8 grupos geradores por meio de uma rede de alta velocidade. Permite fazer a ligação em paralelo de um conjunto de grupos geradores equipados com EMCP 4.4 a uma única fonte de utilidade. |
| Modos de Operação | Standby de emergência, ilha, ligação em paralelo da utilidade Standby de emergência, ilha, ligação em paralelo da utilidade |
| Aplicação | LV e MV (208V - 38kV) LV e MV (208V - 38kV) |
| Dispositivos de Proteção ANSI | 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51 |
| Dispositivos de Proteção ANSI | 15/25. 27/59, 81 O/U, 32,47 (Grau Industrial) 15/25. 27/59, 81 O/U, 32,47 (Grau Industrial) |
| Certificações | Certificados IBC, CBC, UBC e OSHPD Certificados IBC, CBC, UBC e OSHPD |
| Compartimento do Painel de Controle | Construção NEMA 1 instalada na parede Construção NEMA 1 instalada na parede |
| Temperatura de Operação | 0 °C a 50 °C 0 °C a 50 °C |
| Temperatura de Armazenamento | -20 °C a +60 °C -20 °C a +60 °C |
| Padrões de Baixa Tensão | NEMA SG-5, CSA, ANSI C37.51, ANSI C37.20.1, UL 1558 ou UL 891, NFPA 110, NFPA 99 e NFPA 70 NEMA SG-5, CSA, ANSI C37.51, ANSI C37.20.1, UL 1558 ou UL 891, NFPA 110, NFPA 99 e NFPA 70 |
| Padrões de Tensão Média | NEMA SG-5, ANSI / IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 No. 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 e NFPA 1110 NEMA SG-5, ANSI / IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 No. 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 e NFPA 1110 |