Gerador Diesel 3606 (60 HZ) | 1.650-2.000kW(2MW)

3606 (60 Hz) Grupos Geradores a Diesel

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
2.000 ekW
2.000 ekW
Classificação Mínima
1.650 ekW
1.650 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível
Baixo Consumo de Combustível
Baixo Consumo de Combustível

Especificações de Produto para 3606 (60 Hz)

Classificação Máxima 2.000 ekW 2.000 ekW
Classificação Mínima 1.650 ekW 1.650 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível Baixo Consumo de Combustível Baixo Consumo de Combustível
Frequência 60 Hz 60 Hz
Velocidade 900 rpm 900 rpm
Ciclo de Operação Standby, Principal, Contínuo Standby, Principal, Contínuo
Modelo do motor 3606 I-6, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos 3606 I-6, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos
Diâmetro interno 11 pol 280 mm
Curso 11.8 pol 300 mm
Cilindrada 111 pol³ 6762 l
Taxa de Compressão 13:01 13:01
Aspiração TA TA
Sistema de combustível Unidade de injeção direta Unidade de injeção direta
Tipo de Governador Sistema de Monitoramento do Grupo Gerador (GMS) Sistema de Monitoramento do Grupo Gerador (GMS)
Comprimento - Máximo 404 pol 10261.7 mm
Largura - Máxima 99.62 pol 2530.3 mm
Altura - Máxima 156.6 pol 3977.7 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 74970 lb 34070 kg

3606 (60 Hz) Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Respiro, cárter, montado na parte superior
  • Pós-arrefecedor, água doce, com revestimento resistente à corrosão (lado do ar)
  • Turbocompressor, arrefecido a água (720 rpm e HFO (Heavy Fuel Oil, Óleo Combustível Pesado)), lubrificado com óleo do motor
  • Corte de entrada de ar

Sistema de Arrefecimento

  • Termostatos da camisa de água do motor
  • Drenos de água do líquido arrefecedor do motor
  • Termostato

Sistema de Escape

  • Padrão de parafuso Cat de 457 mm (18 pol)
  • Inclui adaptador, acessório flexível de escape
  • Seco, estanque a gás, coletor de escape

Sistema de Combustível

  • Simples ou duplo

Sistema de Gerador

  • Personalizar o gerador segundo a folha de dados do gerador preenchida pelo revendedor

Sistema do Governador

  • Atuador UG

Sistema de Lubrificação

  • Filtros de óleo centrífugos com fechamento simples
  • Válvula de regulagem de pressão do óleo
  • Motor do lado de serviço montado nas tampas de inspeção do bloco do motor
  • Bocal de enchimento de óleo e vareta de nível
  • Válvulas de alívio de explosão do cárter
  • Reservatório de óleo úmido. Inclui bombas de óleo e de lubrificação principais acionadas pelo motor, tubulações de óleo e reservatório do óleo

Sistema de Montagem

  • Amortecedor, vibração de torção
  • Montagem do motor e do gerador

Sistema de Partida/Carga

  • Motor de partida a ar do tipo palheta
  • Um motor, montado no motor na parte traseira, no lado esquerdo
  • Silencioso de ar
  • Grupo de linha para conexão personalizada de ponto único

Geral:

  • Pintura, Caterpillar Yellow
  • Bombas acionadas por engrenagens: Combustível/óleo/camisa de água do motor/pós-arrefecedor/água do arrefecedor de óleo

3606 (60 Hz) Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Adaptador de entrada de ar
  • Filtro de ar
  • Suporte de apoio vertical
  • Filtro de ar reforçado
  • Válvula de controle de reforço
  • Montagem do difusor do filtro de ar
  • Filtro de fuligem

Sistema de Arrefecimento

  • Auxílios de aquecimento
  • Auxílios do sistema de arrefecimento
  • Tanque de compensação
  • Bomba de água auxiliar

Sistema de Escape

  • Flange de solda e aparelhagem relacionada
  • Acessórios de escape flexíveis

Sistema de Combustível

  • Tela filtrante principal dupla de combustível
  • Bomba de escorva do combustível
  • Conexões do sistema de combustível

Sistema de Gerador

  • Isolamento de Classe F
  • Trifásico, Seis Condutores, Formato de Y
  • Conexões da barra condutora
  • Aquecedores de enrolamento anticondensação
  • Detectores de temperatura de enrolamento

Sistema do Governador

  • Atuador EGB
  • 723 Plus
  • Eletrônico/atuadores
  • Reserva da bateria/fonte de alimentação
  • Programadores digitais
  • Compartilhamento de carga de 2.301 A

Sistema de Lubrificação

  • Válvula de dreno do reservatório do óleo
  • Adaptador ANSI de Lubrificação (Conexão de emergência)

Sistema de Montagem

  • Preso verticalmente
  • Isolante
  • Isolantes de vibração tipo mola
  • Preso não verticalmente

Sistema de Partida/Carga

  • Mangueira flexível de ar comprimido
  • Válvula redutora de pressão

Geral:

  • Cores de tinta personalizadas

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como 3606 (60 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Grupo Gerador Diesel 3606

Grupo Gerador Diesel 3606

Confira as Ofertas Atuais para  3606 (60 Hz)

Exibir Mais Ofertas