Grupo Gerador Diesel DE22E3 (50 Hz) | 22 kVA

C2.2 | DE22E3 Grupos Geradores a Diesel

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Estratégia de Emissões/Combustível
Equivalente a R96/EUIIIa
Equivalente a R96/EUIIIa
Tensão
200 a 400 V
200 a 400 V
Frequência
50 Hz
50 Hz

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

Cat

Pacote do Grupo Gerador Cat

  • Os pacotes de grupo gerador Cat tiveram o protótipo totalmente testado
  • Aceita 100% de carga de bloco em uma única etapa e satisfaz os requisitos de carregamento da norma NFPA 110
  • Em conformidade com os requisitos de estado estável e resposta transiente da norma ISO 8528-5
Cat

Motor Diesel Cat

  • Projeto confiável, robusto e durável
  • Testado em milhares de aplicações no mundo todo
  • O motor diesel de quatro tempos combina o desempenho consistente e a economia excelente de combustível com o peso mínimo
Cat

Alternador SR500

  • A capacidade superior de partida do motor minimiza a necessidade de um alternador muito grande
  • Projetado para combinar desempenho e características de saída dos motores diesel Cat
  • Isolamento Classe H robusto
Cat

Painel de Controle GCCP

  • Interface e navegação de fácil utilização
  • Sistema escalável para satisfazer uma grande variedade de requisitos de instalação
  • Módulos de expansão e programação específica do local para requisitos específicos do cliente
Cat

Sistema de Arrefecimento

  • Desenvolvido para funcionar em temperaturas ambiente padrão de até 50 °C (122 °F)
  • Entre em contato com o revendedor Cat para obter as capacidades de altitude e ambiente específicas
Cat

Certificações

  • Declaração de Conformidade da UE
  • Declaração de Incorporação da UE
  • Conformidade Euroasiática (EAC)

Especificações de Produto para C2.2 | DE22E3

Estratégia de Emissões/Combustível Equivalente a R96/EUIIIa Equivalente a R96/EUIIIa
Tensão 200 a 400 V 200 a 400 V
Frequência 50 Hz 50 Hz
Ciclo de Operação Standby, Prime Standby, Prime
Classificação Máxima 22 kVA 22 kVA
Classificação Mínima 20 kVA 20 kVA

C2.2 | DE22E3 Equipamento Padrão

Motor

  • Sistema elétrico, 12 VCC

Sistema de Escape

  • Coletores de escape a seco

Sistema de Combustível

  • Atuador com governador eletrônico

C2.2 | DE22E3 Equipamento Opcional

Admissão de Ar

  • Adaptadores de entrada de ar

Sistema de Arrefecimento

  • Conexões de entrada/saída

Obstrução no

  • Conexão flexível

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como C2.2 | DE22E3 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Abrir Grupo Gerador

D20

D20

Abrir Grupo Gerador
D20
D20

Confira as Ofertas Atuais para  C2.2 | DE22E3

Exibir Mais Ofertas