Escarificador Reto de Montagem Intermediária Cat

Escarificador de Máquina Intermediária, Reta Ríperes de Porta-pontas Múltiplo

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Número de Porta-portas do Ríper Padrão
19
19
Profundidade de Ripagem, Máxima
11.17 pol
283.8 mm
Capacidade da Máquina da Motoniveladora
120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160
120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160

Especificações de Produto para Escarificador de Máquina Intermediária, Reta

Número de Porta-portas do Ríper Padrão 19 19
Porta-pontas 19 19
Espaçamento do Porta-pontas do Escarificador 4.5 pol 114.3 mm
Profundidade de Ripagem, Máxima 11.17 pol 283.8 mm
Largura Operacional 97.87 pol 2486 mm
Capacidade da Máquina da Motoniveladora 120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160 120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160
Força de Desagregação 6744 lb 30 kN
Força de Penetração 20233 lb 90 kN
Peso 2756 lb 1250 kg

Veja como Escarificador de Máquina Intermediária, Reta se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Escarificador de Máquina Intermediária

Escarificador de Máquina Intermediária

Escarificador de Máquina Intermediária
Escarificador de Máquina Intermediária

Confira as Ofertas Atuais para  Escarificador de Máquina Intermediária, Reta

Exibir Mais Ofertas