Escarificador na Forma em V de Montagem Intermediária Cat

Escarificador de Máquina Intermediária, Forma em V Ríperes de Porta-pontas Múltiplo

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Número de Porta-portas do Ríper Padrão
13
13
Profundidade de Ripagem, Máxima
11.5 pol
292 mm
Capacidade da Máquina da Motoniveladora
120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160
120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160

Especificações de Produto para Escarificador de Máquina Intermediária, Forma em V

Número de Porta-portas do Ríper Padrão 13 13
Espaçamento do Porta-pontas do Escarificador 4.6 pol 116 mm
Porta-pontas 13 13
Profundidade de Ripagem, Máxima 11.5 pol 292 mm
Largura Operacional 70.1 pol 1781 mm
Capacidade da Máquina da Motoniveladora 120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160 120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160
Força de Penetração 20233 lb 90 kN
Força de Desagregação 6744 lb 30 kN
Peso 2275 lb 132 kg

Veja como Escarificador de Máquina Intermediária, Forma em V se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Escarificador de Máquina Intermediária

Escarificador de Máquina Intermediária

Escarificador de Máquina Intermediária
Escarificador de Máquina Intermediária