Pá-carregadeira de Esteira Cat 973

973 Pás-carregadeiras de Esteira

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Energia do Volante
275 hp
205 kW
Peso Operacional
65901 lb
29892 kg
Capacidade – Propósito Geral
4.2 yd³
3.2 m³

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 9

Uma Máquina, Muitas Tarefas

Uma Máquina, Muitas Tarefas

  • A maior pá-carregadeira de esteira do setor fornece potência, força de desagregação e capacidade para assumir trabalhos pesados nos segmentos de construção e silvicultura e em pedreiras.
  • Potência, tração e agilidade da pá-carregadeira de esteira indicam que você pode usar uma máquina e um operador para fazer tudo, da limpeza do local à instalação de serviços de utilidade pública, passando pelo acabamento de edifícios.
  • A opção Acoplador Rápido Fusion™ permite fazer trocas de acessório rápidas com uma grande variedade de ferramentas como garfos, caçambas etc. de carregadeiras e outras máquinas compatíveis com Fusion.
  • As opções de caçamba/dente, material rodante, sapata de esteira e acessório ajudam a equipar a máquina tendo em vista o desempenho ideal nas aplicações.
  • As configurações Manipulador de Resíduos com finalidade, de Baixa Pressão sobre o Solo (LGP, Low Ground Pressure), para Porões de Navios e Siderúrgicas de Aço estão à altura das tarefas mais difíceis.
Melhor Desempenho

Melhor Desempenho

  • A 973 usa até 10% menos combustível por hora do que o modelo anterior.
  • O tanque de combustível maior significa que você pode trabalhar por mais tempo antes de reabastecer.
  • Os modos Automático, Eco e Potência equiparam desempenho ao trabalho para atingir a eficiência ideal.
  • A opção de caçamba da Série Performance aumenta a produtividade em até 20% em comparação com a caçamba de Propósito Geral.
  • A tecnologia Cat Payload* fornece informações precisas sobre a carga da caçamba com pesagem em trânsito. Um carregamento mais preciso reduz tempos de ciclo para ajudar a economizar tempo, mão de obra e combustível.
  • As pontas de caçamba Advansys™ foram fabricadas para proporcionar produtividade máxima e o menor custo do ciclo de vida da caçamba para as aplicações mais reforçadas.
  • Resposta mais suave da direção e do implemento, além de melhor desempenho da direção, proporciona mais capacidade de controle.
  • Hidráulica com detecção de carga e cilindros com detecção de posição oferecem um desempenho preciso e responsivo.
Todas as comparações com a pá-carregadeira de esteira 973K.
*Sem permissão legal para comercialização.
Fácil de Operar

Fácil de Operar

  • Cabine confortável e uma tela sensível ao toque intuitiva de 10 polegadas (254 mm) para ajudar a facilitar o trabalho.
  • A câmera retrovisora de Alta Definição Padrão é mostrada em destaque na tela principal.
  • A Indicação de Inclinação ajuda a facilitar a operação mostrando o desnível da máquina e a inclinação transversal direita na tela.
  • Aproveite confortos de operador como assento com suspensão, apoios de braço e controles ajustáveis.
  • Escolha entre joystick ou controles do implemento com duas alavancas de acordo com a preferência do operador ou a aplicação.
  • Entre as opções de controle de velocidade/direção estão um joystick ou uma alavanca em V e pedais.
  • Defina a resposta do implemento - refinada, normal, aproximada - de acordo com a preferência do operador ou a aplicação.
  • A tecnologia de redução das emissões (quando equipada) foi projetada para funcionar em segundo plano, sem ação obrigatória por parte do operador.
Versatilidade Adiante

Versatilidade Adiante

  • Maximize a versatilidade da pá-carregadeira de esteira com uma ampla seleção de acessórios de Ferramentas de Trabalho para ajudá-lo a realizar praticamente qualquer tarefa.
  • A opção Acoplador Rápido Fusion permite fazer trocas de acessório rápidas com uma grande variedade de ferramentas de carregadeiras e outras máquinas compatíveis com Fusion.
  • Caçambas de Propósito Geral, Multiuso, de Alto Desempenho
  • Caçambas para Resíduos/Aterro Sanitário
  • Lâminas de Acabamento
  • Caçambas para Escória, de Despejo Lateral, Especiais
  • Garfos
  • Braço de Movimentação de Materiais
  • Garras
  • Verifique com o revendedor Cat para saber mais sobre a variedade de acessórios que você pode usar na pá-carregadeira de esteira.
Enfoque na Segurança

Enfoque na Segurança

  • A excelente visibilidade para a caçamba e em torno de toda a máquina aprimora a segurança e ajuda os operadores a trabalhar de forma mais confiante.
  • Os corrimãos e degraus ajudam os operadores a subir e a descer da máquina com mais facilidade, tanto da parte frontal quanto da parte traseira das esteiras.
  • A câmera de visão padrão aumenta a visibilidade atrás da máquina.
  • O indicador do cinto de segurança vai soar um alarme e registrar um código de falha por meio do Product Link se o operador deixar de afivelá-lo, aumentando a segurança no local de trabalho.
  • A ergonomia, um motor silencioso e controles de pouco esforço ajudam a diminuir a fadiga, de maneira que os operadores sejam mais capazes de se manter confortáveis e concentrados.
Equipada para o Trabalho

Equipada para o Trabalho

  • Equipe a pá-carregadeira de fábrica para assumir tarefas ainda mais desafiadoras como terrenos macios, manuseio de resíduos, porões de navio e siderúrgicas de aço.
  • Tendo em vista mais flutuação e tração, ou trabalho em condições de solo mais sensíveis, escolha uma pá-carregadeira LGP com esteiras mais largas.
  • A configuração de Manipulador de Resíduos é uma máquina versátil para carregamento, classificação, escavação e distribuição de material, além de bem indicada para aterro sanitário ou estação de transferência. Proteção especializada, barras percussoras e selos ajudam a proteger a máquina e os componentes contra impactos e detritos no ar. O Pacote de Limpeza Aprimorado reduz o tempo de limpeza, agrega proteção à máquina e aumenta a compactação.
  • Tração, alcance elevado e equilíbrio da máquina tornam as pás-carregadeiras de esteira ideais para o trabalho em porões de navios e tarefas portuárias. A proteção especializada e os selos ajudam a proteger a máquina, e acessórios como caçambas de carvão e lâminas de acabamento ajudam a realizar o trabalho.
Observação: 963 mostrada no modelo Manipulador de Resíduos

Especificações de Produto para 973

Energia do Volante 275 hp 205 kW
Modelo Cat® C9.3B Cat® C9.3B
Potência Líquida - ISO 9249/SAE J1349 275 hp 205 kW
Potência Líquida - ISO 9249 (DIN) 279 mhp 279 mhp
Emissões Atende aos padrões de emissões Tier 4 Final da EPA dos EUA, Estágio V da UE, Estágio V da Coreia, Estágio IV Não Rodoviário da China, Japão 2014 ou aos padrões de emissões Estágio IIIA da União Aduaneira da Eurásia, Estágio IIIA da UN ECE R96, equivalentes ao Tier 3 da EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE. Atende aos padrões de emissões Tier 4 Final da EPA dos EUA, Estágio V da UE, Estágio V da Coreia, Estágio IV Não Rodoviário da China, Japão 2014 ou aos padrões de emissões Estágio IIIA da União Aduaneira da Eurásia, Estágio IIIA da UN ECE R96, equivalentes ao Tier 3 da EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE.
Observação (1) Os motores Cat Tier 4 Final do EPA dos EUA, Estágio V da UE, Estágio V da Coreia, Estágio IV Não Rodoviário da China e Japão 2014 devem usar combustível ULSD (combustível diesel com enxofre ultrabaixo com 15 ppm de enxofre ou menos) e são compatíveis* com ULSD misturado com os seguintes combustíveis** de intensidade mais baixa de carbono até: 20% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)*** 100% de diesel renovável, HVO (hydrotreated vegetable oil, óleo vegetal hidrotratado) e combustíveis GTL (gas-to-liquid). Os motores Cat que atendem aos padrões de emissões do Estágio IIIA da União Econômica Euroasiática, Estágio IIIA UN ECE R96, equivalentes ao Tier 3 do EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE, são compatíveis* com combustível diesel misturado com os seguintes combustíveis de intensidade de carbono mais baixa*** até: 100% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester)**** 100% de diesel renovável, HVO (hydrotreated vegetable oil, óleo vegetal hidrotratado) e combustíveis GTL (gas-to-liquid). Consulte as diretrizes para uma aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Recomendações de Fluidos para Máquinas da Caterpillar" (SEBU6250) para obter detalhes. * Embora os motores Caterpillar sejam compatíveis com esses combustíveis alternativos, algumas regiões podem não permitir seu uso. ** As emissões de gases de efeito estufa do escapamento de combustíveis de intensidade mais baixa de carbono são essencialmente as mesmas que os combustíveis tradicionais. *** Motores sem dispositivos pós-tratamento são compatíveis com misturas mais altas, até 100% de biodiesel (para usar misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat). **** Para uso de misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat . Os motores Cat Tier 4 Final do EPA dos EUA, Estágio V da UE, Estágio V da Coreia, Estágio IV Não Rodoviário da China e Japão 2014 devem usar combustível ULSD (combustível diesel com enxofre ultrabaixo com 15 ppm de enxofre ou menos) e são compatíveis* com ULSD misturado com os seguintes combustíveis** de intensidade mais baixa de carbono até: 20% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)*** 100% de diesel renovável, HVO (hydrotreated vegetable oil, óleo vegetal hidrotratado) e combustíveis GTL (gas-to-liquid). Os motores Cat que atendem aos padrões de emissões do Estágio IIIA da União Econômica Euroasiática, Estágio IIIA UN ECE R96, equivalentes ao Tier 3 do EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE, são compatíveis* com combustível diesel misturado com os seguintes combustíveis de intensidade de carbono mais baixa*** até: 100% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester)**** 100% de diesel renovável, HVO (hydrotreated vegetable oil, óleo vegetal hidrotratado) e combustíveis GTL (gas-to-liquid). Consulte as diretrizes para uma aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Recomendações de Fluidos para Máquinas da Caterpillar" (SEBU6250) para obter detalhes. * Embora os motores Caterpillar sejam compatíveis com esses combustíveis alternativos, algumas regiões podem não permitir seu uso. ** As emissões de gases de efeito estufa do escapamento de combustíveis de intensidade mais baixa de carbono são essencialmente as mesmas que os combustíveis tradicionais. *** Motores sem dispositivos pós-tratamento são compatíveis com misturas mais altas, até 100% de biodiesel (para usar misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat). **** Para uso de misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat .
Observação (2) A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, Módulo de emissões limpas (quando equipado) e alternador. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, Módulo de emissões limpas (quando equipado) e alternador. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação.
Observação (3) Número da Versão da Máquina 12A Número da Versão da Máquina 12A
Peso Operacional 65901 lb 29892 kg
Capacidade – Propósito Geral 4.2 yd³ 3.2 m³
Capacidade – Aplicação Múltipla 3.9 yd³ 3 m³
Capacidade - Série Performance 5 yd³ 3.8 m³
Capacidade - Aterro Sanitário 6.4 yd³ 4.9 m³
Capacidade - Escória 3.9 yd³ 3 m³
Largura - Propósito Geral 118.5 pol 3010 mm
Largura - Multiuso 116.6 pol 2961 mm
Largura - Série Performance 118.7 pol 3015 mm
Largura - Aterro Sanitário 118.5 pol 3010 mm
Largura - Escória 116.5 pol 2960 mm
Observação Ferramentas de trabalho e caçambas adicionais disponíveis. Consulte seu revendedor Cat. Ferramentas de trabalho e caçambas adicionais disponíveis. Consulte seu revendedor Cat.
Tanque de Combustível 119 gal (EUA) 450 l
Tanque de DEF 9.2 gal (EUA) 35 l
Peso Operacional 65901 lb 29892 kg
Largura da Sapata Padrão 27 pol 675 mm
Pressão Sobre o Solo 9.5 lb/pol² 65.8 kPa
Peso Operacional 71218 lb 32304 kg
Largura da Sapata Padrão 33 pol 830 mm
Pressão Sobre o Solo 8.4 lb/pol² 57.9 kPa
Peso Operacional 67164 lb 30465 kg
Largura da Sapata Padrão 27 pol 675 mm
Pressão Sobre o Solo 9.7 lb/pol² 67.1 kPa
Comprimento Total da Máquina* 295 pol 7496 mm
Altura da Máquina - Topo da Cabine 138.2 pol 3510 mm
Largura Total – Sem Caçamba 111.6 pol 2835 mm
Altura do Pino de Articulação em Levantamento Máximo 166.1 pol 4218 mm
Observação *Com caçamba de propósito geral com borda inteira parafusada *Com caçamba de propósito geral com borda inteira parafusada
Esteira no Solo 115.3 pol 2930 mm
Roletes de Esteira/Sapatas - Cada Lado 40 40
Ar–condicionado O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a ou R1234yf. Consulte a etiqueta ou o manual de instruções para a identificação do gás. - Se equipado com R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430), o sistema contém 1.134 kg (2,5 lb) de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1.622 toneladas métricas (1.787 toneladas). O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a ou R1234yf. Consulte a etiqueta ou o manual de instruções para a identificação do gás. - Se equipado com R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430), o sistema contém 1.134 kg (2,5 lb) de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1.622 toneladas métricas (1.787 toneladas).

973 Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcionais podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

Trem de Força

  • Motor Diesel Cat C9.3B
  • Ventilador hidráulico
  • Transmissão hidrostática
  • Bomba do implemento com detecção de carga
  • Sistema de arrefecimento modular

Compartimento do Operador

  • Tomada de energia de 12 V e abertura USB de 5 V
  • Apoios de braço ajustáveis
  • Alavancas de implemento configuráveis
  • Tela sensível ao toque do grau totalmente colorida de 254 mm (10 pol) com câmera traseira integrada, indicador de inclinação da máquina, indicador de ângulo da caçamba
  • Alça de apoio no painel
  • Aquecimento/Ar-condicionado
  • Câmera HD retrovisora integrada
  • Luzes - 4 halógenas
  • Cabine padrão com uma janela lateral deslizante e quatro luzes halógenas: duas no teto voltadas para a frente, duas na parte traseira integradas à unidade de ar-condicionado
  • Instalação pronta para rádio 24 V
  • Áreas de armazenamento em toda a cabine
  • Armazenamento de lancheira com suporte de tira

Tecnologia Cat

  • Indicação de Inclinação
  • Product Link™ pronto

Material Rodante

  • Esteira HDXL
  • Armações dos roletes da esteira oscilantes

Caçambas

  • Acoplador pinado
  • Pontas de caçamba Cat Advansys™/Ferramentas de Penetração no Solo

Serviço e Manutenção

  • Pontos de amarração fáceis no chassi 4 x 2
  • Tanque de combustível metálico
  • Drenos ecológicos
  • Centro de serviço no nível do solo
  • Protetor do radiador articulado e ventilador articulado para fora
  • Suporte para pá

973 Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcionais podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

Trem de Força

  • Motor diesel Cat C9.3B com pós-tratamento montado no motor para atender aos padrões de emissões Tier 4 Final da EPA dos EUA, Estágio V da UE, Estágio V da Coreia, Estágio IV Não Rodoviário da China, Japão 2014
  • O motor diesel Cat C9.3B deve atender aos padrões de emissões Estágio IIIA da União Aduaneira da Eurásia, Estágio IIIA da UN ECE R96, equivalentes ao Tier 3/Estágio IIIA

Compartimento do Operador

  • Radiocomunicação pronta - FM
  • Assento Deluxe
  • Controles do implemento de duas alavancas ou joystick
  • Joystick ou controles de direção de alavanca em V e pedal
  • Farol piscante de LED
  • Luzes - 2 LEDs dianteira/traseira da cabine, luz de acesso
  • Luzes - 8 LEDs
  • Assento Premium
  • Rádio AM/FM Bluetooth
  • Rádio AM/FM/DAB+ Bluetooth
  • Rádio AM/FM/Sirius XM Bluetooth
  • Pacote de cabine Deluxe com duas janelas laterais deslizantes e oito luzes LED: quatro montadas no teto voltadas para a frente, duas na parte traseira integradas à unidade de ar-condicionado
  • Cabine para siderurgia com proteção térmica, todas as janelas vedadas, proteção de para-brisa e luz frontal, oito luzes halógenas: quatro voltadas para a frente, duas voltadas para as laterais, duas na parte traseira integradas à unidade de ar-condicionado

Tecnologia Cat

  • Remote Flash/Diagnóstico de Falhas Remoto
  • Product Link, Celular
  • Product Link -- Celular/Satélite Duplo
  • Cat Payload
  • Mastro do controle de nivelamento

Material Rodante

  • Sapatas de esteira de Garra Tripla, Dupla ou Única
  • Material rodante para Resíduos ou LGP (Baixa Pressão Sobre o Solo)
  • Material rodante para Siderurgia

Caçambas

  • Acoplador rápido Fusion
  • Caçamba de Propósito Geral
  • Caçamba de aterro sanitário
  • Caçamba multiuso
  • Caçamba para desempenho
  • Caçamba para escória

Serviço e Manutenção

  • Pacote para clima frio
  • Abastecimento rápido de combustível
  • Tanque de combustível metálico isolado (Siderurgia)
  • Troca de óleo de Alta Velocidade
  • Ventilador reversível hidráulico
  • Cabine de inclinação hidráulica
  • Bomba de reabastecimento

Acessórios

  • Para-choque
  • Contrapesos
  • Ríper de porta-pontas múltiplo
  • Engate do ríper
  • Hidráulica traseira disponível para ríper
  • Caixa da barra percussora

Arranjos especiais

  • Arranjo LGP (Baixa Pressão Sobre o Solo)
  • Manipulador de Resíduos
  • Arranjo de Porão de Navio
  • Arranjo Siderurgia

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia

Veja como 973 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Pá-carregadeira de Esteira 973

Pá-carregadeira de Esteira 973

Pá-carregadeira de Esteira 973

Pá-carregadeira de Esteira 973

Pá-carregadeira de Esteira 973

Pá-carregadeira de Esteira 973

Pá-carregadeira de Esteira 973

Pá-carregadeira de Esteira 973

Pá-carregadeira de Esteira 973

Pá-carregadeira de Esteira 973

Pá-carregadeira de Esteira 973

Pá-carregadeira de Esteira 973
Pá-carregadeira de Esteira 973
Pá-carregadeira de Esteira 973
Pá-carregadeira de Esteira 973
Pá-carregadeira de Esteira 973
Pá-carregadeira de Esteira 973
Pá-carregadeira de Esteira 973
Pá-carregadeira de Esteira 973
Pá-carregadeira de Esteira 973
Pá-carregadeira de Esteira 973
Pá-carregadeira de Esteira 973

360 View
360 View
Pá-carregadeira de Esteira 973

Pá-carregadeira de Esteira 973

Pá-carregadeira de Esteira 973

Confira as Ofertas Atuais para  973

Exibir Mais Ofertas