953

Pás-carregadeiras de Esteira 953

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Energia do Volante
160 hp
119 kW
Peso Operacional
34594 lb
15692 kg
Capacidade – Propósito Geral
2.4 yd³
1.8 m³

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 7

Uma Máquina, Muitas Tarefas

Uma Máquina, Muitas Tarefas

  • Potência, tração e agilidade da pá-carregadeira de esteira indicam que você pode usar uma máquina e um operador para fazer tudo, da limpeza do local à instalação de serviços de utilidade pública, passando pelo acabamento de edifícios.
  • A 953 foi dimensionada para espaços apertados e transporte facilitado.
  • A opção Acoplador Rápido Fusion™ permite fazer trocas de acessório rápidas com uma grande variedade de ferramentas como garfos, caçambas etc. de carregadeiras e outras máquinas compatíveis com Fusion.
  • As opções de caçamba/dente, material rodante, sapata de esteira e acessório ajudam a equipar a máquina tendo em vista o desempenho ideal nas aplicações.
  • As configurações Manipulador de Resíduos com finalidade, de Baixa Pressão sobre o Solo (LGP, Low Ground Pressure), para Porões de Navios e Siderúrgicas de Aço estão à altura das tarefas mais difíceis.
Melhor Desempenho

Melhor Desempenho

        
  • A 953 usa até 10% menos combustível por hora do que o modelo anterior.
  •     
  • A opção de caçamba da Série Performance aumenta a produtividade em até 20% em comparação com a caçamba de Propósito Geral.
  •     
  • A tecnologia Cat Payload* fornece informações precisas sobre a carga da caçamba com pesagem em trânsito. Um carregamento mais preciso reduz tempos de ciclo para ajudar a economizar tempo, mão de obra e combustível.
  •     
  • As pontas de caçamba Advansys™ foram fabricadas para proporcionar produtividade máxima e o menor custo do ciclo de vida da caçamba para as aplicações mais reforçadas.
  •     
  • Resposta mais suave da direção e do implemento, além de melhor desempenho da direção, proporciona mais capacidade de controle.
  •     
  • Hidráulica com detecção de carga e cilindros com detecção de posição oferecem um desempenho preciso e responsivo.
Todas as comparações com a pá-carregadeira de esteira 953K.

*Sem permissão legal para comercialização.
Fácil de Operar

Fácil de Operar

        
  • Cabine confortável e uma tela sensível ao toque intuitiva de 10 polegadas (254 mm).
  •     
  • A câmera retrovisora de Alta Definição Padrão é mostrada em destaque na tela principal.
  •     
  • A Indicação de Inclinação ajuda a facilitar a operação mostrando o desnível da máquina e a inclinação transversal direita na tela.
  •     
  • Aproveite confortos de operador como assento com suspensão, apoios de braço e controles ajustáveis.
  •     
  • Escolha entre joystick ou controles do implemento com duas alavancas de acordo com a preferência do operador ou a aplicação.
  •     
  • Entre as opções de controle de velocidade/direção estão um joystick ou uma alavanca em V e pedais.
  •     
  • Defina a resposta do implemento - fino, normal, grosso - de acordo com a preferência do operador ou a aplicação.
  •     
  • A tecnologia de redução das emissões (quando equipada) foi projetada para funcionar em segundo plano, sem ação obrigatória por parte do operador.
Enfoque na Segurança

Enfoque na Segurança

  • A excelente visibilidade para a caçamba e em torno de toda a máquina aprimora a segurança e ajuda os operadores a trabalhar de forma mais confiante.
  • Os corrimãos e degraus ajudam os operadores a subir e a descer da máquina com mais facilidade, tanto da parte frontal quanto da parte traseira das esteiras.
  • A câmera de visão padrão aumenta a visibilidade atrás da máquina.
  • O indicador do cinto de segurança vai soar um alarme e registrar um código de falha por meio do Product Link se o operador deixar de afivelá-lo, aumentando a segurança no local de trabalho.
  • A ergonomia, um motor silencioso e controles de pouco esforço ajudam a diminuir a fadiga, de maneira que os operadores sejam mais capazes de se manter confortáveis e concentrados.
Equipada para o Trabalho

Equipada para o Trabalho

        
  • Equipe a pá-carregadeira de fábrica para assumir tarefas ainda mais desafiadoras como terrenos macios, manuseio de resíduos, porões de navio e siderúrgicas de aço.
  •     
  • Tendo em vista mais flutuação e tração, ou trabalho em condições de solo mais sensíveis, escolha uma pá-carregadeira LGP com esteiras mais largas.
  •     
  • A configuração de Manipulador de Resíduos é uma máquina versátil para carregamento, classificação, escavação e distribuição de material, além de bem indicada para aterro sanitário ou estação de transferência. Proteção especializada, barras percussoras e selos ajudam a proteger a máquina e os componentes contra impactos e detritos no ar. O Pacote de Limpeza Aprimorado reduz o tempo de limpeza, agrega proteção à máquina e aumenta a compactação.
  •     
  • Tração, alcance elevado e equilíbrio da máquina tornam as pás-carregadeiras de esteira ideais para o trabalho em porões de navios e tarefas portuárias. A proteção especializada e os selos ajudam a proteger a máquina, e acessórios como caçambas de carvão e lâminas de acabamento ajudam a realizar o trabalho.
  •     
  • A pá-carregadeira de esteira pode ser equipada de fábrica com uma cabine resistente ao calor, proteção de alta temperatura e outros recursos para ajudar a proteger a máquina e o operador em siderúrgicas de aço sob alta temperatura.
Observação: 963 mostrada no modelo Manipulador de Resíduos
Economize na Manutenção

Economize na Manutenção

  • Projetado para ajudar você a se preocupar com a manutenção de rotina e voltar ao trabalho.
  • Pontos de manutenção agrupados localizados atrás de portas de acesso grandes.
  • Pontos de lubrificação diária de fácil alcance no nível do solo.
  • O modo de serviço na tela do operador mostra a pressão hidrostática e do implemento tendo em vista um diagnóstico de falhas e uma manutenção mais fáceis.
  • O ventilador oferece arrefecimento eficiente, além de fácil acesso para manutenção.
  • Um suporte prático retém uma pá tendo em vista uma limpeza rápida do material rodante.
  • A cabine basculante e os pontos de acesso convenientes facilitam a manutenção e o reparo.
  • O Filtro para Particulados de Diesel no Módulo de Emissões Limpas (quando equipado) foi projetado para funcionar durante toda a vida útil do motor sem a necessidade de limpar ou substituir o filtro.

Especificações de Produto para 953

Energia do Volante 160 hp 119 kW
Modelo do Motor Cat C7.1 Cat C7.1
Potência Líquida - ISO 9249/SAE J1349 160 hp 119 kW
Potência Líquida – ISO 9249 (DIN) 162 mhp 162 mhp
Emissões Atende aos padrões de emissões Tier 4 Final EPA dos EUA, Estágio V da UE, Tier 5 da Coreia do Sul, Estágio IV Não Rodoviário da China e padrões de emissões do Japão 2014, Estágio III Bharat da Índia, Estágio IIIA da União Econômica Eurasiática, Estágio IIIA UN ECE R96, equivalentes ao Tier 3 EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE. Atende aos padrões de emissões Tier 4 Final EPA dos EUA, Estágio V da UE, Tier 5 da Coreia do Sul, Estágio IV Não Rodoviário da China e padrões de emissões do Japão 2014, Estágio III Bharat da Índia, Estágio IIIA da União Econômica Eurasiática, Estágio IIIA UN ECE R96, equivalentes ao Tier 3 EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE.
Observação (1) Os motores Cat Tier 4 Final do EPA dos EUA, Estágio V da UE, Estágio V da Coreia, Estágio IV Não Rodoviário da China e Japão 2014 devem usar combustível ULSD (combustível diesel com enxofre ultrabaixo com 15 ppm de enxofre ou menos) e são compatíveis* com ULSD misturado com os seguintes combustíveis** de intensidade mais baixa de carbono até: 20% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)*** 100% de diesel renovável, HVO (hydrotreated vegetable oil, óleo vegetal hidrotratado) e combustíveis GTL (gas-to-liquid). Os motores Cat que atendem aos padrões de emissões do Estágio IIIA da União Econômica Euroasiática, Estágio IIIA UN ECE R96, equivalentes ao Tier 3 do EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE, são compatíveis* com combustível diesel misturado com os seguintes combustíveis de intensidade de carbono mais baixa*** até: 100% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester)**** 100% de diesel renovável, HVO (hydrotreated vegetable oil, óleo vegetal hidrotratado) e combustíveis GTL (gas-to-liquid). Consulte as diretrizes para uma aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Recomendações de Fluidos para Máquinas da Caterpillar" (SEBU6250) para obter detalhes. * Embora os motores Caterpillar sejam compatíveis com esses combustíveis alternativos, algumas regiões podem não permitir seu uso. ** As emissões de gases de efeito estufa do escapamento de combustíveis de intensidade mais baixa de carbono são essencialmente as mesmas que os combustíveis tradicionais. *** Motores sem dispositivos pós-tratamento são compatíveis com misturas mais altas, até 100% de biodiesel (para usar misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat). **** Para uso de misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat . Os motores Cat Tier 4 Final do EPA dos EUA, Estágio V da UE, Estágio V da Coreia, Estágio IV Não Rodoviário da China e Japão 2014 devem usar combustível ULSD (combustível diesel com enxofre ultrabaixo com 15 ppm de enxofre ou menos) e são compatíveis* com ULSD misturado com os seguintes combustíveis** de intensidade mais baixa de carbono até: 20% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)*** 100% de diesel renovável, HVO (hydrotreated vegetable oil, óleo vegetal hidrotratado) e combustíveis GTL (gas-to-liquid). Os motores Cat que atendem aos padrões de emissões do Estágio IIIA da União Econômica Euroasiática, Estágio IIIA UN ECE R96, equivalentes ao Tier 3 do EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE, são compatíveis* com combustível diesel misturado com os seguintes combustíveis de intensidade de carbono mais baixa*** até: 100% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester)**** 100% de diesel renovável, HVO (hydrotreated vegetable oil, óleo vegetal hidrotratado) e combustíveis GTL (gas-to-liquid). Consulte as diretrizes para uma aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Recomendações de Fluidos para Máquinas da Caterpillar" (SEBU6250) para obter detalhes. * Embora os motores Caterpillar sejam compatíveis com esses combustíveis alternativos, algumas regiões podem não permitir seu uso. ** As emissões de gases de efeito estufa do escapamento de combustíveis de intensidade mais baixa de carbono são essencialmente as mesmas que os combustíveis tradicionais. *** Motores sem dispositivos pós-tratamento são compatíveis com misturas mais altas, até 100% de biodiesel (para usar misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat). **** Para uso de misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat .
Observação (2) A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, Módulo de emissões limpas (quando equipado) e alternador. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, Módulo de emissões limpas (quando equipado) e alternador. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação.
Peso Operacional 34594 lb 15692 kg
Capacidade – Propósito Geral 2.4 yd³ 1.8 m³
Capacidade – Aplicação Múltipla 2.1 yd³ 1.6 m³
Capacidade - Série Performance 2.7 yd³ 2.1 m³
Largura - Propósito Geral 97.8 pol 2485 mm
Largura - Multiuso 97.3 pol 2471 mm
Largura - Série Performance 99.8 pol 2536 mm
Tanque de Combustível 70 gal (EUA) 265 l
Tanque de DEF 4.2 gal (EUA) 16 l
Peso Operacional 35181 lb 15958 kg
Largura da Sapata Padrão 20 pol 480 mm
Área de Contato com o Solo 3720 pol² 2.4 m²
Pressão Sobre o Solo 10 lb/pol² 66 kPa
Peso Operacional 38055 lb 17261 kg
Largura da Sapata Padrão 31.5 pol 800 mm
Área de Contato com o Solo 6045 pol² 3.9 mm²
Pressão Sobre o Solo 6 lb/pol² 43 kPa
Peso Operacional 35662 lb 16176 kg
Largura da Sapata Padrão 20 pol 480 mm
Área de Contato com o Solo 3720 pol² 2.4 m²
Pressão Sobre o Solo 10 lb/pol² 67 kPa
Comprimento Total da Máquina* 251.1 pol 6378 mm
Largura Total da Máquina sem Caçamba: Com Esteiras Padrão - Sapatas de 550 mm (21,6 pol) 91.2 pol 2316 mm
Altura da Máquina - Topo da Cabine 124.2 pol 3156 mm
Alcance à Altura Máxima de Levantamento e Descarga a 45°* 41.4 pol 1053 mm
Altura livre ao máximo de levantamento e descarga a 45°* 111.7 pol 2838 mm
Altura - Pino de Articulação da Caçamba 142.1 pol 3608 mm
Vão Livre Sobre o Solo 16.3 pol 413 mm
Ângulo de Rampa 29° 29°
Observação *Com caçamba pinada de propósito geral *Com caçamba pinada de propósito geral
Bitola da Esteira 72.3 pol 1836 mm
Esteira no Solo 90 pol 2286 mm
Roletes de Esteira/Sapatas - Cada Lado 6/37 6/37
Ar–condicionado O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a ou R1234yf. Consulte a etiqueta ou o manual de instruções para a identificação do gás. - Se equipado com R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430), o sistema contém 1.134 kg (2,5 lb) de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1.622 toneladas métricas (1.787 toneladas). O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a ou R1234yf. Consulte a etiqueta ou o manual de instruções para a identificação do gás. - Se equipado com R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430), o sistema contém 1.134 kg (2,5 lb) de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1.622 toneladas métricas (1.787 toneladas).

953 Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

Trem de Força

  • Motor Diesel Cat C7.1
  • Ventilador hidráulico
  • Transmissão hidrostática
  • Bomba do implemento com detecção de carga
  • Sistema de arrefecimento modular

Compartimento do Operador

  • Tomada de energia de 12 V e abertura USB de 5 V
  • Apoios de braço ajustáveis
  • Monitor com tela sensível ao toque de cristal líquido de 254 mm (10 pol) colorido
  • Alça de apoio no painel
  • Aquecimento/Ar-condicionado
  • Câmera HD retrovisora integrada
  • Luzes - 4 halógenas
  • Cabine com Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS)/ Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos (FOPS), pressurizada, com supressão de som, vidro escurecido e janela deslizante.
  • Instalação pronta para rádio
  • Áreas de armazenamento em toda a cabine

Tecnologia Cat

  • Indicação de Inclinação
  • Instalação para Product Link

Material Rodante

  • Material Rodante Reforçado da Caterpillar
  • Armações dos roletes da esteira oscilantes

Caçambas

  • Acoplador pinado
  • Pontas de caçamba Cat Advansys/Ferramentas de Penetração no Solo

Serviço e Manutenção

  • Pontos de amarração fáceis no chassi 4 x 2
  • Drenos ecológicos
  • Centro de serviço no nível do solo
  • Protetor do radiador articulado e ventilador articulado para fora
  • Suporte para pá

953 Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

Trem de Força

  • Motor diesel Cat C7.1B com pós-tratamento montado no motor para atender aos padrões de emissões Tier 4 Final da EPA dos EUA, Estágio V da UE, Estágio V da Coreia, Estágio IV Não Rodoviário da China e Japão 2014
  • Motor diesel Cat C7.1 deve atender aos padrões de emissões Estágio III Bharat da Índia, Estágio IIIA da União Econômica Eurasiana, Estágio IIIA UN ECE R96, equivalentes ao Tier 3/Estágio IIIA

Compartimento do Operador

  • Cabine de aplicação especial com painel duplo/janela de policarbonato
  • Assento Deluxe
  • Assento Premium
  • Controles do implemento de duas alavancas ou joystick
  • Joystick ou controles de direção de alavanca em V e pedal
  • Rádio AM/FM Bluetooth
  • Rádio AM/FM/DAB+ Bluetooth
  • Rádio AM/FM/Sirius XM Bluetooth
  • Instalação para Rádio de Comunicação
  • Luzes - 2 LEDs dianteira/traseira da cabine, luz de acesso
  • Luzes - 8 LEDs
  • Farol piscante de LED

Tecnologia Cat

  • Remote Flash/Diagnóstico de Falhas Remoto
  • Product Link, Celular
  • Product Link -- Celular/Satélite Duplo
  • Cat Payload
  • Mastro do controle de nivelamento

Material Rodante

  • Material Rodante Cat Abrasion
  • Material rodante para Resíduos ou LGP (Baixa Pressão Sobre o Solo)

Caçambas

  • Acoplador rápido Fusion
  • Caçamba de Propósito Geral
  • Caçamba de aterro sanitário
  • Caçamba multiuso
  • Caçamba para desempenho

Serviço e Manutenção

  • Abastecimento rápido de combustível
  • Troca de óleo de Alta Velocidade
  • Ventilador reversível hidráulico
  • Cabine de inclinação hidráulica
  • Bomba de reabastecimento
  • Luz de trabalho embaixo do capô

Acessórios

  • Para-choque
  • Contrapesos
  • Ríper de porta-pontas múltiplo
  • Engate do ríper
  • Hidráulica traseira disponível para ríper
  • Caixa da barra percussora

Arranjos especiais

  • Arranjo LGP (Baixa Pressão Sobre o Solo)
  • Manipulador de Resíduos
  • Arranjo de Porão de Navio
  • Arranjo Siderurgia

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia

Veja como 953 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Pá-carregadeira de Esteira 953

Pá-carregadeira de Esteira 953

Pá-carregadeira de Esteira 953

Pá-carregadeira de Esteira 953

Pá-carregadeira de Esteira 953

Pá-carregadeira de Esteira 953

Pá-carregadeira de Esteira 953

Pá-carregadeira de Esteira 953

Pá-carregadeira de Esteira 953

Pá-carregadeira de Esteira 953

Pá-carregadeira de Esteira 963

Pá-carregadeira de Esteira 953
Pá-carregadeira de Esteira 953
Pá-carregadeira de Esteira 953
Pá-carregadeira de Esteira 953
Pá-carregadeira de Esteira 953
Pá-carregadeira de Esteira 953
Pá-carregadeira de Esteira 953
Pá-carregadeira de Esteira 953
Pá-carregadeira de Esteira 953
Pá-carregadeira de Esteira 953
Pá-carregadeira de Esteira 963

Conheça a Versátil Pá-carregadeira de Esteira Cat 953

Acoplador Rápido Fusion

Pá-carregadeira de Esteira Cat 953 – Vista do Operador

Pá-carregadeira de Esteira Cat 953 em Ação – Aterramento de Valas

Pá-carregadeira de Esteira Cat 953 Transportando Cascalhos

Pá-carregadeira de Esteira Cat 953 Descarregando Tubos

Pá-carregadeira de esteira Cat 963 em aterro sanitário

Conheça a Versátil Pá-carregadeira de Esteira Cat 953
Acoplador Rápido Fusion
Pá-carregadeira de Esteira Cat 953 – Vista do Operador
Pá-carregadeira de Esteira Cat 953 em Ação – Aterramento de Valas
Pá-carregadeira de Esteira Cat 953 Transportando Cascalhos
Pá-carregadeira de Esteira Cat 953 Descarregando Tubos
Pá-carregadeira de esteira Cat 963 em aterro sanitário

360 View
360 View
360 View
360 View
Pá-carregadeira de Esteira 953

Pá-carregadeira de Esteira 953

Pá-carregadeira de Esteira 953

Confira as Ofertas Atuais para  953

Exibir Mais Ofertas