| Габаритная ширина | 27.2 дюймы 690 мм |
| Масса | 216.1 фунты 98 кг |
| Габаритная высота | 38.7 дюймы 982 мм |
| Тип сопряжения | Устройство смены навесного оборудования IT Устройство смены навесного оборудования IT |
| Максимальная номинальная нагрузка | 11023.1 фунты 5000 кг |
| Максимальный горизонтальный вылет | 19.7 дюймы 500 мм |
Подъемные крюки Подъемный крюк 5000 кг (11 023 фунта)
Купить сейчасКлючевые характеристики
- Габаритная ширина
- 27.2 дюймы
- 690 мм
- Масса
- 216.1 фунты
- 98 кг
- Габаритная высота
- 38.7 дюймы
- 982 мм
Характеристики продукции Подъемный крюк 5000 кг (11 023 фунта)
assignment Загрузить ресурсы
Для вашего растущего бизнеса доступны буклеты по продукции Caterpillar и другие информационные документы.
Галерея изображений
Фотографии
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Ознакомьтесь с действующими предложениями по Подъемный крюк 5000 кг (11 023 фунта)
Просмотреть дополнительные предложения