Стрела, 4137 мм (163 дюйма), Fusion

Стрелы для погрузочно-разгрузочных работ Стрела, 4137 мм (163 дюйма), Fusion

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная нагрузка
19000 фунты
8616 кг
Длина в сложенном состоянии
109 дюймы
2760 мм
Длина в выдвинутом состоянии
163 дюймы
4137 мм

Обзор

Стрела, 4137 мм (163 дюйма), Fusion

Характеристики продукции Стрела, 4137 мм (163 дюйма), Fusion

Максимальная номинальная нагрузка 19000 фунты 8616 кг
Длина в сложенном состоянии 109 дюймы 2760 мм
Длина в выдвинутом состоянии 163 дюймы 4137 мм
Число положений регулировки 4 4
Длина между положениями регулировки 31 дюймы 800 мм
Масса 1071 фунты 487 кг

Узнайте результаты сравнения Стрела, 4137 мм (163 дюйма), Fusion с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

стрелы для погрузочно-разгрузочных работ;

Фотографии

Фотографии

стрелы для погрузочно-разгрузочных работ;
Фотографии
Фотографии

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Стрела, 4137 мм (163 дюйма), Fusion

Просмотреть дополнительные предложения