4203 мм (165 дюймов)

4203 мм (165 дюймов) Стрелы для погрузочно-разгрузочных работ

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Габаритная ширина
29.8 дюймы
758 мм
Максимальная номинальная нагрузка
5361.6 фунты
2432 кг
Максимальный горизонтальный вылет
165.7 дюймы
4208 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Область применения

Область применения

Предназначены для подъема, перемещения и погрузки различных материалов и оборудования. Также отлично подходят для погрузки, перемещения и посадки деревьев и больших кустарников при выполнении ландшафтных работ.
Усиленная конструкция

Усиленная конструкция

Усиленная конструкция обеспечивает дополнительную жесткость и прочность.
Телескопическая внутренняя стрела

Телескопическая внутренняя стрела

В телескопической внутренней стреле заранее просверлены отверстия для удобства позиционирования. Длину стрелы легко регулировать с помощью стопорного штифта в соответствии с условиями работы и нагрузки.
Усиленный карабин

Усиленный карабин

Усиленный карабин вращается на 360 градусов.
Увеличение длины в три раза за счет выдвижения

Увеличение длины в три раза за счет выдвижения

Выдвижение стрелы от торца устройства смены навесного оборудования и увеличение ее длины в три раза достигается простым извлечением одного штифта.

Характеристики продукции 4203 мм (165 дюймов)

Габаритная ширина 29.8 дюймы 758 мм
Максимальная номинальная нагрузка 5361.6 фунты 2432 кг
Максимальный горизонтальный вылет 165.7 дюймы 4208 мм
Масса 1075.9 фунты 488 кг
Габаритная высота 40.8 дюймы 1035.4 мм
Длина в выдвинутом состоянии 165.5 дюймы 4203 мм
Длина в сложенном состоянии 102.5 дюймы 2603 мм
Число положений регулировки 3 3
Длина между положениями регулировки 31.5 дюймы 800 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования ISO Устройство смены навесного оборудования ISO

Узнайте результаты сравнения 4203 мм (165 дюймов) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  4203 мм (165 дюймов)

Просмотреть дополнительные предложения