Стрела

Стрелы для погрузочно-разгрузочных работ Стрела

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Габаритная ширина
51.8 дюймы
1316 мм
Максимальная номинальная нагрузка
1999.6 фунты
907 кг
Максимальный горизонтальный вылет
84 дюймы
2134 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 7

Область применения

Область применения

Предназначены для подъема, перемещения и погрузки различных материалов и оборудования. Также отлично подходят для погрузки, перемещения и посадки деревьев и больших кустарников при выполнении ландшафтных работ.
Поворотная стрела

Поворотная стрела

Одиночная поворотная стрела обеспечивает превосходный обзор груза.
Две точки подъема

Две точки подъема

Две точки подъема, одна из которых расположена на дальнем конце стрелы, а другая ближе к центральной части машины, обеспечивают превосходные характеристики вылета и грузоподъемности.
Два отсека для хранения

Два отсека для хранения

Два отсека на переднем рычаге используются для хранения цепей и крюков.
Сдвоенные точки крепления

Сдвоенные точки крепления

Сдвоенные точки крепления обеспечивают поддержку груза при транспортировке.
Усиленный карабин

Усиленный карабин

Усиленный карабин имеет возможность поворота на 360° и может устанавливаться на обеих подъемных точках.

Характеристики продукции Стрела

Габаритная ширина 51.8 дюймы 1316 мм
Максимальная номинальная нагрузка 1999.6 фунты 907 кг
Максимальный горизонтальный вылет 84 дюймы 2134 мм
Масса 280 фунты 127 кг
Габаритная высота 58 дюймы 1473 мм
Длина в сложенном состоянии 40 дюймы 1016 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика

Узнайте результаты сравнения Стрела с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Перемещение трубы гусеничным мини-погрузчиком Cat® 289D и стрелой для погрузочно-разгрузочных работ

Перемещение металлических конструкций гусеничным мини-погрузчиком Cat® 289D и стрелой для погрузочно-разгрузочных работ

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Перемещение трубы гусеничным мини-погрузчиком Cat® 289D и стрелой для погрузочно-разгрузочных работ
Перемещение металлических конструкций гусеничным мини-погрузчиком Cat® 289D и стрелой для погрузочно-разгрузочных работ

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Стрела

Просмотреть дополнительные предложения