Стрела 3941 мм (155 дюймов)

Стрела 3941 мм (155 дюймов) Стрелы для погрузочно-разгрузочных работ

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Габаритная ширина
26 дюймы
660 мм
Максимальная номинальная нагрузка
4618.7 фунты
2095 кг
Максимальный горизонтальный вылет
155.2 дюймы
3941 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Область применения

Область применения

Предназначены для подъема, перемещения и погрузки различных материалов и оборудования. Также отлично подходят для погрузки, перемещения и посадки деревьев и больших кустарников при выполнении ландшафтных работ.
Усиленная конструкция

Усиленная конструкция

Усиленная конструкция обеспечивает дополнительную жесткость и прочность.
Телескопическая внутренняя стрела

Телескопическая внутренняя стрела

В телескопической внутренней стреле заранее просверлены отверстия для удобства позиционирования. Длину стрелы легко регулировать с помощью стопорного штифта в соответствии с условиями работы и нагрузки.
Усиленный карабин

Усиленный карабин

Усиленный карабин вращается на 360 градусов.
Увеличение длины в три раза за счет выдвижения

Увеличение длины в три раза за счет выдвижения

Выдвижение стрелы от торца устройства смены навесного оборудования и увеличение ее длины в три раза достигается простым извлечением одного штифта.

Характеристики продукции Стрела 3941 мм (155 дюймов)

Габаритная ширина 26 дюймы 660 мм
Максимальная номинальная нагрузка 4618.7 фунты 2095 кг
Максимальный горизонтальный вылет 155.2 дюймы 3941 мм
Масса 899.5 фунты 408 кг
Габаритная высота 32.6 дюймы 827 мм
Длина в выдвинутом состоянии 155 дюймы 3937 мм
Длина в сложенном состоянии 79 дюймы 2007 мм
Число положений регулировки 3 3
Длина между положениями регулировки 38.1 дюймы 967 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования IT Устройство смены навесного оборудования IT

Узнайте результаты сравнения Стрела 3941 мм (155 дюймов) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа