Асфальтоукладчик AP655 со стальными гусеничными лентами

Асфальтоукладчик AP655 со стальными гусеничными лентами Гусеничные асфальтоукладчики

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина укладки с вибробрусом SE50 VT
2,55–8 м (8 футов 4 дюйма – 26 футов 4 дюйма)
2,55–8 м (8 футов 4 дюйма – 26 футов 4 дюйма)
Эксплуатационная масса c вибробрусом SE50 VT
43,056 фунты
19530 кг
Макс. пропускная способность
1433 т (США)/ч
1300 т/ч

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 8

Быстрая окупаемость

Быстрая окупаемость

  • Уникальный встроенный генератор (70 кВт) быстро нагревает вибробрус и рассчитан на длительный срок службы. Его разрабатывала та же команда, которая создала бульдозер D7E с электрическим приводом.
  • Быстрый нагрев пластин вибробруса (примерно 15 минут) позволяет повысить дневную производительность.
  • Ходовая часть со стальными гусеничными лентами обеспечивает превосходное тяговое усилие, хорошую проходимость и плавную езду, что в конечном итоге повышает производительность.
  • Уникальная конструкция системы подачи воздуха улучшает условия работы команды и обеспечивает охлаждение компонентов для повышения долговечности.
Технологии, работающие на вас

Технологии, работающие на вас

  • Помощник запуска укладки дорожного покрытия (Pave Start Assistant) сохраняет профили настройки для повторного использования на рабочих площадках: высоту точки буксировки, температуру нагрева вибробруса, скорость, ширину и глубину укладки, выпуклость, наклон и высоту удлинителя, настройки системы поддержки разравнивающего бруса и функции блокировки вибробруса.
  • Датчик уровня в бункере (поставляется отдельно) с индикаторами температуры информирует оператора о высоте материала и температуре доставки. Индикаторы расположены на дисплее каждого бульдозера.
  • Уникальная система подогрева следит за состоянием компонентов вибробруса и обеспечивает их замену точно в срок.
  • Система регулирования уклона Cat (поставляется отдельно), встроенная в дисплеи машины и вибробруса, гарантирует максимальную производительность оператора.
Высокое качество, повышение доходов

Высокое качество, повышение доходов

  • Универсальные трамбующие вибробрусы с широкими возможностями регулировки обеспечивают плавность хода, а также создают поверхность с отличной плотностью и текстурой.
  • Буксировочная точка оснащена уникальным рычажным механизмом для оптимизации перемещения бруса.
  • Уникальное пропорциональное управление 2 скоростями удлинителей вибробруса.
  • Система регулирования уклона Cat Grade Control устанавливается на заводе-изготовителе и обеспечивает управление машиной, позволяя устранить неровности поверхности и контролировать толщину слоя. Это способствует повышению производительности и прибыли, а также снижению эксплуатационных расходов.
Низкие расходы на владение и эксплуатацию

Низкие расходы на владение и эксплуатацию

  • Экономичный режим и автоматическое регулирование частоты вращения коленчатого вала двигателя сокращают расход топлива и снижают уровень шума для повышения комфорта и улучшения качества связи.
  • Специальная система подачи с 4 насосами повышает производительность в экономичном режиме и снижает расход топлива.
  • Надежные переключатели, обеспечивающие миллион циклов нажатий.
  • Конструкция днищевых плит бункера и кожухов цепей конвейера позволяет сократить время и затраты на их замену.
  • Выдвижные нагревательные элементы легко заменяются.
  • Механически обработанные рамы упрощают замену плиты вибробруса.
  • Усовершенствованная гидроизоляция бункера с увеличенной памятью и устойчивостью к высокой температуре повышает производительность при смене самосвалов.
Повышенный комфорт

Повышенный комфорт

  • Система вентиляции отводит испарения из камер шнеков и направляет их в сторону от операторов, чтобы повысить комфорт на рабочем месте.
  • Два рабочих места оператора взаимозаменяемы и обеспечивают полный контроль с любой стороны машины. Каждое рабочее место может выдвигаться за пределы рамы для превосходного обзора во все стороны.
  • Функция подогрева сиденья, пневматическая подвеска, многочисленные настройки и наклон консолей обеспечивают комфорт на протяжении всего рабочего дня.
  • Экономичный режим позволяет снизить уровень шума, чтобы персонал мог свободно общаться.
  • Хорошо видимые ремни безопасности шириной 76 мм (3 дюйма) позволяют персоналу соблюдать требования техники безопасности.
  • Порт USB упрощает обновление программного обеспечения.
  • Подстаканники повышают удобство.
Удобный просмотр дисплеев

Удобный просмотр дисплеев

  • Сенсорные дисплеи с регулируемой яркостью позволяют операторам проводить точную настройку в различных условиях освещения.
  • С помощью сенсорного экрана можно удобно активировать генератор и вспомогательный источник питания, а также регулировать температуру нагрева плиты вибробруса, скорость трамбовки и вибрации, настраивать систему регулирования уклона Cat (поставляется отдельно) и изменять сохраненные настройки оператора.
  • Рабочие дисплеи можно адаптировать к конкретным языковым требованиям с помощью нескольких доступных опций.

Характеристики продукции Асфальтоукладчик AP655 со стальными гусеничными лентами

Ширина укладки с вибробрусом SE50 VT 2,55–8 м (8 футов 4 дюйма – 26 футов 4 дюйма) 2,55–8 м (8 футов 4 дюйма – 26 футов 4 дюйма)
Ширина укладки с вибробрусом SE60 VT XW 3–10 м (10–33 фута) 3–10 м (10–33 фута)
Эксплуатационная длина 22.5 фут 6.8 м
Ширина 10.8 фут 3.3 м
Габаритная высота 12.75 фут 3.9 м
Транспортная длина 21.9 фут 6.6 м
Транспортная ширина 8.3 фут 2.55 м
Транспортная высота 10 фут 3 м
Эксплуатационная масса c вибробрусом SE50 VT 43,056 фунты 19530 кг
Эксплуатационная масса c вибробрусом SE60 VT XW 46,411 фунты 21052 кг
Транспортировочная масса — только асфальтоукладчик 34,731 фунты 15754 кг
Объем топливного бака 73 галл. (США) 278 л
Система охлаждения 9.8 галл. (США) 37 л
Бак гидравлического масла 58 галл. (США) 219 л
Бак промывочной системы 7.9 галл. (США) 30 л
Макс. пропускная способность 1433 т (США)/ч 1300 т/ч
Максимальная скорость хода 9 миля/ч 14.5 км/ч
Максимальная скорость укладки 82 фут/мин 25 м/мин
Внутренний радиус поворота 1.5 фут 0.5 м
Полная мощность 202 л. с. 151 кВт
Модель двигателя Cat C7.1 Cat C7.1

Асфальтоукладчик AP655 со стальными гусеничными лентами Стандартное оборудование

Рабочее место оператора

  • Два рабочих места оператора
  • Устройство управления машиной по краю укладываемого участка
  • Система вентиляции.

Технология

  • Система Product Link™ Elite 641 (сотовая связь)

Силовая передача

  • Автоматическое управление частотой вращения коленчатого вала двигателя
  • Вентилятор охлаждения с регулируемой частотой вращения
  • Экономичный режим
  • Гидравлическое масло с увеличенным сроком службы

Электрическая система

  • Генератор 70 кВт
  • Cat Electronic Technician
  • Противоугонная система машины
  • Розетка для запуска двигателя от внешнего источника питания
  • Система плавких предохранителей автомобильного типа
  • Розетка электропитания 12В
  • Генератор, 100 А
  • Аккумуляторные батареи, 1000 А тока холодного пуска

Подача материала

  • Контактные датчики подачи материала
  • Регулируемые ролики-толкатели

Техническое обслуживание и ремонт

  • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы
  • Сливные краны с удаленным доступом
  • Отверстия для планового взятия проб масла
  • Смотровые указатели

Безопасность

  • Сигнал заднего хода
  • Кнопка звукового сигнала
  • Фонари рабочего освещения
  • Комплект зеркал
  • Антивандальные крышки

Асфальтоукладчик AP655 со стальными гусеничными лентами Дополнительное оборудование

Технология

  • Система контроля уклона Cat
  • Датчик уровня в бункере и высоты материала
  • Помощник запуска укладки дорожного покрытия
  • Система Product Link™ Elite 631 (спутниковая связь)

Рабочее место оператора

  • Сиденье с пневматической подвеской
  • Жесткий навес
  • Педаль замедлителя
  • Фрикционное рулевое управление
  • Сиденья с подогревом
  • Боковые щитки
  • Индикатор буксировочной точки (второй)
  • Зонт
  • Козырек экрана
  • Ветровое стекло

Силовая передача

  • Балласт, передний вес

Электрическая система

  • Вспомогательная панель управления, 6,6 кВт

Подача материала

  • Удлинитель шнекового бура
  • Выравнивающие устройства
  • Ручные удлинители основной рамы
  • Удлинители основной рамы с приводом
  • Ультразвуковые датчики подачи
  • Складной передний фартук с силовым подъемником
  • Устройство для сцепки с самосвалом
  • Промывочный насос с катушкой
  • Бак промывочной системы
  • Комплекты для увеличенной ширины укладки

Техническое обслуживание и ремонт

  • Комплекты для обслуживания
  • Наборы для ремонта и обслуживания

Реперные точки

  • Жесткая лыжа, 9,15 м (30 футов) и 12,2 м (40 футов)
  • Поперечина с ультразвуковыми датчиками для вычисления усредненного значения уклона

Узнайте результаты сравнения Асфальтоукладчик AP655 со стальными гусеничными лентами с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Асфальтоукладчик AP655 со стальными гусеничными лентами

Асфальтоукладчик AP655 со стальными гусеничными лентами

Асфальтоукладчик AP655 со стальными гусеничными лентами

Асфальтоукладчик AP655 со стальными гусеничными лентами

Асфальтоукладчик AP655 со стальными гусеничными лентами

Асфальтоукладчик AP655 со стальными гусеничными лентами
Асфальтоукладчик AP655 со стальными гусеничными лентами
Асфальтоукладчик AP655 со стальными гусеничными лентами
Асфальтоукладчик AP655 со стальными гусеничными лентами
Асфальтоукладчик AP655 со стальными гусеничными лентами

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Ознакомиться с технологиями

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Система Cat® Grade and Slope предназначена для удаления неровностей с поверхности дорожного покрытия. Система состоит из датчиков для контроля высоты и наклона. Эти датчики могут работать по отдельности или вместе для выполнения автоматической корректировки высоты или поперечного наклона и поддержания целевых значений. Поперечины, оснащенные несколькими датчиками, обеспечивают более длинную область усреднения, что помогает удалять неровности для более плавных переходов.

Ознакомиться с технологиями

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Асфальтоукладчик AP655 со стальными гусеничными лентами

Просмотреть дополнительные предложения