AP355

AP355 Гусеничные асфальтоукладчики

Найти дилера

Ключевые характеристики

Стандартное расстояние укладки
Стандартный диапазон 1,75–3,42 м (5 футов 9 дюймов – 11 футов 2 дюйма)
Стандартный диапазон 1,75–3,42 м (5 футов 9 дюймов – 11 футов 2 дюйма)
Эксплуатационная масса c вибробрусом SE34 VT
19246 фунты
8700 кг
Макс. пропускная способность
447 т (США)/ч
406 т/ч

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 8

Технологии, работающие на вас

Технологии, работающие на вас

  • Экономичный режим и автоматическое управление частотой вращения коленчатого вала двигателя сокращают расход топлива и снижают уровень шума для повышения комфорта и улучшения качества связи
  • Автоматическая система подачи упрощает настройку, заполняя камеру шнековых буров до заданной точки, определяемой датчиками подачи
  • Включение системы подачи с помощью одной кнопки позволяет добиться оптимальной эффективности за счет активации всех шнековых буров и конвейеров
  • Функция автоматического перемещения; шнековые буры поднимаются вместе с вибробрусом, что предотвращает возможные повреждения при транспортировке
  • Управление бункером одним нажатием позволяет операторам сосредоточиться на других задачах.
Высококачественные результаты, повышенная прибыль

Высококачественные результаты, повышенная прибыль

  • Стандартный диапазон укладки от 1,75 м до 3,2 м (от 5 футов 9 дюймов до 11 футов 2 дюймов) с максимальной шириной 4 м (13 футов 1 дюйм) идеально подходит для выполнения работ в пространствах среднего размера, таких как парковки, городские улицы, дорожки, траншеи, узкие обочины и другие
  • Дополнительное устройство для уменьшения сужает ширину укладки до 700 мм (27,5 дюйма)
  • Торцевые заслонки с подогревом, вибрация с переменной частотой и возможности настройки трамбующего бруса помогают обеспечить плавный поток материалов
Эксклюзивная ходовая часть Mobil-trac

Эксклюзивная ходовая часть Mobil-trac

  • Ходовая часть Mobil-trac™ обеспечивает исключительную мобильность и тяговое усилие, а также высокую скорость движения для непревзойденной маневренности на рабочей площадке.
  • Гусеницы, вращающиеся в противоположных направлениях, обеспечивают превосходную маневренность в ограниченном пространстве.
  • Гидроаккумуляторы самостоятельной регулировки натяжения, центральные направляющие блоки и прочная внутренняя проволока гусениц обеспечивают долговечность машины.
  • Компоненты с резиновым покрытием помогают предотвратить скопление асфальта.
  • Эффективная конструкция гусеничного плуга отталкивает материал от гусениц и помогает устранить холодные участки, вызванные сжатием гусениц.
Низкие расходы на владение и эксплуатацию

Низкие расходы на владение и эксплуатацию

  • Предлагаются варианты двигателей, соответствующих требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final EPA США и Stage V ЕС и других региональных стандартов
  • Надежные клавишные переключатели, рассчитанные на миллион циклов нажатий
  • Конструкция днищевых плит бункера и кожухов цепей конвейера позволяет сократить время и затраты на их замену.
  • Выдвижные нагревательные элементы легко заменяются.
  • Механически обработанные рамы упрощают горизонтирование плиты вибробруса
Повышенный комфорт

Повышенный комфорт

  • Дополнительная система вентиляции отводит испарения из камер шнековых буров и направляет их в сторону от операторов для создания более комфортных условий труда
  • Подвижная консоль управления обеспечивает возможность управления с любой стороны машины.
  • Два независимых сиденья выдвигаются за пределы платформы, обеспечивая хороший обзор бордюров и препятствий
  • Опциональное сиденье с подогревом обеспечивает комфорт в холодную погоду.
  • Хорошо видимые ремни безопасности шириной 76 мм (3 дюйма) позволяют персоналу соблюдать требования техники безопасности.
Удобные обзорные дисплеи, простое управление

Удобные обзорные дисплеи, простое управление

  • Рабочие дисплеи можно адаптировать к конкретным языковым требованиям с помощью нескольких доступных опций.
  • Удобный доступ к включению генератора, управлению температурой вибробруса, зонам нагрева вибробруса, регулировке скорости трамбовки и вибрации, а также информации о диагностическом коде
  • Интуитивно понятные символы и крупные графические элементы упрощают работу
  • Регулируемая яркость для удобства просмотра днем или ночью
  • Благодаря выпуклой конструкции переключатели легко обнаружить, что позволяет работать эффективнее и продуктивнее

Характеристики продукции AP355

Стандартное расстояние укладки Стандартный диапазон 1,75–3,42 м (5 футов 9 дюймов – 11 футов 2 дюйма) Стандартный диапазон 1,75–3,42 м (5 футов 9 дюймов – 11 футов 2 дюйма)
Макс. пропускная способность 447 т (США)/ч 406 т/ч
Максимальная ширина укладки 15.1 фут 4.6 м
Максимальная скорость укладки 210 фут/мин 64 м/мин
Максимальная скорость хода 7 миля/ч 11 км/ч
Эксплуатационная масса c вибробрусом SE34 VT 19246 фунты 8700 кг
Эксплуатационная масса с вибробрусом SE34 V 18850 фунты 8500 кг
Транспортировочная масса — только асфальтоукладчик 16094 фунты 7100 кг
Модель двигателя (1) Cat C3.3B Cat C3.3B
Мощность двигателя (1) 74.8 л. с. 55 кВт
Эксплуатационная длина 16.5 фут 5047 мм
Ширина 10.4 фут 3180 мм
Рабочая высота с навесом 11.1 фут 3415 мм
Транспортная длина 16.1 фут 4904 мм
Транспортная ширина 6.1 фут 1886 мм
Транспортная высота с убранным навесом 8.6 фут 2645 мм
Высота под кузов самосвала 21.5 дюймы 547 мм
Ширина под кузов самосвала 10.3 фут 3150 мм
Объем топливного бака 29 галл. (США) 110 л
Система охлаждения 2.4 галл. (США) 9 л
Моторное масло 3.5 галл. (США) 13.2 л
Бак гидравлического масла 17.6 галл. (США) 80 л
Бак распылительной промывочной системы 6.2 галл. (США) 28 л

AP355 Стандартное оборудование

Рабочее место оператора

  • Единая подвижная консоль управления
  • Устройство управления машиной по краю укладываемого участка

Технология

  • Система Product Link™ Elite 6412 (сотовая связь)

Силовая передача

  • Cat® C3.3B, четырехцилиндровый
  • Вентилятор охлаждения с регулируемой частотой вращения
  • Ходовая часть Mobil-trac

Электрическая система

  • Не требующая обслуживания аккумуляторная батарея с силой тока холодного пуска 750 А
  • Генератор, 85 А
  • Система зарядки 12 В
  • Система плавких предохранителей автомобильного типа
  • Cat® Electronic Technician (Cat ET)

Подача материала

  • Контактные датчики подачи материала
  • Регулируемые ролики-толкатели

Техническое обслуживание и ремонт

  • Гидравлическое масло, Cat HYDO™ Advanced
  • Сливные краны с удаленным доступом
  • Комплекты для обслуживания
  • Отверстия для планового взятия проб масла
  • Смотровые указатели, охлаждающая жидкость двигателя, гидравлическое масло

Безопасность

  • Аварийная сигнализация, резервная
  • Предупреждающий звуковой сигнал (передний и задний)
  • Светодиодные фонари рабочего освещения
  • Комплект зеркал

AP355 Дополнительное оборудование

Рабочее место оператора

  • Навес
  • Педаль замедлителя
  • Зонт
  • Система вентиляции

Технология

  • Базовая функция управления уклоном
  • Спутниковая связь Product Link™ 631

Силовая передача

  • Передние балластировочные грузы

Подача материала

  • Ультразвуковые датчики подачи материала
  • Промывочный насос с катушкой

Техническое обслуживание и ремонт

  • Гидравлическое биомасло

Узнайте результаты сравнения AP355 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Асфальтоукладчик AP355

Асфальтоукладчик AP355

Асфальтоукладчик AP355

Асфальтоукладчик AP355

Асфальтоукладчик AP355
Асфальтоукладчик AP355
Асфальтоукладчик AP355
Асфальтоукладчик AP355

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Система Cat® Grade and Slope предназначена для удаления неровностей с поверхности дорожного покрытия. Система состоит из датчиков для контроля высоты и наклона. Эти датчики могут работать по отдельности или вместе для выполнения автоматической корректировки высоты или поперечного наклона и поддержания целевых значений. Поперечины, оснащенные несколькими датчиками, обеспечивают более длинную область усреднения, что помогает удалять неровности для более плавных переходов.

Ознакомиться с технологиями

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  AP355

Просмотреть дополнительные предложения