Трамбующий разравнивающий брус SE50 VT (B86)

Вибробрусы Трамбующий разравнивающий брус SE50 VT (B86)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Стандартная масса
7264 фунты
3295 кг
Стандартное расстояние укладки
2,55–5,0 м (8 футов 4 дюйма – 16 футов 4 дюйма)
2,55–5,0 м (8 футов 4 дюйма – 16 футов 4 дюйма)
Максимальная ширина укладки
26.3 фут
8 м

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 8

Универсальность

Универсальность

  • Как правило, данная техника применяется на городских и проселочных дорогах, улицах, в аэропортах, на шоссе и автомагистралях.
  • Стандартный диапазон ширины укладки составляет 2,55–5 м (8 футов 4 дюйма – 16 футов 4 дюйма), что гарантирует высочайшую производительность при изменении ширины укладки в городе и на загородных трассах.
  • Простые удлинители с болтовым креплением обеспечивают максимальную ширину укладки, равную 8 м (26 футов 3 дюйма).
Простота эксплуатации

Простота эксплуатации

  • Рабочие дисплеи можно адаптировать к конкретным языковым требованиям с помощью нескольких доступных опций.
  • Эксклюзивное пропорциональное управление 2 скоростями удлинителей обеспечивает плавную регулировку при смене ширины укладки.
  • Консоли управления вибробрусом позволяют настроить соотношение скоростей шнековых буров и конвейеров для регулировки подачи материала.
  • Дополнительные силовые регуляторы высоты удлинителей позволяют операторам быстро регулировать качество покрытия.
  • Регулировка задней кромки плиты вибробруса помогает обеспечить ровную поверхность по всей его ширине для повышения качества укладки и продления срока службы плиты вибробруса.
Равномерный поток материала

Равномерный поток материала

  • Усовершенствованные профили трамбующего бруса и отражателя обеспечивают плавную подачу материала на плиты вибробруса.
  • Основная и удлиняющая пластины плиты вибробруса имеют глубину 324 мм (12,75 дюймов), что гарантирует стабильность и высокое качество текстур покрытия.
  • Торцевая заслонка с подогревом (по заказу) не позволяет материалу прилипать, тем самым улучшая профили кромки и качество стыков.
Помощник запуска укладки дорожного покрытия

Помощник запуска укладки дорожного покрытия

  • Помощник запуска укладки дорожного покрытия сохраняет профили настройки и позволяет быстро их активировать, чтобы каждый оператор мог в кратчайшие сроки настроить систему под себя.
  • Можно настроить частоту вращения трамбующего бруса, высоту точки буксировки, температуру нагрева вибробруса, скорость, ширину и глубину укладки, выпуклость, наклон и высоту удлинителя, настройки системы поддержки и функции блокировки вибробруса.
  • Функции настройки представлены на левом экране вибробруса. Их также можно просмотреть на правом экране вибробруса и экранах бульдозера.
Быстрый нагрев, равномерное распределение

Быстрый нагрев, равномерное распределение

  • Встроенный генератор бульдозера позволяет нагреть плиту вибробруса всего за 15 минут для быстрого начала работы.
  • Электрическая система нагрева с функцией контроля температурных зон помогает равномерно распределить тепло и сгладить текстуры асфальта, а также обеспечивает непрерывный нагрев при сбое датчика температуры.
Пульт управления (по заказу)

Пульт управления (по заказу)

  • Функция ручной перезаписи настроек и приостановки для каждого шнекового бура и конвейера позволяют менять параметры потока материала в соответствии с требованиями.
  • Силовые регуляторы высоты (по заказу) помогают регулировать профиль.
  • Активация автоматического контроля уклона обеспечивает гибкость при работе на наружном крае вибробруса.

Характеристики продукции Трамбующий разравнивающий брус SE50 VT (B86)

Стандартная масса 7264 фунты 3295 кг
Стандартное расстояние укладки 2,55–5,0 м (8 футов 4 дюйма – 16 футов 4 дюйма) 2,55–5,0 м (8 футов 4 дюйма – 16 футов 4 дюйма)
Максимальная ширина укладки 26.3 фут 8 м
Скорость трамбующего разравнивающего бруса 700–1800 об/мин 700–1800 об/мин
Частота вибрации 0–3000 об/мин 0–3000 об/мин
Максимальная глубина укладки 12 дюймы 305 м
Диапазон высоты выпуклости в центральной части укладываемого слоя От -2% до +5% От -2% до +5%
Диапазон высоты удлинителя От -20 до +50 мм От -20 до +50 мм
Время нагрева — максимальная ширина 25 минут 25 минут
Время нагрева — стандартная ширина 15 минут 15 минут
Диапазон наклона уширителя от -3 до +2% от -3 до +2%
Транспортная ширина — торцевые заслонки сложены 8.33 фут 2.55 м
Транспортная длина — бульдозер и вибробрус 21.85 фут 6666 мм
Ширина плиты вибробруса — от передней до задней части 12.75 дюймы 324 мм
Длина, от передней до задней части, торцевые заслонки установлены 92 дюймы 2345 мм
Длина, от передней до задней части, торцевые заслонки сняты 68 дюймы 1731 мм

Трамбующий разравнивающий брус SE50 VT (B86) Стандартное оборудование

Силовые регуляторы

  • Гребень
  • Комплекты для обслуживания
  • Предупреждающий звуковой сигнал
  • Ручная торцевая заслонка

Подача материала

  • Винты регулировки толщины

Трамбующий разравнивающий брус SE50 VT (B86) Дополнительное оборудование

Рабочее место оператора

  • Помощник запуска укладки дорожного покрытия
  • Пульт управления
  • Зонт
  • Козырек ЖК-дисплея

Технология

  • Система контроля уклона Cat

Безопасность

  • Фары дорожного освещения

Подача материала

  • Прокладка откидной рукоятки
  • Торцевая заслонка с приводом
  • Комплекты удлинителей
  • Складная торцевая заслонка
  • Торцевая заслонка с подогревом
  • Пластина сужения укладываемого слоя
  • Пластина кромочная
  • Пластина кромочная защитная
  • Пластина широкая

Узнайте результаты сравнения Трамбующий разравнивающий брус SE50 VT (B86) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Вибробрус SE50 VT

Вибробрус SE50 VT

Вибробрус SE50 VT

Вибробрус SE50 VT

Вибробрус SE50 VT

Вибробрус SE50 VT
Вибробрус SE50 VT
Вибробрус SE50 VT
Вибробрус SE50 VT
Вибробрус SE50 VT

Асфальтоукладчики и вибробрусы серии F

Асфальтоукладчики и вибробрусы серии F

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Трамбующий разравнивающий брус SE50 VT (B86)

Просмотреть дополнительные предложения