AP455 со стальной гусеничной лентой

Гусеничные асфальтоукладчики AP455 со стальной гусеничной лентой

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина укладки с вибробрусом SE47 VT
2,4–6,0 м (7 футов 10 дюймов – 19 футов 8 дюймов)
2,4–6,0 м (7 футов 10 дюймов – 19 футов 8 дюймов)
Эксплуатационная масса c вибробрусом SE47 VT
34,341 фунты
15577 кг
Макс. пропускная способность
853 т (США)/ч
774 т/ч

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 9

Компактные размеры, большие возможности

Компактные размеры, большие возможности

  • Компактный размер упрощает маневрирование в ограниченном пространстве для эффективной работы в городских условиях.
  • Минимальный радиус поворота на 90º позволяет асфальтоукладчику поворачиваться и замощать колею на обратном проходе.
  • Стандартная ширина укладки с использованием вибробруса SE47 VT составляет 2,4–4,7 м (7 футов 10 дюймов –15 футов 4 дюйма) при максимальной ширине 6,0 м (19 футов 8 дюймов).
  • Глубина укладки до 300 мм (12 дюймов) позволяет выполнять работы по укладке щебня.
Удобство транспортировки

Удобство транспортировки

  • Асфальтоукладчик и вибробрус в совокупности имеют массу около 15,6 т (34 341 фунта), позволяя легко транспортировать устройство на различных типах прицепов.
  • Длина менее 5,6 м (18 футов 4 дюйма) и ширина 2,55 м (8 футов 4 дюйма) позволяют перевозить машину во многих регионах без специальных разрешений.
  • При наличии уширителей 225 мм (9 футов) транспортная ширина составляет 3 м (10 футов), а ширина укладки увеличивается до 5,1 м (16 футов).
  • Угол фронтальной загрузки 17º и большой дорожный просвет до переднего бампера снижают потребность в дополнительной блокировке при погрузке на прицепы различных конструкций.
  • Раскладывание и складывание навеса выполняется быстро и легко с помощью электрических или ручных элементов управления.
  • Переднее, среднее и заднее расположение точек крепления обеспечивают эффективное крепление асфальтоукладчика для быстрого перемещения к следующей рабочей площадке.
Превосходная мобильность

Превосходная мобильность

  • Ходовая часть со стальными гусеницами обеспечивает исключительную мобильность и тяговое усилие, а также плавный ход для непревзойденной маневренности на рабочей площадке.
  • Гусеницы, вращающиеся в противоположных направлениях, обеспечивают превосходную маневренность в ограниченном пространстве.
  • Автоматическая система натяжения гусеницы, двойные поддерживающие катки и направляющие пластины гусениц помогают обеспечить правильное выравнивание и натяжение гусениц для обеспечения плавного хода.
  • Башмаки траковой ленты с тройным грунтозацепом и профилированными полиуретановыми накладками обеспечивают прочность и долговечность, а также плавность хода и минимальное повреждение базового слоя на неровных поверхностях.
  • Эффективная конструкция гусеничного плуга отталкивает материал от гусениц и помогает устранить вариации плотности, вызванные сжатием гусениц.
Равномерный поток материала

Равномерный поток материала

  • Система трамбовки с переменной скоростью, одним значением амплитуды и переменной частотой вибрации плиты вибробруса обеспечивает поток материалов и плотную текстуру поверхности.
  • Малая высота под кузов самосвала и короткая передняя часть улучшают поток материала и упрощают очистку.
  • Конструкция системы подачи со шнеками диаметром 355 мм (14 дюймов) обеспечивает постоянный поток материала через вибробрус для эффективного потока как при малой, так и при большой ширине укладки.
  • Узкая камера шнека поддерживает перемещение материала и помогает устранить пятна на покрытии.
  • Независимое управление каждым датчиком подачи материала: просто отключите датчик для ручного пропорционального управления подачей.
Повышенный комфорт

Повышенный комфорт

  • Система вентиляции (по заказу) отводит испарения из камеры шнека и направляет их в сторону от операторов, чтобы повысить комфорт на рабочем месте.
  • Подвижная консоль управления обеспечивает возможность управления с любой стороны машины.
  • Два независимых сиденья выдвигаются на 40º за пределы платформы, обеспечивая хороший обзор бордюров и препятствий.
  • Оптимизированная высота и встроенная система выхлопа обеспечивают беспрепятственный обзор вокруг машины.
  • Дополнительные зонты, устанавливаемые на вибробрусе и асфальтоукладчике, обеспечивают защиту от прямых солнечных лучей.
  • Опциональное сиденье с подогревом обеспечивает комфорт в холодную погоду.
  • Хорошо видимые ремни безопасности шириной 76 мм (3 дюйма) позволяют персоналу соблюдать требования техники безопасности.
Удобный просмотр дисплеев

Удобный просмотр дисплеев

  • Дисплеи с сенсорными экранами высокой четкости с регулируемой яркостью для всех типов освещения, включая прямой солнечный свет.
  • Новый рабочий дисплей с сенсорным экраном с упрощенной структурой меню, интуитивно понятной графикой и клавишами быстрого доступа упрощают настройку машины.
  • Управляемые одним нажатием функции на главном экране включают нагрев вибробруса, систему промывки, активацию вибрации, систему вентиляции и панель вспомогательного оборудования.
  • Система Cat® Grade Control или базовая функция управления уклоном на выбор.
  • Рабочие дисплеи можно адаптировать к конкретным языковым требованиям с помощью нескольких доступных опций.
  • Система промывки включает индикатор уровня.

Характеристики продукции AP455 со стальной гусеничной лентой

Ширина укладки с вибробрусом SE47 VT 2,4–6,0 м (7 футов 10 дюймов – 19 футов 8 дюймов) 2,4–6,0 м (7 футов 10 дюймов – 19 футов 8 дюймов)
Высота под кузов самосвала 22 дюймы 567 мм
Эксплуатационная длина 19.1 фут 5.8 м
Ширина 10.75 фут 3.3 м
Габаритная высота 12.5 фут 3.8 м
Транспортная длина 18.3 фут 5.6 м
Транспортная ширина 8.3 фут 2.55 м
Транспортная высота 9.6 фут 2.9 м
Эксплуатационная масса c вибробрусом SE47 VT 34,341 фунты 15577 кг
Транспортировочная масса — только асфальтоукладчик 27,011 фунты 12252 кг
Топливный бак 53 галл. (США) 200 л
Бак реагента DEF 5 галл. (США) 19 л
Система охлаждения — общий объем 6.3 галл. (США) 24 л
Бак гидравлического масла 32 галл. (США) 121 л
Бак распылительной промывочной системы 8.5 галл. (США) 32 л
Модель двигателя (1) Cat® C3.6 (соответствие стандартам Tier 4 Final США, Stage V ЕС) Cat® C3.6 (соответствие стандартам Tier 4 Final США, Stage V ЕС)
Мощность двигателя (1) 120 л. с. 90 кВт
Модель двигателя (2) Cat C3.6 (соответствие бразильскому стандарту MAR-1 и стандарту R96 Stage IIIA ЕЭК ООН, эквивалентному стандартам Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС) Cat C3.6 (соответствие бразильскому стандарту MAR-1 и стандарту R96 Stage IIIA ЕЭК ООН, эквивалентному стандартам Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС)
Мощность двигателя (2) 120 л. с. 90 кВт
Макс. пропускная способность 853 т (США)/ч 774 т/ч
Максимальная скорость укладки с вибробрусом и трамбующим механизмом 25 м/мин 82 фут/мин
Максимальная скорость хода 3.7 миля/ч 6 км/ч

AP455 со стальной гусеничной лентой Стандартное оборудование

Рабочее место оператора

  • Единая подвижная консоль управления
  • Устройство управления машиной по краю укладываемого участка

Технология

  • Система Product Link Elite 643 (сотовая связь)

Силовая передача

  • Cat C3.6, четырехцилиндровый
  • Вентилятор охлаждения с регулируемой частотой вращения

Электрическая система

  • Не требующая обслуживания аккумуляторная батарея с силой тока холодного пуска 1400 А
  • Генератор, 150 А
  • Система зарядки 12 В
  • Система плавких предохранителей автомобильного типа
  • Выключатель с автоматическим сбросом для датчиков материала
  • Cat Electronic Technician (Cat ET)

Подача материала

  • Удлинитель шнека, 0,15 м (6 дюймов)
  • Контактные датчики подачи материала
  • Регулируемые ролики-толкатели
  • Система трамбующего бруса

Техническое обслуживание и ремонт

  • Гидравлическое масло, Cat HYDO™ Advanced
  • Сливные краны с удаленным доступом
  • Дистанционная промывка
  • Комплекты для обслуживания
  • Отверстия для планового взятия проб масла
  • Смотровые указатели, охлаждающая жидкость двигателя, гидравлическое масло

Безопасность

  • Аварийная сигнализация, резервная
  • Предупреждающий звуковой сигнал (передний и задний)
  • Светодиодные фонари рабочего освещения
  • Комплект зеркал

AP455 со стальной гусеничной лентой Дополнительное оборудование

Рабочее место оператора

  • Навес, с ручным гидравлическим подъемом
  • Навес, гидравлический подъем
  • Педаль замедлителя
  • Сиденье с подогревом
  • Зонт
  • Система вентиляции
  • Боковые щитки
  • Ветровое стекло

Технология

  • Система регулирования уклона Cat® Grade Control
  • Базовая функция управления уклоном
  • Система Product Link™ Elite 683, сотовая или спутниковая связь

Силовая передача

  • Передние балластировочные грузы

Подача материала

  • Удлинитель шнека, 0,46 м (1,5 дюйма)
  • Удлинители основной рамы, с приводом
  • Удлинители основной рамы, ручные
  • Ультразвуковые датчики подачи материала
  • Промывочный насос с катушкой

Безопасность

  • Светодиодные дорожные фары
  • Предупредительный маячок, светодиодный

Узнайте результаты сравнения AP455 со стальной гусеничной лентой с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

AP455 со стальной гусеничной лентой

AP455 со стальной гусеничной лентой

AP455 со стальной гусеничной лентой

AP455 со стальной гусеничной лентой

AP455 со стальной гусеничной лентой

AP455 со стальной гусеничной лентой
AP455 со стальной гусеничной лентой
AP455 со стальной гусеничной лентой
AP455 со стальной гусеничной лентой
AP455 со стальной гусеничной лентой

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Ознакомиться с технологиями

С помощью функции Remote Flash дилер компании Cat отправляет оповещение про необходимость обновления программного обеспечения машины. Чтобы сократить простои, обновления развертываются на рабочей площадке без необходимости вызова технического специалиста дилера. Remote Flash сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы актива.

Ознакомиться с технологиями

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями

Функция дистанционного поиска и устранения неисправностей Remote Troubleshoot позволяет дилеру компании Cat проводить тестирование работающей машины. После определения неисправности технический специалист может сразу взять нужные детали и инструменты, чтобы устранить ее с первого раза — экономя ваши время и деньги. Remote Troubleshoot сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы машины.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Система Cat® Grade and Slope предназначена для удаления неровностей с поверхности дорожного покрытия. Система состоит из датчиков для контроля высоты и наклона. Эти датчики могут работать по отдельности или вместе для выполнения автоматической корректировки высоты или поперечного наклона и поддержания целевых значений. Поперечины, оснащенные несколькими датчиками, обеспечивают более длинную область усреднения, что помогает удалять неровности для более плавных переходов.

Ознакомиться с технологиями

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  AP455 со стальной гусеничной лентой

Просмотреть дополнительные предложения