AP600

Колесные асфальтоукладчики AP600

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина укладки с вибробрусом SE50 VT
2,55–8 м (8 футов 4 дюйма – 26 футов 4 дюйма)
2,55–8 м (8 футов 4 дюйма – 26 футов 4 дюйма)
Эксплуатационная масса c вибробрусом SE50 VT
39,229 фунты
17794 кг
Макс. пропускная способность
1433 т (США)/ч
1300 т/ч

Обзор

Средняя производительность

Колесный асфальтоукладчик AP600 обеспечивает окупаемость в короткие сроки благодаря системе быстрого нагрева вибробруса, низкому расходу топлива, долговечным компонентам и простым в использовании технологиям. Трамбующий разравнивающий вибробрус обеспечивает плавный поток материала и высокие результаты благодаря широким возможностям регулировки.

Преимущества

Современные технологии

с помощником запуска укладки дорожного покрытия, термографированием и датчиками уровня в бункере

До 15% Пониженный расход топлива

с улучшенным экономичным режимом и встроенным генератором.

Простая и тихая эксплуатация

с интуитивно понятными сенсорными экранами и крайне низким уровнем шума.

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 8

Быстрая окупаемость

Быстрая окупаемость

  • Уникальный встроенный генератор (70 кВт) быстро нагревает вибробрус и рассчитан на длительный срок службы. Его разрабатывала та же команда, которая создала бульдозер D7E с электрическим приводом.
  • Быстрый нагрев пластин вибробруса (примерно 15 минут) позволяет повысить дневную производительность.
  • Непревзойденная маневренность и высокая скорость хода позволяют увеличить производительность.
• Уникальная конструкция системы подачи воздуха улучшает условия работы команды и обеспечивает охлаждение компонентов для повышения долговечности.
Технологии, работающие на вас

Технологии, работающие на вас

  • Помощник запуска укладки дорожного покрытия (Pave Start Assistant) сохраняет профили настройки для повторного использования на рабочих площадках, включая параметры системы Grade Control, скорость, ширину и глубину укладки, уклон, гребень дороги и другие настраиваемые характеристики.
  • Датчик уровня в бункере (поставляется отдельно) с индикаторами температуры информирует оператора о высоте материала и температуре доставки. Индикаторы расположены на дисплее каждого бульдозера.
  • Уникальная система подогрева следит за состоянием компонентов вибробруса и обеспечивает их замену точно в срок.
  • Система регулирования уклона Cat® (поставляется отдельно), встроенная в дисплеи машины и вибробруса, гарантирует максимальную производительность оператора.
Высокое качество, повышение доходов

Высокое качество, повышение доходов

  • Универсальные трамбующие вибробрусы с широкими возможностями регулировки обеспечивают плавность хода, а также создают поверхность с отличной плотностью и текстурой.
  • Буксировочная точка оснащена уникальным рычажным механизмом для оптимизации перемещения бруса.
  • Уникальное пропорциональное управление 2 скоростями удлинителей вибробруса.
  • Система Cat Grade Control или базовая функция управления уклоном на выбор.
Низкие расходы на владение и эксплуатацию

Низкие расходы на владение и эксплуатацию

  • Экономичный режим и автоматическое регулирование частоты вращения коленчатого вала двигателя сокращают расход топлива и снижают уровень шума для повышения комфорта и улучшения качества связи.
  • Специальная система подачи с 4 насосами повышает производительность в экономичном режиме и снижает расход топлива.
  • Надежные переключатели, обеспечивающие миллион циклов нажатий.
  • Конструкция днищевых плит бункера и кожухов цепей конвейера позволяет сократить время и затраты на их замену.
  • Выдвижные нагревательные элементы легко заменяются.
  • Механически обработанные рамы упрощают замену плиты вибробруса.
  • Усовершенствованная гидроизоляция бункера с увеличенной памятью и устойчивостью к высокой температуре повышает производительность при смене самосвалов.
Повышенный комфорт

Повышенный комфорт

  • Система вентиляции отводит испарения из камер шнеков и направляет их в сторону от операторов, чтобы повысить комфорт на рабочем месте.
  • Два рабочих места оператора взаимозаменяемы и обеспечивают полный контроль с любой стороны машины. Каждое рабочее место может выдвигаться за пределы рамы для превосходного обзора во все стороны.
  • Функция подогрева сиденья, пневматическая подвеска, многочисленные настройки и наклон консолей обеспечивают комфорт на протяжении всего рабочего дня.
  • Экономичный режим позволяет снизить уровень шума, чтобы персонал мог свободно общаться.
  • Хорошо видимые ремни безопасности шириной 76 мм (3 дюйма) позволяют персоналу соблюдать требования техники безопасности.
  • Порт USB упрощает обновление программного обеспечения.
  • Подстаканники повышают удобство.
Удобный просмотр дисплеев

Удобный просмотр дисплеев

  • Сенсорные дисплеи с регулируемой яркостью позволяют операторам проводить точную настройку в различных условиях освещения.
  • С помощью сенсорного экрана можно удобно активировать генератор и вспомогательный источник питания, а также регулировать температуру нагрева плиты вибробруса, скорость вибрации, настраивать систему регулирования уклона Cat (поставляется отдельно) и изменять сохраненные настройки оператора.
  • Рабочие дисплеи можно адаптировать к конкретным языковым требованиям с помощью нескольких доступных опций.

Характеристики продукции AP600

Ширина укладки с вибробрусом SE50 VT 2,55–8 м (8 футов 4 дюйма – 26 футов 4 дюйма) 2,55–8 м (8 футов 4 дюйма – 26 футов 4 дюйма)
Эксплуатационная длина 22.5 фут 6.8 м
Ширина 10.8 фут 3.3 м
Габаритная высота 12.8 фут 3.9 м
Транспортная длина 21.9 фут 6.6 м
Транспортная ширина 8.3 фут 2.55 м
Транспортная высота 10.1 фут 3.1 м
Эксплуатационная масса c вибробрусом SE50 VT 39,229 фунты 17794 кг
Транспортировочная масса — только асфальтоукладчик 30,904 фунты 14018 кг
Объем топливного бака 73 галл. (США) 278 л
Система охлаждения — общий объем 9.8 галл. (США) 37 л
Бак гидравлического масла 58 галл. (США) 219 л
Бак распылительной промывочной системы 7.9 галл. (США) 30 л
Полная мощность 202 л. с. 151 кВт
Модель двигателя Cat C7.1 Cat C7.1
Макс. пропускная способность 1433 т (США)/ч 1300 т/ч
Максимальная скорость хода 10 миля/ч 16 км/ч
Максимальная скорость укладки с вибробрусом и трамбующим механизмом 82 фут/мин 25 м/мин
Внутренний радиус поворота 4.5 фут 1.5 м

AP600 Стандартное оборудование

Рабочее место оператора

  • Два рабочих места оператора
  • Устройство управления машиной по краю укладываемого участка
  • Система вентиляции.

Технология

  • Система Product Link™ Elite 641 (сотовая связь)

Силовая передача

  • Автоматическое управление частотой вращения коленчатого вала двигателя
  • Вентилятор охлаждения с регулируемой частотой вращения
  • Экономичный режим
  • Гидравлическое масло с увеличенным сроком службы

Электрическая система

  • Аккумуляторные батареи, 1000 А тока холодного пуска
  • Генератор, 100 А
  • Розетка электропитания 12В
  • Cat Electronic Technician
  • Система плавких предохранителей автомобильного типа
  • Генератор 70 кВт
  • Противоугонная система машины

Подача материала

  • Контактные датчики подачи материала
  • Регулируемые ролики-толкатели

Техническое обслуживание и ремонт

  • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы
  • Сливные краны с удаленным доступом
  • Отверстия для планового взятия проб масла
  • Смотровые указатели

Безопасность

  • Сигнал заднего хода
  • Кнопка звукового сигнала
  • Фонари рабочего освещения
  • Комплект зеркал
  • Антивандальные крышки

AP600 Дополнительное оборудование

Рабочее место оператора

  • Сиденье с пневматической подвеской
  • Жесткий навес
  • Педаль замедлителя
  • Сиденья с подогревом
  • Боковые щитки
  • Индикатор буксировочной точки (второй)
  • Зонт
  • Козырек экрана
  • Ветровое стекло
  • Ветровое стекло

Технология

  • Система контроля уклона Cat
  • Датчик уровня в бункере и высоты материала
  • Помощник запуска укладки дорожного покрытия
  • Система Product Link™ Elite 631 (спутниковая связь)

Силовая передача

  • Полный привод
  • Балласт, передний вес
  • Система привода передних колес
  • Радиальные шины
  • Шины для движения по песку

Электрическая система

  • Вспомогательная панель управления, 6,6 кВт

Подача материала

  • Удлинитель шнекового бура
  • Выравнивающие устройства
  • Ручные удлинители основной рамы
  • Удлинители основной рамы с приводом
  • Ультразвуковые датчики подачи
  • Складной передний фартук с силовым подъемником
  • Устройство для сцепки с самосвалом
  • Промывочный насос с катушкой
  • Бак промывочной системы
  • Комплекты для увеличенной ширины укладки

Техническое обслуживание и ремонт

  • Наборы для ремонта и обслуживания
  • Комплекты для обслуживания

Реперные точки

  • Поперечина с ультразвуковыми датчиками для вычисления усредненного значения уклона
  • Жесткая лыжа, 9,15 м (30 футов) и 12,2 м (40 футов)

Узнайте результаты сравнения AP600 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Асфальтоукладчик AP600

Асфальтоукладчик AP600

Асфальтоукладчик AP600

Асфальтоукладчик AP600

Асфальтоукладчик AP600

Асфальтоукладчик AP600
Асфальтоукладчик AP600
Асфальтоукладчик AP600
Асфальтоукладчик AP600
Асфальтоукладчик AP600

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Ознакомиться с технологиями

С помощью функции Remote Flash дилер компании Cat отправляет оповещение про необходимость обновления программного обеспечения машины. Чтобы сократить простои, обновления развертываются на рабочей площадке без необходимости вызова технического специалиста дилера. Remote Flash сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы актива.

Ознакомиться с технологиями

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями

Функция дистанционного поиска и устранения неисправностей Remote Troubleshoot позволяет дилеру компании Cat проводить тестирование работающей машины. После определения неисправности технический специалист может сразу взять нужные детали и инструменты, чтобы устранить ее с первого раза — экономя ваши время и деньги. Remote Troubleshoot сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы машины.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Система Cat® Grade and Slope предназначена для удаления неровностей с поверхности дорожного покрытия. Система состоит из датчиков для контроля высоты и наклона. Эти датчики могут работать по отдельности или вместе для выполнения автоматической корректировки высоты или поперечного наклона и поддержания целевых значений. Поперечины, оснащенные несколькими датчиками, обеспечивают более длинную область усреднения, что помогает удалять неровности для более плавных переходов.

Ознакомиться с технологиями