995

Колесные погрузчики большой мощности 995

Найти дилера

Ключевые характеристики

Модель двигателя
Cat® 3516E
Cat® 3516E
Эксплуатационная масса — стандартная
543772 фунты
246651 кг
Диапазон емкости ковша
17,2–43,6 м3 (22,3–57 ярдов3)
17,2–43,6 м3 (22,3–57 ярдов3)

Обзор

Тот же размер, повышенная грузоподъемность

Новый колесный погрузчик Cat 995 не отличается габаритами от модели 994K, но обладает более высокой номинальной грузоподъемностью и позволяет повысить производительность и продуктивность при снижении потребления топлива. Он позволяет сократить количество проходов при загрузке карьерных самосвалов Cat 785, 789 и 793, благодаря чему производительность и эффективность при загрузке модели 785 выше на 33%, модели 789 — на 25%, а модели 793 — на 20%. Новый колесный погрузчик 995 на 21% эффективнее и на 24% производительнее, чем модель 994K, благодаря более высокой номинальной грузоподъемности и увеличению гидравлического усилия. Эффективность модели 995 в режиме Enhanced Eco возросла на 31%, а расход топлива за час работы в режиме блокировки дроссельной заслонки снизился на 13% по сравнению с моделью 994K. В результате объем выбросов CO2 на единицу перемещаемого материала уменьшился на 23% Более удобная и комфортабельная кабина оператора является более надежной и помогает снижать утомляемость.

Преимущества

Повышение производительности на 24%

Повышение грузоподъемности и увеличение полезного усилия гидравлических цилиндров на 6% при равном времени цикла гидравлической системы по сравнению с моделью 994K

Повышение эффективности на 21%

Выбросы CO2 на единицу перемещаемого материала сокращены на 17% по сравнению с моделью 994K при том же режиме работы (блокировка дроссельной заслонки).

Уверенная и эффективная работа операторов

Благодаря таким дополнительным опциям, как предотвращение проскальзывания колес, предотвращение остановки при подъеме, регулировка колес, инструкции для оператора и другим.

Характеристики продукции 995

Модель двигателя Cat® 3516E Cat® 3516E
Выбросы загрязняющих веществ Соответствует стандартам Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage V ЕС или стандартам, эквивалентным Tier 1 Агентства по охране окружающей среды США Соответствует стандартам Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage V ЕС или стандартам, эквивалентным Tier 1 Агентства по охране окружающей среды США
Мощность двигателя — ISO 14396 1847 л. с. 1377 кВт
Полная мощность согласно SAE J1995:2014 1870 л. с. 1394 кВт
Полезная мощность — SAE J1349 — стандартная температура окружающей среды 1739 л. с. 1297 кВт
Полезная мощность — SAE J1349 — высокая температура окружающей среды 1696 л. с. 1265 кВт
Диаметр цилиндра 6.7 дюймы 170 мм
Ход поршня 8.5 дюймы 215 мм
Рабочий объем 4766 дюймов³ 78.1 л
Пиковый крутящий момент 1200 об/мин по стандарту SAE J1995 8549 фунт/фут 11591 Н·м
Запас крутящего момента 39% 39%
Примечание (1) Номинальная мощность достигается в ходе испытаний, проводимых при нормальных условиях в соответствии с требованиями указанного стандарта. Номинальная мощность достигается в ходе испытаний, проводимых при нормальных условиях в соответствии с требованиями указанного стандарта.
Примечание (2) Объявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, генератором, воздухоочистителем и глушителем. Объявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, генератором, воздухоочистителем и глушителем.
Примечание (3) Заявленная полная мощность представляет собой мощность с вентилятором, работающим на максимальной скорости. Заявленная полная мощность представляет собой мощность с вентилятором, работающим на максимальной скорости.
Эксплуатационная масса — стандартная 543772 фунты 246651 кг
Диапазон емкости ковша 17,2–43,6 м3 (22,3–57 ярдов3) 17,2–43,6 м3 (22,3–57 ярдов3)
Эксплуатационная масса — высокий подъем 547675 фунты 248421 кг
Номинальная полезная нагрузка — стандартная высота подъёма (сопротивление грунта копанию от низкого до среднего) 60 т (США) 54.4 т
Номинальная полезная нагрузка — средняя высота подъёма (сопротивление грунта копанию от среднего до высокого) 50 т (США) 45.3 т
Номинальная полезная нагрузка — высокий подъём (сопротивление грунта копанию от низкого до среднего) 55 т (США) 49.9 т
Номинальная полезная нагрузка — высокая высота подъёма (сопротивление грунта копанию от среднего до высокого) 50 т (США) 45.3 т
Примечание * Обратитесь к местному дилеру, чтобы определить, подходят ли ваши условия для этой высокой номинальной полезной нагрузки. * Обратитесь к местному дилеру, чтобы определить, подходят ли ваши условия для этой высокой номинальной полезной нагрузки.
Совместимость с самосвалами Cat — стандартная комплектация 785/789 785/789
Совместимость с самосвалами Cat — модификация с высоким подъемом 789/793/794 789/793/794
Тип коробки передач Планетарная коробка передач Cat с переключением под нагрузкой Планетарная коробка передач Cat с переключением под нагрузкой
1-я передача переднего хода 4.6 миля/ч 7.4 км/ч
2-я передача переднего хода 8 миля/ч 12.9 км/ч
3-я передача переднего хода 13.6 миля/ч 21.9 км/ч
1-я передача заднего хода 5 миля/ч 8.1 км/ч
2-я передача заднего хода 8.8 миля/ч 14.1 км/ч
3-я передача заднего хода 14.9 миля/ч 24 км/ч
Прямой привод — 1-я передача переднего хода Блокировка отключена Блокировка отключена
Прямой привод — 2-я передача переднего хода 8.7 миля/ч 14 км/ч
Прямой привод — 3-я передача переднего хода 15.2 миля/ч 24.5 км/ч
Прямой привод — 1-я передача заднего хода Блокировка отключена Блокировка отключена
Прямой привод — 2-я передача заднего хода 9.6 миля/ч 15.5 км/ч
Прямой привод — 3-я передача заднего хода 16.8 миля/ч 27 км/ч
Примечание Скорость движения при использовании шин 58/85-57. Скорость движения при использовании шин 58/85-57.
Система подъема/наклона — контур Регулирование положительного потока Регулирование положительного потока
Система подъёма/наклона — насос Поршневой насос с переменной производительностью Поршневой насос с переменной производительностью
Максимальная производительность насоса при 1700 об/мин двигателя 541 галл./мин 2047 л/мин
Настройка предохранительного клапана — подъем/наклон 5004 фунтов на кв. дюйм 34500 кПа
Цилиндры двустороннего действия — подъем, диаметр цилиндра и ход поршня 370 × 1713 мм (14,6 × 67,4 дюйма) 370 × 1713 мм (14,6 × 67,4 дюйма)
Цилиндры двустороннего действия — наклон, диаметр цилиндра и ход поршня 310 × 1086 мм (12,2 × 42,8дюйма) 310 × 1086 мм (12,2 × 42,8дюйма)
Система управления Разомкнутый контур и редуктор давления Разомкнутый контур и редуктор давления
Поворот ковша назад 4.9 с 4.9 с
Подъем 12.6 с 12.6 с
Разгрузка 3.1 с 3.1 с
Опускание под действием собственного веса 4.2 с 4.2 с
Топливный бак — стандартный 856 галл. (США) 3240 л
Топливный бак — с навесным оборудованием на 24 ч работы 1414 галл. (США) 5350 л
Система охлаждения 138 галл. (США) 520 л
Картер двигателя 76 галл. (США) 288 л
Коробка передач 110 галл. (США) 416 л
Дифференциал — бортовые редукторы — передние 220 галл. (США) 833 л
Дифференциал — бортовые редукторы — задние 200 галл. (США) 757 л
Гидробак — навесное оборудование и гидравлический вентилятор 270 галл. (США) 1022 л
Гидробак — рулевое управление и тормозная система 100 галл. (США) 379 л
Система обновления масла (Oil Renewal System, ORS)* 20 галл. (США) 75.7 л
Примечание * Недоступно для машин, соответствующих стандарту Tier 4 Final/Stage V. Поставляется не во все регионы. * Недоступно для машин, соответствующих стандарту Tier 4 Final/Stage V. Поставляется не во все регионы.
Прямая лопата Фиксированное Фиксированное
Задняя ось Цапфа Цапфа
Угол качания
Наддувный вентилятор с гидравлическим приводом для соответствия условиям окружающей среды — стандартный 109.4 °F 43 °C
Наддувный вентилятор с гидравлическим приводом для соответствия условиям окружающей среды — высокий (эквивалентный Tier 1) 131 °F 55 °C
Наддувный вентилятор с гидравлическим приводом для соответствия условиям окружающей среды — высокий (Tier 4 Final) 127.4 °F 53 °C
Уровень шума, воздействующего на оператора (ISO 6396:2008) - эквивалент стандарта Tier 1 или Stage I ЕС 74 дБ(А) 74 дБ(А)
Уровень шума машины (ISO 6395:2008) 119 дБ(А) 119 дБ(А)
Примечание Перечисленные выше уровни шума включают в дополнение как погрешность измерения, так и погрешность, связанную с производственными отклонениями. Стандартная погрешность измерения для этого типа машины 2 дБ(A) согласно нормам ISO 4871. Измерения проводились при значении 70% от максимальной частоты вращения вентилятора охлаждения двигателя. Средства защиты органов слуха могут потребоваться, если техническое обслуживание кабины не выполняется надлежащим образом, а также в случае продолжительной работы при открытых окнах или дверях кабины в условиях повышенного шума. Перечисленные выше уровни шума включают в дополнение как погрешность измерения, так и погрешность, связанную с производственными отклонениями. Стандартная погрешность измерения для этого типа машины 2 дБ(A) согласно нормам ISO 4871. Измерения проводились при значении 70% от максимальной частоты вращения вентилятора охлаждения двигателя. Средства защиты органов слуха могут потребоваться, если техническое обслуживание кабины не выполняется надлежащим образом, а также в случае продолжительной работы при открытых окнах или дверях кабины в условиях повышенного шума.
Уровень шума, воздействующего на оператора (ISO 6396:2008) - эквивалент стандарта Tier 1 или Stage I ЕС 73 дБ(А) 73 дБ(А)
Уровень шума машины (ISO 6395:2008) 117 дБ(А) 117 дБ(А)
Примечание Перечисленные выше уровни шума включают в дополнение как погрешность измерения, так и погрешность, связанную с производственными отклонениями. Стандартная погрешность измерения для этого типа машины 2 дБ(A) согласно нормам ISO 4871. Измерения проводились при значении 70% от максимальной частоты вращения вентилятора охлаждения двигателя. Средства защиты органов слуха могут потребоваться, если техническое обслуживание кабины не выполняется надлежащим образом, а также в случае продолжительной работы при открытых окнах или дверях кабины в условиях повышенного шума. Перечисленные выше уровни шума включают в дополнение как погрешность измерения, так и погрешность, связанную с производственными отклонениями. Стандартная погрешность измерения для этого типа машины 2 дБ(A) согласно нормам ISO 4871. Измерения проводились при значении 70% от максимальной частоты вращения вентилятора охлаждения двигателя. Средства защиты органов слуха могут потребоваться, если техническое обслуживание кабины не выполняется надлежащим образом, а также в случае продолжительной работы при открытых окнах или дверях кабины в условиях повышенного шума.
Система рулевого управления — контур Контур управления, регулирование по нагрузке Контур управления, регулирование по нагрузке
Система рулевого управления — насос Поршень, переменная производительность Поршень, переменная производительность
Общий угол поворота полурам 80° 80°
Продолжительность цикла рулевого управления — минимальная частота вращения на холостом ходу 7.6 с 7.6 с
Продолжительность цикла рулевого управления — максимальные обороты двигателя на холостом ходу 4.3 с 4.3 с
Высота пальца ковша — максимальный подъём 28.8 фут 8800 мм
Просвет при максимальном подъёме 19.8 фут 6039 мм
Угол разгрузки при максимальном подъёме –50,0 градусов –50,0 градусов
Расстояние от средней линии переднего моста до края ковша 21.9 фут 6688 мм
Дорожный просвет до бампера 4.4 фут 1355 мм
От опорной поверхности до оси 6 фут 1830 мм
Дорожный просвет до нижнего пальца шарнирного сочленения 2.9 фут 898 мм
Высота от опорной поверхности до верха выхлопных труб 23.2 фут 7067 мм
Высота от опорной поверхности до верхней точки капота 18.6 фут 5682 мм
Высота от опорной поверхности до верхней точки конструкции ROPS 23.4 фут 7119 мм
Максимальная габаритная высота — ковш поднят 39.3 фут 11966 мм
Максимальная габаритная длина 64.6 фут 19693 мм
Примечание Предполагаются нагруженные шины 58/85-57, радиус шины под статической нагрузкой 1830 мм (6 футов), ковш 596-5330 вместимостью 26 м3 (34 ярда3) и наконечники для тяжелых условий эксплуатации 431-0064. Предполагаются нагруженные шины 58/85-57, радиус шины под статической нагрузкой 1830 мм (6 футов), ковш 596-5330 вместимостью 26 м3 (34 ярда3) и наконечники для тяжелых условий эксплуатации 431-0064.
Угол наклона ковша при максимальном подъёме 59,5 градуса 59,5 градуса
Угол поворота ковша назад в транспортном положении 47,7 градусов 47,7 градусов
Угол поворота ковша назад — на уровне земли 39,7 градуса 39,7 градуса
Вылет при максимальном подъёме 9.6 фут 2946 мм
Задний мост — от средней линии до бампера 20.4 фут 6205 мм
Ширина колеи 14.1 фут 4300 мм
Колесная база 22.3 фут 6800 мм
Ширина — по шинам — с выступом 18.8 фут 5758 мм
Высота пальца ковша — максимальный подъём 31.6 фут 9657 мм
Просвет при максимальном подъёме 22.6 фут 6896 мм
Угол разгрузки при максимальном подъёме –50,0 градусов –50,0 градусов
Расстояние от средней линии переднего моста до края ковша 24.2 фут 7383 мм
Дорожный просвет до бампера 4.4 фут 1355 мм
От опорной поверхности до оси 6 фут 1830 мм
Дорожный просвет до нижнего пальца шарнирного сочленения 2.9 фут 898 мм
Высота от опорной поверхности до верха выхлопных труб 23.2 фут 7067 мм
Высота от опорной поверхности до верхней точки капота 18.6 фут 5682 мм
Высота от опорной поверхности до верхней точки конструкции ROPS 23.4 фут 7119 мм
Максимальная габаритная высота — ковш поднят 42.1 фут 12823 мм
Максимальная габаритная длина 66.9 фут 20388 мм
Примечание Предполагаются нагруженные шины 58/85-57, радиус шины под статической нагрузкой 1830 мм (6 футов), ковш 596-5330 вместимостью 26 м3 (34 ярда3) и наконечники для тяжелых условий эксплуатации 431-0064. Предполагаются нагруженные шины 58/85-57, радиус шины под статической нагрузкой 1830 мм (6 футов), ковш 596-5330 вместимостью 26 м3 (34 ярда3) и наконечники для тяжелых условий эксплуатации 431-0064.
Угол наклона ковша при максимальном подъёме 59,4 градуса 59,4 градуса
Угол поворота ковша назад в транспортном положении 53,5 градуса 53,5 градуса
Угол поворота ковша назад — на уровне земли 45 градусов 45 градусов
Вылет при максимальном подъёме 9.4 фут 2884 мм
Задний мост — от средней линии до бампера 20.4 фут 6205 мм
Ширина колеи 14.1 фут 4300 мм
Колесная база 22.3 фут 6800 мм
Ширина — по шинам — с выступом 18.8 фут 5760 мм
Тормоза ISO 3450:2011 ISO 3450:2011

995 Стандартное оборудование

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Двигатель, 3516E с увеличенным рабочим объемом (HD) механический насос-форсунка с электронным управлением (MEUI™-A), дизельный с последовательным воздухо-воздушным охлаждением (ATAAC), турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха
  • Предпусковая смазка двигателя
  • Топливоподкачивающий насос (электрический)
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Воздушный фильтр предварительной очистки двигателя (над капотом)
  • Модульный алюминиевый радиатор (AMR)
  • Автоматическая система облегчения пуска двигателя (с впрыском эфира)
  • Электронная блокировка дроссельной заслонки
  • Гидротрансформатор с муфтой крыльчатки (ICTC) и муфтой блокировки (LUC), система регулирования тягового усилия
  • Система регулирования тягового усилия
  • Коробка передач с планетарным переключением, 3ПХ/3ЗХ электронное управление
  • Функция отсроченного останова двигателя
  • Многодисковые, маслоохлаждаемые вспомогательные тормоза
  • Электрогидравлический стояночный тормоз

РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ

  • Стандартный подъемник

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Генератор
  • Аккумуляторы, требующие минимального технического обслуживания
  • Преобразователь напряжения, 10/15 А, с 24 В на 12 В
  • Выключатель «массы» на бампер
  • Светодиодные предупреждающие фонари (с выбором схемы)
  • Светодиодная система освещения (фонари рабочего освещения, освещение платформы для доступа и обслуживания, указатели поворота и аварийная световая сигнализация)
  • Розетка для аварийного запуска от внешнего источника питания
  • Выключатель блокировки стартера и коробки передач в бампере
  • Система пуска и зарядки, 24 В
  • Электрические стартеры

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Качественное сиденье с подогревом и активным охлаждением кожаной обивки, регулируемой поясничной опорой, пневморегулируемыми валиками и спинкой, регулировкой наклона подушки и двухсторонней регулировкой опоры для бедер
  • Тонированное многослойное стекло
  • Сиденье для инструктора
  • Двойной рычаг для управления подъёмом и наклоном
  • Отключение подъёма навесного оборудования на заданной высоте
  • Кондиционер воздуха
  • Указатель давления кабины
  • Графический сенсорный информационный дисплей показывает сведения о состоянии в режиме реального времени
  • Нагреватель, оттаиватель, автоматический контроль температуры
  • Механический фильтр предварительной очистки кабины
  • Статус присутствия оператора
  • Неисправность пусковой/зарядной системы
  • Электронное руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию (OMM)
  • Справка по органам управления
  • Два USB-порта зарядки
  • Монтажный комплект CB, мощность 12 В/24 В и антенна
  • 14-контактный сервисный порт
  • Мощность 12 В
  • Выбор прикладных профилей
  • Выключатель звука радиоприемника
  • Кнопка пуска (PTS)
  • КИП предупредительного индикатора
  • Клавиатура, управление с сигнальными лампами
  • Потолочный плафон в кабине
  • Держатель для контейнера с едой и подстаканник
  • Электрогидравлическая система рулевого управления с обратной связью
  • Система обработки основной информации (VIMS™) с информационным дисплеем: внешний порт данных, таймер циклов
  • Крючок для одежды
  • Контрольно-измерительные приборы с настраиваемыми виджетами
    :— Индикаторы состояния
    — Счетчик оборотов колеса
    — Упрощенный вид экрана полезной нагрузки
    — Система контроля давления в шинах (дополнительно)
    — Угол наклона ковша
    — Температура охлаждающей жидкости
    — Температура гидравлического масла
    — Уровень топлива
    — Температура масла в силовой передаче
    — Частота вращения коленчатого вала двигателя (тахометр)
    — Включенная передача
    — Скорость движения
    — Счетчик продолжительности работы двигателя

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Лестницы для доступа с уровня земли
  • Камера заднего вида
  • Доступ к передней раме по ступеням
  • Передний мосток вокруг кабины
  • Лестницы для доступа к насосам с Т-образной рукояткой и платформой
  • Крепления на системе защиты при опрокидывании (ROPS) и щитках радиатора
  • Фиксатор шарнирно-сочлененной рамы
  • Лестницы с обеих сторон машины
  • Светодиодное освещение лестниц и мест доступа
  • Ограждение
  • Электрические звуковые сигналы (для цехов и ремонта в полевых условиях)
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой, ширина 76 мм (3 дюйма)
  • Сиденье для инструктора с поясным ремнем, ширина 76 мм (3 дюйма)
  • Сигнал заднего хода
  • Вспомогательное рулевое управление

УПРАВЛЕНИЕ И НАВИГАЦИЯ МАШИНЫ

  • Подготовка для установки системы MineStar™ Health
  • Подготовка под установку системы MineStar GUIDE
  • Подготовка под установку системы MineStar Edge

ТОПЛИВНЫЙ БАК

  • 12 часов (3240 л/856 галлонов)

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

  • Стандартная система охлаждения (рекомендовано для работы на участках с температурой, которая не превышает 43°C [110°F])

УЗЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА УРОВНЕ ЗЕМЛИ

  • Лампа освещения узла обслуживания
  • Индикатор уровня масла в навесном оборудовании и вентиляторе охлаждения
  • Индикатор уровня масла в системе рулевого управления и тормозной системе
  • Индикатор уровня жидкости в бачке стеклоомывателя
  • Индикатор уровня масла в коробке передач
  • Индикатор уровня жидкости DEF (при наличии)
  • Индикатор уровня топлива
  • Индикатор уровня моторного масла
  • Индикатор уровня охлаждающей жидкости двигателя
  • Индикатор уровня смазки в баке автоматической системы смазывания
  • Индикаторная лампа продувки системы DEF
  • Блокировка коробки передач и светодиод
  • Блокировка стартера и светодиод
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи повышенной мощности
  • Переключатель освещения лестницы
  • Выключатель рабочего освещения (при наличии)
  • Выключатель подачи топлива в двигатель
  • Отверстие для быстрой заливки моторного масла
  • Отверстие для быстрой заливки масла в коробку передач
  • Отверстие для быстрой заливки гидравлического масла в систему рулевого управления и тормозную систему
  • Отверстие для слива гидравлического масла из системы рулевого управления и тормозной системы
  • Отверстие для быстрой заправки системы обновления масла двигателя (при наличии)
  • Отверстие для быстрой заливки охлаждающей жидкости двигателя
  • Заливное отверстие DEF (только HRC)
  • Отверстие для быстрой заливки гидравлического масла в систему навесного оборудования и вентилятор охлаждения
  • Отверстие для слива гидравлического масла из систем навесного оборудования и охлаждения
  • Отверстие для заправки бака автоматической системы смазывания
  • Розетка для запуска двигателя от внешнего источника питания, 24 В
  • Заглушка нагревателя воды рубашки охлаждения и моторного масла, 240 В (при наличии)
  • Разъем электропитания 12 В
  • Пусковой переключатель VIMS
  • 14-контактный разъем передачи данных машины

Техническое обслуживание

  • Электрогидравлическая система рулевого управления устраняет необходимость регулировки нейтрализатора
  • Установленные в баках фильтры на сливных линиях со сменными картриджами, с встроенными магнитными заглушками на навесном оборудовании, вентиляторе системы охлаждения, насосах тормозной системы и системы рулевого управления
  • Сетчатые фильтры высокого давления на выходах навесного оборудования, охлаждающего вентилятора, тормозов и насосов системы рулевого управления
  • Контроль производительности насоса
  • Автоматическая система смазки обеспечивает смазку подшипников рычажного механизма, сцепного устройства, системы рулевого управления и цапфы моста.
  • Электронная система управления давлением в автоматической системе смазки устраняет необходимость регулировки давления и отслеживает толщину слоя смазки для соответствия температурным условиям
  • Щитки для защиты от камней на линиях смазки рычажного механизма
  • Муфты с торцевыми уплотнительными кольцами Cat
  • Дверцы с замком для доступа к точкам обслуживания
  • Экологически безопасные сливные краны для двигателя, радиатора, гидробака, баков системы рулевого управления и тормозной системы, бака системы охлаждения тормозов и мостов
  • Система быстрой замены масла
  • Система быстрой заправки топливом с уровня земли
  • Защита коробки передач
  • Сцепное устройство с тяговым брусом и пальцем
  • Шланги Cat XT™
  • Левый узел обслуживания
  • Клапаны для отбора проб масла
  • Запорный клапан системы автоматической заправки
  • Совмещенный порт для телематики и диагностики с помощью Cat Electronic Technician, находящийся в бампере
  • Датчик оставшегося ресурса воздушного фильтра
  • Готовая смесь с 50-процентным содержанием охлаждающей жидкости с увеличенным сроком службы и температурой замерзания –34°C (–29 °F)
  • Задний лючок в кабину и площадка обслуживания
  • Система рулевого управления с регулированием по нагрузке
  • Вспомогательная система рулевого управления
  • Замки крышек для защиты от вандализма
  • Комплект технического обслуживания для очистки системы охлаждения
  • Порт для загрузки VIMS и диагностики с помощью Cat Electronic Technician в бампере
  • Фонари для удобства обслуживания (в моторном отсеке и узле обслуживания)
  • Электрогидравлическая система рулевого управления устраняет необходимость регулировки нейтрализатора

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

  • Открывание дроссельной заслонки по необходимости, HP Plus, улучшенные экономичные режимы
  • Насос навесного оборудования с переменным рабочим объемом
  • Рулевое управление с переменной производительностью и регулированием по нагрузке
  • Насос вентилятора системы охлаждения переменной производительности
  • Муфта блокировки гидротрансформатора

995 Дополнительное оборудование

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Система обновления масла двигателя (ORS)* (для увеличения интервалов замены масла)

РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ

  • Модификация с высоким подъемом

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Ударопрочное солнцезащитное стекло, установленное на резиновые элементы
  • Сиденье для инструктора с подвеской
  • Джойстик для управления подъёмом и наклоном
  • Безопасность машины с Bluetooth®
  • Солнцезащитный козырек, опускающийся (передний и задний)
  • Радиоприемник AM/FM/AUX
  • Радио AM/FM/AUX/USB/BT/CD/SAT

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Лестницы с электроприводом для доступа с уровня земли
  • Система обнаружения объектов Cat Detect (обнаружение объектов позади машины)
  • Стопорные башмаки под колеса

НИЗКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

  • Перепуск вентилятора системы охлаждения в холодную погоду (рекомендуется для температур ниже –29°C [–20°F])
  • Стартер для тяжелых условий эксплуатации (дополнительный стартерный электродвигатель и две дополнительные аккумуляторные батареи, итого в машине используется три стартерных электродвигателя и шесть аккумуляторных батарей) (рекомендуется использовать при температурах ниже 0 °C (32 °F))
  • Нагревательные элементы с напряжением 240 В для моторного масла и охлаждающей жидкости (рекомендовано при температурах от –18°C до –30°C [от 0°F до –22°F])
  • Подогреватель топлива (подогрев за счет рециркуляции с использованием тепла двигателя и теплообменника) (рекомендуется при температурах от –18°C до –30°C [от 0°F до –22°F])
  • Зеркала с подогревом (рекомендуется использовать при минусовых температурах)

УПРАВЛЕНИЕ И НАВИГАЦИЯ МАШИНЫ

  • Cat Payload с системой защиты от перегрузки
  • Новые компоненты системы Autodig:
    — Предотвращение проскальзывания колес
    — Предотвращение остановки при подъеме

    Функция автоматической регулировки колес
  • Инструкции для оператора

ТОПЛИВНЫЙ БАК

  • 24 часа (5350 л/1414 галлонов)

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

  • Система охлаждения для работы в условиях высокой температуры окружающего воздуха (рекомендовано для работы на участках с температурой, которая не превышает 53°C [127°F])

ОБОДЬЯ И ШИНЫ

  • Ободья — 1194 мм (47 дюймов) (47 × 57); фланец 152 мм (6 дюймов); для использования с шинами 58/85-57; 84PR L4
  • Ободья — 1194 мм (47 дюймов) (47 × 57); фланец 127 мм (5 дюймов); для использования с шинами 60/80 R57; L5R XMine D2 SR
  • Шины — 58/85-57 84PR L4 (с ободьями 47")

ЗАПАСНЫЕ ОБОДЬЯ

  • 1194 мм (47 дюймов) (44 × 57); фланец 152 мм (6 дюймов)
  • 1194 мм (47 дюймов) (47 × 57); фланец 127 мм (5 дюймов)

Техническое обслуживание

  • Product Link™, спутниковая связь
  • Product Link, сотовая связь
  • Product Link (сдвоенный режим — сотовая/спутниковая связь)
  • Дополнительные фонари для удобства обслуживания (в насосном отсеке, на передней раме и на бампере)

Уровень шума

  • Система звукоизоляции

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Cat® MineStar Fleet — это единый оптимальный источник информации для управления парком техники. Эту интегрированную систему контроля парка техники и управления им можно использовать с любой машиной или системой для измерения, управления и оптимизации каждого аспекта работ, независимо от их масштаба и типа. Система Fleet предоставляет в режиме реального времени данные о продолжительности цикла, полезной нагрузке и другие ключевые рабочие параметры. Она отслеживает местоположение машины и перемещение материала, а также предоставляет оповещения о неверных маршрутах, чтобы гарантировать перемещение в нужное место.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Благодаря регулярному мониторингу состояния оборудования горнодобывающие предприятия могут улучшить прогнозирование технического обслуживания и ремонта. При использовании такого подхода данные о состоянии оборудования играют ключевую роль. Полученные данные позволяют горнодобывающим предприятиям обнаружить потенциальные проблемы задолго до их проявления.

Своевременный доступ к необходимым данным крайне важен при сборе сведений об эксплуатации оборудования и прогностическом анализе работы машин. Система Cat® MineStar™ Health, которая подключается к машинам и собирает важную информацию, предназначена именно для этого. В пакет MineStar Health входят средства подключения, которые собирают, преобразовывают и передают данные об оборудовании, а также приложения для визуализации, анализа и формирования отчетов о состоянии оборудования.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Производительность участка добычи зависит от эффективной погрузки и транспортировки. Cat® MineStar™ Terrain for Loading повышает производительность этих операций, обеспечивая при этом точную обратную связь с ключевым персоналом. Terrain for Loading — это система управления машиной, которая в режиме реального времени передает в кабину данные обо всем: от положения ковша и высоты уступов до рудных тел и объема вырезанного и засыпанного материала. Это позволяет каждому оператору эксплуатировать машину максимально эффективно, что приводит к более рациональному управлению материальными ресурсами, более точному профилированию, уменьшению числа повторных проходов и сокращению износа.

Ознакомиться с технологиями

Пройдите интерактивный виртуальный тур по продукту, чтобы ознакомиться с потрясающими возможностями и преимуществами модели 995.

Начать 995 просмотр
close

Галерея изображений

Колесный погрузчик большой мощности 995

Колесный погрузчик большой мощности 995

Колесный погрузчик большой мощности 995

Колесный погрузчик большой мощности 995

Колесный погрузчик большой мощности 995

Колесный погрузчик большой мощности 995

Колесный погрузчик большой мощности 995

Колесный погрузчик большой мощности 995

Колесный погрузчик большой мощности 995

Колесный погрузчик большой мощности 995

Колесный погрузчик большой мощности 995
Колесный погрузчик большой мощности 995
Колесный погрузчик большой мощности 995
Колесный погрузчик большой мощности 995
Колесный погрузчик большой мощности 995
Колесный погрузчик большой мощности 995
Колесный погрузчик большой мощности 995
Колесный погрузчик большой мощности 995
Колесный погрузчик большой мощности 995
Колесный погрузчик большой мощности 995

The Cat® 995 — знакомство

Модель Cat 995 —— видимость для оператора

Большие колесные погрузчики Cat: универсальный и выгодный инструмент для погрузки

The Cat® 995 — знакомство
Модель Cat 995 —— видимость для оператора
Большие колесные погрузчики Cat: универсальный и выгодный инструмент для погрузки

360 View
360 View
995 USP

995 USP

995 USP

Узнайте результаты сравнения 995 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ