Эффективно работает так же усердно, как и вы сами

Колесные погрузчики средней мощности 972

Найти дилера

Ключевые характеристики

Мощность двигателя при 1600 об/мин ― ISO 14396:2002
339 л. с.
253 кВт
Эксплуатационная масса
54858 фунты
24890 кг
Мощность двигателя при 1600 об/мин ― ISO 14396:2002
344 л. с. (метрические)
344 л. с. (метрические)

Обзор

Эффективно работает так же усердно, как и вы сами

Колёсный погрузчик Cat® 972 создан для работы с исключительной производительностью и плавным управлением на любой местности. Передовые системы помогают операторам поддерживать внимательность и эффективность, а увеличенные интервалы технического обслуживания сокращают плановые простои. Занимаетесь ли вы расчисткой в тяжелых условиях или выполняете погрузку и разгрузку материалов — эта мощная, умная и высоконадежная машина обеспечит непрерывное выполнение работ.

Преимущества

Отличная производительность

Повышенная производительность обеспечивается благодаря автоматической блокировке дифференциала* и плавному включению нейтрализатора. Бортовой QR-код* позволяет получить мгновенный доступ к обучающим видео и руководствам по функциям, а монитор с оповещениями в кабине поможет не пропустить техническое обслуживание.Универсальные конфигурации, включая дистанционное управление, для выполнения любых задач.

* Где применимо.
** Модель 972 (14C) в сравнении с 972 (14B).

Эффективная работа

Обновленные функции дистанционного обслуживания Remote Services поддерживают актуальность программного обеспечения машины и сокращают время диагностики.Мониторинг шин обеспечивает стабильную и экономичную работу.Обновленная система Cat Advanced Payload повышает эффективность работы на площадке. 

Повышение уровня безопасности

Системы технического зрения Cat Detect улучшают обзорность и управление рисками, а также поддерживают интеграцию с системами обнаружения людей и объектов.Обеспечивает предупреждения о столкновении в кабине и для окружающих, а также автоматическое экстренное торможение.При подключении подписки Visionlink™ данные о событиях безопасности автоматически передаются в офис.Система дистанционного управления Cat Command позволяет операторам безопасно работать на расстоянии.

Характеристики продукции 972

Мощность двигателя при 1600 об/мин ― ISO 14396:2002 339 л. с. 253 кВт
Мощность двигателя при 1600 об/мин ― ISO 14396:2002 344 л. с. (метрические) 344 л. с. (метрические)
Модель двигателя Cat® C9.3B Cat® C9.3B
Полная мощность при 1600 об/мин ― SAE J1995:2014 343 л. с. 256 кВт
Полная мощность при 1600 об/мин ― SAE J1995:2014 348 л. с. (метрические) 348 л. с. (метрические)
Полезная мощность при 1600 об/мин ― ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 321 л. с. 239 кВт
Полезная мощность при 1600 об/мин ― ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 326 л. с. (метрические) 326 л. с. (метрические)
Крутящий момент двигателя при 1200 об/мин ― ISO 14396:2002 1375 фунт-сила-фут 1864 Н·м
Полный крутящий момент при 1200 об/мин ― SAE J1995:2014 1388 фунт-сила-фут 1882 л. с.
Полезный крутящий момент при 1200 об/мин ― ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1316 фунт-сила-фут 1785 Н·м
Рабочий объем 567.5 дюймов³ 9.3 л
Выбросы загрязняющих веществ Соответствует стандартам на выбросы загрязняющих веществ MAR-1 (Бразилия), эквивалентным стандартам Tier 3 EPA США, Stage IIIA ЕС и Stage III для внедорожной техники (Китай). Соответствует стандартам на выбросы загрязняющих веществ MAR-1 (Бразилия), эквивалентным стандартам Tier 3 EPA США, Stage IIIA ЕС и Stage III для внедорожной техники (Китай).
Возможность использования дизельного биотоплива До B20¹ До B20¹
Примечание (1) Объявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, генератором, воздухоочистителем и глушителем. Объявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, генератором, воздухоочистителем и глушителем.
Примечание (2) ¹Двигатели Cat могут работать на дизельном топливе, смешанном в приведенной далее пропорции со следующими видами топлива с низким содержанием серы: • 100% дизельного биотоплива FAME (метиловый эфир жирной кислоты)*; • 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидрированное растительное масло) и GTL (синтетическое жидкое топливо). Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Подробности уточняйте у дилера компании Cat или в документе "Рекомендации по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250). *При использовании смесей, содержащих больше 20% дизельного биотоплива, проконсультируйтесь с местным дилером компании Cat. **Выбросы парниковых газов из выхлопной трубы при использовании топлива со сниженной углеродоемкостью по сути аналогичны выбросам при использовании традиционных видов топлива. ¹Двигатели Cat могут работать на дизельном топливе, смешанном в приведенной далее пропорции со следующими видами топлива с низким содержанием серы: • 100% дизельного биотоплива FAME (метиловый эфир жирной кислоты)*; • 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидрированное растительное масло) и GTL (синтетическое жидкое топливо). Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Подробности уточняйте у дилера компании Cat или в документе "Рекомендации по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250). *При использовании смесей, содержащих больше 20% дизельного биотоплива, проконсультируйтесь с местным дилером компании Cat. **Выбросы парниковых газов из выхлопной трубы при использовании топлива со сниженной углеродоемкостью по сути аналогичны выбросам при использовании традиционных видов топлива.
Полный крутящий момент при 1200 об/мин ― SAE J1995:2014 1327 фунт/фут 1799 Н·м
Рабочий объем 9,3 л 9,3 л
Примечание (3) Двигатели Cat могут работать на дизельном топливе, смешанном в приведенной далее пропорции со следующими видами топлива с низким содержанием серы: • 100% дизельного биотоплива FAME (метиловый эфир жирной кислоты)*; • 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидрированное растительное масло) и GTL (синтетическое жидкое топливо). Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Подробности уточняйте у дилера компании Cat или в документе "Рекомендации по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250). *При использовании смесей, содержащих больше 20% дизельного биотоплива, проконсультируйтесь с местным дилером компании Cat. Двигатели Cat могут работать на дизельном топливе, смешанном в приведенной далее пропорции со следующими видами топлива с низким содержанием серы: • 100% дизельного биотоплива FAME (метиловый эфир жирной кислоты)*; • 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидрированное растительное масло) и GTL (синтетическое жидкое топливо). Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Подробности уточняйте у дилера компании Cat или в документе "Рекомендации по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250). *При использовании смесей, содержащих больше 20% дизельного биотоплива, проконсультируйтесь с местным дилером компании Cat.
Крутящий момент двигателя при 1200 об/мин ― ISO 14396:2002 1313 фунт/фут 1781 Н·м
Эксплуатационная масса 54858 фунты 24890 кг
Примечание Масса приведена для машины в конфигурации с радиальными шинами Bridgestone 26.5R25 VJT L3, полной заправкой эксплуатационными жидкостями, оператором, стандартным противовесом, системой плавного хода, устройством облегчения холодного пуска, транспортными крыльями, системой Product Link™, передним механическим дифференциалом/открытыми задними мостами, ограждением силовой передачи, системой вспомогательного рулевого управления, шумоизоляцией и универсальным ковшом с режущей кромкой с болтовым креплением объемом 4,8 м³ (6,25 ярда³). Масса приведена для машины в конфигурации с радиальными шинами Bridgestone 26.5R25 VJT L3, полной заправкой эксплуатационными жидкостями, оператором, стандартным противовесом, системой плавного хода, устройством облегчения холодного пуска, транспортными крыльями, системой Product Link™, передним механическим дифференциалом/открытыми задними мостами, ограждением силовой передачи, системой вспомогательного рулевого управления, шумоизоляцией и универсальным ковшом с режущей кромкой с болтовым креплением объемом 4,8 м³ (6,25 ярда³).
1-я передача переднего хода 4.1 миля/ч 6.7 км/ч
2-я передача переднего хода 8.4 миля/ч 13.4 км/ч
3-я передача переднего хода 15 миля/ч 24.1 км/ч
4-я передача переднего хода 24.5 миля/ч 39.5 км/ч
1-я передача заднего хода 4.5 миля/ч 7.3 км/ч
2-я передача заднего хода 9.2 миля/ч 14.8 км/ч
3-я передача заднего хода 16.5 миля/ч 26.6 км/ч
4-я передача заднего хода 24.5 миля/ч 39.5 км/ч
Примечание Максимальная скорость хода для машины в стандартной комплектации с пустым ковшом и стандартными шинами L3 с радиусом качения 849 мм (33 дюйма). Максимальная скорость хода для машины в стандартной комплектации с пустым ковшом и стандартными шинами L3 с радиусом качения 849 мм (33 дюйма).
Уровень звукового давления на оператора — ISO 6396:2008 72 дБ(А) 72 дБ(А)
Уровень внешней звуковой мощности — ISO 6395:2008 109 дБ(А) 109 дБ(А)
Уровень звукового давления на оператора — ISO 6396:2008 ¹ 69 дБ(А) 69 дБ(А)
Уровень внешней звуковой мощности — ISO 6395:2008² 108 дБ(А) 108 дБ(А)
Примечание (1) ¹Включая страны, признающие директивы ЕС и Великобритании. ¹Включая страны, признающие директивы ЕС и Великобритании.
Примечание (2) ²Уровень внешней звуковой мощности — директива Европейского Союза 2000/14/EC и закон Великобритании о шуме № 1701, 2001 г. ²Уровень внешней звуковой мощности — директива Европейского Союза 2000/14/EC и закон Великобритании о шуме № 1701, 2001 г.
При максимальной частоте вращения вентилятора системы охлаждения ― примечание На расстоянии 15 м (49,2 фута) машина движется вперед на второй передаче. На расстоянии 15 м (49,2 фута) машина движется вперед на второй передаче.
Кондиционирование воздуха Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a или R1234yf. Тип газа указан на ярлыке и в инструкции по эксплуатации. - В системе кондиционирования, заправленной хладагентом R134a (потенциал глобального потепления = 1430), содержится 1,6 кг (3,5 фунта) хладагента. Эквивалентный выброс CO2 составляет 2,288 метр. тонны (2,522 тонны США). - В системе кондиционирования, заправленной хладагентом R1234yf (потенциал глобального потепления = 0,501), содержится 1,389 кг (3,1 фунта) хладагента. Эквивалентный выброс CO2 составляет 0,001 метр. тонны (1,10 тонны США). Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a или R1234yf. Тип газа указан на ярлыке и в инструкции по эксплуатации. - В системе кондиционирования, заправленной хладагентом R134a (потенциал глобального потепления = 1430), содержится 1,6 кг (3,5 фунта) хладагента. Эквивалентный выброс CO2 составляет 2,288 метр. тонны (2,522 тонны США). - В системе кондиционирования, заправленной хладагентом R1234yf (потенциал глобального потепления = 0,501), содержится 1,389 кг (3,1 фунта) хладагента. Эквивалентный выброс CO2 составляет 0,001 метр. тонны (1,10 тонны США).
Статическая опрокидывающая нагрузка — при полном повороте 37° 35919 фунты 16297 кг
Статическая опрокидывающая нагрузка — при полном повороте 37°: без деформации шин 38582 фунты 17505 кг
Вырывное усилие 44072 фунт-сила 196 кН
Примечание (1) Для конфигурации машины в соответствии с определением в разделе "Масса". Для конфигурации машины в соответствии с определением в разделе "Масса".
Примечание (2) Полное соответствие требованиям разделов 1–6 стандарта ISO 14397-1:2007, согласно которым расхождение между расчетными и экспериментальными данными не должно превышать 2%. Полное соответствие требованиям разделов 1–6 стандарта ISO 14397-1:2007, согласно которым расхождение между расчетными и экспериментальными данными не должно превышать 2%.
Топливный бак 80.1 галл. (США) 303 л
Бак для жидкости DEF 6.9 галл. (США) 26 л
Система охлаждения 17.4 галл. (США) 66 л
Картер двигателя 6.1 галл. (США) 23 л
Коробка передач 15.5 галл. (США) 58.5 л
Дифференциал — бортовые редукторы — передние 15.1 галл. (США) 57 л
Дифференциал — бортовые редукторы — задние 15.1 галл. (США) 57 л
Гидробак 30.1 галл. (США) 114 л
Система навесного оборудования: максимальная производительность насоса (2275 об/мин) 99 галл./мин 373 л/мин
Система навесного оборудования — максимальное рабочее давление 4496 фунтов на кв. дюйм 31000 кПа
Продолжительность цикла работы гидросистемы — полная 10.7 с 10.7 с
Продолжительность цикла работы гидросистемы — полная 10,1 с 10,1 с
Высота до верха капота 9.33 фут 2846 мм
Высота до верха конструкции ROPS 11.83 фут 3589 мм
Дорожный просвет 1.33 фут 420 мм
Колесная база 11.67 фут 3550 мм
Габаритная длина (без ковша) 25.42 фут 7731 мм
Высота оси шарнира в транспортном положении 2.27 фут 682 мм
Высота оси шарнира при максимальном подъеме 14.58 фут 4464 мм
Зазор стрелы при максимальном подъеме 12.58 фут 3842 мм
Поворот ковша назад при максимальном подъеме 56 ° 56 °
Поворот ковша назад в транспортном положении 49 ° 49 °
Габаритная ширина по шинам (с грузом) 9.92 фут 3011 мм
Ширина колеи 7.25 фут 2230 мм
Примечание Все размеры указаны приблизительно для машины, оснащенной универсальным ковшом объемом 4,8 м³ (6,25 ярда³) с режущей кромкой с болтовым креплением и радиальными шинами Bridgestone 26.5R25 VJT L3. Все размеры указаны приблизительно для машины, оснащенной универсальным ковшом объемом 4,8 м³ (6,25 ярда³) с режущей кромкой с болтовым креплением и радиальными шинами Bridgestone 26.5R25 VJT L3.
Поворот ковша назад на уровне опорной поверхности 40 градусов 40 градусов
Поворот ковша назад в транспортном положении 50 градусов 50 градусов
Поворот ковша назад при максимальном подъеме 62 градуса 62 градуса
Высота до верха капота 9.33 фут 2846 мм
Высота до верха конструкции ROPS 11.83 фут 3589 мм
Дорожный просвет 1.33 фут 420 мм
Колесная база 11.67 фут 3550 мм
Габаритная длина (без ковша) 26.5 фут 8069 мм
Высота оси шарнира в транспортном положении 2.5 фут 780 мм
Высота оси шарнира при максимальном подъеме 15.67 фут 4800 мм
Зазор стрелы при максимальном подъеме 13.67 фут 4179 мм
Поворот ковша назад при максимальном подъеме 71 ° 71 °
Поворот ковша назад в транспортном положении 49 ° 49 °
Габаритная ширина по шинам (с грузом) 9.92 фут 3011 мм
Ширина колеи 7.25 фут 2230 мм
Примечание Все размеры указаны приблизительно для машины, оснащенной универсальным ковшом объемом 4,8 м³ (6,25 ярда³) с режущей кромкой с болтовым креплением и радиальными шинами Bridgestone 26.5R25 VJT L3. Все размеры указаны приблизительно для машины, оснащенной универсальным ковшом объемом 4,8 м³ (6,25 ярда³) с режущей кромкой с болтовым креплением и радиальными шинами Bridgestone 26.5R25 VJT L3.
Поворот ковша назад на уровне опорной поверхности 37 градусов 37 градусов
Поворот ковша назад в транспортном положении 49 градусов 49 градусов
Поворот ковша назад при максимальном подъеме 71 градус 71 градус

972 Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Кабина с избыточным давлением и шумоизоляцией
  • Электрогидравлические органы управления навесным оборудованием, стояночный тормоз
  • Рулевое колесо с гидромеханическим блоком
  • Сиденье с тканевой обивкой и пневматической подвеской
  • Дисплей с сенсорным экраном
  • Клавиатура, программируемые кнопки
  • Система кондиционирования, отопитель, обогреватель стекол (автоматическая регулировка температуры, вентилятор)
  • Противосолнечный козырек, передний, складной
  • Окна, передние ламинированные

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Двигатель Cat C9.3B
  • Электрический топливоподкачивающий насос
  • Топливный фильтр грубой очистки со встроенным водоотделителем и фильтр тонкой очистки
  • Двигатель, фильтр предварительной очистки воздуха
  • Открытые мосты/дифференциалы
  • Мосты, автоматическая блокировка переднего дифференциала
  • Коробка передач, планетарная, с автоматическим переключением под нагрузкой
  • Гидротрансформатор с блокировкой
  • Рабочие тормоза, гидравлические, полностью закрытые дисковые тормоза мокрого типа, индикаторы износа
  • Объединенная тормозная система (IBS)
  • Стояночный тормоз, суппорт на передних осях, пружинное включение, клапан сброса давления
  • Нейтрализатор педали тормоза с функцией замедления

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Система пуска и зарядки, 24В
  • Стартер электрический увеличенной мощности
  • Фары: галогенные, 4 фонаря рабочего освещения, 2 передних прожектора на стойках, 2 задних фонаря

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Система навесного оборудования, регулирование по нагрузке с помощью поршневого насоса переменной производительности
  • Система рулевого управления, регулирование по нагрузке с помощью специального поршневого насоса переменной производительности
  • Клапаны для отбора проб масла, шланги Cat XT

РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ

  • Стандартный подъем, брус Z-образного профиля
  • Ограничители: подъем и наклон

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ

  • Передняя приборная панель с аналоговыми указателями, ЖК-дисплеем и предупредительными индикаторами
  • Основной монитор с сенсорным экраном (Cat Payload, четыре экрана, настройки машины и сообщения)
  • Напоминания о техническом обслуживании

БОРТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

  • Система Autodig с функцией автоматической настройки шин
  • Защита идентификационного номера оператора и машины
  • Профили применения
  • Рабочие инструкции
  • Помощь в управлении и электронное руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию (доступно не на всех языках)
  • Cat Payload
  • Информация об основных функциях
  • Виджет отображения ковша при перемещении материала
  • Функция Remote Flash

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Сигнализатор непристегнутого ремня безопасности
  • Двухточечный ремень безопасности
  • Камера заднего вида

972 Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Система удаленного открытия двери
  • Подножка
  • Рулевое управление, джойстик
  • Джойстик навесного оборудования (только 2 В, 3 В)
  • Радиоприемник (FM, AM, USB, BT)
  • Радиоприемник (DAB+)
  • Комплект для подключения CB-радиостанции
  • Сиденье, замша/ткань, пневмоподвеска, с подогревом
  • Сиденье, кожа/ткань, пневматическая подвеска, с подогревом/охлаждением
  • Зеркала, с подогревом
  • Противосолнечный козырек, задний, складной
  • Окна, передние, для тяжелых условий эксплуатации
  • Полное защитное ограждение окна кабины

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Турбина, фильтр предварительной очистки воздуха
  • Радиатор для работы в условиях повышенной загрязненности
  • Реверсивный вентилятор охлаждения
  • Мосты, автоматическая блокировка переднего и заднего дифференциала
  • Мосты, ручная передняя блокировка
  • Мосты, экологически безопасные сливные краны, комплект для подключения AOC, уплотнения для работы при экстремальных температурах
  • Мосты, маслоохладитель

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Холодный пуск — 120 или 240 В
  • Фары для движения по дорогам и указатели поворотов
  • Фары: светодиодные

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Система плавного хода, с двумя аккумуляторами
  • 3-я и 4-я вспомогательные функции с регулированием плавности хода
  • Управление устройством для быстрой смены навесного оборудования

РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ

  • Высокий подъем, брус Z-образного профиля

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ

  • Контроль давления в шинах

БОРТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

  • Технология Cat Advanced Payload
  • Cat Payload for Trade (доступно на территории Европы и в Австралии. Сертификация различается в зависимости от страны. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру Cat.)
  • Принтер полезной нагрузки Cat с электронными заявками

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • 4-точечный ремень безопасности (комплект)
  • Камера заднего вида, отдельная
  • Выделенная система кругового обзора
  • Платформа для очистки стекол, передних
  • Система предупреждения о столкновениях
  • Система предотвращения столкновений
  • Проблесковые маячки заднего хода (не совместимы с устройствами для перегона по дорогам)
  • Предупредительный маячок
  • Вспомогательная электрическая система рулевого управления (может входить в стандартную комплектацию в регионах, где это предписано)
  • Стопорные башмаки под колеса
  • Дистанционное управление

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Автоматическая смазочная система Cat
  • Крылья с удлинителями или для движения по дорогам
  • Ограждения силовой передачи, картера, окон, гидроцилиндров, задней части
  • Биоразлагаемое гидравлическое масло
  • Система быстрой замены масла
  • Доступ к задней части кабины
  • Режущая кромка GET с увеличенным ресурсом
  • Ящик для инструментов

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ

  • Погрузчик сыпучих материалов
  • Отходы и промышленные материалы
  • Сталелитейное производство
  • Стойкость к коррозии

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Система обнаружения объектов позади машины для колесных погрузчиков — двухкомпонентная система, предоставляющая дополнительную информацию о слепых зонах. Радар обеспечивает визуальные и звуковые оповещения, когда объекты оказываются в опасной близости от машины, а камера позволяет оператору видеть, что происходит позади машины, не оборачиваясь.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Ознакомиться с технологиями

С помощью функции Remote Flash дилер компании Cat отправляет оповещение про необходимость обновления программного обеспечения машины. Чтобы сократить простои, обновления развертываются на рабочей площадке без необходимости вызова технического специалиста дилера. Remote Flash сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы актива.

Ознакомиться с технологиями

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями

Функция дистанционного поиска и устранения неисправностей Remote Troubleshoot позволяет дилеру компании Cat проводить тестирование работающей машины. После определения неисправности технический специалист может сразу взять нужные детали и инструменты, чтобы устранить ее с первого раза — экономя ваши время и деньги. Remote Troubleshoot сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы машины.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Технологии Cat® Payload обеспечивают взвешивание "на ходу", позволяя операторам выполнять загрузку с максимальной точностью, исключая избыточную или недостаточную загрузку.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

VisionLink® Productivity — это простая в использовании облачная платформа, которая собирает и обобщает телематические данные о машинах и данные о рабочих площадках со всего оборудования. Полезные данные о производительности передаются на веб-платформу. Доступ к ней возможен в любом месте и в любое время с помощью мобильного устройства, планшета или ПК как на рабочей площадке, так и за ее пределами.

Ознакомиться с технологиями

Узнайте результаты сравнения 972 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

972

972

972

972

972

972

972
972
972
972
972
972

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  972

Просмотреть дополнительные предложения