Översikt
CAT mittplacerad, V-formad ytrivare
Huvudspecifikationer
CAT mittplacerad, V-formad ytrivare
I sin nya design är stativet bredare, vilket minskar antal vändor och ger maskinens komponenter bättre spelrum så att risken för skador minskar.
Den mittplacerade ytrivaren är kompatibel med alla frontlyftar och kan eftermonteras på alla 120-, 140-, 150- och 160-väghyvlar för att öka värdet på tillbehören. Elimineringen av mellanlägg och slitageinsatser underlättar ditt arbete genom att minska mängden regelbundet underhåll.
Variabelt rivarmsavstånd ger mångsidighet för att anpassas till exakta markförhållanden. Det V-formade stativet minskar motorbelastningen när ytrivaren används.
| Antal standardrivararmar | 13 13 |
| Ytrivararmhållare, avstånd | 4.6 tum 116 mm |
| Rivararmhållare | 13 13 |
| Maximalt rivdjup | 11.5 tum 292 mm |
| Arbetsbredd | 70.1 tum 1781 mm |
| Väghyvelns maskinkapacitet | 120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160 120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160 |
| Genomträngningskraft | 20233 lb 90 kN |
| Lossbrytningskraft | 6744 lb 30 kN |
| Vikt | 2275 lb 132 kg |