Cat mittmonterad rak ytrivare

Flerarmsrivare Mittplacerad ytrivare, rak

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Antal standardrivararmar
19
19
Maximalt rivdjup
11.17 tum
283.8 mm
Väghyvelns maskinkapacitet
120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160
120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160

Översikt

Cat® mittplacerade ytrivare är utformade för att maximera din produktivitet med hjälp av större rörelsefrihet. Dessa lättanvända ytrivare är tillgängliga i en rak konfiguration för att passa arbetsplats och är ett mångsidigt verktyg för din väghyvel från Cat®.

Fördelar

Optimerad design för bättre rörelseomfång

I sin nya design är stativet bredare, vilket minskar antal vändor och ger maskinens komponenter bättre spelrum så att risken för skador minskar.

Enkla att använda

Den mittplacerade ytrivaren är kompatibel med alla frontlyftar och kan eftermonteras på alla 140-, 150- och 160-väghyvlar med joystickstyrningskonfiguration för att öka värdet på tillbehören. Elimineringen av mellanlägg och slitageinsatser underlättar ditt arbete genom att minska mängden regelbundet underhåll.

Mångsidiga uppdateringar ger effektivitet

Variabelt rivarmsavstånd ger mångsidighet för att anpassas till exakta markförhållanden. Tack vare det raka stativet går det att använda bultmonterade tillbehör för lättare tillämpningar.

Produktspecifikation för Mittplacerad ytrivare, rak

Antal standardrivararmar 19 19
Rivararmhållare 19 19
Ytrivararmhållare, avstånd 4.5 tum 114.3 mm
Maximalt rivdjup 11.17 tum 283.8 mm
Arbetsbredd 97.87 tum 2486 mm
Väghyvelns maskinkapacitet 120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160 120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160
Lossbrytningskraft 6744 lb 30 kN
Genomträngningskraft 20233 lb 90 kN
Vikt 2756 lb 1250 kg

Jämför Mittplacerad ytrivare, rak med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Mittplacerad ytrivare

Mittplacerad ytrivare

Mittplacerad ytrivare
Mittplacerad ytrivare

Se aktuella erbjudanden för  Mittplacerad ytrivare, rak

Visa fler erbjudanden