140 GC, väghyvel

Väghyvlar 140 GC Tier 4 / Stage V

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Arbetsvikt – typiskt utrustad
38725 lb
17565 kg
Bladets bredd
12 ft
3.7 m
Cylinderdiameter
4.1 tum
105 mm

Översikt

En ny generation av prestanda, effektivitet och komfort

Väghyveln Cat® 140 GC ger tillförlitliga prestanda och bränsleeffektivitet för vägarbete, markberedning och schaktning. Funktioner för enkel service och förarkomfort ökar produktiviteten och minskar driftskostnaderna.

Fördelar

Låga timkostnader

De längre underhållscyklerna, automatfläkt och fläkt med reversering som tillval sänker dina totalkostnader.

Hytt med inbyggd komfort

Höj effektiviteten och produktiviteten med komforttillval för hytten.

Tillförlitlig prestanda

Få exakta och jämna bladrörelser med Cat C7.1-motorn och kontrollerna, med extra markgrepp och AWD som tillval.

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 6

Byggd för prestanda

Byggd för prestanda

  • Förbättra din bränsleekonomi med upp till 5 % med Eco-läge (standard).
  • Den behovsstyrda fläkten ger minskad bränsleförbrukning och sänker värmen under huven vilket bidrar till längre komponentlivslängd.
  • Du kan öka produktiviteten med den elektroniska varvtalsregleringen som anpassar motoreffekt och vridmoment till respektive tillämpningskrav.
  • Cat C7.1-motorns powershift-transmission med momentomvandlare och maskinens balanserade konstruktion garanterar att full dragstångskraft når marken.
  • Allhjulsdrift som tillval ger bättre dragkraft och manövrering på lösa underlag. Allhjulsdriften ger mer kraft i ojämn terräng och högre produktivitet.
  • Det hydrauliska systemet med flerfunktionskapacitet ger exakta och förutsägbara röresler för jämnare hyvling.
  • Utöka rörligheten med ramleden som ger dig snävare vändradie.
  • Den digitala bladlutningsmätaren visar dig höjden utan att manuella höjdkontroller krävs, för en mer produktiv och säkrare arbetsplats.
  • Product Link™ tillhandahåller plats, maskintimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid, diagnostikkoder och andra maskindata på begäran via onlinegränssnittet VisionLink�, vilket hjälper dig att förbättra effektiviteten på arbetsplatsen med lägre driftskostnader.
Arbeta bekvämt

Arbeta bekvämt

  • Välj komfortnivå i hytten från alternativen standard, mekanisk fjädring eller luftfjädrat säte.
  • Du kan enkelt justera reglagekonsolen och ratten.
  • Systemet för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering (HVAC) ser till att frisk luft cirkulerar i hytten, damm hålls ute och håller fönstren fria från imbildning.
  • Hitta aktuell utrustning snabbt på den främre displayen.
  • Du kan enkelt montera en radio i hytten på den förberedda monteringsplatsen.
Tillförlitlig oavsett miljö

Tillförlitlig oavsett miljö

  • Dragbom, svängbord och hyvelblad förblir fabriksåtdragna vilket ger precis schaktning, pass efter pass.
  • Maskinens konstruktion är byggd för att ge lång livslängd. Den är konstruerad för att använda många olika slags arbetsredskap, till exempel ett frontblad.
  • Slirkopplingen skyddar svängbordsdrivningen om maskinen träffar ett orörligt föremål.
  • Framaxeln maximerar lagrets livslängd och minimerar underhållet.
  • Minska daglig smörjning och kostsamma reparationer av svängbord och drev med tillvalet Circle Saver.
Du kan alltid känna dig trygg

Du kan alltid känna dig trygg

  • Håll uppsikt bakåt med tillvalet bakåtriktad kamera. Den särskilda skärmen kan vara ständigt påslagen för att skapa en säker arbetsmiljö.
  • Dubbla främre kameror finns som tillval och ger dig bättre sikt vid vägarbete och när du använder bladet.
  • I händelse av motorstopp kan du räkna med att nödstyrningssystemet hjälper dig att stanna maskinen på ett säkert sätt.
  • Tack vare de strategiskt placerade gångborden och ledstängerna har du alltid tillgång till tre kontaktpunkter när du stiger på och av maskinen.
  • Fyrpunktssäkerhetsbälte med axelremmar som tillval ger extra skydd.
  • Strömställaren för motoravstängning i marknivå stoppar allt bränsle till motorn när den aktiveras varvid maskinen stängs av.
  • Håll uppsikt bakom maskinen med sidospeglarna och backspegeln.
  • Arbeta efter att solen har gått ner med strategiskt placerad belysning som förbättrar sikten i mörker.
Enklare underhåll

Enklare underhåll

        
  • Filter, exempelvis bränslefilter, motorns luftfilter samt oljefilter, är grupperade tillsammans för enkel åtkomst och förebyggande underhåll
  •     
  • Standardmonterad utrustning som dragbom, svängbord och hyvelblad är försedda med härdade tänder och utbytbara slitdelar för att bättre behålla fabriksåtdragningarna och ge bättre hållbarhet.
  •     
  • De hydrauliska bromsarna är väloljade och underhållsfria.
  •     
  • Standardbottenskyddet skyddar transmissionen och filtret. Tillvalsskyddet skyddar maskinen från skador som kan uppstå under krävande förhållanden.
  •     
  • Med en reverserande fläkt som tillval räcker det att rengöra kylsystemet en gång i veckan, för både lägre kostnader och mer arbetstid.
  •     
  • Med fjärrfelsökning får du kontakt med en servicespecialist som snabbt löser problemet så att du kan fortsätta arbetet.
  •     
  • Med fjärruppdateringar som anpassas efter ditt schema är maskinens programvara alltid uppdaterad för optimala prestanda.
  •     
  • Det nya hydraulsystemet innehåller en inbyggd port för avlastningstryck, inbyggd sänkning vid död motor och minskat antal läckageställen för bättre säkerhet och kvalitet.
  •     
  • S•O•S-portarna underlättar underhåll och gör att du snabbt och enkelt kan ta vätskeprov för analys.
  •     
  • Hydraulsystemet innehåller en inbyggd port för avlastningstryck, inbyggd sänkning vid död motor och minskat antal läckageställen för bättre säkerhet och kvalitet.
Utöka din kapacitet

Utöka din kapacitet

  • Förbättra maskinens prestanda och effektivitet med standard-, eller extra kraftiga motvikter och tryckblock.
  • Tillvalen rivare och ytrivare kan användas för att underlätta vid hyvling av hårt packade underlag.
  • Tillvalet frontlyft är klart för montering av redskap som det raka främre bladet.
  • Utöka maskinens funktioner med bogserkroken.
  • Bearbeta bredare vägar genom att montera hyvelbladsförlängningar som ger ytterligare 605 mm (24 tum).

Produktspecifikation för 140 GC

Arbetsvikt – typiskt utrustad 38725 lb 17565 kg
Obs! *Arbetsvikt med typisk utrustning beräknas med full bränsletank, kylvätska, smörjmedel, förare, tryckblock, bakre rivare, däck på fälgar i flera delar (*17.5-25 diagonala/**17.5R-25) samt övrig utrustning. *Arbetsvikt med typisk utrustning beräknas med full bränsletank, kylvätska, smörjmedel, förare, tryckblock, bakre rivare, däck på fälgar i flera delar (*17.5-25 diagonala/**17.5R-25) samt övrig utrustning.
Bladets bredd 12 ft 3.7 m
Bågradie 16.3 tum 413 mm
Bladhöjd 24 tum 610 mm
Skärstålets bredd 6 tum 152 mm
Ändstycke 6 tum 152 mm
Öppning 4.4 tum 112 mm
Cylinderdiameter 4.1 tum 105 mm
Effektsänkningshöjd 9842 ft 3000 m
Slagvolym 427.8 tum³ 7.01 l
Emissioner U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V
Motormodell Cat 7.1 Cat 7.1
Motorvarvtal 2,200 2,200
Temperatur, standard 109 °F 43 °C
Användning vid hög omgivningstemperatur 122 °F 50 °C
Maximalt vridmoment – ISO 9249 616 lb/ft 835 N·m
Slaglängd 5.3 tum 135 mm
Momenthöjning – ISO 9294 40% 40%
Antal cylindrar 6 6
Obs! (1) Nettoeffekten är testad enligt normerna ISO 9249, SAE J1349 och 80/1269/EEG, vilka gällde vid tiden för tillverkningen. Nettoeffekten är testad enligt normerna ISO 9249, SAE J1349 och 80/1269/EEG, vilka gällde vid tiden för tillverkningen.
Obs! (2) Den nettoeffekt som anges är den effekt som är tillgänglig vid ett nominellt varvtal på 2200 varv/min, uppmätt vid svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator. Den nettoeffekt som anges är den effekt som är tillgänglig vid ett nominellt varvtal på 2200 varv/min, uppmätt vid svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator.
Obs! (3) Effekt uppmätt enligt ISO 14396 Effekt uppmätt enligt ISO 14396
Bredd allhjulsdrift (AWD) 99.3 tum 2523 mm
Maskinens längd* 406.7 tum 10322 mm
Maximal höjd 132.4 tum 3363 mm
Bredd 95.6 tum 2428 mm
Obs! *Vanligtvis utrustad med tryckblock och rivare. *Vanligtvis utrustad med tryckblock och rivare.
Centrumförskjutning vänster 29.6 tum 752 mm
Centrumförskjutning höger 28.7 tum 728 mm
Maximalt skärdjup 28.1 tum 715 mm
Max. lyft ovanför marknivån 18.7 tum 475 mm
Maximal skulderräckvidd vänster 74.3 tum 1886 mm
Maximal skulderräckvidd höger 71.3 tum 1812 mm
Hyvelbladets sidoförflyttning vänster 25.6 tum 649 mm
Hyvelbladets sidoförflyttning höger 20.7 tum 526 mm
Bladlutningsområde bakåt 5 5
Bladlutningsområde framåt 40 40
Bränsletank 78 gal (US) 295 l
Svängbordsdrivning med slirkoppling 2 gal (US) 7.5 l
Svängbordsdrivning utan slirkoppling 0.5 gal (US) 2 l
KYLSYSTEM 40 l 10.6 gal (US)
Motorns vevhus 5.5 gal (US) 21 l
Tank för dieselavgasvätska (endast Tier 4) 4.2 gal (US) 16 l
Hydrauliskt system 11.9 gal (US) 45 l
Transmission 4.8 gal (US) 18 l
Vikt med allhjulsdrift (AWD) (Steg V)* 40543 lb 18390 kg
Vikt med allhjulsdrift (AWD) (Tier 4 Final)** 42119 lb 19105 kg
Vikt (Tier 4 Final)** 40488 lb 18365 kg
Obs! Maskinens luftkonditioneringssystem innehåller den fluorhaltiga växthusgasen R134a som kylmedel (Global uppvärmningspotential = 1430). Systemet innehåller 2 kg kylmedel vilket motsvarar 2,86 ton CO2-ekvivalenter. Maskinens luftkonditioneringssystem innehåller den fluorhaltiga växthusgasen R134a som kylmedel (Global uppvärmningspotential = 1430). Systemet innehåller 2 kg kylmedel vilket motsvarar 2,86 ton CO2-ekvivalenter.

140 GC Standardutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta din Cat®-återförsäljare om du vill ha mer information.

Hytt

  • Standardsäte
  • Ratt/manöverreglage
  • Bashytt
  • Informationsdisplay
  • Halogenbelysning
  • Förberedd för radio
  • Product Link
  • Mobiltelefonhållare

Drivlina

  • Cat C7.1
  • Ekonomiläge
  • Behovsstyrd fläkt
  • Antispinndifferentialer

Säkerhet

  • Parkeringsbroms
  • Signalhorn
  • Backspegel
  • Hydraulbromsar
  • Sidospeglar
  • Gångbord och ledstänger
  • Hydraulsystem med inbyggd port för avlastningstryck
  • Hydraulsystem med inbyggd sänkning vid död motor

140 GC Tillvalsutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta din Cat®-återförsäljare om du vill ha mer information.

Hytt

  • Mekaniskt fjädrat säte
  • Luftfjädrad förarstol
  • ROPS/FOPS-skydd
  • System för uppvärmning/kylning av hytten
  • Bakre torkare
  • Skyddstak
  • Hytt, plusversion
  • Bakruta med galler
  • Vindrutetorkare fram
  • Digital bladlutningsmätare

Drivlina

  • Reverserande fläkt
  • Allhjulsdrift (AWD)

Dragbom-svängbord-hyvelblad

  • Slirkoppling på svängbordsdrivningen
  • Circle Saver

Säkerhet

  • Bakåtriktad kamera
  • Nödstyrningssystem
  • Främre kamera
  • Fyrpunktssäkerhetsbälte med axelremmar

Mångsidighet

  • Ytrivare
  • Motvikt
  • Tryckblock
  • Främre lyftanordning från fabrik
  • Snövinge
  • Frontblad
  • L3-däck
  • Sy-Klone förrengöring

Jämför 140 GC med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

140 GC

140 GC

140 GC

140 GC

140 GC

140 GC
140 GC
140 GC
140 GC
140 GC