24

24 Väghyvlar Tier 4 Final, Stage V

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nettoeffekt – 80/1269/EEG
535 hp
399 K/W
Bladets bredd
24 ft
7.3 m
Cylinderdiameter
5.4 tum
137.2 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

LÄGRE UNDERHÅLLSKOSTNADER

LÄGRE UNDERHÅLLSKOSTNADER

  • Med längre tid mellan renoveringar av drivlinan, ny modulär design och nya maskinskyddsfunktioner kan du spara upp till 2 400 servicetimmar under maskinens livslängd.
  • Cat C27-motor, 533 mm (21 tum) transmission och nedre drivlina ger 33 procent extra maskinlivslängd innan renovering krävs.
  • Ny, innovativ modulär huvudkomponentkonstruktion innebär att de kan tas bort och installeras snabbare och enklare. Transmissionen och kylarpaketet kan tas bort upp till 70 procent snabbare än på 24M.
  • Vätskeservicecentret innebär att man kommer åt motor, transmission, hydraulolja och kylvätska på en plats på marknivå. Den här funktionen, tillsammans med grupperade filter och förlängda serviceintervall, sparar underhållstid och rörelsekostnader.
  • Slangar och elkablage är delade på lättåtkomliga platser vilket gör att dina servicetekniker enklare och snabbare kan arbeta med mindre sektioner.
  • OK to Start-funktion och övervakningssystem för kritiskt låg vätskenivå skyddar maskinen genom att tillhandahålla elektronisk kontroll av vätskenivåer och varna dig när låga vätskenivåer upptäcks, vilket skyddar din maskin.
MAXIMERA PRESTANDA

MAXIMERA PRESTANDA

  • Cat C27-motorn ger bättre höjdkapacitet utan effektreducering upp till en höjd på 3048 m (10 000 fot) för USA:s emissionsnormer EPA Tier 4/EU steg IV och 4572 m (15 000 fot) för motsvarande Tier 2/steg II-emissioner.
  • En 11-procentig viktökning bidrar till förbättringar av dragkraft och bladets nedåttryck jämfört med 24M.
  • Jämn kraft ner i marken ändrar motoreffekten i realtid för att kompensera för kylfläktförluster, vilket ger bästa prestanda i alla lägen oberoende av omgivningsfaktorer.
SÄKERSTÄLL EN TRYGG ARBETSPLATS

SÄKERSTÄLL EN TRYGG ARBETSPLATS

  • Femton fästöglor på olika platser på motorinkapslingen och hytten för säkra fästkrokar som skyddar dig och dina tekniker när ni utför servicearbete.
  • Paket för arbete på höga höjder (tillval) ger en extra säkerhetsnivå genom att tillhandahålla ledstänger och handtag för bättre åtkomst och säkerhet.
  • 24 är en maskin som är redo för brandbekämpning, vilket innebär att du enkelt kan installera ett brandbekämpningssystem för att skydda din investering ytterligare.
  • Standardmonterad bakåtriktad kamera ger bättre sikt bakom maskinen från hytten, medan framåtriktade kameror (tillval) ger bättre sikt framåt och åt sidorna.
  • Indikatorn för säkerhetsbälte är standard och ger visuell/hörbar signal när säkerhetsbältet inte används. 24 är försedd med färdigt kablage så att du enkelt kan installera ett varningsljus ovanpå hytten för att indikera säkerhetsbältesanvändning.
TEKNIK SOM ÖKAR VINSTEN

TEKNIK SOM ÖKAR VINSTEN

  • 24 har tillgångsskydd och prestandaförbättrande tekniker, inklusive: skydd mot övervarvning av motorn/för lågt varvtal, andra generationens styrsystem, eStop för ramled, autoparkering av rivare, låsreglage för arbetsredskap och vinkelbegränsningar för svängbord, för att nämna några.
  • Cat GRADE med Cross Slope som standard förbättrar förarens produktivitet och transportvägars kvalitet och hållbarhet genom att bidra till att bibehålla önskat tvärfall för lämplig vattendränering och genom att automatiskt styra ena sidan av bladet.
  • Cat 24 är förberedd för MineStar™ och har Cat Product Link™ Elite och VIMS™ för att bidra till optimerad hantering av utrustning, fjärrövervakningskapacitet, maskintillgänglighet och livslängd samtidigt som både reparationskostnaderna och risken för ett totalhaveri minskar.

Produktspecifikation för 24

Nettoeffekt – 80/1269/EEG 535 hp 399 K/W
Cylinderdiameter 5.4 tum 137.2 mm
Slaglängd 6 tum 152.4 mm
Obs! (1) Nettoeffekten är provad enligt normerna ISO 9249, SAE J1349 och 80/1269/EEG, vilka gällde vid tiden för tillverkningen. Nettoeffekten är provad enligt normerna ISO 9249, SAE J1349 och 80/1269/EEG, vilka gällde vid tiden för tillverkningen.
Obs! (3) Den nettoeffekt som anges är den effekt som är tillgänglig vid ett nominellt varvtal på 1 800 rpm, uppmätt vid svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator. Den nettoeffekt som anges är den effekt som är tillgänglig vid ett nominellt varvtal på 1 800 rpm, uppmätt vid svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator.
Obs! (2) Optimerad VHP Plus är standard för 24. Optimerad VHP Plus är standard för 24.
Temperatur, standard 122 °F 50 °C
Emissioner Tier 4 Final/steg IV eller motsvarande Tier 2/steg II Tier 4 Final/steg IV eller motsvarande Tier 2/steg II
Obs! (4) Effekten uppmätt enligt ISO 14396. Nominellt varvtal 1 800 rpm (561 hp) Effekten uppmätt enligt ISO 14396. Nominellt varvtal 1 800 rpm (561 hp)
Motormodell Cat C27 Cat C27
Slagvolym 1648 tum³ 27.03 l
Antal cylindrar 12 12
Bladets bredd 24 ft 7.3 m
Bladhöjd 40 tum 1025 mm
Maximalt skärdjup 21.7 tum 550 mm
Max. lyft ovanför marknivån 16.1 tum 410 mm
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf med fluorerade växthusgaser. Se märkningen eller instruktionshandboken för identifiering av gasen. – Om utrustat med R134a (global uppvärmningspotential = 1 430) innehåller systemet 1,6 kg (3,5 lb) kylmedel med en CO2-ekvivalent på 2,288 ton (2,521 short tons). Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf med fluorerade växthusgaser. Se märkningen eller instruktionshandboken för identifiering av gasen. – Om utrustat med R134a (global uppvärmningspotential = 1 430) innehåller systemet 1,6 kg (3,5 lb) kylmedel med en CO2-ekvivalent på 2,288 ton (2,521 short tons).

24 Standardutrustning

DRIVLINA

  • Motor: C27
  • 24 V elstart
  • Luftfilter, dubbla med förrenare
  • Automatisk dammejektor
  • Eterstarthjälp
  • Automatisk fläkt, insug med hydraulisk drivning
  • Drivning, nära fläkthastighet på noll
  • Momentfördelare, lockup
  • Transmission, 533 mm (21 tum) planettyp, powershift med 6F/3B, ECPC
  • Förbättrad automatväxling, APECS
  • Kontroll av körriktningsväxling
  • Differential, låsning/upplåsning (automatisk/manuell)
  • Parkeringsbroms – flerskivig, tätad och oljekyld
  • Snabbpåfyllning (bränsle, hydraulik, transmission, kylvätska)
  • Bränsleurluftningspump, elektrisk
  • Elektroniskt förfilter, vatten/bränsle
  • Förfilteravskiljare, vatten/bränsle
  • Värmesköldar
  • Vätskeövervakning (motor, transmission, hydraulik, differential)

ELSYSTEM

  • Backvarningslarm
  • Generator, 150 A, tätad, luftintag med filter
  • Underhållsfria batterier, 12 V (4), 200 Ah
  • Kraftig startmotor (två)
  • Elektriska hydraulventiler, bas 8
  • Elsystem, 24 V
  • Belysning, back, stopp, bak, körriktning
  • Insticksuttag för startmotor

FÖRARMILJÖ

  • Ljuddämpning av luftkonditionering och värmeaggregat, trycksatt hytt 73 dB(A) ISO 6394 vid 70 % fläkthastighet
  • Justerbara armstöd
  • Elektrohydrauliska reglage
  • Elektronisk varvtalsreglering
  • Automatisk återgång till mittre ramstyrning
  • 10-tums digital informationsdisplay med pekskärm
  • Kamera för bakåtsikt
  • Klädkrok
  • Fjädrande komfortsäte, tygklätt
  • Främre fast laminerat fönsterglas med intervalltorkare, sidor (två), bak med torkare/spolare
  • Säkerhetsbälte av rulltyp, 76 mm (3 tum)
  • Låsning av hydraulredskap för vägkörning och service

TEKNIKPRODUKTER

  • VIMS – 3G
  • Höjdkontroll X lutning
  • Skydd mot övervarvning/för lågt varvtal
  • Andra generationens styrsystem
  • Automatisk parkeringsbroms för rivare
  • Vinkelbegränsningar för svängbord

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • Förberedd för brandbekämpningssystem
  • Slirkoppling på svängbordsdrivningen
  • Låsning av dörrarna
  • Motoravstängning från marknivå
  • Nödstyrningssystem
  • Fästöglor för arbete på hög höjd
  • Bakre tandemplattformar för åtkomst
  • Indikator för säkerhetsbälte

GRÄVUTRUSTNINGAR

  • Hyvelblad, 7 315 x 1 067 x 50 mm (24 fot x 42 tum x 2 tum)
  • Bakre rivare, bak med kapacitet för sju armar, tre armar/spetsar medföljer

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING

  • Bladlyftackumulatorer
  • Lincoln Centro-Matic autosmörjsystem
  • Dragram, åtta styrbackar med utbytbara slitskenor
  • Bränsletank, 908 l (240 gal) med snabbpåfyllning
  • Bränslepåfyllning från marknivå
  • Motvikt för tryckplatta
  • SOS-portar, motor, hydraulik, transmission, kylvätska, bränsle
  • Hydrauliska och elektriska ledningskopplingar
  • Vätskeservicecenter: motor, transmission, hydraulolja och kylvätskeportar

24 Tillvalsutrustning

FÖRARMILJÖ

  • Uppvärmt säte
  • Uppvärmd och ventilerad stol
  • Signalhorn, luft
  • Radio, Bluetooth
  • Radiosatellit Sirius
  • Ytterbackspeglar
  • Uppvärmda ytterbackspeglar 24 V
  • Särskild monitor för bakåtriktad kamera
  • Automatisk ramstyrning

DRIVLINA

  • Plattkylare med dubbel krets
  • Förrenare Sy-klone
  • Styrningsblad med variabelt flytläge

SKYDDSANORDNINGAR

  • Skyddspaket med stänkskydd (två) nedre, motor- utrymme och framaxel (två)
  • Tandemskärmar med monterade skyddsräcken
  • Paket med ljuddämpningsskydd

ELSYSTEM

  • Halogenbelysningspaket för föraråtkomst
  • Lysdiodbelysningspaket för föraråtkomst
  • Paket med halogenarbetsbelysning
  • Paket med lysdiodarbetsbelysning
  • Varningsljus med lysdioder

SÄKERHET

  • Hyttplattform med dubbel åtkomst
  • Framåtriktade kameror (två)
  • Brandbekämpningssystem
  • Stoppklossar med monteringsfäste

ANDRA TILLBEHÖR

  • VIMS och Product Link för satellit
  • VIMS och dubbel Product Link (mobilnät/satellit)
  • Alternativ med endast fälgar, 25" x 29" MP

ARBETSREDSKAP/GRÄVUTRUSTNINGAR

  • Plant skärstål, 406 x 60 mm (16 x 2,36 tum)
  • Räfflat skärstål, 406 x 75 mm (16 x 2,95 tum)
  • Skärstålssystem för gruvbits 355,6 mm x 75 mm (14 tum x 2,13 tum)
  • Tand, rivare

VÄTSKOR

  • Paket för kall väderlek – hydraulolja för arktiskt klimat, motor, hydraulik, transmission och kylvätskevärmare (240 V/30 A)

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® MineStar Fleet är den bästa informationskällan för fordonsparkshantering. Ett integrerat system för övervakning och hantering av maskinparken som kan användas med alla maskiner och system för att mäta, hantera och maximera varje aspekt av en verksamhet, oavsett storlek eller typ. Fleet ger information i realtid om cykeltid, nyttolast och andra nyckelparametrar. Övervakar maskinpositioner och materialförflyttningar och skickar varningar vid felkörningar för att säkerställa att materialet flyttas till rätt plats.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat GRADE med 3D för väghyvlar är ett inbyggt lutningshanteringssystem som hjälper dig hyvla snabbare med ökad precision och produktivitet. Den automatiska bladstyrningen innebär färre förarekontroller och antal pass för ett visst jobb, vilket sparar både tid och pengar.

Upptäck tekniken

Cat® GRADE med Cross Slope är ett integrerat system som automatiserar bladets tvärfall. Det gör att föraren av väghyveln snabbare och mer exakt kan uppnå rätt lutning och få mer gjort. Andra kostnadseffektiva fördelar med systemet är lägre bränsleförbrukning och upp till 40 % mindre materialförbrukning.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Genom regelbunden övervakning av maskintillstånd kan gruvor anta ett mer proaktivt tillvägagångssätt för underhåll och reparation. Hälsodata för utrustning är en nyckelfaktor till detta tillvägagångssätt. Data hjälper gruvor att identifiera utrustningsproblem långt innan fel uppstår.

Att få tillgång till rätt data vid rätt tidpunkt är avgörande för att förbättra operativ intelligens och maskinförutsägande analys. Cat® MineStar™ Health hjälper dig att möta det behovet genom att ansluta dig till dina maskiner och leverera den viktiga informationen. MineStar Health-portföljen består av anslutningsmöjligheter som samlar in, konverterar och överför utrustningsdata; och applikationer som visualiserar, analyserar och rapporterar hälsoutrustningsdata.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Grading är en viktig men inte så synlig funktion som underlättar vid lastning och transport. Cat® MineStar™ Terrain for grading gör arbetet med schaktmaskiner och väghyvlar säkrare och effektivare, vilket kan göra stor skillnad för gruvanläggningens slutresultat. Terrain for grading hjälper förare uppnå den angivna lutningen snabbare och med hög precision, utan att lantmäteri eller jordbearbetning behöver utföras.

Upptäck tekniken

Jämför 24 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

24

24

24

24

24
24
24
24

360 View
360 View

Se aktuella erbjudanden för  24

Visa fler erbjudanden