Cat Terrain for Grading

Cat Terrain for Grading Terrain

Begär en offert Hitta återförsäljare

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 7

Cat

Maskin- och produktionsspårning

        
  • Mäter schaktmaskinens produktionsvolym för att hålla koll på mängden material som flyttas.
  •     
  • Minimerar mängden jordbearbetning genom att säkerställa att materialet flyttas till rätt plats från början.
  •     
  • Ökar produktiviteten och precisionen genom satellitbaserad vägledning.
Cat

Feedback i realtid

        
  • Visar förare visuell feedback om hur arbetet fortlöper för att minska mängden jordbearbetning.
  •     
  • Gör det möjligt att direkt fördela arbetsuppgifter till förare, vilket sparar tid och undviker missförstånd.
  •     
  • En mobilapp för arbetsledare som de kan använda i fältet för att se uppdateringar om hur arbetet fortlöper från maskiner i närheten, se positionen för alla Terrain-utrustade maskiner, fördela arbetsuppgifter och validera designplaner. 
  •     
  • Kommunicerar uppdateringar som gjorts i mobilappen till förare i realtid, vilket säkerställer att alla får nödvändig information och kan hålla tidsschemat, även när ändringar krävs.
Cat

Automatisk bladstyrning

        
  • Ger enklare drift med högre precision och ökar schaktningseffektiviteten med så mycket som 50 procent.
  •     
  • Är integrerat i maskinens styrsystem och kan kombineras med andra automatiska redskapsfunktioner såsom Autocarry och Auto Blade Assist.
  •     
  • Har automatisk bladstyrning, kapacitet för fullständig bladbelastning, skydd mot överskärning och kartläggning av arbetsförlopp.
Cat

Förarresultat

        
  • Erbjuder vägledande verktyg och feedback i realtid ombord, vilket gör nybörjare till professionella förare på nolltid.
  •     
  • Ger varje förare den information som behövs för att maximera maskineffektiviteten genom att övervaka malmkroppar, pallhöjder, cykeltider och volym för material som schaktats och fyllts.
  •     
  • Hjälper erfarna förare att arbeta effektivare och med högre precision.
Cat

Lägre kostnader

        
  • Förbättrar schaktningseffektiviteten med upp till 50 procent, med schaktningsplaner och feedback i realtid om produktivitet och volym i hytten, vilket gör att förarna kan se vad som har gjorts, vad som återstår att göras och hur de arbetar så effektivt som möjligt.
  •     
  • Mindre slitage på utrustning tack vare jämna vägar och pallar.  
  •     
  • Erbjuder färgkodade schaktnings- och fyllningskartor som ger feedback i realtid gällande arbetsförloppet mot slutlig lutning, vilket ger en mer exakt utformning av pallutningar, vägar och ramper. 
  •     
  • Gör det lättare att upprätthålla korrekta lutningar och eliminera höga och låga områden, vilket ger mindre slitage på truckars chassin, fjädring, däck och i förlängningen lägre underhållskostnader och längre livslängd för utrustningen.
  •     
  • Minskar tiden för mätning i fält med 90 procent genom att placera designplanen i hytten och eliminera behovet av dyrt lantmäteri och utstakning samtidigt som det hjälper föraren att uppnå den planerade lutningen snabbare och med högre precision.
Cat

Säkerhet

        
  • Har visat sig minska olyckor som leder till förlorad tid med upp till 60 procent.
  •     
  • Håller maskiner borta från restriktionsområden och faror såsom svår terräng eller fast egendom, som byggnader och strömledningar som utgör en kollisionsrisk för stora gruvmaskiner.
  •     
  • Eliminerar behovet av lantmäteri och utstakning, vilket innebär att färre personer behöver utsättas för de risker som förknippas med arbete nära tunga maskiner.

Produktspecifikation för Cat Terrain for Grading

Tillämpning Dagbrott Dagbrott

Jämför Cat Terrain for Grading med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Terrain for Grading

Terrain for Grading