18

Väghyvlar 18 Tier 4 / Stage V

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Baseffekt (1:a växeln) – netto
304 hp
227 K/W
Arbetsvikt – typiskt utrustad
74324 lb
33713 kg
Bladets bredd
18 ft
5.5 m

Översikt

Hyvla gruvvägar och använd 150–250 tons transporttruckar

Cat® 18 motorlu greyder; yüksek verimlilik, gelişmiş emisyon kontrolü ve daha geniş bir greyder bıçağı ile madencilik işlerinin üstesinden gelir. Servis yolu bakımı ve madencilik operasyonları için ideal olan bu ağır ekipman, Cat dayanıklılığı ile maliyetleri azaltır ve çalışma süresini korur.

Fördelar

Bred täckning

Maximera produktiviteten med ett 18-fots hyvelblad för färre vändor, optimerad kraft för smidiga prestanda och en konstruktion med hög kapacitet som enkelt hanterar tunga laster.

Teknik för exakt schaktning

Fabriksinstallerad Cat® Cross Slope automatiserar korrekt schaktning, integreras med Cat® MineStar för support och lägger till VisionLink™ och CPM för insikter som ökar drifttiden och produktiviteten.

Konstruerad för föraren

Öka produktiviteten med LED-belysning för överlägsen sikt, ett ljuddämpningssystem i hytten för en tystare och säkrare körning och ett ergonomiskt säte med justeringar av flera axlar för komfort hela dagen.

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

BÄTTRE KOMFORT OCH KONTROLL

BÄTTRE KOMFORT OCH KONTROLL

  • 18-fots hyvelblad och ett rakt skärstål på 10 tum x 1 3/8 tum, vilket gör att föraren kan öka täckningen med 12,5 % jämfört med ett 16-fots hyvelblad. Föraren kan använda en mer aggressiv bladvinkel och ändå deponera strängen bort från däcken för att öka däckens livslängd. Aggressivare bladvinklar minskar belastningen på maskinen och möjliggör bättre rörelsehastighet vilket ger ökade prestanda.
  • VHP (Variable Horse Power) ger rätt mängd kraft i alla växlar för att effektivt utföra olika väghyveluppgifter och samtidigt skydda strukturen och drivlinans komponenter.
  • Med en optimerad kombination av vikt och balans ger 18 bättre dragkraft och möjlighet att hålla rörelsehastigheten framför allt när bladet är tungt belastat.
  • Tekniken för emissionsminskning är transparent och automatisk, och inga åtgärder krävs av föraren.
  • Bakre rivare/ytrivare river upp hårda material snabbt så att de blir lättare att flytta med hyvelbladet. Standardrivaren har tre armar och det går att lägga till ytterliga fyra armar för ökad mångsidighet.
  • Pekskärmens informationsdisplay i flerfärg är förarens gränssnitt för övervakning av maskinens prestanda, och erbjuder ett bekvämt sätt att ändra maskinparametrarna så att prestanda anpassas till det aktuella arbetet. Ger åtkomst till serviceinformation för inledande felsökning.
  • Cat Product Link™ Elite är helt integrerat i maskinen och bidrar till att eliminera gissningar när det gäller hantering av utrustning. Enkel åtkomst till aktuell information såsom maskinlokalisering, timmar, bränsleförbrukning, tomgångstid och händelsekoder online via användargränssnittet VisionLink® kan hjälpa dig att effektivt hantera maskinparker och sänka rörelsekostnaderna.
UPPNÅ HÖGRE PRODUKTIVITET

UPPNÅ HÖGRE PRODUKTIVITET

  • 18 bidrar till att minska stilleståndstiden och rörelsekostnaderna genom förbättringar av servicemöjligheter, bränsleekonomi samt minskat underhåll. Viktiga komponenter är modulärt utformade och kan oftast avlägsnas och installeras om utan att andra komponenter behöver röras.
  • Eco-läget förbättrar bränsleekonomin genom att minska de höga tomgångsvarvtalet samtidigt som maskinens effekt bibehålls. ECO-läget reglerar det höga tomgångsvarvtalet (begränsas vid 1 900 varv/min i arbetsväxlar) vilket säkerställer att motorn presterar så effektivt som möjligt. Ger stora bränslebesparingar särskilt vid arbete som vanligen kör lätta till måttliga belastningar.
  • Centrumförskjutningsdelen på den främre ramen är tillverkad av kraftiga gjutna ståldetaljer vilket ger bättre fördelning av belastningen på det här partiet med hög belastning, för ökad hållbarhet.
  • Den bakre ramkonstruktionen är förlängd för att ge enkel åtkomst till servicekomponenter i motorinkapslingen samt förbättra maskinens balans.
  • Framaxelns styrcylinder har utformats för att förbättra hållbarheten och hydraulslangarna har dragits för att ge bättre tillförlitlighet.
  • Ett framaxelskydd skyddar framaxeln från stenar eller skräp som kan skada axeln eller dess komponenter.
  • Transmissionsskyddet i stål skyddar mot skräp på marken.
  • Ett modulärt kylarpaket ger enkel borttagning och installation av komponenter i kylsystemet vilket minskar tiden för service.
  • Motorrumsluckorna ger fullständig och enkel åtkomst till motorn utan att hindras av eventuella stänger.
  • Utökade underhållsintervall minskar antalet servicearbeten och stilleståndstiden.
  • OK to Start-funktionen och övervakningssystemet för kritiskt låg vätskenivå förhindrar att viktiga komponenter skadas vid låga vätskenivåer. All information finns tillgänglig via informationsdisplayen i hytten och diagnostikkoder loggas.
INBYGGDA SÄKERHETSFUNKTIONER

INBYGGDA SÄKERHETSFUNKTIONER

  • Caterpillar tar hänsyn till säkerheten för alla i, på eller runt Cat-utrustningen när vi utvecklar nya produkter eller förbättrar säkerheten på befintliga produkter.
  • 18 har ett flertal säkerhetsfunktioner, däribland -
  1. Åtkomst till gångbord
  2. Belysning med lysdioder i serviceutrymme
  3. Indikation för säkerhetsbälte
  4. Förberedd för brandbekämpningssystem
  5. Bakåtriktad kamera
  6. Arbetsplattform (tillval)
  7. Serviceplattform (tillval)
SERVICE OCH SUPPORT I TOPPKLASS

SERVICE OCH SUPPORT I TOPPKLASS

  • Din lokala Cat-återförsäljare strävar efter att hjälpa dig lyckas genom att säkerställa att du har rätt maskin för jobbet och smidig tillgång till reservdelar och service, samt tillhandahålla förarutbildning och erbjuda mångsidiga arbetsredskap.

Produktspecifikation för 18

Baseffekt (1:a växeln) – netto 304 hp 227 K/W
Motormodell Cat® C13 Cat® C13
Cylinderdiameter 5.1 tum 130 mm
Slaglängd 6.2 tum 157 mm
Varvtal vid nominell effekt 2 000 varv/min 2 000 varv/min
Standard – kapacitet vid omgivningstemperatur 122 °F 50 °C
Grundeffekt (1:a växeln) – netto – metriskt 309 hp 227 K/W
VHP-område – netto 227-266 kW (304-357 hp) 227-266 kW (304-357 hp)
Maximalt vridmoment – ISO 9249 – motsvarande Tier 2/steg II/Japan 2001 (Tier 2) 1270 lb/ft 1721 N·m
Effektsänkningshöjd – motsvarande Tier 2/steg II/Japan 2001 (Tier 2) 12973 ft 3954 m
Effektsänkningshöjd – motsvarande Tier 3/steg IIIA/Japan 2006 (Tier 3) 12176 ft 3711 m
Maximalt vridmoment – ISO 9249 – motsvarande Tier 3/steg IIIA/Japan 2006 (Tier 3) 1270 lb/ft 1721 N·m
Standard – fläktvarvtal – minimalt 550 varv/min 550 varv/min
Emissioner (1) U.S. EPA Tier 4 Final/EU:s steg V/Japan 2014 (Tier 4 Final) U.S. EPA Tier 4 Final/EU:s steg V/Japan 2014 (Tier 4 Final)
Vridmomentökning – Tier 4/steg IV/Japan 2014 (Tier 4 Final) 40% 40%
Maximalt vridmoment – ISO 9249 – Tier 4/steg IV/Japan 2014 (Tier 4 Final) 1306 lb/ft 1771 N·m
Effektsänkningshöjd – Tier 4/steg IV/Japan 2014 (Tier 4 Final) 12500 ft 3810 m
Vridmomentökning – motsvarande Tier 2/steg II/Japan 2001 (Tier 2) 38% 38%
Standard – fläktvarvtal – maximalt 1 450 varv/min 1 450 varv/min
Emissioner (2) Emissionsnormer motsvarande TIER 3/steg IIIa/Japan 2006 (Tier 3) Emissionsnormer motsvarande TIER 3/steg IIIa/Japan 2006 (Tier 3)
Vridmomentökning – motsvarande Tier 3/steg IIIA/Japan 2006 (Tier 3) 38% 38%
VHP-område – netto – metriskt 227-266 kW (309-362 hp) 227-266 kW (309-362 hp)
Emissioner (3) Emissionsnormer motsvarande TIER 2/steg II/Japan 2001 (Tier 2) Emissionsnormer motsvarande TIER 2/steg II/Japan 2001 (Tier 2)
Optimerat VHP-område – netto 227-266 kW (304-357 hp) 227-266 kW (304-357 hp)
Slagvolym 763 tum³ 12.5 l
Antal cylindrar 6 6
Arbetsvikt – typiskt utrustad 74324 lb 33713 kg
Bladets bredd 18 ft 5.5 m
Bågradie 16.3 tum 413 mm
Öppning 5 tum 126 mm
Nedåttryck – maximal bruttovikt 43861 lb 19895 kg
Bladdragkraft* – basbruttovikt 47216 lb 21417 kg
Bladdragkraft* – maximal bruttovikt 52878 lb 23985 kg
Ändstål – bredd 6 tum 152 mm
Nedåttryck – basbruttovikt 34008 lb 15426 kg
Skärkantens tjocklek 1.4 tum 35 mm
Tjocklek 1 tum 25 mm
Bredd 18 ft 5.5 m
Skärstålets bredd 10 tum 254 mm
Ändstål – tjocklek 0.75 tum 19 mm
Höjd 31 tum 787 mm
Obs! *Bladtryck beräknat vid en dragkoefficient på 0,9, vilket är detsamma som vid ideala förhållanden utan slirning, och med bruttomaskinvikten. *Bladtryck beräknat vid en dragkoefficient på 0,9, vilket är detsamma som vid ideala förhållanden utan slirning, och med bruttomaskinvikten.
Bränslevolym 131 gal (US) 496 l
Kylsystem 18.5 gal (US) 70 l
Hydraulsystem – tank 18.5 gal (US) 70 l
Hydraulsystem – totalt 38.6 gal (US) 146 l
DEF-tank 4.2 gal (US) 16 l
Motorolja 9.5 gal (US) 36 l
Transmission – differential – slutväxlar 26 gal (US) 98.5 l
Tandemhus – vardera 34 gal (US) 129 l
Framhjulens spindellagerhus 0.24 gal (US) 0.9 l
Hus för svängbordsdrivning 2.6 gal (US) 10 l
Framåt-/bakåtväxlar 8 framåt/6 bakåt 8 framåt/6 bakåt
Transmission Direktdrivning, powershift, motroterande Direktdrivning, powershift, motroterande
Bromsar – parkering Fjäderansatt, hydraulisk frigöring Fjäderansatt, hydraulisk frigöring
Bromsar – dynamiskt bromsvridmoment per hjul 27069.27 lb/ft 36701 N·m
Bromsar – färdbromsar Oljeaktiverade, skivor i olja Oljeaktiverade, skivor i olja
Bromsar – nödbromsar Oljeaktiverade, skivor i olja Oljeaktiverade, skivor i olja
Kretstyp Elektrohydrauliskt lastavkännande, stängt mittläge Elektrohydrauliskt lastavkännande, stängt mittläge
Pumptyp Variabel kolv Variabel kolv
Maximalt systemtryck 3590 psi 24750 kPa
Standbytryck 856 psi 5900 kPa
Pumpprestanda* 74 gpm 280 l/min
Obs! *Pumpkapacitet uppmätt vid 2 150 varv/min. *Pumpkapacitet uppmätt vid 2 150 varv/min.
Max. bladpositioneringsvinkel 65° 65°
Max. lyft ovanför marknivån 15.7 tum 400 mm
Maximalt skärdjup 18.5 tum 470 mm
Max skulderräckvidd utanför däcken – höger 103 tum 2605 mm
Sidoställning, svängbord – höger 22 tum 560 mm
Max skulderräckvidd utanför däcken – vänster 103 tum 2605 mm
Sidoställning, hyvelblad – höger 31.1 tum 790 mm
Bladlutningsområde – bakåt
Sidoställning, hyvelblad – vänster 29.1 tum 740 mm
Sidoställning, svängbord – vänster 27.2 tum 690 mm
Bladlutningsområde – framåt 40° 40°
Framåt – 6:e växeln 16 km/h 25.8 km/h
Framåt – 2:a växeln 3.8 km/h 6.1 km/h
Framåt – 8:e växeln 32.1 km/h 51.7 km/h
Framåt – 5:e växeln 11.8 km/h 19 km/h
Bakåt – 3:e växeln 6 km/h 9.7 km/h
Svängradie – framdäckens utsida 30.5 ft 9.3 m
Framåt – 4:e växeln 7.6 km/h 12.3 km/h
Topphastighet – bakåt 25.3 km/h 40.8 km/h
Framåt – 7:e växeln 22 km/h 35.5 km/h
Styrvinkel – vänster/höger 20° 20°
Bakåt – 1:a växeln 2.2 km/h 3.6 km/h
Framåt – 3:e växeln 5.5 km/h 8.9 km/h
Bakåt – 4:e växeln 9.3 km/h 15 km/h
Framåt – 1:a växeln 2.8 km/h 4.5 km/h
Topphastighet – framåt 32.1 km/h 51.7 km/h
Bakåt – 6:e växeln 25.3 km/h 40.8 km/h
Styrutslag – vänster/höger 47.5° 47.5°
Bakåt – 2:a växeln 4.1 km/h 6.6 km/h
Bakåt – 5:e växeln 17.4 km/h 28 km/h
Obs! Beräknat med högfriktions- och 23.5R25 L-3-däck. Beräknat med högfriktions- och 23.5R25 L-3-däck.
Främre ramkonstruktion – bredd 14 tum 356 mm
Framaxel – höjd till centrum 26.4 tum 670 mm
Svängbord – diameter 71.7 tum 1822 mm
Främre ramkonstruktion – tjocklek 0.6 tum 14 mm
Främre ramkonstruktion – höjd 18.1 tum 460 mm
Svängbord – bladbalkens tjocklek 2 tum 50 mm
Dragram – bredd 3 tum 76 mm
Framaxel – hjullutning 18° vänster/17° höger 18° vänster/17° höger
Framaxel – total pendling per sida 35° 35°
Dragram – höjd 8 tum 203 mm
Tjocklek sidoväggar – yttre 0.9 tum 22 mm
Tjocklek sidoväggar – inre 0.9 tum 22 mm
Tandempendling – fram, uppåt 15° 15°
Tandempendling – fram, nedåt 25° 25°
Höjd 25.5 tum 648 mm
Bredd 9.3 tum 236 mm
Delning, drivkedja 2.5 tum 63.5 mm
Hjulaxelavstånd 72.5 tum 1841 mm
Ytrivararmhållare, avstånd – minimalt 17.5 tum 445 mm
Rivdjup – maximalt 17.8 tum 452 mm
Ytrivararmhållare, avstånd – maximalt 20 tum 500 mm
Rivararmhållare 7 7
Genomträngningskraft 30311 lb 13749 kg
Lossbrytningskraft 43700 lb 19822 kg
Ökning av maskinlängd, upplyft rivarbalk 63.4 tum 1610 mm
Fordonets bruttovikt – typiskt utrustad – bakaxel 53830 lb 24417 kg
Fordonets bruttovikt – bas** – total 72298 lb 32794 kg
Fordonets bruttovikt – maximalt testad – bakaxel 58753 lb 26650 kg
Fordonets bruttovikt – maximalt testad – framaxel 26125 lb 11850 kg
Fordonets bruttovikt – typiskt utrustad – framaxel 20494 lb 9296 kg
Fordonets bruttovikt – bas** – framaxel 19837 lb 8998 kg
Fordonets bruttovikt – maximalt testad – total 84877 lb 38500 kg
Fordonets bruttovikt – typiskt utrustad – totalt 74324 lb 33713 kg
Fordonets bruttovikt – bas** – bakaxel 52461 lb 23796 kg
Anmärkning (2) **Grundarbetsvikten beräknad för en maskin med standardkonfiguration med 23.5R25-däck, full bränsletank, förare och ROPS-hytt. **Grundarbetsvikten beräknad för en maskin med standardkonfiguration med 23.5R25-däck, full bränsletank, förare och ROPS-hytt.
Anmärkning (1) *Ej motor för emissionsnorm Tier 4 Final/Steg IV/Japan 2014 (Tier 4 Final): dra ifrån 150 kg (331 lb) från bakaxelns vikt och totalvikten. *Ej motor för emissionsnorm Tier 4 Final/Steg IV/Japan 2014 (Tier 4 Final): dra ifrån 150 kg (331 lb) från bakaxelns vikt och totalvikten.
Höjd – cylindrarnas överkant 122.6 tum 3115 mm
Bredd – bakdäckens utsida 134.3 tum 3411 mm
Höjd – avgasrör 141.1 tum 3584 mm
Längd – mellan tandemaxlar 72.5 tum 1841 mm
Längd – framaxel till tandemlådans mitt 290 tum 7365 mm
Bredd – däckens centrumlinjer 106.4 tum 2703 mm
Längd – framaxel till hyvelblad 120.7 tum 3066 mm
Längd – motvikt till rivare 474.4 tum 12051 mm
Höjd – framaxelns centrum 29.9 tum 760 mm
Bredd – framdäckens utsida 134.3 tum 3411 mm
Längd – framdäck till maskinens bakre ände – inklusive bogserkrok 417 tum 10593 mm
Höjd – hyttens överkant 147.5 tum 3746 mm
Markfrigång – bakaxel 16.7 tum 423 mm
Ljud ISO 6394: 2008/ISO 6395: 2008/ISO 6396: 2008 ISO 6394: 2008/ISO 6395: 2008/ISO 6396: 2008
Bromsar ISO 3450: 2011 ISO 3450: 2011
Styrning ISO 5010: 2007 ISO 5010: 2007
ROPS/FOPS-skydd ISO 3471: 2008/ISO 3449: 2005 ISO 3471: 2008/ISO 3449: 2005
Växel – framåt 1:a 309 hp 227 K/W
Växel – framåt 2:a 309 hp 227 K/W
Växel – back 2:a 309 hp 227 K/W
Växel – framåt 4:e 325 hp 239 K/W
Växel – framåt 6:e 341 hp 251 K/W
Växel – framåt 5:e 332 hp 244 K/W
Växel – framåt 8:e 362 hp 266 K/W
Växel – back 1:a 309 hp 227 K/W
Växel – framåt 3:e 315 hp 232 K/W
Växel – framåt 7:e 347 hp 255 K/W
Växel – back 3:e–6:e 315 hp 232 K/W
Hjulgrupp – 19.5×25 MP (2) Däck: 23.5R25 Bridgestone VKT 1 Star Däck: 23.5R25 Bridgestone VKT 1 Star
Hjulgrupp – 19.5×25 MP (1) Däck: 23.5R25 Bridgestone VKT 2 Star Däck: 23.5R25 Bridgestone VKT 2 Star
Hjulgrupp – 19.5×25 MP (3) Däck: 23.5R25 Bridgestone VJT 1 Star Däck: 23.5R25 Bridgestone VJT 1 Star
Hjulgrupp – 19.5×25 MP (4) Däck: 23.5R25 Michelin XHA 2 Star Däck: 23.5R25 Michelin XHA 2 Star
Hjulgrupp – 19.5×25 MP (5) Däck: 23.5R25 Michelin XLDD 2 Star L5 Däck: 23.5R25 Michelin XLDD 2 Star L5
Växel – framåt 4:e 321 hp 239 K/W
Växel – back 2:a 304 hp 227 K/W
Växel – framåt 1:a 304 hp 227 K/W
Växel – back 3:e–6:e 311 hp 232 K/W
Växel – framåt 3:e 311 hp 232 K/W
Växel – framåt 5:e 327 hp 244 K/W
Växel – framåt 7:e 342 hp 255 K/W
Växel – framåt 2:a 304 hp 227 K/W
Växel – back 1:a 304 hp 227 K/W
Växel – framåt 6:e 337 hp 251 K/W
Växel – framåt 8:e 357 hp 266 K/W
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf med fluorerade växthusgaser. Se märkningen eller instruktionshandboken för identifiering av gasen. – Om utrustat med R134a (global uppvärmningspotential = 1 430) innehåller systemet 2,0 kg (4,4 lb) kylmedel med en CO2-ekvivalent på 2,860 ton 3,152 short tons). Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf med fluorerade växthusgaser. Se märkningen eller instruktionshandboken för identifiering av gasen. – Om utrustat med R134a (global uppvärmningspotential = 1 430) innehåller systemet 2,0 kg (4,4 lb) kylmedel med en CO2-ekvivalent på 2,860 ton 3,152 short tons).

18 Standardutrustning

FÖRARMILJÖ

  • Elektriskt justerbart armstöd
  • Ställbart handledsstöd
  • Luftkonditionering med värmare
  • Signalhorn, luft
  • Ramstyrning, automatisk återgång till mittläge
  • Kontrollampa för centerskiftens låsbult
  • Klädkrok
  • Mugghållare
  • Display, digital visning av hastighet och växel
  • Dörrar, vänster och höger sida med vindrutetorkare
  • Mätare (analoga) i hytten (bränsle, ramstyrning, motorns kylvätsketemperatur och varvtal samt hydrauloljetemperatur)
  • Mätare, maskinnivå
  • Informationsdisplay med pekskärm
  • Joystickväxling
  • Joystick, hydrauliska redskapsreglage, styrning, transmission
  • Stegar, hytt, vänster och höger sida
  • Belysning, vänster och höger sidoljus
  • Belysning, nattetid i hytten
  • Mätare, timme, digital
  • Speglar, inre backspegel, vidvinkel
  • Eluttag, 12 V
  • Radioförberedd, underhållning
  • ROPS-hytt, ljudisolerad till mindre än 73 dB(A) ISO 6394 (70 % fläkthastighet)
  • Förarstol, tygklädd, komfortluftfjädring
  • Förvaringsutrymme
  • Varvtalsreglage, elektroniskt

DRIVLINA

  • Luftrenare, tvåstegs, av torr typ med radialtätning med serviceindikator via Messenger, automatisk dammejektor
  • Luft-till-luft-efterkylare (ATAAC)
  • Automatisk differentialspärr
  • Serpentinrem, automatisk spännare
  • Bromsslitageindikator
  • Bromsar, skivor i olja, fyra hjul, hydrauliska
  • Jämn kraft ner i marken
  • Övervakningssystem för kritiskt låg vätskenivå
  • Differential, låsning/upplåsning
  • Avtappning, motorolja, hög hastighet
  • Elektroniskt skydd mot övervarvning
  • Motorns ECO-läge: Emissionsnormer motsvarande Tier 4 Final/steg V/Japan 2014 (Tier 4 Final) och Tier 2/steg II/Japan 2001 (Tier 2)
  • Motor, kompressionsbroms
  • Eterstarthjälp
  • Bränsletank, snabbpåfyllning, marknivå
  • Bränsle-/vattenavskiljare
  • Hydraulisk behovsstyrd fläkt
  • Ljuddämpare, under huven (emissionsnormerna motsvarande Tier 2/steg II/Japan 2001 (Tier 2) och Tier 3/steg IIIA/Japan 2006 (Tier 3))
  • OK-to-Start (OK att starta)
  • Optimerat VHP
  • Parkeringsbroms – flerskivig, tätad, oljekyld
  • Luftningspump, bränsle
  • Bakaxel, modulär
  • Avtappning för avlagringar, bränsletank
  • Tre versioner av C13-motorn. En uppfyller emissionsnormerna U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV/Japan 2014 (Tier 4 Final) och krävs för försäljning i länder med högre krav. De andra alternativen uppfyller emissionsnormerna motsvarande Tier 2/steg II/Japan 2001 (Tier 2) eller Tier 3/steg IIIA/Japan 2006 (Tier 3).
  • Transmission, 8F/6B, Powershift,
  • VIMS, ingen telematik

SKYDDSANORDNINGAR

  • Skydd, framaxelcylinder
  • Transmissionsskydd

ELSYSTEM

  • Generator, 150 A, tätad
  • Batterier, underhållsfria, hög kapacitet, 1 400 CCA
  • Brytarpanel
  • Elsystem, 24 V
  • Belysning: broms, back, takmonterade för vägkörning, stopp- och bakljus (lysdiod), främre arbetsbelysning
  • Product Link
  • Startmotor, elektrisk, extra kraftig

SÄKERHET

  • Backvarningssignal
  • Motoravstängning från marknivå
  • Hammare (nödutgång)
  • Signalhorn, elektriskt
  • Låsning, hydraulredskap för transportkörning på väg
  • Övervakningssystem för förarnärvaro
  • Lack, reflexdämpande – ovanpå främre ram, bakre huv och rivarcylindrar
  • Backkamera
  • Indikator för säkerhetsbälte
  • Säkerhetsbälte av rulltyp, 76 mm (3 tum)
  • Nödstyrningssystem
  • Fönster, laminerat glas: – Fast vindruta med intervalltorkare – Dörr med intervalltorkare (två)
  • Fönster, härdat glas: – Vänster och höger sidotorkare – Bakre med intervalltorkare
  • Lampa, lysdiod, blinkande varningsljus
  • Belysning, fram, LED
  • Belysning, strålkastare, helljus
  • Belysning, strålkastare, halvljus
  • Fäste, för varningsljus
  • Servicelampor
  • Arbetsbelysning, halogen
  • Arbetsbelysning, LED

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING

  • Bladhållare med tre bultar
  • AccuGrade ARO
  • Ackumulatorer, bladlyftning
  • Bromsackumulatorer, dubbelt certifierade
  • Cat Grade Control Cross Slope
  • Reservdelsbok på CD-ROM
  • Slirkoppling på svängbordsdrivningen
  • Skärstål, platt DH-2-stål: – 254 mm x 35 mm (10 tum x 1,4 tum) – 19 mm (3/4 tum) fästskruvar
  • Luckor (fyra), motorrum (två vänster, två höger), låsbara
  • Luckor, två för service, vänster och höger sida
  • Dragstång – sex styrbackar med utbytbara slitskenor
  • Ändstål, 16 mm (5/8 tum) DH-2-stål, 19 mm (3/4 tum) fästbultar
  • Snabbtankning av bränsle, 567,8 l/min (150 gpm)
  • Vätskekontroll
  • Ram, ledad, med säkerhetslåsning
  • Hydraulik, lastavkännande
  • Bränsletank i metall, 496 l (131 gal)
  • DCM slitskenor i metall
  • Modulärt kylsystem
  • Hyvelblad: – 5,5 m × 787 mm × 25 mm (18 fot × 31 tum × 1 tum) – Hydraulisk sidoförflyttning och tippning
  • Kylare, två luckor för rengöring
  • Bakre stötfångare
  • Bakre tandemfotsteg och ledstänger
  • S·O·S-portar: motor, hydraulik, transmission, kylvätska
  • Tandemgångbord
  • Övre justering cirkelslitskenor
  • Förberedd för brandbekämpningssystem
  • Rivare, bak
  • Tryckblock, motvikt

ARBETSREDSKAP/GRÄVUTRUSTNINGAR

  • 5,5 m (18 fot) blad med plant skärstål 254 mm × 35 mm (10 tum × 1 3/8 tum)

DÄCK, FÄLGAR OCH HJUL

  • Partiell tolerans för däck på 597 mm × 609,6 mm (23,5 tum × 24 tum) fälgar i flera delar ingår i maskinens grundpris och -vikt

VÄTSKOR

  • Långtidsverkande kylvätska ned till -35 ºC (-31 ºF)

18 Tillvalsutrustning

FÖRARMILJÖ

  • Komfortpaket
  • Uppvärmd dörr
  • Speglar, god sikt
  • Speglar, yttre uppvärmda 24 V
  • Speglar, monterade på utsidan
  • Förarstol, uppvärmd
  • Förarstol, uppvärmd/ventilerad
  • Plattform och stegar för rengöring av fönster vänster och höger sida

DRIVLINA

  • Transmission, automatväxling

SKYDDSANORDNINGAR

  • Splitterskydd
  • Bakre stänkskärmar
  • Ljuddämpning, motorinkapsling och transmission

SÄKERHET

  • Extra skärm för bakåtriktad kamera
  • Förbättrad plattform
  • Nyckel för maskinsäkerhetssystem
  • Plattform för serviceåtkomst

ANDRA TILLBEHÖR

  • Autosmörjning, Centro-matic
  • Autosmörjning, förbättrad rivare
  • Styrning, blad, variabelt flytläge
  • Kylvätskevärmare, 120 V
  • Kylvätskevärmare, 240 V
  • Hydraulkonfigurationer med extra hydraulventiler bas+1
  • Hydraulkonfigurationer med extra hydraulventiler bas+5
  • Product Link Elite, dubbel
  • Fälg, 495,3 mm × 635 mm (19,5 tum × 25 tum) MP (reserv)
  • Väder, Cold Plus-paket

ARBETSREDSKAP/GRÄVUTRUSTNINGAR

  • 5,5 m (18 fot) blad med svängt skärstål 203 mm × 25 mm (8 tum × 1 tum)
  • Tand, rivare

VÄTSKOR

  • Kylvätska, -51 °C (-60 °F)

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® MineStar Fleet är den bästa informationskällan för fordonsparkshantering. Ett integrerat system för övervakning och hantering av maskinparken som kan användas med alla maskiner och system för att mäta, hantera och maximera varje aspekt av en verksamhet, oavsett storlek eller typ. Fleet ger information i realtid om cykeltid, nyttolast och andra nyckelparametrar. Övervakar maskinpositioner och materialförflyttningar och skickar varningar vid felkörningar för att säkerställa att materialet flyttas till rätt plats.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat GRADE med 3D för väghyvlar är ett inbyggt lutningshanteringssystem som hjälper dig hyvla snabbare med ökad precision och produktivitet. Den automatiska bladstyrningen innebär färre förarekontroller och antal pass för ett visst jobb, vilket sparar både tid och pengar.

Upptäck tekniken

Cat® GRADE med Cross Slope är ett integrerat system som automatiserar bladets tvärfall. Det gör att föraren av väghyveln snabbare och mer exakt kan uppnå rätt lutning och få mer gjort. Andra kostnadseffektiva fördelar med systemet är lägre bränsleförbrukning och upp till 40 % mindre materialförbrukning.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Med felsökning på distans kan din Cat-återförsäljare köra tester medan maskinen är igång. När problemet har identifierats kan en tekniker åtgärda det med rätt reservdelar och verktyg redan från början, vilket sparar både tid och pengar. Felsökning på distans minskar underhållstiden och håller maskinen igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Genom regelbunden övervakning av maskintillstånd kan gruvor anta ett mer proaktivt tillvägagångssätt för underhåll och reparation. Hälsodata för utrustning är en nyckelfaktor till detta tillvägagångssätt. Data hjälper gruvor att identifiera utrustningsproblem långt innan fel uppstår.

Att få tillgång till rätt data vid rätt tidpunkt är avgörande för att förbättra operativ intelligens och maskinförutsägande analys. Cat® MineStar™ Health hjälper dig att möta det behovet genom att ansluta dig till dina maskiner och leverera den viktiga informationen. MineStar Health-portföljen består av anslutningsmöjligheter som samlar in, konverterar och överför utrustningsdata; och applikationer som visualiserar, analyserar och rapporterar hälsoutrustningsdata.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® Productivity är en lättanvänd molnbaserad plattform som samlar in och sammanfattar maskintelematik och arbetsplatsdata från all din utrustning. Praktiska prestandadata överförs till webbplattformen så att användarna kan komma åt dem när och var som helst via en mobil, surfplatta eller stationär enhet – på eller utanför arbetsplatsen.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Grading är en viktig men inte så synlig funktion som underlättar vid lastning och transport. Cat® MineStar™ Terrain for grading gör arbetet med schaktmaskiner och väghyvlar säkrare och effektivare, vilket kan göra stor skillnad för gruvanläggningens slutresultat. Terrain for grading hjälper förare uppnå den angivna lutningen snabbare och med hög precision, utan att lantmäteri eller jordbearbetning behöver utföras.

Upptäck tekniken

Jämför 18 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

18 väghyvel

18 väghyvel

18 väghyvel

18 väghyvel

18 väghyvel

18 väghyvel

18 väghyvel

18 väghyvel

18 väghyvel
18 väghyvel
18 väghyvel
18 väghyvel
18 väghyvel
18 väghyvel
18 väghyvel
18 väghyvel

18 väghyvel

18 väghyvel

18 väghyvel

18 väghyvel

Cat® 16 och 18 väghyvlar för gruvdrift

Avancerade joystickreglage | Cat® väghyvlar

Cat® väghyvlar | Integrerade tekniska lösningar

18 väghyvel
18 väghyvel
18 väghyvel
18 väghyvel
Cat® 16 och 18 väghyvlar för gruvdrift
Avancerade joystickreglage | Cat® väghyvlar
Cat® väghyvlar | Integrerade tekniska lösningar

360 View
360 View