Cat GRADE med Cross Slope för väghyvlar

Grade Cat GRADE med Cross Slope för väghyvlar

Begär en offert Hitta återförsäljare

Översikt

Uppnå mer exakt lutning snabbare

Cat® GRADE med Cross Slope är ett integrerat system som automatiserar bladets tvärfall. Det gör att föraren av väghyveln snabbare och mer exakt kan uppnå rätt lutning och få mer gjort. Andra kostnadseffektiva fördelar med systemet är lägre bränsleförbrukning och upp till 40 % mindre materialförbrukning.

Fördelar

Upp till 40 % Materialbesparingar

Maximera bladets potential och sänk materialkostnaderna med Cat GRADE med Cross Slope.

Fabriks- integrerat

Inbyggda komponenter för bättre prestanda, säkerhet och support.

Upp till 50 % högre effektivitet

Öka effektiviteten och produktiviteten genom att minska mängden tid, bränsle och körpass.

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Spara upp till 40 % i material

Spara upp till 40 % i material

  • Cat® GRADE med Cross Slope minskar mängden tid och bränsle som krävs för att preparera bottenlagret och säkerställ högsta möjliga precision.
  • Håll koll på Cross Slope-information och data i realtid på displayen i maskinen.
  • Bibehåll önskat tvärfall när cirkeln roterar.
  • Öka effektiviteten och produktiviteten med upp till 50 % genom att minska mängden tid, bränsle och körpass.
  • Bladet kontrolleras automatiskt med avseende på rätt lutning och du sparar tid på att inte behöva kontrollera lutningen hela tiden.
Sänk kostnaderna. Öka precisionen.

Sänk kostnaderna. Öka precisionen.

  • Minimera kostnaderna genom att uppnå rätt lutning snabbt och spara kostnader förknippade med tid, arbete, bränsle och materialåtgång.
  • Arbeta säkrare med mindre personalstyrka som kontrollerar lutningsmätningar.
  • Inbyggda reglage möjliggör inställning och justering av data för måltvärfall under körning.
  • Säkerställ korrekt dränering på vägar med tvärfall. Korrekt dränering ger lägre kostnader och mindre underhåll.
  • Minska antalet vändor och sänk bränsleförbrukningen.
  • Schakta större områden snabbare med Cross Slope.
  • Fastställ korrekt lutning, vägrenshöjning och vägbredd före omläggning av underhållsvägar
  • För varje 0,5 % avvikelse från mållutningen kan materialkvantiteterna öka med 20 %. Cross Slope hjälper föraren att arbeta enligt tidsplan genom att automatiskt reglera ena änden av bladet.
Högre produktivitet

Högre produktivitet

  • Få en jämn och konsekvent lutning när bladet höjs eller sänks utan fördröjning mellan automatiskt och manuellt kontrollerade sidor av hyvelbladet.
  • Föraren kan ställa in måltvärfall på huvuddisplayen inuti maskinen. Systemet kontrollerar automatiskt ena änden av bladet för att minska förartrötthet.
  • Föraren kan justera och visa tvärfallsinformation på det inbyggda displaysystemet.
  • Endast Cat Grade Cross Slope använder programmet Cross Coupling för att säkerställa att en enhetlig höjningskorrigerings görs av hela bladets skärstål. Utan programmet förlitar sig den automatiska sidan av bladet på givarna för korrigering, vilket kan leda till fördröjningar av bladjusteringen.
  • Programmet Cross Coupling använder den standardutrustade elektrohydrauliska kretsen för att justera den automatiska sidan av bladet och efterliknar manuella höjdjusteringar som görs av föraren.
Fabriksinbyggd programvara

Fabriksinbyggd programvara

  • Få arbetet gjort med fabriksintegrerad Cross Slope. Reglage, display, givare och programvara installeras och kalibreras på fabrik.
  • Den fabriksinbyggda skärmen gör det enkelt för förare att kontrollera tvärfallet och se information utan att flera skärmar behövs.
  • Fabrikskonfiguration gör det enkelt och kostnadseffektivt att uppgradera till 2D- eller 3D-system. Inget behov av extra givare.

Jämför Cat GRADE med Cross Slope för väghyvlar med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Cat Grade med Cross Slope

Cat Grade med Cross Slope

Cat Grade med Cross Slope
Cat Grade med Cross Slope

Konstruktionsteknik – Cat® GRADE med Cross Slope för väghyvlar

Cat® Stable Blade för väghyvlar

Konstruktionsteknik – Cat® GRADE med Cross Slope för väghyvlar
Cat® Stable Blade för väghyvlar