14

Väghyvlar 14 Tier 4 / Stage V

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Baseffekt (1:a växeln) – netto
238 hp
178 K/W
Arbetsvikt – typiskt utrustad
57250 lb
25968 kg
Bladets bredd
14 ft
4.2 m

Översikt

Laddad med kraft, teknik och förarfunktioner

Väghyveln Cat® 14 ger kraftfull väghyvling med exakt bladstyrning, bränsleeffektivitet och smart teknik. Den är perfekt för underhåll av transportvägar, markberedning och tung schaktning på ojämna arbetsplatser.

Fördelar

Flytta mer med mindre bränsle

Eco-läge sparar bränsle med bibehållen produktivitet.

Upp till 78% Mindre armrörelser

Minska trötthet orsakad av armrörelser med joystickreglage.

Integrerade tekniska lösningar

Med Cat® GRADE-teknik kan du öka din totala produktivitet tack vare bättre noggrannhet, färre omarbetningar och lägre kostnader.

Produktspecifikation för 14

Baseffekt (1:a växeln) – netto 238 hp 178 K/W
Motormodell Cat C13 Cat C13
Cylinderdiameter 5.1 tum 130 mm
Slaglängd 6.2 tum 157 mm
Varvtal vid nominell effekt 1 850 varv/min 1 850 varv/min
Obs! (3) Den nettoeffekt som anges är den effekt som är tillgänglig vid ett nominellt varvtal på 1 850 rpm, uppmätt vid svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator. Den nettoeffekt som anges är den effekt som är tillgänglig vid ett nominellt varvtal på 1 850 rpm, uppmätt vid svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator.
Temperatur, standard 122 °F 50 °C
Obs! (2) Optimerad VHP Plus är standard för 14M3. Optimerad VHP Plus är standard för 14M3.
Vridmomentstegring 41% 41%
Maximal höjd – full effekt 13900 ft 4237 m
Maximalt vridmoment – VHP Plus 1137 lb/ft 1542 N·m
Emissioner Motsvarar Tier 4 Final/steg V, Tier 3/steg IIIA eller Tier 2/steg II Motsvarar Tier 4 Final/steg V, Tier 3/steg IIIA eller Tier 2/steg II
Maximal höjd – full effekt (Tier 3) 14349 ft 4374 m
Maximal höjd – full effekt (Tier 2) 12049 ft 3672 m
Obs! (1) Nettoeffekten är provad enligt normerna ISO 9249, SAE J1349 och 80/1269/EEG, vilka gällde vid tiden för tillverkningen. Nettoeffekten är provad enligt normerna ISO 9249, SAE J1349 och 80/1269/EEG, vilka gällde vid tiden för tillverkningen.
Standard – fläktvarvtal – minimalt 550 varv/min 550 varv/min
Obs! (4) Effekten uppmätt enligt ISO 14396 – nominellt varvtal 1 850 – VHP+ = 228 kW (306 hp) Effekten uppmätt enligt ISO 14396 – nominellt varvtal 1 850 – VHP+ = 228 kW (306 hp)
Obs! (5) Cat-motorer som är utrustade med ett system för selektiv katalytisk reduktion (SCR) måste använda: – Dieselavgasvätska (DEF) som uppfyller de krav som beskrivs i ISO-standarden 22241-1. Cat-motorer som är utrustade med ett system för selektiv katalytisk reduktion (SCR) måste använda: – Dieselavgasvätska (DEF) som uppfyller de krav som beskrivs i ISO-standarden 22241-1.
Standard – fläktvarvtal – maximalt 1 600 varv/min 1 600 varv/min
Slagvolym 763 tum³ 12.5 l
Antal cylindrar 6 6
Arbetsvikt – typiskt utrustad 57250 lb 25968 kg
Fordonets bruttovikt – bas* – total 50980 lb 23124 kg
Fordonets bruttovikt – bas* – framaxel 13994 lb 6344 kg
Fordonets bruttovikt – typiskt utrustad – totalt 57250 lb 25968 kg
Fordonets bruttovikt – typiskt utrustad – bakaxel 42005 lb 19053 kg
Fordonets bruttovikt – typiskt utrustad – framaxel 15245 lb 6915 kg
Fordonets bruttovikt – bas* – bakaxel 36994 lb 16780 kg
Obs! * Grundarbetsvikten beräknad för en maskin med standardkonfiguration med 20.5 R25-däck, full bränsletank, förare och ROPS-hytt. * Grundarbetsvikten beräknad för en maskin med standardkonfiguration med 20.5 R25-däck, full bränsletank, förare och ROPS-hytt.
Bladets bredd 14 ft 4.2 m
Bågradie 16.3 tum 413 mm
Öppning 4.6 tum 117 mm
Bladbredd – med ändstål 169 tum 4290 mm
Bladhöjd – med skärstål 24.9 tum 631 mm
Bladbredd – utan ändstål 164 tum 4166 mm
Bladhöjd – utan skärstål 23 tum 585 mm
Maximalt skärdjup 23.3 tum 593 mm
Sidoställning, svängbord – vänster 25.6 tum 650 mm
Max. lyft ovanför marknivån 16.5 tum 419 mm
Sidoställning, svängbord – höger 20.5 tum 520 mm
Bladlutningsområde – bakåt
Max skulderräckvidd utanför däcken – höger 78.9 tum 2004 mm
Sidoställning, hyvelblad – höger 31.1 tum 790 mm
Sidoställning, hyvelblad – vänster 29.1 tum 740 mm
Max skulderräckvidd utanför däcken – vänster 73.6 tum 1870 mm
Bladlutningsområde – framåt 40° 40°
Svängbord – ytterdiameter 71.7 tum 1822 mm
Framaxel – hjullutning – vänster/höger 17.1° 17.1°
Framaxel – total pendling per sida 32° 32°
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet på denna maskin innehåller kylmedel R134a med fluorerade växthusgaser (Global uppvärmningspotential = 1430). Systemet innehåller 2,0 kg (4,4 lb) kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 2,860 ton (2,76 US-ton). Luftkonditioneringssystemet på denna maskin innehåller kylmedel R134a med fluorerade växthusgaser (Global uppvärmningspotential = 1430). Systemet innehåller 2,0 kg (4,4 lb) kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 2,860 ton (2,76 US-ton).

14 Standardutrustning

FÖRARMILJÖ

  • Joystick, elektriskt justerbara armstöd
  • Luftkonditionering med värmare
  • Kontrollampa för centerskiftens låsbult
  • Klädkrok
  • Mugghållare
  • Display, digital visning av hastighet och växel
  • Dörrar, vänster och höger sida med vindrutetorkare
  • Mätare (analoga) i hytten (bränsle, ramstyrning, motorns kylvätsketemperatur och varvtal samt hydrauloljetemperatur)
  • Mätare, maskinnivå
  • Meddelandedisplay
  • Joystickväxling
  • Joystick, hydrauliska redskapsreglage, styrning, transmission
  • Stegar, hytt, vänster och höger sida
  • Belysning, vänster och höger sidoljus
  • Belysning, nattetid i hytten, lysdiod
  • Mätare, timme, digital
  • Speglar, inre backspegel, vidvinkel
  • Eluttag, 12 V
  • Radioförberedd, underhållning
  • ROPS-hytt, ljudisolerad till mindre än 73 dB(A) ISO 6394 (70 % fläkthastighet)
  • Säte, mekanisk fjädring, tygklätt
  • Förvaringsutrymme
  • Varvtalsreglage, elektroniskt

DRIVLINA

  • Luftrenare, tvåstegs, av torr typ med radialtätning med serviceindikator via Messenger och dammejektor
  • Ramstyrning, automatisk återgång till mittläge
  • Luft-till-luft-efterkylare (ATAAC)
  • Automatisk differentialspärr
  • Bromsslitageindikator
  • Bromsar, skivor i olja, fyra hjul, hydrauliska
  • Jämn kraft ner i marken
  • Övervakningssystem
  • Slirkoppling på svängbordsdrivningen
  • Differential, låsning/upplåsning*
  • Avtappning, motorolja, ekologi
  • Behovsstyrd fläkt, hydraulisk
  • Motorns ECO-läge
  • Eterstarthjälp
  • Bränsletank, marknivå
  • Bränsle-/vattenavskiljare
  • Hydraulisk behovsstyrd fläkt
  • Ljuddämpare, placerad under huven (motsvarande China Nonroad steg III och Tier 3/steg IIIA/Tier 2/steg II)
  • Optimerat VHP
  • Parkeringsbroms – flerskivig, tätad, oljekyld
  • Luftningspump, bränsle
  • Avtappning för avlagringar, bränsletank
  • Tre versioner av C13-motorn. En uppfyller emissionsnormerna enligt Tier 4 Final/steg V och krävs i länder med högre krav. En uppfyller standarderna enligt Tier 3/steg IIIA/China Nonroad steg III, beroende på emissionsnormerna för det specifika landet. En uppfyller emissionsnormerna enligt Tier 2/steg II och finns för mindre eller icke-reglerade länder, beroende på standarderna för det specifika landet.
  • Transmission, 8F/6B, powershift, direktdriven

ELSYSTEM

  • Generator, 150 A, tätad
  • Batterier, underhållsfria, HD, 1 125 CCA
  • Brytarpanel
  • Elsystem, 24 V*
  • Serpentinrem, automatisk spännare
  • Belysning: back (lysdiod), takmonterade för vägkörning, stopp- och bakljus (lysdiod)
  • Product Link
  • Startmotor, elektrisk
  • Servicelampor, inkapsling, bak, lysdiod

SÄKERHET

  • Backvarningssignal
  • Motoravstängning från marknivå
  • Hammare (nödutgång)
  • Signalhorn, elektriskt
  • Låsning, hydraulredskap för transportkörning på väg
  • Övervakningssystem för förarnärvaro
  • Lack, reflexdämpande – ovanpå främre ram, bakre inkapsling och rivarcylindrar
  • Säkerhetsbälte av rulltyp, 76 mm (3 tum)
  • Nödstyrningssystem
  • Fönster, laminerat glas: Fast vindruta med intervalltorkare; sido- och bakrutor (3)

14 Tillvalsutrustning

FÖRARMILJÖ

  • Signalhorn, luft
  • Uppvärmd dörr
  • Speglar, god sikt
  • Speglar, yttre uppvärmda 24 V
  • Speglar, monterade på utsidan
  • Säte, uppvärmt
  • Säte, uppvärmt/ventilerat
  • Backkamera
  • Indikator för säkerhetsbälte

DRIVLINA

  • Transmission, automatväxling
  • Motor, kompressionsbroms

TEKNIK

  • Cat GRADE med Cross Slope
  • Stable Blade
  • Avancerade joystickreglage
  • Automatisk ramstyrning

SKYDDSANORDNINGAR

  • Splitterskydd
  • Skydd, framaxelcylinder
  • Bakre stänkskärmar
  • Ljuddämpning, motorinkapsling och transmission
  • Transmissionsskydd
  • Ackumulatorer, bladlyftning
  • Snabbtankning av bränsle, 378,5 l/min (100 gal/min)
  • DCM slitskenor i metall

ELSYSTEM

  • Lampa, lysdiod, blinkande varningsljus
  • Belysning, strålkastare, helljus
  • Belysning, strålkastare, halvljus
  • Fäste, för varningsljus
  • Arbetsbelysning, halogen
  • Arbetsbelysning, LED

SÄKERHET

  • Extra bakåtriktad kamera och monitor
  • Nyckel för maskinsäkerhetssystem

ANDRA TILLBEHÖR

  • Hyvelblad, 4,9 m (16 fot)
  • Kylvätskevärmare, 120 V
  • Kylvätskevärmare, 240 V
  • Hydraulkonfigurationer med extra hydraulventiler: bas +1, bas +3, bas +4, bas +5, bas +6
  • Product Link, satellit, mobilnät
  • Fälg, 431,8 mm x 635 mm (17 tum x 25 tum) MP (reserv)
  • Snöplog, förberedd för monteringsram
  • Snabbpåfyllning

ARBETSREDSKAP/GRÄVUTRUSTNINGAR

  • 4,9 m (16 fot) blad med plant skärstål 254 mm x 35 mm (10 x 1 3/8 tum)
  • Tryckblock, motvikt
  • Rivare, bak
  • Tand, rivare

VÄTSKOR

  • Kylvätska, -51 grader C (-60 grader F)

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® MineStar Fleet är den bästa informationskällan för fordonsparkshantering. Ett integrerat system för övervakning och hantering av maskinparken som kan användas med alla maskiner och system för att mäta, hantera och maximera varje aspekt av en verksamhet, oavsett storlek eller typ. Fleet ger information i realtid om cykeltid, nyttolast och andra nyckelparametrar. Övervakar maskinpositioner och materialförflyttningar och skickar varningar vid felkörningar för att säkerställa att materialet flyttas till rätt plats.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat GRADE med 3D för väghyvlar är ett inbyggt lutningshanteringssystem som hjälper dig hyvla snabbare med ökad precision och produktivitet. Den automatiska bladstyrningen innebär färre förarekontroller och antal pass för ett visst jobb, vilket sparar både tid och pengar.

Upptäck tekniken

Cat® GRADE med Cross Slope är ett integrerat system som automatiserar bladets tvärfall. Det gör att föraren av väghyveln snabbare och mer exakt kan uppnå rätt lutning och få mer gjort. Andra kostnadseffektiva fördelar med systemet är lägre bränsleförbrukning och upp till 40 % mindre materialförbrukning.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Med felsökning på distans kan din Cat-återförsäljare köra tester medan maskinen är igång. När problemet har identifierats kan en tekniker åtgärda det med rätt reservdelar och verktyg redan från början, vilket sparar både tid och pengar. Felsökning på distans minskar underhållstiden och håller maskinen igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Genom regelbunden övervakning av maskintillstånd kan gruvor anta ett mer proaktivt tillvägagångssätt för underhåll och reparation. Hälsodata för utrustning är en nyckelfaktor till detta tillvägagångssätt. Data hjälper gruvor att identifiera utrustningsproblem långt innan fel uppstår.

Att få tillgång till rätt data vid rätt tidpunkt är avgörande för att förbättra operativ intelligens och maskinförutsägande analys. Cat® MineStar™ Health hjälper dig att möta det behovet genom att ansluta dig till dina maskiner och leverera den viktiga informationen. MineStar Health-portföljen består av anslutningsmöjligheter som samlar in, konverterar och överför utrustningsdata; och applikationer som visualiserar, analyserar och rapporterar hälsoutrustningsdata.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® Productivity är en lättanvänd molnbaserad plattform som samlar in och sammanfattar maskintelematik och arbetsplatsdata från all din utrustning. Praktiska prestandadata överförs till webbplattformen så att användarna kan komma åt dem när och var som helst via en mobil, surfplatta eller stationär enhet – på eller utanför arbetsplatsen.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Grading är en viktig men inte så synlig funktion som underlättar vid lastning och transport. Cat® MineStar™ Terrain for grading gör arbetet med schaktmaskiner och väghyvlar säkrare och effektivare, vilket kan göra stor skillnad för gruvanläggningens slutresultat. Terrain for grading hjälper förare uppnå den angivna lutningen snabbare och med hög precision, utan att lantmäteri eller jordbearbetning behöver utföras.

Upptäck tekniken

Jämför 14 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

14 väghyvel

14

14

14

14

14

14

14

14

14 väghyvel
14
14
14
14
14
14
14
14

14 väghyvel

14 väghyvel

14 väghyvel

14 väghyvel

Cat® 14 väghyvel

Avancerade joystickreglage | Cat® väghyvlar

Cat® väghyvlar i M-serien | Integrerade tekniska lösningar

14 väghyvel
14 väghyvel
14 väghyvel
14 väghyvel
Cat® 14 väghyvel
Avancerade joystickreglage | Cat® väghyvlar
Cat® väghyvlar i M-serien | Integrerade tekniska lösningar

360 View
360 View