120/120 AWD

Väghyvlar 120/120 AWD Tier 4 / Stage V

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nettoeffektintervall (Tier 4)
139 hp
104 K/W
Bladets bredd
12 ft
3.7 m
Antal cylindrar
6
6

Översikt

Bränsleeffektiv med fabriksintegrerad teknik

Nästa generations Cat® 120 väghyvel erbjuder styralternativen joystick eller ratt och manöverspakar, och den kan utrustas med allhjulsdrift. Spara upp till 15 procent i bränsleförbrukning. Hytten och komforttillvalen bidrar till bättre prestanda. Fabriksintegrerad teknik säkerställer rätt höjd i alla projekt.

Fördelar

Upp till 15% Mer bränsleeffektiv

Förbruka mindre bränsle med Cat C7.1-motorn och ECO-läget.

Hytt med inbyggd komfort

Nästa generations hytt är konstruerad för maximal förarkomfort och erbjuder alternativ för kontroll och komfort som ökar din produktivitet.

Upp till 15% Lägre underhållskostnader

Förläng dina underhållsintervall med den nya filtreringstekniken. Filter är samlade för enkel åtkomst.

Produktspecifikation för 120/120 AWD

Nettoeffektintervall (Tier 4) 139 hp 104 K/W
Antal cylindrar 6 6
Temperatur, standard 122 °F 50 °C
Momenthöjning – ISO 9294 42% 42%
Emissioner U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV - U.S. EPA Tier 3/EU steg IIIA U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV - U.S. EPA Tier 3/EU steg IIIA
Motormodell Cat 7.1 Cat 7.1
Effektsänkningshöjd 9842.5 ft 3000 m
Cylinderdiameter 4.1 tum 105 mm
Obs! (1) Nettoeffekten är provad enligt ISO 9249, SAE J1349 och EEG 80/1269 Gällande normer vid tiden för tillverkningen. Nettoeffekten är provad enligt ISO 9249, SAE J1349 och EEG 80/1269 Gällande normer vid tiden för tillverkningen.
Effektsänkningshöjd (AWD) 5499 ft 1676 m
Obs! (2) Den nettoeffekt som anges är den effekt som är tillgänglig vid ett nominellt varvtal på 2 000 varv/min, uppmätt vid svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator. Den nettoeffekt som anges är den effekt som är tillgänglig vid ett nominellt varvtal på 2 000 varv/min, uppmätt vid svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator.
Maximalt vridmoment – ISO 9249 606 lb/ft 822 N·m
Maximalt vridmoment – AWD på 611 lb/ft 828 N·m
Motorvarvtal 2,000 2,000
Obs! (3) Effekt uppmätt enligt ISO 14396 Effekt uppmätt enligt ISO 14396
Slaglängd 5.3 tum 135 mm
Slagvolym 427.8 tum³ 7.01 l
Bladets bredd 12 ft 3.7 m
Ändstycke 6 tum 152 mm
Öppning 4.1 tum 105 mm
Bågradie 16.3 tum 413 mm
Bladhöjd 24 tum 610 mm
Skärkant 6 tum 152 mm
Hyvelbladets sidoförflyttning vänster 20.1 tum 512 mm
Centrumförskjutning höger 26 tum 656 mm
Maximalt skärdjup 30.5 tum 775 mm
Maximal skulderräckvidd höger 76 tum 1928 mm
Bladlutningsområde framåt 40 40
Maximal skulderräckvidd vänster 69.4 tum 1764 mm
Max. lyft ovanför marknivån 16.1 tum 410 mm
Hyvelbladets sidoförflyttning höger 26.1 tum 663 mm
Centrumförskjutning vänster 26 tum 656 mm
Bladlutningsområde bakåt 5 5
Spak-/rattstyrning allhjulsdrift (AWD) vikt* Tier 4 36,731 lb 16661 kg
Joystick allhjulsdrift (AWD) vikt* Tier 3 36,374 lb 16499 kg
Spak-/rattstyrning allhjulsdrift (AWD) vikt* Tier 3 36,275 lb 16454 kg
Joystick allhjulsdrift (AWD) vikt* Tier 4 36,846 lb 16713 kg
Joystick vikt* Tier 4 35,358 lb 16038 kg
Joystick vikt* Tier 3 34,886 lb 15824 kg
Spak-/rattstyrning vikt* Tier 3 34,610 lb 15699 kg
Obs! (1) *Vanlig utrustning inkluderar 4 267 mm (14 fot) plusblad, däck, tryckplatta, rivare, bottenskydd, förare och fyllda tankar. *Vanlig utrustning inkluderar 4 267 mm (14 fot) plusblad, däck, tryckplatta, rivare, bottenskydd, förare och fyllda tankar.
Spak-/rattstyrning vikt* Tier 4 35,067 lb 15906 kg
Hydrauliskt system 25.6 gal (US) 97 l
KYLSYSTEM 14 gal (US) 52.5 l
Motorns vevhus 4.8 gal (US) 18 l
Bränsletank 65 gal (US) 246 l
Tank för dieselavgasvätska (endast Tier 4) 5 gal (US) 15 l
Maskinens längd* 387 tum 9838 mm
Bredd 102 tum 2592 mm
Bredd allhjulsdrift (AWD) 2551 mm 100.4 tum
Obs! *Vanligtvis utrustad med tryckblock och rivare. *Vanligtvis utrustad med tryckblock och rivare.
Maximal höjd 151 tum 3832 mm
Transmission och differential 9 gal (US) 34 l
Svängbordsdrivning 1.8 gal (US) 7 l

120/120 AWD Standardutrustning

Hytt

  • Förarstol av vinyl
  • ROPS, standardljuddämpning
  • System för uppvärmning/kylning av hytten
  • Bashytt
  • Informationsdisplay 254 mm (10 tum) hybrid
  • Halogenbelysning

Cat Connect-teknik

  • Product Link

Motor

  • Cat C7.1
  • ECO-läge
  • Hydraulisk behovsstyrd fläkt

dragbom-svängbord-hyvelblad

  • Standard
  • Slirkoppling på svängbordsdrivningen

Säkerhet

  • Parkeringsbroms
  • Signalhorn
  • Backspegel
  • Hydrauliska bromsar
  • Nödstyrningssystem
  • Sidospeglar
  • Gångbord och ledstänger

120/120 AWD Tillvalsutrustning

Hytt

  • Tyg- eller skinnklätt säte
  • Ratt/manöverreglage
  • Joystickreglage
  • Bakre torkare
  • Comfort Plus
  • Premium Plus
  • Indikator för säkerhetsbälte
  • Uppvärmt/kylt säte
  • Radio, Bluetooth/kabel
  • Lysdiodbelysning
  • Bakruta med galler

Cat Connect-teknik

  • Cat GRADE med digital bladlutningsmätare
  • Cat GRADE med Cross Slope Indicate
  • Cat GRADE med Cross Slope
  • Förberedd för Cat GRADE-tillbehör (ARO) som tillval
  • Stable Blade
  • Fjärrtjänster

Motor

  • Allhjulsdrift (AWD)

dragbom-svängbord-hyvelblad

  • Ovanifrån justerbar
  • Circle Saver

Säkerhet

  • Backkamera

Mångsidighet

  • Motvikt
  • Tryckblock
  • Rivare
  • Ytrivare
  • Frontlyft
  • Frontblad
  • Frontblad

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat GRADE med 3D för väghyvlar är ett inbyggt lutningshanteringssystem som hjälper dig hyvla snabbare med ökad precision och produktivitet. Den automatiska bladstyrningen innebär färre förarekontroller och antal pass för ett visst jobb, vilket sparar både tid och pengar.

Upptäck tekniken

Cat® GRADE med Cross Slope är ett integrerat system som automatiserar bladets tvärfall. Det gör att föraren av väghyveln snabbare och mer exakt kan uppnå rätt lutning och få mer gjort. Andra kostnadseffektiva fördelar med systemet är lägre bränsleförbrukning och upp till 40 % mindre materialförbrukning.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Med felsökning på distans kan din Cat-återförsäljare köra tester medan maskinen är igång. När problemet har identifierats kan en tekniker åtgärda det med rätt reservdelar och verktyg redan från början, vilket sparar både tid och pengar. Felsökning på distans minskar underhållstiden och håller maskinen igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® Productivity är en lättanvänd molnbaserad plattform som samlar in och sammanfattar maskintelematik och arbetsplatsdata från all din utrustning. Praktiska prestandadata överförs till webbplattformen så att användarna kan komma åt dem när och var som helst via en mobil, surfplatta eller stationär enhet – på eller utanför arbetsplatsen.

Upptäck tekniken

Jämför 120/120 AWD med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

120 väghyvel

120 väghyvel

120 väghyvel

120 väghyvel

120 väghyvel

120 väghyvel
120 väghyvel
120 väghyvel
120 väghyvel
120 väghyvel

Nästa generations Cat® 120 väghyvel – konstruerad för dina behov

Nästa generations Cat® 120 väghyvel – styrningsalternativ

Nästa generations Cat® 120 väghyvel – konstruerad för dina behov
Nästa generations Cat® 120 väghyvel – styrningsalternativ

360 View
360 View
360 View
360 View