Cat GRADE med 3D för schaktmaskiner
Cat GRADE med 3D för schaktmaskiner
Cat GRADE med 3D för schaktmaskiner
Cat GRADE med 3D för schaktmaskiner
Bilder (3)
Videor (1)

Cat GRADE med 3D för schaktmaskiner Grade

Begär en offert Hitta återförsäljare

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

MER ARBETE. MINDRE TID.

MER ARBETE. MINDRE TID.

  • Cat GRADE med 3D använder en GPS-signal för att justera bladrörelsen automatiskt – båda lyft och vinkling – medan du följer konstruktionsritningen.
  • Slutför arbetet enligt konstruktionsplanen snabbare för att spara tid och minska kostnaderna för omarbetning, arbetskraft och material. Kan användas vid alla faser, från omfattande jordarbeten till finschaktning.
  • Använd systemet för plana slätter och sluttningar, samt för komplicerade konstruktioner och konturer.
  • Fabriksintegrerat för ökad prestanda, liksom enkel användning och service.
  • Nästa generations* förargränssnitt är mer intuitivt och enklare att använda via en pekskärm.
  • Precision ner till 3 cm**

    GRADE med 3D och nästa generations Grade med 3D finns tillgängligt på ett växande antal Cat-schaktare. Prata med din lokala Cat-återförsäljare för information om tillgänglighet.
    **Kan variera beroende på mätning, material, tillämpning och maskinmodell.
Öka förarproduktiviteten

Öka förarproduktiviteten

  • Minskar föraråtgärderna med upp till 80 %.
  • Hjälper erfarna förare att arbeta mer produktivt och bibehålla precisionen under längre arbetspass, medan mindre erfarna föraren blir skickligare och kan utföra konstruktionsplanen snabbare.
  • Integrerade kontrollknappar i joysticken gör manövreringen enkel. Det är bara att sänka bladet och styra för att skära jämt efter planen, och sedan lyfta bladet och koppla från. Ingen ytterligare förarinblandning krävs.
  • Konstruktionsplanen visas på instrumentpanelen framför föraren. Fungerar som en smartmobil, så att förare kan lära sig använda det snabbt.
  • Ingen nivåkontroll eller utstakning att följa – spara kostnader för personal och förbättra säkerheten på arbetsplatsen med färre personer på marken.
Helt integrerat

Helt integrerat

  • Integrerade komponenter i schaktaren är inbyggda vid leverans för optimala prestanda.
  • Små antenner är inbyggda i hyttaket för ökat skydd. Inga master eller kablar på bladet som måste tas bort vid dagens slut.
  • Med nästa generations GRADE med 3D behövs inga positionsavkännande cylindrar för större enkelhet och möjligheten att uppgradera en ARO-traktor till GRADE med 3D.
  • Få en översikt och förartips på displaymenyn.
  • GRADE med 3D beställer du samtidigt med maskinen. Du får support från Cat-återförsäljaren eller din SITECH®-teknikpartner.
  • Cat Grade-anslutningsfunktionerna använder maskinens telematik för att ansluta till VRS-nätverk (Virtual Reference Station) och TCC (Trimble Connected Community) utan att ytterligare maskinvara behövs. Abonnemang krävs.
Maximera bladbelastningen

Maximera bladbelastningen

  • I Grade Control-läget automatiseras bladets lyft och vinkling för jämnare schaktning.
  • Uppdaterat system med Latch to Grade och Snap to Grade.
  • Optimerad för att arbeta med andra schaktningsfunktioner såsom AutoCarry™, som bidrar till att maximera bladbelastningen och minska bandslirningen.
  • Med ARO (AccuGrade™ Ready Option) kan du lägga till laser- och UTS-styrning vid behov.
  • Fungerar smidigt ihop med Cat GRADE med Slope Assist™ för enkla jobb och när du står utan GPS-signal.

    Basstation och radio krävs. Hör med Cat-återförsäljaren eller din lokala SITECH-representant om du vill veta mer om systemkraven för GRADE med 3D.

Jämför Cat GRADE med 3D för schaktmaskiner med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Se aktuella erbjudanden för  Cat GRADE med 3D för schaktmaskiner

Visa fler erbjudanden