D5

D5 Medelstora schaktare Tier 4 / Stage V

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Motormodell
Cat C7.1
Cat C7.1
Effekt – netto
170 hp
127 kW
Arbetsvikt
42263 lb
19170 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 11

NÄSTA GENERATIONS PRESTANDA

NÄSTA GENERATIONS PRESTANDA

  • Med utökad vikt och motoreffekt för att ta sig an en mängd olika schaktnings- och utjämningsarbeten.
  • Förbättrad styrning, snävare vändradie, snabbare svängar i slutet av varje pass gör att du kan genomföra jobben snabbare.
  • Fullständigt automatiserad, 3-växlad transmission ger dig ryckfri acceleration, snabbare cykeltider och mer flexibel manövrering på arbetsplatsen.
  • Du behöver inte växla – ställ bara in önskad körhastighet så justeras schaktaren för maximal bränsleeffektivitet och drivkraft till marken.
  • Rörligheten och maskinens perfekta balans hjälper dig att snabbt slänta med hög kvalitet.
  • Ta på dig tyngre arbeten med en specialbyggd tryckarmsmodell.
  • Drivlinan reglerar bromsarna, växellådan och styrningen automatiskt för att ge snäva svängar och hjälper föraren att arbeta lättare i sluttningar.
    Jämförelser med D6N.
HJÄLPFUNKTIONER FÖR FÖRARE

HJÄLPFUNKTIONER FÖR FÖRARE

Hjälpfunktionerna bidrar till att göra arbetet enklare, speciellt för de mindre erfarna förarna. Vissa blad- och styrningsfunktioner är automatiska, så att mindre erfarna förare kan arbeta lika produktivt som sina mer erfarna kollegor. Erfarna förare kommer uppskatta mindre ansträngning och mindre trötthet, såväl som snabbare och mer korrekta resultat.
  • Cat Grade med Slope Assist™ bibehåller automatiskt den förutbestämda bladpositionen utan GNSS- eller GPS-signal – ingen extra maskinvara eller programvara behövs. I maskiner med 3D kan förarna enkelt växla fram och tillbaka mellan fullständig 3D-automatik och Slope Assist.
  • Styrassistans automatiserar bandstyrningen och bladlutningen. Bidrar till att minska förartröttheten genom att automatiskt bibehålla en rak linje med lätt eller tung last på plan mark eller i sidosluttningar. Bidrar till att minska styrmanövrar med upp till 75 %. Ingen GNSS eller GPS krävs.
  • Stabilt blad samverkar sömlöst med föraråtgärder för att ge en jämnare yta vid manuellt arbete.
  • Skärmen för bladbelastning ger återkoppling i realtid om aktuell belastning kontra optimal bladbelastning baserat på dina markförhållanden. Övervakar maskinbelastning och bandslirning aktivt för att hjälpa dig uppnå optimal tryckkapacitet.*
  • Dragkraftsreglering minskar automatiskt bandslirning för att spara tid, bränsle och bandförslitning.*
  • Automatisk transport automatiserar bladlyftning och hjälper dig bibehålla en jämn bladbelastning och minskar bandslirning.*
  • Lutningsindikator finns på maskinens huvuddisplay och visar lutning i sidled och i uppförs-/nedförsbackar för att hjälpa förare vid arbete i sluttningar.
  • Förberedd för tillbehör (ARO) innehåller kablage och fästen för återförsäljarinstallation av Grade med 3D, AccuGrade, UTS eller andra höjdkontrollsystem.
*Funktionen går inte att använda inomhus eller på platser där det inte finns någon GNSS- eller GPS-signal.
TOPPKLASSER

TOPPKLASSER

  • Fabriksintegrerad Cat Grade med 3D använder GPS för att styra bladet så att du kan slutföra konstruktionsplanen snabbare.
  • Cat Grade med 3D har inga master – små antenner är integrerade i hyttaket och GPS-mottagare finns monterade i hytten för bättre skydd.
  • Följer automatiskt riktlinjerna enligt konstruktionsplanerna med Steer Assist 3D. Följer kantlinjer, mittlinjer, botten av sluttningar osv. utan att föraren behöver anstränga sig. Bandstyrning används vid lätta laster, och styrning av bladlutning kan aktiveras vid tunga laster.
  • Grade förargränssnitt är intuitivt och enklare att använda: 10 tums (254 mm) pekskärm, Android-operativsystem och fungerar som en smartphone.
  • Alla Cat Grade-system är kompatibla med radioenheter och basstationer från Trimble, Topcon och Leica.
  • Har du redan investerat i en Grade-infrastruktur? Du kan montera system från Trimble, Topcon och Leica på maskinen.
  • Hytten är förberedd för Grade Control av tredje part och utrustad med CAN-gränssnitt, kabelgenomföringar och monteringsfunktioner för att göra det lättare att installera det Grade Control-system du föredrar.
BEPRÖVADE FÖRDELAR

BEPRÖVADE FÖRDELAR

Cat Assist- och Grade-teknikerna arbetar i bakgrunden för att hjälpa schaktmaskinförare med olika färdighetsnivåer och är särskilt fördelaktiga för mindre erfarna förare. Caterpillar har satt tekniken på prov för att visa hur mycket de här inbyggda tekniska funktionerna faktiskt hjälper. Två nybörjarförare och två expertförare fick i uppgift att utföra masschaktning, sprida och sortera tippad last i sand, samt arbeta i sidolutning. Varje förare genomförde varje uppgift tre gånger – en gång manuellt, en gång med hjälp av Assist-teknik och en med gång med Assist plus Cat Grade med 3D. Teamet mätte produktivitet*, effektivitet**, tidsåtgång, slutlig ytkvalitet och föraråtgärder.
Masschaktning
• Produktivitet och effektivitet – Nybörjarförarna gick från att ha 9 % lägre produktivitet och effektivitet än expertförarna vid manuell styrning till att matcha expertförarna med hjälp av Assist.
Spridning och sortering av tippad last i sand
• Tidsåtgång – Nybörjarförarna tog 49 % längre tid på sig än expertförarna vid manuell styrning, och minskade skillnaden till 17 % med hjälp av Assist och till 9 % genom att lägga till Grade.
• Föraråtgärder – Nybörjarförarnas bladåtgärder minskade med 45 % med hjälp av Assist och 55 % med Assist plus Grade. Expertförarnas bladåtgärder minskade med 32 % med Assist och 53 % med Assist plus Grade.
• Ytkvalitet – Nybörjarförarna förbättrade sin ytkvalitet med upp till 51 % med hjälp av tekniken, medan expertförarnas ytkvalitet förbättrades med upp till 27 % med hjälp av tekniken. Nybörjarförarna som använde tekniken producerade liknande ytkvalitet som expertförarna som arbetade manuellt.
Sidolutning/Styrassistans
• Styråtgärder – Nybörjar- och expertförarnas styråtgärder minskade med 75 % vid körning framåt, och med 67 % vid körning både framåt och bakåt.

*Förflyttat material per timme
**Förflyttat material per bränsleenhet/dieselavgasvätska (DEF)
Studien utfördes av Caterpillar i augusti 2022
KONSTRUERAD FÖR FÖRARNA

KONSTRUERAD FÖR FÖRARNA

  • En helt nydesignad och rymligare hytt sätter standarden för bekvämlighet och produktivitet.
  • Tack vare större glasytor och brantare huvvinkel är framåtsikten 30% bättre jämfört med den tidigare modellen.
  • 10-tums (254 mm) pekskärm med användarvänligt förargränssnitt.
  • Den standardmonterade bakåtriktade HD-kamerans bild visas på huvuddisplayen.
  • Bredare, luftfjädrat säte med flera justeringar för personlig komfort.
  • Hela armstödet kan justeras framåt och bakåt oberoende av sätet.
  • Gott om förvaringsutrymmen i hela hytten.
Jämförelser med D6N.
STÖD FÖR FJÄRRSTYRNING

STÖD FÖR FJÄRRSTYRNING

  • Hytten har stöd för fjärrstyrning från fabriken, med extern koppling så att återförsäljaren kan installera Cat Command-systemet.
  • Fjärrstyrningstekniken Cat Command ger fullständig schaktmanöverbarhet från ett säkert avstånd vid arbete i farliga miljöer.
  • Med Command kan du välja mellan konsolstyrning med fri sikt och förarplatser med fjärrstyrning (utan fri sikt).
  • Dra nytta av schaktmaskinens Grade- och Assist-funktioner med hjälp av en Command-station eller -konsol när du befinner dig utanför hytten.*
*Alla teknikfunktioner är inte tillgängliga på Command-konsolen. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om tillgängliga funktioner på olika schaktarmodeller.

Produktspecifikation för D5

Motormodell Cat C7.1 Cat C7.1
Effekt – netto 170 hp 127 kW
Nettoeffekt – nominell – ISO 9249/SAE J1349 170 hp 127 kW
Nettoeffekt (nominell) – ISO 9249 (DIN) 172 mhp 172 mhp
Emissioner U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V/Japan 2014 (Tier 4 Final)/Korea Tier 5 U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V/Japan 2014 (Tier 4 Final)/Korea Tier 5
Obs! (1) Angiven effekt vid 1 770 rpm Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med fläkt, luftrenare, modul för rena emissioner och generator. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tillverkningstillfället. Angiven effekt vid 1 770 rpm Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med fläkt, luftrenare, modul för rena emissioner och generator. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tillverkningstillfället.
Obs! (2) Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet, upp till: 20 % FAME (fettsyrametylestrar) biodiesel ** eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (hydrerad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta din Cat-återförsäljare eller läs ”Caterpillars maskinvätskerekommendationer” (SEBU6250) för mer information. ** Motorer utan enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar, upp till 30 % biodiesel. Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet, upp till: 20 % FAME (fettsyrametylestrar) biodiesel ** eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (hydrerad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta din Cat-återförsäljare eller läs ”Caterpillars maskinvätskerekommendationer” (SEBU6250) för mer information. ** Motorer utan enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar, upp till 30 % biodiesel.
Obs! (3) Grundläggande maskinspecifikationer finns nedan. För fullständiga specifikationer och mått efter konfiguration, erbjudanden för blad och bandplattor och mer besöker du produktnedladdningsdelen för att visa det fullständiga dokumentet med tekniska specifikationer. Grundläggande maskinspecifikationer finns nedan. För fullständiga specifikationer och mått efter konfiguration, erbjudanden för blad och bandplattor och mer besöker du produktnedladdningsdelen för att visa det fullständiga dokumentet med tekniska specifikationer.
Obs! (4) Maskinversionsnummer 17B Maskinversionsnummer 17B
Arbetsvikt 42263 lb 19170 kg
Drivlina Helautomatisk med 3 växlar Helautomatisk med 3 växlar
Bränsletank 83.2 gal (US) 315 l
DEF-tank 4.2 gal (US) 16 l
Arbetsvikt 37875 lb 17180 kg
Marktryck 6.9 psi 47.6 kPa
Bredd för standardplattor 24 tum 610 mm
Blad VPAT VPAT
Bladkapacitet 4.6 yd³ 3.5 m³
Arbetsvikt 42263 lb 19170 kg
Marktryck 4.7 psi 32.6 kPa
Bredd för standardplattor 33 tum 840 mm
Blad LGP VPAT LGP VPAT
Bladkapacitet 5.5 yd³ 4 m³
Arbetsvikt 39198 lb 17780 kg
Marktryck 6 psi 41.4 kPa
Bredd för standardplattor 24 tum 610 mm
Blad VPAT VPAT
Bladkapacitet 4.6 yd³ 3.5 m³
Arbetsvikt 38228 lb 17340 kg
Marktryck 7 psi 48.2 kPa
Bredd för standardplattor 24 tum 610 mm
Blad Semi-universell (SU) Semi-universell (SU)
Bladkapacitet 5.6 yd³ 4.3 m³
Återvinningsbarhet 97% 97%
Luftkonditionering El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas. - Si está equipado con R134a (potencial de calentamiento global = 1.430), el sistema contiene 1,36 kg (3,00 lb) de refrigerante que tiene un equivalente de CO2 de 1,95 toneladas métricas (2,14 ton EE.UU.). El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas. - Si está equipado con R134a (potencial de calentamiento global = 1.430), el sistema contiene 1,36 kg (3,00 lb) de refrigerante que tiene un equivalente de CO2 de 1,95 toneladas métricas (2,14 ton EE.UU.).
Obs! (1) Konfigurationer och funktioner kan variera beroende på region. Kontakta din lokala Cat-återförsäljare för mer information. Konfigurationer och funktioner kan variera beroende på region. Kontakta din lokala Cat-återförsäljare för mer information.

D5 Standardutrustning

OBS!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

Drivlina

  • Cat C7.1-dieselmotor
  • Helautomatisk 3-växlad transmission
  • Steglös hastighetsjustering

Förarmiljö

  • Helt nykonstruerad hytt, ljuddämpad, med integrerat IROPS-skydd (skyddsstruktur mot vältning)
  • 10-tums (254 mm) pekskärm i färg
  • Integrerad bakåtriktad kamera
  • Premiumhytt med justerbara förarreglage/armstöd
  • Hyttmonterad modulär klimatanläggning
  • Extra förvaringsutrymmen
  • Elektrohydraulisk reglering av redskap och styrning
  • Tygklätt säte
  • Belysning: 6 LED-lampor

Cat-teknik

  • Slope Indicate
  • Product Link, mobilnät
  • Hytt förberedd för höjdreglering
  • Fjärrkontroll
  • Fjärrstyrd blinksignal/felsökning på distans
  • Förar-ID
  • Maskinsäkerhet – lösenkod
  • Kompatibelt med radioenheter och basstationer från Trimble, Topcon och Leica.
  • Möjlighet att montera 3D-system från Trimble, Topcon och Leica.

Blad

  • VPAT
  • Semiuniversellt

Underrede

  • Heavy Duty (HDXL med DuraLink) eller Cat Abrasion
  • Ny utformning på underrullramen
  • Bandplattor för medeltunga och extrema förhållanden

Service och underhåll

  • 30 minuters borttagning av hytt
  • Ekologiska avtappningar
  • Servicecenter på marknivå
  • Hydrauldriven fläkt
  • Bakre stege
  • Skyffelhållare

Tillbehör

  • Dragstång

D5 Tillvalsutrustning

OBS!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

Förarmiljö

  • Uppvärmt/ventilerat deluxe-säte med läderklädsel
  • Premiumbelysning: 12 LED-lampor
  • Integrerade varningslampor
  • Förberedd för kommunikationsradio

Cat-teknik

  • ARO med Assist-paket: Innehåller Förberedd för tillbehör (ARO), Slope Assist, Styrassistans, Stabilt blad, Skärmen för bladbelastning, Dragkraftsreglering och Automatisk transport.
  • Grade 3D med Assist-paket: Innehåller en 10 tums (254 mm) pekskärm i färg för höjdkontroll, Steer Assist 3D, Grade-mottagare och -antenner, Grade Software Enabled Attachment (SEA), samt ARO med Assist-paketfunktioner.
  • Product Link – mobilnät/satellit
  • GRADE-anslutning
  • Maskinsäkerhet – Bluetooth
  • Cat Command for Dozing

Blad

  • Fällbar VPAT
  • Avfall/deponi

Service och underhåll

  • Snabbtankningspump

Hydraulik

  • Oberoende pumpar för styrning och redskap
  • Lastavkännande hydraulik

Tillbehör

  • Rivarförberedd bakre hydraulik
  • Vinschkompatibel bakre hydraulik
  • Rivare med raka eller krökta armar
  • Vinsch
  • Sidogaller
  • Bakre skärm: gångjärn eller fast
  • Sopning
  • Finschaktningsutförande
  • Specialkonfigurationer för skogsbruk och avfall
  • Konfiguration för brandschaktning

Obs!

  • Alla funktioner är inte tillgängliga i alla regioner. Hör dig för hos den lokala Cat-återförsäljaren om de specifika erbjudanden som finns att tillgå i ditt område.

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® AutoCarry™ för schaktare hjälper föraren hantera full last med mindre utmattning som följd. AutoCarry fungerar tillsammans med Bladlastövervakning för att hålla en mer konsekvent last på ett enklare sätt.

Upptäck tekniken

Cat® Grade med Slope Assist™ för schaktmaskiner gör i stort sett alla schaktningsuppgifter snabbare och enklare. Systemet bibehåller bladets tvärfall och/eller längdfall för bättre ytkvalitet även för mindre erfarna förare.

Upptäck tekniken

Cat® Stable Blade för schaktare samverkar smidigt med förarens åtgärder för att ge en jämnare yta vid manuell styrning.

Upptäck tekniken

Cat® Steer Assist för schaktmaskiner automatiserar flera styrfunktioner för att underlätta maskindriften. Ökar produktiviteten med mindre ansträngning och bidrar till högre effektivitet och minskad förartrötthet. ​

Upptäck tekniken

Dragkraftsreglering för schaktmaskiner från Cat® minskar överdrivna bandglidningar vid full belastning och förlänger underredets livslängd. Produkten minskar förarutmattning och ökar produktiviteten tack vare smidigare backning.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat Command är ett avancerat fjärrstyrningssystem som tar förare från maskinen och bort från potentiella faror när han eller hon arbetar med farliga material eller under osäkra förhållanden. Systemets djupa integration med maskinsystemen säkerställer smidig och exakt styrning för optimal effektivitet och produktivitet.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Även om maskinerna är framtagna för att maximera sikten för förarna kan det vara svårt att övervaka vad som händer runtomkring. Cat® Detect – People Detection är ett intelligent kamerasystem som kan uppmärksamma en förare när en person kommer in i maskinens varningsområde.

Upptäck tekniken

Säkerhetsbältespåminnaren ökar säkerheten genom att uppmana förare att spänna fast säkerhetsbältet innan de kör maskinen, vilket bidrar till minskade risker och skapar säkrare arbetsmiljöer.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat GRADE med 3D för schaktmaskiner är ett fabriksintegrerat lutningshanteringssystem som hjälper dig att öka schaktningseffektiviteten, precisionen och produktiviteten. Systemet automatiserar bladets rörelser vid både finschaktning och produktionsschaktning, vilket minskar de manuella föraråtgärderna med upp till 80 %.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken

Jämför D5 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

D5 Schaktare LGP VPAT

D5 Schaktare i hyvling på grus

D5 Schaktare i arbete i sluttning

D5 Schaktare i sluthyvling

D5 sluthyvlar en slänt

D5-schaktare i vägbygge

D5-schaktmaskin med specialbyggt SU-blad

D5 Bulldozer kommer snabbt igång

Den rymliga hytten på D5 Schaktare

D5 Schaktare hyvlar uppför

D5 Schaktare LGP VPAT
D5 Schaktare i hyvling på grus
D5 Schaktare i arbete i sluttning
D5 Schaktare i sluthyvling
D5 sluthyvlar en slänt
D5-schaktare i vägbygge
D5-schaktmaskin med specialbyggt SU-blad
D5 Bulldozer kommer snabbt igång
Den rymliga hytten på D5 Schaktare
D5 Schaktare hyvlar uppför

Cat D5: Mer av det du behöver för en schaktare

Cat D5-schaktare – Styrning och smidighet

Cat D5-schaktare – Enkel tillgång till service

Rörelseomfång för D5-schaktarens VPAT-blad

Cat D5: Mer av det du behöver för en schaktare
Cat D5-schaktare – Styrning och smidighet
Cat D5-schaktare – Enkel tillgång till service
Rörelseomfång för D5-schaktarens VPAT-blad

360 View
360 View
360 View
360 View
360 View
Cat schaktbladsmodell i sortiment

Cat schaktbladsmodell i sortiment

Cat schaktbladsmodell i sortiment

Se aktuella erbjudanden för  D5

Visa fler erbjudanden