D6

D6 Medelstora schaktare Tier 4 / Stage V

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Motormodell
Cat C9.3B
Cat C9.3B
Effekt – netto
215 hp
161 kW
Arbetsvikt
50733 lb
23012 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 12

EFFEKTIVITET OCH PRODUKTIVITET

EFFEKTIVITET OCH PRODUKTIVITET

  • Upp till 20 % ökad bränsleeffektivitet.
  • Använd upp till 13 % mindre bränsle.
  • Helautomatisk 4-växlad transmission som kontinuerligt justeras för maximal effektivitet och dragkraft utan föraråtgärder.
  • Helautomatisk upp- och nedväxling i hela arbetsområdet för maximal bränsleeffektivitet.
¹Förflyttat material per gallon/liter bränsle
² Gallons/liter per timme
Obs! Alla jämförelser är gjorda med en treväxlad D6T från 2014–2016
FLYTTA MER MED MINDRE BRÄNSLE

FLYTTA MER MED MINDRE BRÄNSLE

  • Flytta upp till 20 % mer material per liter förbrukat bränsle.
  • Flytta upp till 5 % mer material per timme.
  • Helt ny utformning med uppdaterade konfigurationer så att du kan bygga precis rätt maskin för det arbete du utför.
  • Specialbyggd VPAT-traktor (Variable Power Angle Tilt) med optimerad balans för avjämning – inget behov av bakre redskap.
  • LGP VPAT-design med 915 mm (36 tum) mittplattor med ett marktryck på 35 kPa (5 psi).
  • Bredare blad på LGP VPAT för effektivare schaktning i hög hastighet.
  • Klassledande VPAT-rörelseområde för bättre prestanda särskilt vid dikesgrävning och återfyllning.
  • VPAT-bladet förblir horisontellt när det vinklas för jämnare nivellering.
  • Mer robust tryckarmsschaktare för tunga jobb med en större SU-bladkapacitet.
  • FirstCut™-skärstål (SU-blad) som tillval ökar bladets nyttolast med upp till 35 % jämfört med standardblad.
  • Underrede med 10 rullar som tillval, konstruerat för smidigare lutningar vid högre hastigheter, även på svåra underlag som till exempel sand och grus.
Obs! Alla jämförelser är gjorda med en treväxlad D6T från 2014–2016
HJÄLPFUNKTIONER FÖR FÖRARE

HJÄLPFUNKTIONER FÖR FÖRARE

Hjälpfunktionerna bidrar till att göra arbetet enklare, speciellt för de mindre erfarna förarna. Vissa blad- och styrningsfunktioner är automatiska, så mindre erfarna förare kan arbeta lika produktivt som sina mer erfarna kollegor. Förarna utsätts för mindre stress och kan samtidigt njuta av mer korrekta resultat.
  • Cat Grade med Slope Assist™ bibehåller automatiskt den förutbestämda bladpositionen utan GPS-signal – ingen extra maskinvara eller programvara behövs. I maskiner med 3D kan förarna enkelt växla mellan 3D-funktionen och Slope Assist.
  • Med Steer Assist fungerar styrning och bladlutningen automatiskt. Bidrar till att minska förartrötthet genom att automatiskt bibehålla en rak linje med lätt eller tung belastning på plan mark eller i sluttningar. Bidrar till att minska styråtgärder med upp till 75 %. Ingen GPS krävs.
  • Stable Blade-funktionen samverkar sömlöst med förarens åtgärder för att ge en jämnare yta vid manuell styrning.
  • Blade Load Monitor ger realtidsfeedback om aktuell belastning kontra optimal bladbelastning baserat på de aktuella markförhållandena. Övervakar aktivt maskinbelastning och bandslirning för att bidra till optimal tryckkapacitet.*
  • Dragkraftsreglering minskar automatiskt bandslirning för att spara tid, bränsle och bandförslitning.*
  • AutoCarry automatiserar bladets lyft, hjälper förarna att bibehålla en jämn bladbelastning och minskar bandslirningen.*
  • Slope Indicate finns på maskinens huvuddisplay och visar lutning i sidled och i uppförs-/nedförsbackar för att underlätta arbete i sluttningar.
  • Attachment Ready Option (ARO) innefattar kablage- och monteringsföreskrifter för återförsäljarinstallation av Grade med 3D, AccuGrade, UTS eller andra Grade Control-system.
*Funktionen fungerar inte inomhus eller på platser som saknar GPS-signal.
ÖVERLÄGSNA PRESTANDA

ÖVERLÄGSNA PRESTANDA

  • Fabriksintegrerad Cat Grade med 3D använder GPS för att styra schaktbladet så att du kan slutföra konstruktionsplanen snabbare.
  • Cat Grade med 3D har inga master – det finns små antenner som är integrerade i hyttaket och GPS-mottagare är monterade i hytten så att de inte utsätts för slitage.
  • Följer automatiskt riktlinjerna enligt konstruktionsplanerna med Steer Assist 3D. Följer kantstenar, mittenlinjer och mycket mer utan att trötta ut föraren. Styrningsfunktionen används vid lätt lastning och styrning av bladlutning kan aktiveras vid tung lastning.
  • Grade förargränssnitt är intuitivt och enklare att använda: 10 tums (254 mm) pekskärm, Android-operativsystem och fungerar som en smartphone.
  • Alla Cat Grade-system är kompatibla med radioenheter och basstationer från Trimble, Topcon och Leica.
  • Har du redan investerat i en Grade-infrastruktur? Du kan montera system från Trimble, Topcon och Leica på maskinen.
  • Hytten är redo för tredjepartsutrustning och är utrustad med CAN-gränssnitt, kablagegenomföringar och monteringsfunktioner för att göra det lättare att installera det Grade Control-system du föredrar.
BEPRÖVADE FÖRDELAR

BEPRÖVADE FÖRDELAR

Cats Assist- och Grade-teknik arbetar i bakgrunden för att hjälpa förare med olika kompetensnivåer och är särskilt fördelaktig för mindre erfarna förare. Caterpillar har satt tekniken på prov för att visa hur mycket de här inbyggda tekniska funktionerna faktiskt hjälper. Två nybörjare och två experter fick i uppgift att utföra masschaktning, fördelning/sortering av dumpat material i sand och arbete i sidolutning. Varje förare genomförde varje uppgift tre gånger – en gång manuellt, en gång med hjälp av Assist-tekniken och en med gång med Assist plus Cat Grade med 3D. Teamet mätte produktivitet*, effektivitet**, tidsåtgång, slutlig ytkvalitet och föraråtgärder.
Masschaktning
• Produktivitet och effektivitet – nybörjarna gick från 9 % lägre produktivitet och effektivitet än experterna vid manuell styrning till att matcha experterna med hjälp av Assist.
Fördelning/sortering av dumpat material i sand
• Tidsåtgång – nybörjarna tog 49 % längre tid på sig än experterna vid manuell styrning och minskade skillnaden till 17 % med hjälp av Assist och till 9 % med Assist plus Grade.
• Föraråtgärder – nybörjarnas bladjusteringar minskade med 45 % med Assist och 55 % med Assist plus Grade. Experternas bladjusteringar minskade med 32 % med Assist och 53 % med Assist plus Grade.
• Ytkvalitet – nybörjarna förbättrade sin ytkvalitet med upp till 51 % med hjälp av tekniken, medan experternas ytkvalitet förbättrades med upp till 27 % med hjälp av tekniken. Nybörjarna som använde teknik producerade liknande ytkvalitet som experterna som arbetade manuellt.
Arbete i sidolutning med Steer Assist
• Styråtgärder – nybörjarna och experternas styråtgärder minskade med 75 % vid körning framåt och med 67 % vid körning både framåt och bakåt.

*Förflyttat material per timme
**Förflyttat material per bränsleenhet/dieselavgasvätska (DEF)
Studien utfördes av Caterpillar i augusti 2022


KONSTRUERAD FÖR FÖRARNA

KONSTRUERAD FÖR FÖRARNA

  • Helt nydesignad hytt med en helt ny standard för sikt, bekvämlighet och produktivitet.
  • Ny 10-tums pekskärm med användarvänligt gränssnitt.
  • Höjdkontrollskärmen och huvuddisplayen kan byta position.
  • Tillämpningsprofil sparar önskade maskininställningar.
  • Fördelad uppvärmning och kylning i hytten cirkulerar luften runt föraren på ett effektivare sätt och ger ett bättre skydd mot imma och frost.
  • Viskösa hyttfästen minskar vibrationer och gör det bekvämare för föraren.
  • Bredare, luftfjädrat säte med flera justeringar för personlig komfort.
  • Hela armstödet kan justeras framåt och bakåt oberoende av sätet.
  • Det stegvisa tumreglaget på styrspaken gör det lätt att ändra hastighetsinställning
  • Gott om förvaringsutrymmen i hela hytten.

Produktspecifikation för D6

Motormodell Cat C9.3B Cat C9.3B
Effekt – netto 215 hp 161 kW
Nettoeffekt – nominell – ISO 9249/SAE J1349 215 hp 161 kW
Nettoeffekt (nominell) – ISO 9249 (DIN) 219 mhp 219 mhp
Emissioner U.S. EPA Tier 4 Final, EU nivå V, Korea Tier 5 U.S. EPA Tier 4 Final, EU nivå V, Korea Tier 5
Obs! (1) Angiven effekt vid 2200 rpm. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med fläkt, luftrenare, modul för rena emissioner och generator. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tillverkningstillfället. Angiven effekt vid 2200 rpm. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med fläkt, luftrenare, modul för rena emissioner och generator. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tillverkningstillfället.
Obs! (2) Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet, upp till: 20 % FAME (fettsyrametylestrar) biodiesel ** eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (hydrerad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta en Cat-återförsäljare eller läs Caterpillars vätskerekommendationer (SEBU6250) för mer information. **Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet, upp till: 20 % FAME (fettsyrametylestrar) biodiesel ** eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (hydrerad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta en Cat-återförsäljare eller läs Caterpillars vätskerekommendationer (SEBU6250) för mer information. **Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel).
Obs! (3) Grundläggande maskinspecifikationer finns nedan. För fullständiga specifikationer och mått efter konfiguration, erbjudanden för blad och bandplattor och mer besöker du produktnedladdningsdelen för att visa det fullständiga dokumentet med tekniska specifikationer. Grundläggande maskinspecifikationer finns nedan. För fullständiga specifikationer och mått efter konfiguration, erbjudanden för blad och bandplattor och mer besöker du produktnedladdningsdelen för att visa det fullständiga dokumentet med tekniska specifikationer.
Obs! (4) Maskinversionsnummer 20B Maskinversionsnummer 20B
Arbetsvikt 50733 lb 23012 kg
Drivlina Helt automatisk 4-växlad Powershift Helt automatisk 4-växlad Powershift
Bränsletank 90 gal (US) 341 l
DEF-tank 7.4 gal (US) 28 l
Arbetsvikt 48788 lb 22130 kg
Marktryck 7.9 psi 54 kPa
Bredd för standardplattor 24 tum 610 mm
Blad Semi-universell (SU) Semi-universell (SU)
Bladkapacitet 7.5 yd³ 5.7 m³
Arbetsvikt 50420 lb 22870 kg
Marktryck 6.5 psi 45 kPa
Bredd för standardplattor 30 tum 760 mm
Blad Semi-universell (SU) Semi-universell (SU)
Bladkapacitet 7.6 yd³ 5.8 m³
Arbetsvikt 52715 lb 23911 kg
Marktryck 5.2 psi 36 kPa
Bredd för standardplattor 36 tum 915 mm
Blad Rak Rak
Bladkapacitet 5 yd³ 3.8 m³
Arbetsvikt 49108 lb 22275 kg
Marktryck 7.1 psi 49 kPa
Bredd för standardplattor 24 tum 610 mm
Blad VPAT VPAT
Bladkapacitet 5.4 yd³ 4.1 m³
Arbetsvikt 50733 lb 23012 kg
Marktryck 5.9 psi 40 kPa
Bredd för standardplattor 30 tum 760 mm
Blad VPAT VPAT
Bladkapacitet 5.9 yd³ 4.5 m³
Arbetsvikt 51912 lb 23547 kg
Marktryck 5 psi 34 kPa
Bredd för standardplattor 36 tum 915 mm
Blad VPAT VPAT
Bladkapacitet 6.5 yd³ 4.9 m³
Återvinningsbarhet 98% 98%
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf med fluorerade växthusgaser. Se märkningen eller instruktionshandboken för identifiering av gasen. – Om utrustat med R134a (global uppvärmningspotential = 1 430) innehåller systemet 1,36 kg (3,00 lb) kylmedel med en CO2-ekvivalent på 1,95 ton (2,14 short tons). Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf med fluorerade växthusgaser. Se märkningen eller instruktionshandboken för identifiering av gasen. – Om utrustat med R134a (global uppvärmningspotential = 1 430) innehåller systemet 1,36 kg (3,00 lb) kylmedel med en CO2-ekvivalent på 1,95 ton (2,14 short tons).

D6 Standardutrustning

OBS!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

Drivlina

  • Helautomatisk 4-växlad transmission
  • Cat-dieselmotor C9.3B
  • Slutväxlar av planettyp med dubbel reduktion
  • Hydraulisk reversibel fläkt

Förarmiljö

  • Helt nykonstruerad hytt, ljuddämpad, med integrerat ROPS-skydd (skyddsstruktur mot vältning)
  • 10 tums (254 mm) LCD-pekskärm i färg
  • Integrerad bakåtriktad kamera
  • Justerbara förarreglage/armstöd
  • Hyttmonterat modulärt värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem (HVAC)
  • Extra förvaringsutrymmen
  • Elektrohydraulisk reglering av redskap och styrning
  • Tygklätt säte
  • Belysning – 6 LED

Cat-teknik

  • Slope Indicate
  • Product Link, mobilnät
  • Hytt förberedd för Grade Control
  • Fjärrkontroll
  • Fjärrstyrd blinksignal/felsökning på distans
  • Förar-ID
  • Maskinsäkerhet – lösenkod
  • Kompatibelt med radioenheter och basstationer från Trimble, Topcon och Leica.
  • Möjlighet att montera 3D-system från Trimble, Topcon och Leica.

Underrede

  • Ny utformning på underrullramen

Service och underhåll

  • Bakre stege
  • Skyffelhållare
  • Servicecenter på marknivå
  • 30 minuters borttagning av hytt
  • Monteringsfäste för brandsläckare
  • Ekologiska avtappningar
  • Arbetsbelysning under huven

Hydraulik

  • Oberoende pumpar för styrning och redskap
  • Lastavkännande hydraulik

Tillbehör

  • Rivarförberedd bakre hydraulik

D6 Tillvalsutrustning

OBS!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

Förarmiljö

  • Uppvärmt/ventilerat deluxe-säte med läderklädsel
  • Eldriven förrenare
  • Premiumbelysning – 12 LED
  • Integrerade varningslampor
  • Förberedd för kommunikationsradio

Cat-teknik

  • ARO med Assist-paketet: Attachment Ready Option (ARO), Slope Assist, Steer Assist, Stable Blade, Blade Load Monitor, Traction Control och AutoCarry
  • Grade 3D med Assist-paketet: färgpekskärm på 10 tum (254 mm), Steer Assist 3D, Grade-mottagare och -antenner, Grade SEA (Software Enabled Attachment) och funktioner i ARO med Assist-paketet
  • Product Link – mobilnät/satellit
  • GRADE-anslutning
  • Maskinsäkerhet – Bluetooth
  • Cat Command for Dozing

Blad

  • Semiuniversellt
  • VPAT-blad (variabel lutning, vinkel och tilt)
  • Rakt blad
  • Vinkelblad
  • Fällbar VPAT – under 3 m (9,9 fot) transportbredd (finns inte i alla regioner)
  • Avfall/deponi
  • FirstCut-skärstål (SU-blad)

Underrede

  • Heavy Duty (HDXL med DuraLink) eller Cat Abrasion
  • Underrede med 10 rullar för finschaktning
  • Bandplattor för medeltunga och extrema förhållanden

Service och underhåll

  • Snabbtankning
  • Bränslepåfyllningspump (endast EU)
  • Snabbt oljebyte
  • Arbetsbelysning för bakre redskap

Tillbehör

  • Höglyftande rivare med raka eller svängda rivararmar
  • Vinsch
  • Motvikter
  • Förberedd med hydraulik för rivare och vinsch
  • Galler på sidorna och/eller baktill
  • Sopning
  • Dragstång
  • Specialkonfigurationer för skogsbruk och avfallshantering

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® AutoCarry™ för schaktare hjälper föraren hantera full last med mindre utmattning som följd. AutoCarry fungerar tillsammans med Bladlastövervakning för att hålla en mer konsekvent last på ett enklare sätt.

Upptäck tekniken

Cat® Grade med Slope Assist™ för schaktmaskiner gör i stort sett alla schaktningsuppgifter snabbare och enklare. Systemet bibehåller bladets tvärfall och/eller längdfall för bättre ytkvalitet även för mindre erfarna förare.

Upptäck tekniken

Cat® Stable Blade för schaktare samverkar smidigt med förarens åtgärder för att ge en jämnare yta vid manuell styrning.

Upptäck tekniken

Cat® Steer Assist för schaktmaskiner automatiserar flera styrfunktioner för att underlätta maskindriften. Ökar produktiviteten med mindre ansträngning och bidrar till högre effektivitet och minskad förartrötthet. ​

Upptäck tekniken

Dragkraftsreglering för schaktmaskiner från Cat® minskar överdrivna bandglidningar vid full belastning och förlänger underredets livslängd. Produkten minskar förarutmattning och ökar produktiviteten tack vare smidigare backning.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat Command är ett avancerat fjärrstyrningssystem som tar förare från maskinen och bort från potentiella faror när han eller hon arbetar med farliga material eller under osäkra förhållanden. Systemets djupa integration med maskinsystemen säkerställer smidig och exakt styrning för optimal effektivitet och produktivitet.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Även om maskinerna är framtagna för att maximera sikten för förarna kan det vara svårt att övervaka vad som händer runtomkring. Cat® Detect – People Detection är ett intelligent kamerasystem som kan uppmärksamma en förare när en person kommer in i maskinens varningsområde.

Upptäck tekniken

Säkerhetsbältespåminnaren ökar säkerheten genom att uppmana förare att spänna fast säkerhetsbältet innan de kör maskinen, vilket bidrar till minskade risker och skapar säkrare arbetsmiljöer.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat GRADE med 3D för schaktmaskiner är ett fabriksintegrerat lutningshanteringssystem som hjälper dig att öka schaktningseffektiviteten, precisionen och produktiviteten. Systemet automatiserar bladets rörelser vid både finschaktning och produktionsschaktning, vilket minskar de manuella föraråtgärderna med upp till 80 %.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken

Jämför D6 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

D6 Schaktare

D6 Schaktare

D6 Schaktare

D6 Schaktare

D6 Schaktare

D6 Schaktare

D6 Schaktare

D6 Schaktare

D6 Schaktare

D6 Schaktare

D6 Schaktare
D6 Schaktare
D6 Schaktare
D6 Schaktare
D6 Schaktare
D6 Schaktare
D6 Schaktare
D6 Schaktare
D6 Schaktare
D6 Schaktare

Cat D6/D6 XE – höjer din lönsamhet

Cat D6/D6 XE – höjer din lönsamhet

360 View
360 View
360 View
360 View
360 View
360 View
Cat schaktbladsmodell i sortiment

Cat schaktbladsmodell i sortiment

Cat schaktbladsmodell i sortiment

Se aktuella erbjudanden för  D6

Visa fler erbjudanden