844 Hjulschaktare
844 Hjulschaktare
844 Hjulschaktare
844 Hjulschaktare
844 Hjulschaktare
844 Hjulschaktare
Bilder (6)

844 Hjulschaktare

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Motormodell
Cat® C27
Cat® C27
Arbetsvikt
165089 lb
74883 kg
Nettoeffekt – SAE J1349:2011 – standardomgivningstemperatur
732 hp
546 kW

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 8

Värde och hållbarhet på lång sikt

Värde och hållbarhet på lång sikt

        
  • Ramkonstruktionen står emot både vridstötar och vridkrafter.
  •     
  • Solida tvärbalkar överför och absorberar stötar i hela ramen.
  •     
  • Den robusta strukturen hanterar extrema förhållanden och flera livscykler hjälper till att förbättra resultaten.
  •     
  • De tåliga, långlivade bladen har suveräna funktioner för schaktning och valsning.
  •     
  • Optimerade axelfästen har resulterat i en ökad strukturell hållbarhet.
  •     
  • De gjutna partierna i motorn och ramen används i områden som utsätts för stora påfrestningar för att fördela hög belastning.
  •     
  • Gjutna partier i ett stycke hjälper till att förbättra styrkan i viktiga ledpunkter.
Flytta mer med mindre bränsle

Flytta mer med mindre bränsle

        
  • Den mekaniskt aktiverade elektroniska enhetsinsprutningen (MEUI™) säkerställer tillförlitlig effektivitet med fullständig kontroll över insprutningens synkronisering, varaktighet och tryck.
  •     
  • Cats förstklassiga powershift-transmission av planettyp för konsekvent, mjuk växling och effektivitet genom integrerade elektroniska reglage.
  •     
  • Tack vare lägre varvtal har motorns livslängd ökats ytterligare.
  •     
  • Momentomvandlare med kompressorhjulkoppling (ICTC) och dragkraftkontrollsystem (RCS) bidrar till exakt dragkraftskontroll.
  •     
  • Det lastavkännande hydrauliska styrsystemet ger en överlägsen maskinkontroll för enklare lastning.
  •     
  • Momentomvandlare med låsning ger en avancerad styrning av lock-up-hastigheten.
  •     
  • Den automatisk kylfläkten bidrar till en längre livslängd och till att skydda din investering.
Säkerheten främst

Säkerheten främst

        
  • Batterifrånskiljare, nödstopp för motorn och strömställare för trappstegsbelysning finns i en elcentral på marknivå.
  •     
  • Tillvalet Cat Detect med Object Detection System (bakåtriktad kamera och radar) eller Vision (bakåtriktad kamera) hjälper föraren att lättare se vad som händer runt maskinen.
  •     
  • Hyttmonterade LED-varningsljus varnar andra som befinner sig nära maskinen.
  •     
  • De mindre branta och bredare stegarna hjälper till att öka säkerheten för förare.
  •     
  • Stegarna nås via en eldriven plattform från hytten eller marknivån, och de har en nödutgång.
Teknik som får arbetet gjort

Teknik som får arbetet gjort

        
  • Med de integrerade tekniska lösningarna kan du övervaka, hantera och förbättra verksamheten på arbetsplatsen.
  •     
  • Product Link™-fjärrövervakning ger en värdefull insikt om maskinens eller maskinparkens prestanda via VisionLink®-gränssnittet så att du kan ta beslut som ökar effektiviteten på arbetsplatsen och sänker driftkostnaderna.
  •     
  • Med VIMS™-pekskärmen (Vital Information Management System) får du åtkomst till olika givarinformation och maskindata för att lösa problem innan ett eventuellt maskinfel uppstår.
  •     
  • Cat detekteringsteknik som tillval förbättrar uppmärksamheten på miljön runt maskinen för en ökad säkerhet.
Arbeta bekvämt

Arbeta bekvämt

        
  • Integrerat styrnings- och överföringskontrollsystem (STIC™), som kombinerar val av riktning, växel och styrning i en enda spak – för maximal respons och kontroll, samtidigt som det även minskar förartröttheten.
  •     
  • Förare kan enkelt gå in och ut ur hytten tack vare ett uppfällbart STIC-armstöd, mindre branta trappstegar och belysta trappsteg som standard.
  •     
  • Upplev mindre vibrationer tack vare isolerade hyttfästen och sätesmonterade redskaps- och styrreglage.
  •     
  • Lägre invändig ljudnivå gör att föraren kan arbeta bekvämt under hela arbetspasset.
Minskad miljöpåverkan

Minskad miljöpåverkan

        
  • Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final eller normer som motsvarar U.S. EPA Tier 2.
  •     
  • Automatisk avstängning av tomgång hjälper dig att minska bränsleförbrukningen när maskinen inte arbetar.
  •     
  • Minskat avfall med underhållsfria batterier.
  •     
  • Maximerar maskinlivslängden och sänker rörelsekostnader med Caterpillar Reman och Certified Rebuild som använder begagnade eller renoverade komponenter, vilket innebär en kostnadsbesparing från 40 till 70 procent.
  •     
  • Eftermonteringssatser från Caterpillar förser äldre maskiner med nya funktioner så att du får ut maximalt från din investering.

Produktspecifikation för 844

Motormodell Cat® C27 Cat® C27
Nettoeffekt – SAE J1349:2011 – standardomgivningstemperatur 732 hp 546 kW
Nominellt motorvarvtal 1800 rpm 1800 rpm
Emissioner Alternativ 1 – U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V Alternativ 1 – U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V
Motoreffekt - ISO 14396:2002 786 hp 586 kW
Bruttoeffekt – SAE J1995:2014 801 hp 597 kW
Nettoeffekt – SAE J1349:2011 – hög omgivningstemperatur 681 hp 508 kW
Emissioner Alternativ 2 – Emissionsnormer enligt China Nonroad steg III, motsvarande U.S. EPA Tier 2 Alternativ 2 – Emissionsnormer enligt China Nonroad steg III, motsvarande U.S. EPA Tier 2
Motoreffekt – ISO 14396:2002 752 hp 561 kW
Bruttoeffekt – SAE J1995:2014 766 hp 571 kW
Nettoeffekt – SAE J1349:2011 – standardomgivningstemperatur 699 hp 521 kW
Nettoeffekt – SAE J1349:2011 – hög omgivningstemperatur 648 hp 483 kW
Cylinderdiameter 5.4 tum 137.2 mm
Slaglängd 6 tum 152.4 mm
Slagvolym 1649.5 tum³ 27.03 l
Högsta vridmoment – varvtal 2624 lb/ft 3557 N·m
Vridmomentstegring 18 % 18 %
Obs! Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt vid lägsta hastighet, luftintagssystem, avgassystem och generator. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt vid lägsta hastighet, luftintagssystem, avgassystem och generator.
Arbetsvikt 165089 lb 74883 kg
Bladkapacitetsområde 20.8 yd³ 15.9 m³
Typ av transmission Cat powershift-transmission av planettyp Cat powershift-transmission av planettyp
Omvandlardrivning - Framåt 1 4.5 km/h 7.3 km/h
Omvandlardrivning - Framåt 2 8.3 km/h 13.3 km/h
Omvandlardrivning - Framåt 3 14.2 km/h 22.9 km/h
Omvandlardrivning - Bakåt 1 4.9 km/h 7.9 km/h
Omvandlardrivning - Bakåt 2 9.1 km/h 14.7 km/h
Omvandlardrivning - Bakåt 3 15.5 km/h 24.9 km/h
Direktdrivning – Framåt 1 Lockup inaktiverad Lockup inaktiverad
Direktdrivning – Framåt 2 8.5 km/h 13.7 km/h
Direktdrivning – Framåt 3 15.2 km/h 24.5 km/h
Direktdrivning – Bakåt 1 5.4 km/h 8.7 km/h
Direktdrivning – Bakåt 2 9.6 km/h 15.4 km/h
Direktdrivning – Bakåt 3 16.4 km/h 26.4 km/h
Obs! Körhastigheter baserat på däck 45/65-45 L-5 med 46 lager. Körhastigheter baserat på däck 45/65-45 L-5 med 46 lager.
Uteffekt vid 2 000 varv/min och 6 900 kPa (1 000 psi) 82 gpm 311 l/min
Cylindrar, dubbelverkande – lyft, cylinderdiameter och slaglängd 133 × 1 535mm (5,25 × 60,4 tum) 133 × 1 535mm (5,25 × 60,4 tum)
Cylinder, dubbelverkande – tiltning och tippning, cylinderdiameter och slaglängd 210× 188mm (8,25× 7,4 tum) 210× 188mm (8,25× 7,4 tum)
Tryckbegränsningsventilens inställning - Schaktblad (stor pump) 2700 psi 18650 kPa
Tryckbegränsningsventilens inställning - Tiltcylindrar (liten pump) 2920 psi 20150 kPa
Styrsystem – krets Pilot, lastkännande Pilot, lastkännande
Styrsystem – pump Kolv, variabel slagvolym Kolv, variabel slagvolym
Minimal vändradie – över blad 34 ft 10369 mm
Total styrningsvinkel 35 ° 35 °
Maximalt flöde 94.3 gpm 357 l/min
Tryckbegränsningsventilens inställning 4500 psi 31000 kPa
Bränsletank – Standard 286.6 gal (US) 1085 l
KYLSYSTEM 54.9 gal (US) 208 l
Vevhus 20 gal (US) 76 l
Transmission 29.1 gal (US) 110 l
Differential - slutväxlar - fram 71.6 gal (US) 271 l
Differential - slutväxlar - bak 68.9 gal (US) 261 l
Hydraulsystem - Redskaps- och hydraulfläkt 68.9 gal (US) 261 l
Hydraulsystem - Styrning och bromsning 34.9 gal (US) 132 l
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf med fluorerade växthusgaser. Se märkningen eller handboken för att identifiera gasen. – Om R134a (global uppvärmningspotential = 1 430) används innehåller systemet 1,8 kg (3,9 lb) kylmedel, vilket motsvarar 2,574 ton (2,837 short tons) koldioxid. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf med fluorerade växthusgaser. Se märkningen eller handboken för att identifiera gasen. – Om R134a (global uppvärmningspotential = 1 430) används innehåller systemet 1,8 kg (3,9 lb) kylmedel, vilket motsvarar 2,574 ton (2,837 short tons) koldioxid.
Fram Fast Fast
Bak Ok Ok
Pendlingsvinkel 8.5 ° 8.5 °
Bromsar Uppfyller ISO 3540:2011 Uppfyller ISO 3540:2011
Ljudtrycksnivå vid förarplats (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Maskinens ljudeffektnivå (ISO 6395:2008) 116 dB(A) 116 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid förarplats (ISO 6396:2008)* 72 dB(A) 72 dB(A)
Maskinens ljudeffektnivå (ISO 6395:2008)* 114 dB(A) 114 dB(A)
Obs! (1) *Utrustad med ljuddämpning *Utrustad med ljuddämpning
Obs! (2) Maskinens ljudeffektnivå mättes enligt ISO 6395:2008. Mätningen utfördes vid 70 % av motorkylfläktens maximala varvtal. Maskinens ljudeffektnivå mättes enligt ISO 6395:2008. Mätningen utfördes vid 70 % av motorkylfläktens maximala varvtal.
Obs! (3) Operatörens ljudtrycksnivå mättes enligt ISO 6396:2008. Mätningen utfördes vid 70 % av motorkylfläktens maximala varvtal. Operatörens ljudtrycksnivå mättes enligt ISO 6396:2008. Mätningen utfördes vid 70 % av motorkylfläktens maximala varvtal.
Obs! (4) Hörselskydd kan behövas om maskinen används med en hytt som inte är rätt underhållen, eller om dörrar eller fönster är öppna under längre tidsperioder, eller i en bullrig omgivning. Hörselskydd kan behövas om maskinen används med en hytt som inte är rätt underhållen, eller om dörrar eller fönster är öppna under längre tidsperioder, eller i en bullrig omgivning.
Ljudtrycksnivå vid förarplats (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Maskinens ljudeffektnivå (ISO 6395:2008) 116 dB(A) 116 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid förarplats (ISO 6396:2008)* 72 dB(A) 72 dB(A)
Maskinens ljudeffektnivå (ISO 6395:2008)* 114 dB(A) 114 dB(A)
Obs! (1) *Utrustad med ljuddämpning *Utrustad med ljuddämpning
Obs! (2) Maskinens ljudeffektnivå mättes enligt ISO 6395:2008. Mätningen utfördes vid 70 % av motorkylfläktens maximala varvtal. Maskinens ljudeffektnivå mättes enligt ISO 6395:2008. Mätningen utfördes vid 70 % av motorkylfläktens maximala varvtal.
Obs! (3) Operatörens ljudtrycksnivå mättes enligt ISO 6396:2008. Mätningen utfördes vid 70 % av motorkylfläktens maximala varvtal. Operatörens ljudtrycksnivå mättes enligt ISO 6396:2008. Mätningen utfördes vid 70 % av motorkylfläktens maximala varvtal.
Obs! (4) Hörselskydd kan behövas om maskinen används med en hytt som inte är rätt underhållen, eller om dörrar eller fönster är öppna under längre tidsperioder, eller i en bullrig omgivning. Hörselskydd kan behövas om maskinen används med en hytt som inte är rätt underhållen, eller om dörrar eller fönster är öppna under längre tidsperioder, eller i en bullrig omgivning.
ROPS/FOPS-skydd ISO 3471:2008 och ISO 3449:2005 nivå II-standarder ISO 3471:2008 och ISO 3449:2005 nivå II-standarder
Höjd - ROPS-skyddets överkant 17.2 ft 5240 mm
Höjd – avgasrörets överkant 16.6 ft 5049 mm
Höjd - huvens överkant 12.7 ft 3862 mm
Markfrigång 2 ft 596 mm
Framaxelcentrum till ramled 7.5 ft 2300 mm
Bakaxelcentrum till änden på stötfångaren 12.5 ft 3795 mm
Hjulbas 15.1 ft 4600 mm
Längd – med bladet på marken 36.5 ft 11120 mm

844 Standardutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

EL OCH BELYSNING

  • Växelströmsgenerator – 150 A
  • Batterier, underhållsfria (4–1 400 CCA)
  • Batterifrånskiljare och starthjälpsuttag, stötfångare
  • Polanslutningar av Deutsch-typ
  • Elsystem, 24 V
  • Elektronisk transmissionsstyrning
  • Belysningssystem, halogen (fram och bak), trappstegsbelysning, motorrumsbelysning
  • Startmotorspärr i stötfångare
  • Start- och laddningssystem, 24 V
  • Transmissionsspärr i stötfångare

DRIVLINA

  • Bromsar, oljekylda, flerskivor, service/sekundär
  • Drivlina, parkeringsbroms
  • Motor Cat C27
  • Bränsleurluftningspump, elektrisk
  • Strömställare för motoravstängning på marknivå
  • Förrenare, motorluftintag (ovanför huven)
  • Kylare, aluminium, modulär (AMR)
  • Starthjälp, (eter)automatisk
  • Elektronisk varvtalsreglagespärr
  • Momentomvandlare, kompressorhjulkoppling med låskoppling (ICTC) och dragkraftskontrollsystem
  • Transmission, 534 mm (21 tum), powershift av planettyp (elektronisk) (3 framåt/3 bakåt)

FÖRARMILJÖ

  • Advisor display, visar driftinformation i realtid, utför kalibreringar och anpassar operatörsinställning
  • Luftkonditionering och värmeaggregat med automatisk temperaturreglering
  • Luftförrenare, driven
  • Ljuddämpad, trycksatt hytt med separat extern skyddsstruktur mot vältning/skyddsstruktur mot fallande föremål (ROPS/FOPS)
  • Cigarettändare och askkopp
  • Klädkrok
  • Omvandlare (12 V, 10/15 A) och strömport
  • Elektrohydrauliska bladkontroller (joystick)
  • Värmeanläggning och defroster
  • Signalhorn, elektriskt
  • Instrumentering, mätare: - motorkylvätsketemperatur, bränslenivå, hydrauloljetemperatur, drivlinans oljetemperatur, varvräknare
  • Instrumentering, varningsindikatorer: – Åtgärdslarmsystem, tre kategorier – Aktiveringsstatus för automatisk växellåda – Bromsfel – Skopans flytstatus – Status för fördröjd motoravstängning – Motorns tomgångsavstängningsstatus – Motorfel – Aktiveringsstatus för bränsleekonomiläge – Hydraulisk spärr – Aktiveringsstatus för låskoppling –Låg bränslenivå – Parkeringsbromsstatus – Aktiveringsstatus för dragkraftskontroll – Säkerhetsbältesvarning – Sekundär styrning (om sådan finns) – Varvtalsreglagespärrens status – Transmissionsväxel
  • Hyttbelysning
  • Hållare för matlåda och mugg
  • Premiumsäte i läder med uppvärmning och nedkylning, justerbart svankstöd, luftfjädrad dyna och ryggstöd, lutning och längdjustering av dynan
  • Radio, AM/FM med Bluetooth®, USB-port, 3,5 mm AUX-ingång
  • Tonade rutor
  • Våtarmstorkare/spolare (fram, bak och hörn), vindrutetorkare med intervallfunktion

SÄKERHET

  • Backvarningslarm
  • Kamera för bakåtsikt
  • Nödutgång från plattformen
  • Låsreglage för redskap
  • Speglar, backspeglar (externt monterade)
  • Säkerhetsbälte av rulltyp, 76mm (3tum) brett
  • Trappstege, vänster och höger bak
  • Styr- och transmissionsspärrspak, hytt
  • Nödstyrning
  • Instruktörsstol med midjebälte, 76 mm (3 tum) brett
  • Sparkplåtar

SERVICE

  • Axel ekologi avlopp
  • Husavtappningsfilter
  • Koppling, Caterpillar O-ringstätningar
  • Motor, vevhus, 500-timmarsintervall med CH4
  • Gångbord framför hytten
  • Skydd, vevhus och drivlina
  • Grupperade/märkta smörjpunkter
  • Batterifrånskiljare och starthjälpsuttag, stötfångare
  • Draganordning med dragbult
  • Slangar, Cat XT™
  • Oljeprovtagningsventiler
  • Synglas för styrning, redskap och transmissionsolja
  • Vital Information Management System (VIMS) 3G med grafisk informationsdisplay: extern dataport, anpassningsbara förarprofiler

KYLNING

  • Paket för standardtemperaturer (rekommenderas för en högsta omgivande temperatur på 43 °C (110 °F))

KALL VÄDERLEK

  • Uppvärmt säte

EFFEKTIVITET

  • Ekonomiläge med behovsstyrt gaspådrag
  • Hydraulsystem med positiv flödeskontroll
  • Momentomvandlare (ICTC) med lockup
  • Styrning, lastkännande
  • Mjuka spärrkontroller
  • Motorns tomgångshanteringsfunktioner: – Automatisk tomgångskickdown – Fördröjd motoravstängning – Tomgångsavstängning

TRAMNING

  • Främre stänkskärmar

844 Tillvalsutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

EL OCH BELYSNING

  • Lampor, LED
  • Product Link (mobilnät)
  • Product Link (Satellit)

DRIVLINA

  • Motorbroms
  • Bakaxel med antispinn
  • Bakaxel med antispinn och oljekylare
  • Förrenare, upphöjd

FÖRARMILJÖ

  • Radio, Sirius XM/AM/FM-radio med Bluetooth-teknik, USB-port, 3,5 mm AUX-ingång
  • Gummimonterat hyttglas
  • Fönster solskydd

SÄKERHET

  • Varningsljus med lysdioder

SERVICE

  • Product Link™

BLAD

  • HD Semi-U - 16,1 m³ (21,1 yd³)
  • Färg, svart blad bak

KYLNING

  • Kylare för höga omgivande temperaturer – programvara (rekommenderas för en högsta omgivande temperatur på 49 °C (121 °F))

KALL VÄDERLEK

  • -50 °C (-58 °F) frostskyddsmedel
  • 120 V- eller 240 V-värmeelement för kylvätska (rekommenderas för temperaturer mellan –18 °C och –30 °C (0 °F och –22 °F))
  • –40 °C (–40 °F) Hydraulolja, Arktis

TRAMNING

  • Fenderförlängningar, vägbana, fram och bak

Jämför 844 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Se aktuella erbjudanden för  844

Visa fler erbjudanden